MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
TM-0

  1. Vertikale freser
  2. Freser for verktøyavdelingen
  3. TM-0

TM-0

    KUN CNY
Ikke tilgjengelig i din region for øyeblikket

For de beste prisene i området ditt, kontakt det lokale Haas fabrikkutsalget ditt.

CNC-fres for verktøyavdeling med 508 x 305 x 406 mm vandring

TM-0 er den minste og rimeligste av Haas TM-serien med freser for verktøyavdeling. Haas freser for verktøyavdeling er rimelige, enkle å bruke og tilbyr presisjonskontrollen til Haas CNC-systemet. De benytter standard 40-kons bearbeiding og er svært lette å lære og betjene – selv uten å kunne G-kode. De passer utmerket for skoler, bedrifter som er i ferd med å gå over til CNC, og alle som er på utkikk etter en maskin med stor vandring på et budsjett.

  • Opererer på enkelt- eller trefasestrøm
  • Dialog programmering
  • Rimelig fullstendig CNC-funksjonalitet
  • Ekstern HaasConnect-overvåkning

MERKNAD: Enfasedrift er ikke tilgjengelig i Europa.

See Available Stock

Nåværende ledetid

Filtre

  • 40 Kone
  • 3 Akse
  • 4k O/MIN
  • 1 Verktøykapasitet
Sammenligne maskiner
UTFORSK INVENTAR
Kontakt distributør
Sammenligne maskiner
BYGG OG PRISSETT
Kontakt distributør
  • Bygg-og-Pris
  • Maskininfo
  • Spesifikasjoner
  • Tilpasningsdiagram for roterende enhet

TILGJENGELIGE ALTERNATIVER

TEKNISKE DOKUMENTER

VIDEOER

RELATERTE PRODUKTER

Standardfunksjoner

Spindler

  • 4000 rpm spindel

Håndtering av spon og kjølevæske

  • Kjølevæskepumpesett

Haas-kontrollen

  • Ethernet-grensesnitt
  • Wi-Fi-tilkobling for Haas-kontrollen
  • Tidlig strømfeilsøkingsmodul
  • Avansert verktøystyring
  • Media Display M-Code, M130
  • HaasConnect: Ekstern overvåkning
  • Safe Run
  • HaasDrop
  • Visuelt del programmeringssystem
  • Brukerdefinerte makroer
  • Standard programminne, 1 GB

Produktalternativer

  • Arbeidslys
  • Ladestativ for telefon

Frakt

  • Løftemulighet

Garanti

  • 1 års standard garanti
Tilgjengelige alternativer

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatiseringsalternativer
TEKNISKE DOKUMENTER
  • 3D-modell (ZIP)
  • Installasjonsveiledning
  • Oppsettstegning
  • Momentdiagram
  • Operatørhåndbok

*MERK: På grunn av kontinuerlige forbedringer i design, er det mulig at 3D-modeller og layout-tegninger ikke er nøyaktige i henhold til den siste produksjonsmodellen.

Videoer
Slik utfører du rettvinklet avretting av en skrustikke med indikator
Hvis du noen gang har slitt med å sette opp en skrustikke eller er usikker på hvordan det gjøres riktig, er denne videoen for deg. Tipseksperten Mark Terryberry viser deg hvordan.
Haas Wireless Intuitive Probing System
Med Haas' Wireless Intuitive Probing System (WIPS) kan du stille inn verktøy og arbeidsforskyvninger på en brøkdel av tiden. Ikke lenger nødvendig å bruke kantfinner eller papirlapper under verktøyet.
Slik lokaliserer du en åpning
I denne videoen dekker Haas-tipseksperten Mark Terryberry et tema som hver maskinist trenger å kunne. Uavhengig av om du er nybegynner eller en erfaren proff, vil du ha nytte av denne videoen.
Bruk G53 i stedet for G28 til å sende Haas-fresen til hjemposisjon
Bruker du en G28-kommando for å sende maskinbordet eller verktøyene til hjemposisjon? I dette tipset demonstrerer Mark hvordan bruk av en G53-kommando i stedet ikke bare sparer verdifull syklustid, men også reduserer også risikoen for å krasje maskinen.
RELATERTE PRODUKTER

MER HASTIGHET OG FLERE VERKTØY

Haas TM-1P

TM-0P

CNC-fres for verktøyavdelingen med 508 x 305 x 406 mm vandring og ATC

  • 40 Kone
  • 3 Akse
  • 6k O/MIN
  • 10 Verktøykapasitet
    KUN CNY
Lær mer Bygg og pris

STØRRE ARBEIDSOMRÅDE

Haas TM-1

TM-1

CNC-fres for verktøyavdelingen med 762 x 406 x 406 mm vandring

  • 40 Kone
  • 3 Akse
  • 4k O/MIN
  • 1 Verktøykapasitet
    KUN CNY
Lær mer Bygg og pris

HØYERE PRODUKSJON

Product Image

VF-1

Vertikal CNC-fres med 508 mm x 406 mm x 508 mm vandring

  • 40 Kone
  • 3 Akse
  • 8.1k O/MIN
  • 20 Verktøykapasitet
    KUN CNY
Lær mer Bygg og pris
Vandring S.A.E METRIC
X-akse 20.00 in 508 mm
Y-akse 12.00 in 305 mm
Z-akse 16.00 in 406 mm
Spindelnese til bord (~ maks) 20.0 in 508 mm
Spindelnese til bord (~ min) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
Maks effekt 7.5 hp 5.6 kW
Maks hastighet 4000 rpm 4000 rpm
Maks. moment 33.0 ft-lbf @ 1200 rpm 45.0 Nm @ 1200 rpm
Drivsystem Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Kone CT or BT 40 CT or BT 40
Lagersmøring Grease Packed Grease Packed
Kjøling Air Cooled Air Cooled
Tabell S.A.E METRIC
Lengde 38.4 in 975 mm
Lengde (arbeidsområde) 30.50 in 775 mm
Bredde 10.5 in 267 mm
T-sporbredde 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
T-spor, senteravstand 4.00 in 102 mm
Antall Std T-spor 3 3
Maks vekt på bord (jevnt fordelt) 350 lb 159 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Maks kutting 200 ipm 5.1 m/min
X-aksen hastighet 200 ipm 5.1 m/min
Y-aksen hastighet 200 ipm 5.1 m/min
Z-aksen hastighet 200 ipm 5.1 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maks skyvekraft X 2000 lbf 8896 N
Maks skyvekraft Y 2000 lbf 8896 N
Maks skyvekraftZ 2000 lbf 8896 N
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Innebygd luftslange 3/8 in 3/8 in
Kopler (Luft) 3/8 in 3/8 in
Lufttrykk min 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Spindelhastighet 4000 rpm 4000 rpm
Drivsystem Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Spindelkraft 7.5 hp 5.6 kW
Inngang AC-spenning (1 fase) 220 VAC 220 VAC
Full last forsterkere (1 fase) 40 A 40 A
Inngang AC-spenning (3 fase) – lav 220 VAC 220 VAC
Full last forsterkere (3 fase) – lav 25 A 25 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 13 A 13 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Lokal palle 99.5 in x 78.0 in x 100.0 in 253 cm x 198 cm x 254 cm
Eksportpalle 99.5 in x 78.0 in x 100.0 in 253 cm x 198 cm x 254 cm
Vekt 3660 lb 1660.0 kg

MERK: Alle de oppførte spesifikasjonene er for standard maskinkonfigurasjon. Valgfritt utstyr kan endre maskinens spesifikasjoner.

*Haas-maskiner er designet for å drive på 220 V AC (200–240 V AC)-strøm. En valgfri intern transformator med høy spenning (380 – 480 V AC) er tilgjengelig for alle modeller, med unntak av skrivebordmaskinene, CL-1, CM-1 og SR-serien av rutere. Denne valgfrie interne transformatoren med høy spenning kan ikke ettermonteres; den må bestilles med maskinen.

Haas-maskiner som er beregnet for Europa og Storbritannia er konfigurert med en intern høyspent ikke-isolert transformator for å drive på 400 V AC, med unntak av skrivebordmaskiner, CL-1, CM-1 og SR-serien av rutere. 

**Valgfrie verktøyvekslere kan ha en annen maks. verktøystørrelse enn standard verktøyveksleren. Ekstra store verktøy kan kreve to tilstøtende lommer tomme mellom verktøyene. Klikk her for verktøyholderspesifikasjoner.

VÆR OPPMERKSOM! Valgfrie høyytelsesspindler kan kreve mer strøm enn standardspindelen. Men hvis spindelens hestekrefter (kW) ikke endres, forblir strømkravet det samme. Verifiser strømkravet før du kjører strøm for maskinen din.

† Luftforbruk på maskiner i 40-kon DC-serien kan være høyere når luftblåsing gjennom verktøy (TAB) er aktivert.

 

HAAS ROTERENDE ENHET HAAS-MASKIN PASSFORMTYPE FOR ROTERENDE VERKTØY ADVARSEL
HA2TS TM-0 ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL Dette roterende verktøyet passer denne bestemte maskinen, men kan kreve alternativ oppspenning for riktig posisjonering, slik som en underplate eller et alternativt T-spor.
HA5C TM-0 ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL Dette roterende verktøyet passer denne bestemte maskinen, men kan kreve alternativ oppspenning for riktig posisjonering, slik som en underplate eller et alternativt T-spor.
HA5CS TM-0 ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL Dette roterende verktøyet passer denne bestemte maskinen, men kan kreve alternativ oppspenning for riktig posisjonering, slik som en underplate eller et alternativt T-spor.
HRT160-2 TM-0 ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL Dette roterende verktøyet passer denne bestemte maskinen, men kan kreve alternativ oppspenning for riktig posisjonering, slik som en underplate eller et alternativt T-spor.
HRT160SP TM-0 POSITIV PASSFORM
HRT210SP TM-0 POSITIV PASSFORM
TRT100 TM-0 ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL Dette roterende verktøyet passer denne bestemte maskinen, men kan kreve alternativ oppspenning for riktig posisjonering, slik som en underplate eller et alternativt T-spor.
TRT160 TM-0 ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL Dette roterende verktøyet passer denne bestemte maskinen, men kan kreve alternativ oppspenning for riktig posisjonering, slik som en underplate eller et alternativt T-spor.
TRT70 TM-0 ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL Dette roterende verktøyet passer denne bestemte maskinen, men kan kreve alternativ oppspenning for riktig posisjonering, slik som en underplate eller et alternativt T-spor.
HRT100 TM-0 POSITIV PASSFORM
HRT160 TM-0 ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL Dette roterende verktøyet passer denne bestemte maskinen, men kan kreve alternativ oppspenning for riktig posisjonering, slik som en underplate eller et alternativt T-spor.
HA5C-T TM-0 ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL Dette roterende verktøyet passer denne bestemte maskinen, men kan kreve alternativ oppspenning for riktig posisjonering, slik som en underplate eller et alternativt T-spor.
HRT200HS TM-0 ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL Dette roterende verktøyet passer denne bestemte maskinen, men kan kreve alternativ oppspenning for riktig posisjonering, slik som en underplate eller et alternativt T-spor.
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
Alle priser og spesifikasjoner kan endres uten varsel. Frakt, rigging, statlige og lokale skatter, samt forhandlerinstallert tilbehør, er ikke inkludert. Det tas ikke ansvar for trykkfeil eller typografiske feil. Maskiner vises med alternativt utstyr. Faktisk produktutseende kan avvike.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Tilbakemelding
Haas Logo

Haas-levert pris

Denne prisen inkluderer fraktkostnader, utførsels- og innførselstoll, forsikring, og alle andre utgifter som pådras under forsendelse til en lokasjon i Frankrike som er avtalt med deg som kjøper. Ingen andre obligatoriske kostnader kan legges til ved levering av et Haas CNC-produkt.