MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
Desktop Lathe

  1. Stasjonære maskiner
  2. Skrivebordsdreiebenk

Skrivebordsdreiebenk

    KUN CNY
Ikke tilgjengelig i din region for øyeblikket

For de beste prisene i området ditt, kontakt det lokale Haas fabrikkutsalget ditt.

CNC-skrivebordsdreiebenk til opplæring

  • Bærbar design får enkelt plass på en benk eller rullende verktøykasse
  • Drevet av en fullfunksjonerende Haas-kontroll
  • Ethernet- og WiFi-tilkoblingsmuligheter
  • M130 mediaskjerm M-kode  

Haas skrivebordsdreiebenk er den optimale opplæringsmaskinen for skoler og tekniske høyskoler og -universiteter. Kontrollert av en fullfunksjonerende Haas CNC-kontroll plassert i den mobile simulatoren vår, er skriveborddreiebenken perfekt for å lære de grunnleggende prinsippene for programmering samt driften av en CNC-dreiebenk. Maskinen er laget for å skjære plast og voks, og den er også perfekt for hobbybrukere og benkeplatemaskinister. Inkluderer 3 kileklemmer og 1 antirotasjonspinne. Komplett verktøysett tilgjengelig fra HaasTooling.com.

MERK: Kjøring av spindelen tregere enn 500 o/min vil føre til at spindelen overopphetes.

VÆR OPPMERKSOM! Maskinfotavtrykket er endret! Maskiner bygget etter ~08/2024 kan kreve en verktøykasse av annen størrelse for montering enn eldre maskiner. Referer til maskinoppsettstegninger for riktige dimensjoner.

See Available Stock

Nåværende ledetid

Filtre

  • 63 mm Chuckstørrelse
  • 3000 O/MIN
  • 1.5 hp Effekt
Sammenligne maskiner
UTFORSK ALT INVENTAR
Kontakt distributør

KOMPLETT VERKTØYSETT TILGJENGELIG PÅ HAASTOOLING.COM

Sammenligne maskiner
BYGG OG PRISSETT
Kontakt distributør
  • Bygg-og-Pris
  • Maskininfo
  • Spesifikasjoner

TILGJENGELIGE ALTERNATIVER

TEKNISKE DOKUMENTER

VIDEOER

RELATERTE PRODUKTER

Standardfunksjoner

Spindler

  • 3000 o/min spindel, skrivebordsdreiebenk

Revolverhoder og direkteverktøy

  • 6-stasjons verktøyrevolverhode

Haas-kontrollen

  • Ethernet-grensesnitt
  • Wi-Fi-tilkobling for Haas-kontrollen
  • Overspenningsbeskyttelse
  • Tidlig strømfeilsøkingsmodul
  • Avansert verktøystyring
  • Media Display M-Code, M130
  • HaasConnect: Ekstern overvåkning
  • HaasDrop
  • Standard programminne, 1 GB

Arbeidsoppspenning

  • 63 mm manuell tre-bakket chuck

Garanti

  • 6 måneders standard garanti
Tilgjengelige alternativer

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatiseringsalternativer
TEKNISKE DOKUMENTER
  • 3D-modell (ny stil) (ZIP)
  • 3D-modell (ny stil) (ZIP)
  • Installasjonsveiledning
  • Oppsettstegning (gammel stil)
  • Oppsettstegning (ny stil)
  • Operatørhåndbok

*MERK: På grunn av kontinuerlige forbedringer i design, er det mulig at 3D-modeller og layout-tegninger ikke er nøyaktige i henhold til den siste produksjonsmodellen.

VIDEOER
Skrivebordsdreiebenk skjære-demo
Haas skrivebordsdreiebenk er den ultimate opplæringsmaskinen for skoler og tekniske høyskoler, og perfekt for å undervise i de grunnleggende prinsippene for programmering og drift av en CNC-dreiebenk
Se Haas-kontrollen fra datamaskinen eller telefonen din
Å samle en stor gruppe elever rundt en Haas-maskin kan gjøre det vanskelig for alle å se hva som skjer. Men med Haas NGC-kontrollen kan du speile skjermen på en datamaskin eller mobil enhet, og vise kontrollen fra prosjektoren.
Vis bilder og videoer på din Haas-kontroll ved å bruke M130
Med M130 kan du vise oppsettskjemaer, verktøylister, arbeidsinstruksjoner og til og med videoer – alt sammen i programmet. Ikke noe mer av å spille inn arbeidsinstruksjoner til maskinen, eller å håndskrive lapper for å forklare operatøren din hvordan en del skal lastes eller inspiseres; legg alt sammen inn i CNC-programmet ditt!
Hva er G-kode?
I den nyeste episoden av Dagens tips svarer Mark på et spørsmål vi blir stilt hele tiden: “Hva er G-kode?” Ikke bare vil du få en rask historie om G-kode, som går tilbake til begynnelsen på 1950-tallet, men Mark forklarer også hvordan G-kode brukes i dag på moderne Haas CNC-maskiner.
RELATERTE PRODUKTER

Opplæringsfres

    KUN CNY
Lær mer Bygg og pris

CNC-dreiing

Haas TL-1-EDU

TL-1-EDU

CNC-dreiebenk verksted eksklusivt for utdanning, med 406 mm x 762 mm makskapasitet

  • A2-5 Nose Chuckstørrelse
  • 2.3" Boltkapasitet
  • 1.8k O/MIN
  • 10 hp Effekt
    KUN CNY
Lær mer Bygg og pris

Fullstendig freseytelse

Haas-minifres EDU

Mini Mill - EDU

Mini CNC vertikal fres utelukkende for opplæring, med 406 mm x 355 mm x 381 mm vandring

  • 40 Kone
  • 3 Akse
  • 4k O/MIN
  • 1 Verktøykapasitet
    KUN CNY
Lær mer Bygg og pris
Capacities S.A.E METRIC
Chuckstørrelse 2.5 in 63 mm
Maks kuttediameter 0.75 in 19 mm
Vandring S.A.E METRIC
X-akse 2.70 in 69 mm
Z-akse 2.75 in 70 mm
Spindle S.A.E METRIC
Maks effekt 1.5 hp 1.1 kW
Maks hastighet 3000 rpm 3000 rpm
Turret S.A.E METRIC
Antall verktøy 6 Stations 6 Stations
OD- vs ID-verktøy 3 OD (6x6x8 mm) / 3 ID (16 mm ) 3 OD (6x6x8 mm) / 3 ID (16 mm )
Generelt S.A.E METRIC
Maskinvekt 265 lb 120 kg
Electrical Specification S.A.E METRIC
Strømkrav 110 VAC @ 15 A | 220 VAC @ 9 A 110 VAC @ 15 A | 220 VAC @ 9 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Eksportkasse 56.0 in x 37.0 in x 35.0 in 142 cm x 94 cm x 89 cm
Vekt 360 lb 164.0 kg

MERK: Alle de oppførte spesifikasjonene er for standard maskinkonfigurasjon. Valgfritt utstyr kan endre maskinens spesifikasjoner.

*Haas-maskiner er designet for å drive på 220 V AC (200–240 V AC)-strøm. En valgfri intern transformator med høy spenning (380 – 480 V AC) er tilgjengelig for alle modeller, med unntak av skrivebordmaskinene, CL-1, CM-1 og SR-serien av rutere. Denne valgfrie interne transformatoren med høy spenning kan ikke ettermonteres; den må bestilles med maskinen.

Haas-maskiner som er beregnet for Europa og Storbritannia er konfigurert med en intern høyspent ikke-isolert transformator for å drive på 400 V AC, med unntak av skrivebordmaskiner, CL-1, CM-1 og SR-serien av rutere. 

**Valgfrie verktøyvekslere kan ha en annen maks. verktøystørrelse enn standard verktøyveksleren. Ekstra store verktøy kan kreve to tilstøtende lommer tomme mellom verktøyene. Klikk her for verktøyholderspesifikasjoner.

VÆR OPPMERKSOM! Valgfrie høyytelsesspindler kan kreve mer strøm enn standardspindelen. Men hvis spindelens hestekrefter (kW) ikke endres, forblir strømkravet det samme. Verifiser strømkravet før du kjører strøm for maskinen din.

† Luftforbruk på maskiner i 40-kon DC-serien kan være høyere når luftblåsing gjennom verktøy (TAB) er aktivert.

 

Trenger du hjelp til å finne den rette maskinen?

Bygg og prissett

La oss hjelpe deg å finne den riktige for ditt verksted.

Kom i gang

Trenger du mer informasjon?

Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan en ny Haas-maskin kan gi liv til produktene dine, oppgir du dine kontaktdetaljer.

Language Preference :
Loading

Alle priser og spesifikasjoner kan endres uten varsel. Frakt, rigging, statlige og lokale skatter, samt forhandlerinstallert tilbehør, er ikke inkludert. Det tas ikke ansvar for trykkfeil eller typografiske feil. Maskiner vises med alternativt utstyr. Faktisk produktutseende kan avvike.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Tilbakemelding
Haas Logo

Haas-levert pris

Denne prisen inkluderer fraktkostnader, utførsels- og innførselstoll, forsikring, og alle andre utgifter som pådras under forsendelse til en lokasjon i Frankrike som er avtalt med deg som kjøper. Ingen andre obligatoriske kostnader kan legges til ved levering av et Haas CNC-produkt.