Desktop Lathe

  1. デスクトップ機械
  2. デスクトップ旋盤

デスクトップ旋盤

    CNY限定
現在お住まいの地域では販売しておりません

お住まいの地域での最低価格については、最寄りのHAAS ファクトリーアウトレットにお問い合わせください。

トレーニング用CNCデスクトップ旋盤

  • デスクトップや工具箱の上に簡単にフィットするポータブルな設計
  • Haas制御の全機能を搭載
  • イーサネットおよびWiFi接続
  • M130 メディアディスプレイMコード  

Haasデスクトップ旋盤は、学校や専門学校向けの究極のトレーニングマシンです。ポータブルなシミュレーターカバーにHaas CNC制御の機能をすべて搭載したデスクトップ旋盤は、CNC 旋盤のプログラミングや操作の基本原則を教えるのに最適です。真鍮、プラスチック、加工可能なロウを切削できるように設計されており、趣味や研究にも適しています。3個のウェッジクランプと1個の回転防止ピンが含まれます。HaasTooling.comで利用できる工具キット一式の結果をご確認ください。

注記:スピンドルを500rpm以下の速度で作動させると、スピンドルが過熱します。

注意:機械のフットプリントが変更されました!2024年8月以降に製造された機種では、古い機種とは異なるサイズの工具ボックスを取り付ける必要がある場合があります。正しい寸法については、機械のレイアウト図を参照してください。

See Available Stock

現在のリードタイム

フィルター

  • 63 mm チャックサイズ
  • 3000 RPM
  • 1.5 hp 出力
各機種の比較
全在庫を検索
販売代理店に問い合わせる

HaasTooling.comで利用できる工具キット一式の結果をご確認ください

各機種の比較
構築と価格
販売代理店に問い合わせる
  • 構成と価格
  • 機械情報
  • 仕様

使用可能オプション

技術ドキュメント

ビデオ

関連製品

標準機能

スピンドル

  • 3000rpmスピンドル、デスクトップ旋盤

タレットと回転工具

  • 6ステーション工具タレット

Haas制御

  • イーサネットインターフェース
  • Haas制御用WiFi接続
  • 電力サージ保護
  • 早期電源エラー検出モジュール
  • - 高度ツーリング管理
  • メディアディスプレイMコード M130
  • HaasConnect:遠隔モニタリング
  • HaasDrop
  • 標準プログラムメモリ、1GB

保持具

  • 63mm 手動3爪チャック

保証

  • 6か月間の標準保証
使用可能オプション

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

自動化オプション
技術ドキュメント
  • 3Dモデル(新しいスタイル)(ZIP)
  • 3Dモデル(新しいスタイル)(ZIP)
  • 設置ガイド
  • レイアウト図(古いスタイル)
  • レイアウト図(新しいスタイル)
  • オペレーターマニュアル

*注: Haasでは、継続的に設計を改善しております。3Dモデルとレイアウト図面は、最新の生産モデルとは若干異なる場合があります。

ビデオ
デスクトップ旋盤の切削デモ
Haasデスクトップ旋盤は学校や工学系大学向けの究極のトレーニング機械で、プログラミングの基本原則とCNC旋盤操作を教えるのに最適です
コンピューターや携帯電話にHaas制御を表示
Haas機械の周りに学生が大勢集まっていると、何が起こっているのか全員が見ることができなくなります。Haas NGC制御があれば、コンピュータやモバイルデバイスの画面、教室のプロジェクターで制御画面を表示することが可能です。
M130を使ってHaas制御に写真やビデオを表示
M130を使えば、セットアップシート、工具リスト、作業指示書、さらにはビデオまで、すべてをプログラム内に表示できます。機械に作業指示書を張り付けたり、パートの取付・検査方法をオペレーターに指示する手書きのメモはもう必要ありません。CNCプログラムにすべてを入力してください!
Gコードとは?
最新版の「Tip of the Day」のエピソードで、私たちがよく受ける質問についてマークがお答えします。“Gコードとは?” 1950年代のGコードの始まりにさかのぼり、Gコードに関する簡単な歴史を知るだけでなく、Gコードが現代的なHaas CNC機械で現在どのように使用されているかをご説明します。
関連製品

トレーニングミル

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price

CNCターニング

Haas TL-1-EDU

TL-1-EDU

406×762mmの最大能力を備えた教育専用CNC工具ルーム旋盤

  • A2-5 Nose チャックサイズ
  • 2.3" バー能力
  • 1.8k RPM
  • 10 hp 出力
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price

完全ミリング(フライス削り)機能

Haas小型ミルEDU

Mini Mill - EDU

教育専用小型CNC立型マシニングセンター - 移動量406×356×381mm

  • 40 テーパー
  • 3 軸
  • 4k RPM
  • 1 工具収容能力
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Capacities S.A.E METRIC
チャックサイズ 2.5 in 63 mm
最大切削径 0.75 in 19 mm
移動 S.A.E METRIC
X軸 2.70 in 69 mm
Z軸 2.75 in 70 mm
Spindle S.A.E METRIC
最大定格 1.5 hp 1.1 kW
最大速度 3000 rpm 3000 rpm
Turret S.A.E METRIC
工具の数 6 Stations 6 Stations
工具の外径と内径 3 OD (6x6x8 mm) / 3 ID (16 mm ) 3 OD (6x6x8 mm) / 3 ID (16 mm )
一般 S.A.E METRIC
機械重量 265 lb 120 kg
Electrical Specification S.A.E METRIC
出力要件 110 VAC @ 15 A | 220 VAC @ 9 A 110 VAC @ 15 A | 220 VAC @ 9 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
輸出用クレート 56.0 in x 37.0 in x 35.0 in 142 cm x 94 cm x 89 cm
重量 360 lb 164.0 kg

注記:リストされているすべての仕様は、標準の機械構成用です。オプションの機器で、機械の仕様を変更する場合があります。

*Haas機械は、220VAC(200-240 VAC)の電源で作動するように設計しています。デスクトップ機械、CL-1、CM-1とSRシリーズのルーターを除く全モデルに、オプションの内部高圧トランスフォーマー(380~480VAC)をご用意しています。 このオプションの内部高圧トランスフォーマーは、後付けできませんので、機械と一緒に発注していただかなければなりません。

ヨーロッパと英国向けのHaas機械は、デスクトップ機械、CL-1、CM-1、およびSRシリーズのルーターを除き、400 VACで動作するように内部に高電圧非絶縁トランスフォーマーを搭載した仕様となっています。 

**オプションのツールチェンジャーの最大工具サイズは、標準のツールチェンジャーとは異なる場合があります。特大工具では、工具の間に空の2つの隣接ポケットが必要になる場合があります。工具ホルダの仕様については、こちらをクリックしてください。

注意!オプションの高性能スピンドルは、標準スピンドルよりも高い電力を必要とする場合があります。ただし、スピンドル馬力(kW)が変化しない場合、必要電力は同じままです。機械への電源投入前に、電力要件を確認してください。

† 40テーパーDCシリーズの機械では、スルーツールエアーブラスト(TAB)の作動中に、空気消費量が増加する場合があります。

 

適切な機械を見つけるためにサポートが必要ですか?

オンライン見積もり

お客様の工場にぴったりの製品を探すお手伝いをいたします。

今すぐ始める