TL-1-EDU

  1. 旋盤
  2. ツールルーム旋盤
  3. TL-1-EDU

TL-1-EDU

    CNY限定
現在お住まいの地域では販売しておりません

お住まいの地域での最低価格については、最寄りのHAAS ファクトリーアウトレットにお問い合わせください。

406×762mmの最大能力を備えた教育専用CNC工具ルーム旋盤

TLシリーズ 工具ルーム旋盤は、Haas CNCシステムの正確な制御と柔軟性はそのままに備えた、手頃な価格で使い方も簡単なモデルです。TL-1は非常に分かりやすく操作も簡単。Gコードの知識がなくても大丈夫です。TL-1-EDUは、 CNC機械加工への入門およびトレーニング用として学校に最適な、特別価格の教育用バージョンです。  

  • 1フェーズまたは3フェーズ電源で作動
  • 教育機関向けに限定販売
  • 標準TL-1と同じ高品質コンポーネントを使用

注記:ヨーロッパでは、単相電源では作動できません。

See Available Stock

現在のリードタイム

フィルター

  • A2-5 Nose チャックサイズ
  • 2.3" バー能力
  • 1.8k RPM
  • 10 hp 出力
各機種の比較
在庫を検索
販売代理店に問い合わせる
各機種の比較
構築と価格
販売代理店に問い合わせる
  • 構成と価格
  • 機械情報
  • 仕様

使用可能オプション

技術ドキュメント

ビデオ

関連製品

標準機能

スピンドル

  • 1,800rpmスピンドル A2-5

タレットと回転工具

  • 4ステーション工具タレット

チップおよびクーラントの管理

  • クーラントポンプキット

Haas制御

  • イーサネットインターフェース
  • Haas制御用WiFi接続
  • 早期電源エラー検出モジュール
  • - 高度ツーリング管理
  • メディアディスプレイMコード M130
  • HaasConnect:遠隔モニタリング
  • HaasDrop
  • 標準プログラムメモリ、1GB
  • 内部高圧絶縁トランスフォーマー

生産オプション

  • 作業灯
  • チップカバー
  • 携帯電話充電スタンド

ツーリングおよび固定具

  • クロススライド、ツーリング対応

保持具

  • 手動心押台、MT4
  • 203mm 手動3爪チャック、A2-5

発送

  • 輸出用梱包

保証

  • 1年間の標準保証
  • 6か月間の標準保証
使用可能オプション

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

自動化オプション
技術ドキュメント
  • 3Dモデル (ZIP)
  • 設置ガイド
  • レイアウト図面
  • オペレーターマニュアル
  • チャックとスピンドルノーズの比較チャート

*注: Haasでは、継続的に設計を改善しております。3Dモデルとレイアウト図面は、最新の生産モデルとは若干異なる場合があります。

ビデオ

Haas TL-1

TL-1チップコンベヤ

関連製品

より高速でより多くの工具

Haas ST-10

ST-10

305×406mmの最大能力と44mmのバー能力を備えたCNC旋盤

  • 6.5" チャックサイズ
  • 1.75" バー能力
  • 6k RPM
  • 15 hp 出力
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price

広い加工範囲

Haas TL-2

TL-2

406×1,219mmの最大能力を備えたCNC工具ルーム旋盤

  • A2-5 Nose チャックサイズ
  • 2.3" バー能力
  • 1.8k RPM
  • 10 hp 出力
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price

生産性を向上

Haas ST-10Y

ST-10Y

279×406mmの最大能力と44mmのバー能力を備えたY軸CNC旋盤

  • 6.5" チャックサイズ
  • 1.75" バー能力
  • 6k RPM
  • 15 hp 出力
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Swing Diameter S.A.E METRIC
フロントエプロン上 20.0 in 508 mm
クロススライド上 11.0 in 279 mm
Capacities S.A.E METRIC
チャック(オプション) 8.0 in 203 mm
Max Cutting Diameter (with tool post) 16.0 in 406 mm
Max Cutting Diameter (with 4-station turret) 8.0 in 203.0 mm
Max Cutting Length (with tool post) 30.0 in 762 mm
Max Cutting Length (with 8-station turret) 1.65 in 42.0 mm
最大切削長(保持具により異なります) 30.0 in 762 mm
移動 S.A.E METRIC
X軸 8.00 in 203 mm
Z軸 30.00 in 762 mm
Feedrates S.A.E METRIC
X軸で高速 450 ipm 11.4 m/min
Z軸で高速 450 ipm 11.4 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
最大スラストX 3894 lbf 17321 N
最大スラストZ 1947 lbf 8661 N
Spindle S.A.E METRIC
スピンドルノーズ A2-5 A2-5
駆動システム Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
最大定格 10.0 hp 7.5 kW
最大速度 1800 rpm 1800 rpm
最大トルク 108.0 ft-lbf @ 355 rpm 146.0 Nm @ 355 rpm
スピンドルボア径 2.30 in 58.0 mm
Air Requirements S.A.E METRIC
インラインエアホース 3/8 in 3/8 in
カップラ(エア) 3/8 in 3/8 in
最小空気圧 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
スピンドル速度 1800 rpm 1800 rpm
駆動システム Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
スピンドル出力 10.0 hp 7.5 kW
入力AC電圧(1相) 220 VAC 220 VAC
全負荷電流(1相) 40 A 40 A
入力AC電圧(3相) - 低電圧 220 VAC 220 VAC
全負荷電流(3相) - 低 25 A 25 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 13 A 13 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
国内用パレット 92.0 in x 69.0 in x 87.0 in 234 cm x 175 cm x 221 cm
輸出用パレット 92.0 in x 69.0 in x 87.0 in 234 cm x 175 cm x 221 cm
重量 4900 lb 2230.0 kg

注記:リストされているすべての仕様は、標準の機械構成用です。オプションの機器で、機械の仕様を変更する場合があります。

*Haas機械は、220VAC(200-240 VAC)の電源で作動するように設計しています。デスクトップ機械、CL-1、CM-1とSRシリーズのルーターを除く全モデルに、オプションの内部高圧トランスフォーマー(380~480VAC)をご用意しています。 このオプションの内部高圧トランスフォーマーは、後付けできませんので、機械と一緒に発注していただかなければなりません。

ヨーロッパと英国向けのHaas機械は、デスクトップ機械、CL-1、CM-1、およびSRシリーズのルーターを除き、400 VACで動作するように内部に高電圧非絶縁トランスフォーマーを搭載した仕様となっています。 

**オプションのツールチェンジャーの最大工具サイズは、標準のツールチェンジャーとは異なる場合があります。特大工具では、工具の間に空の2つの隣接ポケットが必要になる場合があります。工具ホルダの仕様については、こちらをクリックしてください。

注意!オプションの高性能スピンドルは、標準スピンドルよりも高い電力を必要とする場合があります。ただし、スピンドル馬力(kW)が変化しない場合、必要電力は同じままです。機械への電源投入前に、電力要件を確認してください。

† 40テーパーDCシリーズの機械では、スルーツールエアーブラスト(TAB)の作動中に、空気消費量が増加する場合があります。

 

適切な機械を見つけるためにサポートが必要ですか?

オンライン見積もり

お客様の工場にぴったりの製品を探すお手伝いをいたします。

今すぐ始める

詳しい情報は

Haasの新しい機械はお客様の製品に新しい息吹をもたらすことができます。どのようにして…? 連絡先をお知らせください。

Language Preference :
Loading

すべての価格と仕様は、予告なしに変更されることがあります。輸送、装備、国税と地方税、およびディーラーの設置済付属品は含まれません。誤字誤植の責任は負わないものとします。オプション装置を含めた機械の表示。実際の製品の外観は異なることがあります。