MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
TL-1-EDU

  1. Draaimachines
  2. Toolroom-draaimachines
  3. TL-1-EDU

TL-1-EDU

    ALLEEN CNY
Momenteel niet beschikbaar in uw regio

Neem voor de beste prijzen in uw regio contact op met uw lokale Haas Factory Outlet.

CNC-toolroom draaibank exclusief voor onderwijs, met max. capaciteit 406 x 762 mm

De TL-serie toolroom-draaimachines zijn betaalbaar, gebruiksvriendelijk en bieden de precisiebediening en flexibiliteit van het Haas CNC-systeem. De TL-1 is zeer eenvoudig te leren en te bedienen - zelfs zonder kennis van de G-codes. De TL-1-EDU is een speciaal geprijsde onderwijseditie van de machine die perfect is voor scholen als eerste stap in CNC-bewerking en -training.  

  • Werkt op een- of driefasestroomaansluiting
  • Uitsluitend beschikbaar voor onderwijsinstellingen
  • Gebouwd met dezelfde hoogwaardige componenten als de standaard TL-1

LET OP: Eenfasige werking is niet beschikbaar in Europa.

See Available Stock

Huidige doorlooptijd

Filters

  • A2-5 Nose Klauwplaat afmeting
  • 2.3" Staafcapaciteit
  • 1.8k RPM
  • 10 hp Voeding
Vergelijk machines
VERKEN INVENTARIS
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
  • Spil van 1800 rpm, A2-5

Revolvers en aangedreven gereedschappen

  • 4-slag gereedschapsrevolver

Beheer van spanen en koelmiddel

  • Koelmiddelpompset
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
  • Interne geïsoleerde hoogspanningsomvormer

Productopties

  • Werklicht
  • Spaanbehuizing
  • Oplaadstandaard voor telefoon

Gereedschap en opspanning

  • Kruisslede, klaar voor gereedschappen

Werkstukopspanning

  • Handbediende losse kop, MT4
  • 203 mm handbediende 3-klauwplaat, A2-5

Verzending

  • Exportverpakking

Garantie

  • Standaardgarantie van 1 jaar
  • Standaardgarantie van 6 maanden
Beschikbare opties

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatiseringsopties
TECHNISCHE DOCUMENTEN
  • 3D-model (ZIP)
  • Installatiehandleiding
  • Lay-outtekening
  • Bedieningshandleiding
  • Vergelijkingsgrafiek klauwplaat en spilneus

*OPMERKING: Wegens voortdurende verbeteringen in het ontwerp, kunnen 3D-modellen en lay-outtekeningen niet nauwkeurig zijn voor het laatste productiemodel.

VIDEO’S

Haas TL-1

TL-1 spanentransporteur

GERELATEERDE PRODUCTEN

MEER SNELHEID EN MEER GEREEDSCHAPPEN

Haas ST-10

ST-10

CNC-draaibank met een max. capaciteit van 356 x 406 mm en een staafcapaciteit van 44 mm

  • 6.5" Klauwplaat afmeting
  • 1.75" Staafcapaciteit
  • 6k RPM
  • 15 hp Voeding
    ALLEEN CNY
Meer informatie Samenstellen en prijs

GROTER WERKBEREIK

Haas TL-2

TL-2

CNC-toolroom draaibank met max. capaciteit 406 x 1.219 mm

  • A2-5 Nose Klauwplaat afmeting
  • 2.3" Staafcapaciteit
  • 1.8k RPM
  • 10 hp Voeding
    ALLEEN CNY
Meer informatie Samenstellen en prijs

HOGERE PRODUCTIE

Haas ST-10Y

ST-10Y

Y-as CNC-draaimachine met een max. capaciteit van 279 x 406 mm en een staafcapaciteit van 44 mm

  • 6.5" Klauwplaat afmeting
  • 1.75" Staafcapaciteit
  • 6k RPM
  • 15 hp Voeding
    ALLEEN CNY
Meer informatie Samenstellen en prijs
Swing Diameter S.A.E METRIC
Boven voorste schort 20.0 in 508 mm
Bovenkruisslede 11.0 in 279 mm
Capacities S.A.E METRIC
Klauwplaat (optioneel) 8.0 in 203 mm
Max Cutting Diameter (with tool post) 16.0 in 406 mm
Max Cutting Diameter (with 4-station turret) 8.0 in 203.0 mm
Max Cutting Length (with tool post) 30.0 in 762 mm
Max Cutting Length (with 8-station turret) 1.65 in 42.0 mm
Maximale freeslengte (varieert per werkstukopspanning) 30.0 in 762 mm
Verplaatsingen S.A.E METRIC
X-as 8.00 in 203 mm
Z-as 30.00 in 762 mm
Feedrates S.A.E METRIC
IJlgangen op X 450 ipm 11.4 m/min
IJlgangen op Z 450 ipm 11.4 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Max. drukkracht X 3894 lbf 17321 N
Max. drukkracht Z 1947 lbf 8661 N
Spindle S.A.E METRIC
Spilneus A2-5 A2-5
Aandrijfsysteem Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Max. classificatie 10.0 hp 7.5 kW
Max. snelheid 1800 rpm 1800 rpm
Max. koppel 108.0 ft-lbf @ 355 rpm 146.0 Nm @ 355 rpm
Spilboring ø 2.30 in 58.0 mm
Air Requirements S.A.E METRIC
Interne luchtslang 3/8 in 3/8 in
Koppeling (lucht) 3/8 in 3/8 in
Min. luchtdruk 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Spilsnelheid 1800 rpm 1800 rpm
Aandrijfsysteem Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Spilvoeding 10.0 hp 7.5 kW
Wisselstroom voltage (1-fase) 220 VAC 220 VAC
Ampères bij maximale belasting (1-fase) 40 A 40 A
Wisselstroomspanning (3-fases) - Laag 220 VAC 220 VAC
Ampères bij maximale belasting (3-fases) - Laag 25 A 25 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 13 A 13 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Binnenlandse pallet 92.0 in x 69.0 in x 87.0 in 234 cm x 175 cm x 221 cm
Exportpallet 92.0 in x 69.0 in x 87.0 in 234 cm x 175 cm x 221 cm
Gewicht 4900 lb 2230.0 kg

OPMERKING: Alle vermelde specificaties zijn voor de standaard machineconfiguratie. Optionele apparatuur kan de specificaties van de machine wijzigen.

*Haas machines zijn ontworpen om te werken op 220 VAC (200-240 VAC)-voeding. Voor alle modellen, behalve de Desktop-machines CL-1 en CM-1 en voor routers uit de SR-serie, is een optionele interne hoogspanningstransformator (380 - 480 VAC) verkrijgbaar. Deze optionele interne hoogspanningstransformator kan niet achteraf geïnstalleerd worden en moet bij de machine worden besteld.

Haas-machines die zijn bedoeld voor Europa en het VK zijn geconfigureerd met een interne niet-geïsoleerde hoogspanningstransformator om te werken op 400 VAC, behalve de Desktop-machines, CL-1, CM-1 en routers uit de SR-serie. 

**Optionele gereedschapswisselaars kunnen een andere maximale gereedschapsgrootte hebben dan de standaard gereedschapswisselaar. Voor XL gereedschappen kunnen twee aangrenzende lege zakken tussen gereedschappen vereist zijn. Klik hier voor specificaties van de gereedschapshouder.

LET OP! De optionele hoogwaardige spillen kunnen een hoger vermogen nodig hebben dan de standaard spil. Als het vermogen van de pk van de spil (kW) echter niet verandert, blijft het benodigde vermogen hetzelfde. Controleer het benodigde vermogen voordat u uw machine aanzet.
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
Alle prijzen en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Vracht, optuiging, nationale en lokale belastingen en door de dealer geïnstalleerde toebehoren zijn niet inbegrepen. Niet verantwoordelijk voor druk- of typefouten. Machines weergegeven met optionele uitrusting. Het werkelijke uiterlijk van het product kan afwijken.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Leveringsprijs Haas

Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.