My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
TL-1-EDU

  1. Tokarki
  2. Tokarki narzędziowe
  3. TL-1-EDU

TL-1-EDU

    TYLKO W WALUCIE CNY
 
Obecnie niedostępne w danym regionie

Skontaktuj się z lokalnym punktem sprzedaży fabrycznej Haas, aby uzyskać najlepsze ceny w Twoim regionie.

Edukacyjna tokarka narzędziowa CNC o maksymalnej pojemności 406 x 762 mm

Tokarki narzędziowe TL są niedrogie, łatwe w użyciu i zapewniają precyzyjną kontrolę i elastyczność systemu CNC firmy Haas. Tokarka TL-1 jest bardzo łatwa do opanowania i obsługi. Nie musisz nawet znać kodów G. TL-1-EDU jest maszyną edukacyjną oferowaną w specjalnej cenie, która jest idealna dla szkół jako pierwszy krok do nauki obróbki CNC.  

  • Działa na zasilaniu jedno- lub trójfazowym
  • Dostępna wyłącznie dla instytucji edukacyjnych
  • Zbudowana z tych samych komponentów wysokiej jakości, co standardowa tokarka TL-1

UWAGA: Maszyny przystosowane do zasilania jednofazowego nie są dostępne w Europie.

See Available Stock

Aktualny czas realizacji

Filtry

  • A2-5 Nose Rozmiar uchwytu
  • 2.3" Pojemność pręta – Prześwit wrzeciona (przelot)
  • 1.8k RPM
  • 10 hp Zasilanie
Porównaj maszyny
SPRAWDŹ, CO MAMY W MAGAZYNIE
Skontaktuj się z dystrybutorem
Porównaj maszyny
ZBUDUJ & WYCEŃ
Skontaktuj się z dystrybutorem
  • Zbuduj i wyceń
  • informacje o maszynie
  • Dane techniczne

DOSTĘPNE OPCJE

DOKUMENTY TECHNICZNE

FILMY

POWIĄZANE PRODUKTY

Wyposażenie standardowe

Wrzeciona

  • Wrzeciono 1800-rpm, A2-5

Głowice i narzędzia napędzane

  • 4 pozycyjna głowica rewolwerowa

Zarządzanie wiórami i chłodziwem

  • Zestaw pompy chłodziwa

Sterownik Haas

  • Interfejs Ethernet
  • Połączenie Wi-Fi z systemem Haas Control
  • Moduł wczesnego wykrywania awarii zasilania
  • Zaawansowane zarządzanie narzędziami
  • Kod M wyświetlacza multimedialnego; M130
  • HaasConnect: Zdalny monitoring
  • HaasDrop
  • Standardowa pamięć programowa 1 GB
  • Wewnętrzny wysokonapięciowy transformator izolowany

Opcje produktu

  • Światło robocze
  • Pojemnik na wióry
  • Stojak do ładowania telefonu

Narzędzia i mocowanie

  • Suwak krzyżowy, gotowy do narzędzia

Uchwyt roboczy

  • Ręczny konik pneumatyczny, MT4
  • Ręczny uchwyt 3 szczękowy 203 mm, A2-5

Transport

  • Opakowanie eksportowe

Gwarancja

  • Roczna gwarancja standardowa
  • 6-miesięczna gwarancja standardowa
Dostępne opcje

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opcje automatyzacji
DOKUMENTY TECHNICZNE
  • Model 3D (ZIP)
  • Instrukcja instalacji
  • Schemat
  • Instrukcja obsługi
  • Tabela porównawcza uchwytów i końcówek wrzeciona

*UWAGA :Ze względu na ciągłe udoskonalenia projektowe, modele 3D i schematy mogą odbiegać od produkowanej wersji maszyny.

FILMY

Haas TL-1

Przenośnik wiórów TL-1

POWIĄZANE PRODUKTY

WYŻSZA PRĘDKOŚĆ. WIĘCEJ NARZĘDZI

Haas ST-10

ST-10

Tokarka CNC o maksymalnej pojemności 305 x 406 mm i obsłudze prętów o średnicy do 44 mm

  • 6.5" Rozmiar uchwytu
  • 1.75" Pojemność pręta – Prześwit wrzeciona (przelot)
  • 6k RPM
  • 15 hp Zasilanie
    TYLKO W WALUCIE CNY
 
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń

WIĘKSZY OBSZAR ROBOCZY

Haas TL-2

TL-2

Tokarka narzędziowa CNC o maksymalnej pojemności 406 x 1219 mm

  • A2-5 Nose Rozmiar uchwytu
  • 2.3" Pojemność pręta – Prześwit wrzeciona (przelot)
  • 1.8k RPM
  • 10 hp Zasilanie
    TYLKO W WALUCIE CNY
 
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń

SPRAWNIEJSZA PRODUKCJA

Haas ST-10Y

ST-10Y

Tokarka CNC z osią Y o maksymalnej pojemności 279 x 406 mm i obsłudze prętów o średnicy do 44 mm

  • 6.5" Rozmiar uchwytu
  • 1.75" Pojemność pręta – Prześwit wrzeciona (przelot)
  • 6k RPM
  • 15 hp Zasilanie
    TYLKO W WALUCIE CNY
 
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
Swing Diameter S.A.E METRIC
Przelot nad saniami 20.0 in 508 mm
Nad saniami poprzecznymi 11.0 in 279 mm
Capacities S.A.E METRIC
Uchwyt mocujący (opcjonalnie) 8.0 in 203 mm
Max Cutting Diameter (with tool post) 16.0 in 406 mm
Max Cutting Diameter (with 4-station turret) 8.0 in 203.0 mm
Max Cutting Length (with tool post) 30.0 in 762 mm
Max Cutting Length (with 8-station turret) 1.65 in 42.0 mm
Maks. długość cięcia (zależy od uchwytu roboczego) 30.0 in 762 mm
Zakresy ruchu S.A.E METRIC
Oś X 8.00 in 203 mm
Oś Z 30.00 in 762 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Szybkość dobiegów na X 450 ipm 11.4 m/min
Szybkość dobiegów na Z 450 ipm 11.4 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maks. napór X 3894 lbf 17321 N
Maks. napór Z 1947 lbf 8661 N
Spindle S.A.E METRIC
Końcówka wrzeciona A2-5 A2-5
Rodzaj napędu Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Moc maks. 10.0 hp 7.5 kW
Maks. prędkość 1800 rpm 1800 rpm
Maks. moment obrotowy 108.0 ft-lbf @ 355 rpm 146.0 Nm @ 355 rpm
Średnica wrzeciona ø 2.30 in 58.0 mm
Air Requirements S.A.E METRIC
Wewnętrzny wąż pneumatyczny 3/8 in 3/8 in
Sprzęgło (powietrze) 3/8 in 3/8 in
Min. ciśnienie powietrza 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Prędkość wrzeciona 1800 rpm 1800 rpm
Rodzaj napędu Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Moc wrzeciona 10.0 hp 7.5 kW
Napięcie wejściowe AC (1 faza) 220 VAC 220 VAC
Ampery przy pełnym obciążeniu (1 faza) 40 A 40 A
Napięcie wejściowa AC (3 fazy) – niskie 220 VAC 220 VAC
Ampery przy pełnym obciążeniu (3 fazy) – niskie 25 A 25 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 13 A 13 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Paleta krajowa 92.0 in x 69.0 in x 87.0 in 234 cm x 175 cm x 221 cm
Paleta eksportowa 92.0 in x 69.0 in x 87.0 in 234 cm x 175 cm x 221 cm
Waga 4900 lb 2230.0 kg

UWAGA: Wszystkie podane specyfikacje dotyczą standardowej konfiguracji maszyny. Wyposażenie opcjonalne może zmienić specyfikację maszyny.

* Maszyny firmy Haas dostosowane są do pracy przy zasilaniu 220 VAC (200–240 VAC). W przypadku wszystkich modeli oprócz maszyn stołowych CL-1 i CM-1 oraz ruterów serii SR, dostępny jest opcjonalny zintegrowany transformator wysokonapięciowy (380–480 V AC). Niemożliwa jest instalacja opcjonalnego zintegrowanego transformatora wysokonapięciowego w terenie; transformator musi zostać zamówiony wraz z maszyną.

Maszyny firmy Haas przeznaczone do użytku w Europie i w Zjednoczonym Królestwie są wyposażone z wewnętrznym nieizolowanym transformatorem wysokiego napięcia, przeznaczonym do zasilania napięciem 400 VAC, z wyjątkiem obrabiarek stołowych, obrabiarek serii CL-1, CM-1 oraz ruterów SR. 

** Opcjonalne magazyny narzędzi mogą mieć inny maksymalny rozmiar narzędzia niż standardowy magazyn narzędzi. Bardzo duże narzędzia mogą wymagać, aby kieszenie pomiędzy dwoma sąsiednimi narzędziami pozostawały puste. Kliknij tutaj, aby zapoznać się ze specyfikacjami oprawek narzędziowych.

UWAGA! Opcjonalne wrzeciona o wysokiej wydajności mogą wymagać więcej mocy niż wrzeciona standardowe. Jeśli jednak moc wrzeciona (kW) nie ulega zmianie, wymagana moc pozostaje taka sama. Należy sprawdzić wymaganą moc przed uruchomieniem maszyny.

† Zużycie powietrza w maszynach serii DC ze stożkiem 40 może być wyższe, gdy aktywowany jest nadmuch powietrza przez narzędzie (TAB).

 

Potrzebujesz pomocy w znalezieniu właściwej maszyny?

Zbuduj i wyceń

Pomożemy Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie dla Twojego zakładu.

Zaczynamy

Potrzebujesz więcej informacji?

Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak nowa maszyna firmy Haas może ożywić Twoje produkty, przekaż nam swoje dane kontaktowe.

Language Preference :
Loading

Wszystkie ceny i dane techniczne mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia. Koszty związane z transportem, montażem, podatkami stanowymi i lokalnymi i akcesoriami zainstalowanymi przez dealera nie są wliczone w podane ceny. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku ani błędy typograficzne. Na ilustracjach przedstawiono modele z wyposażeniem opcjonalnym. Rzeczywisty wygląd produktu może się różnić.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Uwagi
Haas Logo

Cena dostawy Haas

Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.