Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
TL-1-EDU

  1. Stružnice
  2. Stružnice Toolroom Lathe
  3. TL-1-EDU

TL-1-EDU

    SAMO CNY
Trenutno ni na voljo v vaši regiji

Za najboljše cene na svojem območju se obrnite na lokalno tovarniško izpostavo Haas.

CNC Toolroom Lathe stružnica posebej za izobraževanje, z maks. kapaciteto 406 x 762 mm

Stružnice Toolroom Lathe serije TL so cenovno ugodne, preproste za uporabo in ponujajo natančno krmiljenje in prilagodljivost CNC sistema Haas. Zelo lahko se je naučiti uporabe TL-1 in ga upravljati – tudi brez poznavanja G-kode. TL-1-EDU je izobraževalni stroj s posebno ceno, ki je idealen za šole kot prvi korak pri CNC obdelavi in usposabljanju.  

  • Deluje na eno- ali trofazni tok
  • Na voljo posebej za izobraževalne ustanove
  • Izdelan z enakimi visoko kakovostnimi sestavnimi deli kot standardni TL-1

OPOMBA: Enofazno delovanje v Evropi ni na voljo.

See Available Stock

Trenutni izvedbeni rok

Filtri

  • A2-5 Nose Velikost vpenjalne glave
  • 2.3" Kapaciteta droga
  • 1.8k RPM
  • 10 hp Moč
Primerjava strojev
ODKRIJTE ZALOGO
Stik z distributerjem
Primerjava strojev
SESTAVI IN PREVERI CENO
Stik z distributerjem
  • Sestavi in preveri ceno
  • Podatki o stroju
  • Specifikacije

RAZPOLOŽLJIVE IZBIRNE MOŽNOSTI

TEHNIČNI DOKUMENTI

VIDEOPOSNETKI

POVEZANI IZDELKI

Standardne funkcije

Vretena

  • Vreteno s 1800 rpm, A2-5

Revolverji in gnana orodja

  • Avtomatski menjalec orodij s 4 postajami

Obvladovanje odrezkov in emulzije

  • Komplet črpalka emulzije
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
  • Notranji visokonapetostni izolacijski transformator

Opcije izdelka

  • Delovna luč
  • Zaprt sistem za zadrževanje odrezkov
  • Stojalo za polnjenje telefona

Orodje in vpenjanje

  • Prečni drsnik, pripravljen za orodje

Vpenjanje obdelovanca

  • Manualni konjiček, MT4
  • 203 mm manualna 3-čeljustna vpenjalna glava, A2-5

Odprema

  • Izvozna ovojnina

Garancija

  • 1 leto standardne garancije
  • 6-mesečna standardna garancija
Razpoložljive izbirne možnosti

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Možnosti avtomatizacije
TEHNIČNI DOKUMENTI
  • Model 3D (ZIP)
  • Navodila za namestitev
  • Skica postavitve
  • Priročnik za operaterja
  • Tabela primerjave vrha vpenjalne glave in čela vretena

* OPOMBA: Zaradi nenehnih izboljšav zasnove 3D-modeli in pregledne risbe morebiti ne bodo ustrezali najnovejšemu proizvodnemu modelu.

VIDEOPOSNETKI

Haas TL-1

TL-1 transporter odrezkov

POVEZANI IZDELKI

VEČJA HITROST IN VEČ ORODIJ

Haas ST-10

ST-10

Stružnica CNC z maks. kapaciteto 305 x 406 mm in premerom palice skozi vreteno 44 mm

  • 6.5" Velikost vpenjalne glave
  • 1.75" Kapaciteta droga
  • 6k RPM
  • 15 hp Moč
    SAMO CNY
Naučite se več Build & Price

VEČJE DELOVNO OBMOČJE

Haas TL-2

TL-2

CNC Toolroom Lathe stružnica z maks. kapaciteto 406 x 1219 mm

  • A2-5 Nose Velikost vpenjalne glave
  • 2.3" Kapaciteta droga
  • 1.8k RPM
  • 10 hp Moč
    SAMO CNY
Naučite se več Build & Price

VEČJA PROIZVODNJA

Haas ST-10Y

ST-10Y

CNC stružnica z Y-osjo in maks. kapaciteto 279 x 406 mm in premerom palice skozi vreteno 44 mm

  • 6.5" Velikost vpenjalne glave
  • 1.75" Kapaciteta droga
  • 6k RPM
  • 15 hp Moč
    SAMO CNY
Naučite se več Build & Price
Swing Diameter S.A.E METRIC
Nad vodili 20.0 in 508 mm
Nadkrižni drsnik 11.0 in 279 mm
Capacities S.A.E METRIC
Vpenjalna glava (izbirno) 8.0 in 203 mm
Max Cutting Diameter (with tool post) 16.0 in 406 mm
Max Cutting Diameter (with 4-station turret) 8.0 in 203.0 mm
Max Cutting Length (with tool post) 30.0 in 762 mm
Max Cutting Length (with 8-station turret) 1.65 in 42.0 mm
Maks. dolžina rezkanja (se razlikuje glede na vpenjanje obdelovanca) 30.0 in 762 mm
Gibanje S.A.E METRIC
X-os 8.00 in 203 mm
Z-os 30.00 in 762 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Hodi na X 450 ipm 11.4 m/min
Hitri hodi na Z 450 ipm 11.4 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maks. sila X 3894 lbf 17321 N
Maks. sila Z 1947 lbf 8661 N
Spindle S.A.E METRIC
Čelo vretena A2-5 A2-5
Pogonski sistem Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Maks. ocena 10.0 hp 7.5 kW
Maks. hitrost 1800 rpm 1800 rpm
Maks. navor 108.0 ft-lbf @ 355 rpm 146.0 Nm @ 355 rpm
Premer izvrtine vretena 2.30 in 58.0 mm
Air Requirements S.A.E METRIC
Priložena zračna cev 3/8 in 3/8 in
Spojka (zrak) 3/8 in 3/8 in
Zračni pritisk min. 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Hitrost vretena 1800 rpm 1800 rpm
Pogonski sistem Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Moč vretena 10.0 hp 7.5 kW
Vhodna izmenična napetost (1 faza) 220 VAC 220 VAC
Polni tovor amp (1 faza) 40 A 40 A
Vhodna izmenična napetost (3 faze) - nizka 220 VAC 220 VAC
Tok polne obremenitve (3 faze) - nizek 25 A 25 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 13 A 13 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Domača paleta 92.0 in x 69.0 in x 87.0 in 234 cm x 175 cm x 221 cm
Izvozna paleta 92.0 in x 69.0 in x 87.0 in 234 cm x 175 cm x 221 cm
Teža 4900 lb 2230.0 kg

OPOMBA: Vse navedene specifikacije veljajo za standardno konfiguracijo stroja. Izbirna oprema lahko spremeni specifikacije stroja.

* Stroji Haas so zasnovani za delovanje z napajalno napetostjo 220 VAC (200-240 VAC). Izbirni interni visokonapetostni transformator (380–480 VAC) je na voljo pri vseh modelih, razen pri namiznih strojih CL-1 in CM-1 in usmerjevalnikih serije SR. Ta izbirni interni visokonapetostni transformator ni namenjen nameščanju na terenu; naročiti ga morate skupaj s strojem.

Stroji Haas, namenjeni za Evropo in Združeno kraljestvo, so konfigurirani z notranjim visokonapetostnim neizoliranim transformatorjem za delovanje na 400 VAC, razen namiznih strojev, CL-1, CM-1 in usmerjevalnikov serije SR. 

** Izbirni menjalniki orodja imajo lahko drugačno največjo velikost orodja kot standardni menjalnik orodja. Izjemno velika orodja lahko zahtevajo, da sta med orodji prazni dve sosednji odprtini. Kliknite tukaj za specifikacije držala orodja.

POZOR! Izbirna visoko zmogljiva vretena lahko zahtevajo večjo moč kot standardno vreteno. Vendar pa, če se moč vretena (kW) ne spremeni, ostane zahtevana moč enaka. Pred vklopom stroja preverite zahtevano moč.
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
Vse cene in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Tovorni prevoz, manipulacija, državni in lokalni davki in dodatna oprema, ki jo je namestil prodajalec, niso vključeni. Ne odgovarjamo za tiskarske ali tipografske napake. Stroji so prikazani z izbirno opremo. Dejanski videz stroja je lahko drugačen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.