MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
TL-1-EDU

  1. Tornos
  2. Tornos de sala de ferramentas
  3. TL-1-EDU

TL-1-EDU

    APENAS CNY
Atualmente não disponível na sua região

Para obter os melhores preços na sua zona, contacte o seu Haas Factory Outlet local.

Torno ferramenteiro CNC exclusivamente para educação, com capacidade máxima de 406 x 762 mm

Os tornos sala de ferramentas da série TL são económicos, fáceis de utilizar e oferecem o controlo de precisão e a flexibilidade do sistema CNC da Haas. The TL-1 é muito fácil de aprender e operar, mesmo sem conhecer o código G. A TL-1-EDU é uma máquina de edição educacional com preços especiais, perfeita para as escolas como um primeiro passo para a maquinagem CNC e formação.  

  • Funciona com energia monofásica ou trifásica
  • Disponível exclusivamente para instituições de ensino
  • Construída com os mesmos componentes de alta qualidade que a TL-1 normal

NOTA: A operação monofásica não está disponível na Europa.

See Available Stock

Tempo de espera atual

Filtros

  • A2-5 Nose Tamanho da bucha
  • 2.3" Capacidade da barra
  • 1.8k RPM
  • 10 hp Potência
Comparar máquinas
EXPLORE O INVENTÁRIO
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
  • Spindle de 1800 rpm, A2-5

Torretas e ferramenta motorizada

  • Torreta de 4 posições

Gestão da limalha e do líquido de refrigeração

  • Kit da bomba de refrigeração

O controlador Haas

  • Interface Ethernet
  • Ligação WiFi para o controlador Haas
  • Módulo de deteção antecipada de falha de energia
  • Gestão Avançada de Ferramentas
  • Código M de visualização multimédia; M130
  • HaasConnect: Monitorização Remota
  • HaasDrop
  • 1 GB de memória do programa
  • Transformador Interno de Alta Tensão Isolada

Opções de Produtos

  • Luz de trabalho
  • Compartimento de Limalhas
  • Suporte de carregamento do telefone

Ferramentas e Fixação

  • Corrediça transversal, Ferramentas Prontas

Dispositivo de aperto

  • Contra-ponto Manual MT4
  • Bucha Manual de 3 grampos de 203 mm, A2-5

Envio

  • Embalagem para exportação

Garantia

  • Garantia padrão de 1 ano
  • Garantia Padrão de 6 Meses
Opções disponíveis

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opções de automatização
DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
  • Modelo 3D (ZIP)
  • Guia de instalação
  • Desenho de layout
  • Manual do operador
  • Gráfico de comparação da bucha e do nariz do spindle

*NOTA: Devido a melhorias contínuas no projeto, os modelos 3D e os desenhos de layout podem não ser precisos para o modelo de produção mais recente.

VÍDEOS

Haas TL-1

Transportador de limalha TL-1

PRODUTOS RELACIONADOS

MAIS VELOCIDADE E MAIS FERRAMENTAS

Haas ST-10

ST-10

Torno CNC com capacidade máxima de 305 x 406 mm e capacidade da barra de 44 mm

  • 6.5" Tamanho da bucha
  • 1.75" Capacidade da barra
  • 6k RPM
  • 15 hp Potência
    APENAS CNY
Saiba mais Construção e preço

MAIOR ÁREA DE TRABALHO

Haas TL-2

TL-2

Torno ferramenteiro CNC com capacidade máxima de 406 x 1219 mm

  • A2-5 Nose Tamanho da bucha
  • 2.3" Capacidade da barra
  • 1.8k RPM
  • 10 hp Potência
    APENAS CNY
Saiba mais Construção e preço

PRODUÇÃO SUPERIOR

Haas ST-10Y

ST-10Y

Torno CNC de eixo Y com capacidade máxima de 279 x 406 mm e capacidade da barra de 44 mm

  • 6.5" Tamanho da bucha
  • 1.75" Capacidade da barra
  • 6k RPM
  • 15 hp Potência
    APENAS CNY
Saiba mais Construção e preço
Swing Diameter S.A.E METRIC
Sobre a goteira frontal 20.0 in 508 mm
Corrediça transversal 11.0 in 279 mm
Capacities S.A.E METRIC
Bucha (opcional) 8.0 in 203 mm
Max Cutting Diameter (with tool post) 16.0 in 406 mm
Max Cutting Diameter (with 4-station turret) 8.0 in 203.0 mm
Max Cutting Length (with tool post) 30.0 in 762 mm
Max Cutting Length (with 8-station turret) 1.65 in 42.0 mm
Comprimento máximo de corte (varia com o dispositivo) 30.0 in 762 mm
Cursos S.A.E METRIC
Eixo X 8.00 in 203 mm
Eixo Z 30.00 in 762 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Rápidos em X 450 ipm 11.4 m/min
Rápidos em Z 450 ipm 11.4 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Impulso máximo X 3894 lbf 17321 N
Impulso máximo Z 1947 lbf 8661 N
Spindle S.A.E METRIC
Nariz do spindle A2-5 A2-5
Sistema de comando Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Valor nominal máximo 10.0 hp 7.5 kW
Velocidade máxima 1800 rpm 1800 rpm
Torque máximo 108.0 ft-lbf @ 355 rpm 146.0 Nm @ 355 rpm
Furo do spindle ø 2.30 in 58.0 mm
Air Requirements S.A.E METRIC
Tubo de ar em linha 3/8 in 3/8 in
Transmissor de binário (Ar) 3/8 in 3/8 in
Pressão mín. do ar 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Velocidade do spindle 1800 rpm 1800 rpm
Sistema de comando Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Potência do fuso 10.0 hp 7.5 kW
Tensão de C.A. de entrada (1 fase) 220 VAC 220 VAC
Amperagem de carga total (1 fase) 40 A 40 A
Tensão de C.A. de Entrada (3 Fases) - Baixa 220 VAC 220 VAC
Amperagem de carga total (3 fases) - Baixa 25 A 25 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 13 A 13 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Palete doméstica 92.0 in x 69.0 in x 87.0 in 234 cm x 175 cm x 221 cm
Palete de exportação 92.0 in x 69.0 in x 87.0 in 234 cm x 175 cm x 221 cm
Peso 4900 lb 2230.0 kg

NOTA: Todas as especificações listadas são para as configurações padrão da máquina. Os equipamentos opcionais podem alterar as especificações da máquina.

* As máquinas Haas foram concebidas para funcionamento a uma potência de 220 V CA (200-240 V CA). Está disponível um transformador interno opcional de alta tensão (380 - 480 VCA) para todos os modelos, exceto máquinas de bancada das séries CL-1, CM-1 e SR. Este transformador interno opcional de alta tensão não pode ser instalado no campo; deve ser encomendado com a máquina.

As máquinas Haas destinadas à Europa e ao RU estão configuradas com um transformador interno não isolado de alta voltagem para funcionar a 400 VAC, exceto as máquinas de mesa, os routers da série CL-1, CM-1 e SR. 

**Os trocadores de ferramenta opcionais podem ter um tamanho de ferramenta máximo diferente do trocador de ferramenta padrão. As ferramentas extragrandes podem necessitar de dois compartimentos adjacentes vazios entre elas. Clique aqui para especificações do suporte da ferramenta.

ATENÇÃO! Os spindles de alto desempenho opcionais têm uma energia requerida maior do que o spindle padrão. No entanto, se a potência do spindle (kW) não se alterar, o requisito de potência permanece o mesmo. Verifique a energia requerida antes de ligar a energia da sua máquina.

† O consumo de ar em máquinas da série DC com cone ISO40 pode ser superior quando o jato de ar através da ferramenta (TAB) é ativado.

 

Precisa de ajuda para encontrar a máquina certa?

Construção e Preço

Deixe-nos ajudá-lo a encontrar o ideal para a sua empresa.

Comece

Precisa de mais informação?

Se pretender mais informações sobre como uma nova máquina Haas pode dar vida aos seus produtos, partilhe as suas informações de contacto.

Language Preference :
Loading

Todos os preços e especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Não estão incluídos custos de transporte, instalação, impostos nacionais e locais e acessórios instalados pelo vendedor. Não nos responsabilizamos por erros de impressão ou tipográficos. Máquinas apresentadas com equipamento opcional. O aspeto real do produto pode ser diferente.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preçário de entregas da Haas

Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.