My Haas Üdvözöljük!
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
TL-1-EDU

  1. Esztergák
  2. Szerszámesztergák
  3. TL-1-EDU

TL-1-EDU

    CSAK KÍNAI JÜAN
Jelenleg nem érhető el az Ön régiójában

Az Ön területén igénybe vehető legjobb árakért forduljon a helyi Haas gyárfiókhoz.

CNC szerszámeszterga kizárólag oktatásra, 406 mm x 762 mm maximális kapacitás

A Haas TL szerszámesztergák megfizethetők, könnyen kezelhetők és a Haas CNC rendszerek precíziós vezérlését és rugalmasságát kínálják. A TL-1 nagyon könnyen megtanulható és kezelhető – még a G-kód ismerete nélkül is. A TL-1 EDU egy speciálisan árazott oktatási kiadású gép, amely tökéletes az iskolák számára első lépésként a CNC megmunkálás és képzés terén.  

  • Egy- vagy háromfázisú áramforrásról működtethető
  • Kizárólag oktatási intézmények számára elérhető
  • Ugyanazokból a kiváló minőségű összetevőkből épül fel, mint a standard TL-1

MEGJEGYZÉS: Az egyfázisú működés nem vehető igénybe Európában.

See Available Stock

Aktuális teljesítési idő

Szűrők

  • A2-5 Nose Tokmány mérete
  • 2.3" Rúdkapacitás
  • 1.8k Fordulatszám
  • 10 hp Áramellátás
Gépek összehasonlítása
FEDEZZE FEL A KÉSZLETET
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
  • 1800 rpm orsó, A2-5

Revolverek és hajtott szerszámozás

  • 4 állásos szerszámrevolver

Forgács- és hűtőközeg-kezelés

  • Hűtőközeg-szivattyú-készlet
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
  • Belső nagyfeszültségű szigetelőtranszformátor

Termékopciók

  • Munkavilágítás
  • Forgács burkolat
  • Telefontöltő állvány

Szerszámozás és befogás

  • Keresztszán, szerszámozásra készen

Munkadarab befogó

  • Manuális szegnyereg, MT4
  • 203 mm-es manuális 3-pofás tokmány, A2-5

Szállítás

  • Exportcsomagolás

Jótállás

  • 1 éves normál garancia
  • 6 hónapos normál garancia
Rendelkezésre álló lehetőségek

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatizálási opciók
MŰSZAKI DOKUMENTUMOK
  • 3D modell (ZIP)
  • Telepítési útmutató
  • Elrendezési rajz
  • Kezelői kézikönyv
  • Tokmány és orsóorr összehasonlító táblázat

*MEGJEGYZÉS: A folyamatos tervezési fejlesztéseknek köszönhetően előfordulhat, hogy a 3D modellek és elrendezési rajzok nem teljesen felelnek meg az utolsó termelési modellnek.

VIDEÓK

Haas TL-1

TL-1 – Forgácsszállító

KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

NAGYOBB SEBESSÉG ÉS TÖBB SZERSZÁM

Haas ST-10

ST-10

CNC eszterga, 305 mm x 406 mm maximális kapacitás, a főorsó rúd áteresztése 44 mm

  • 6.5" Tokmány mérete
  • 1.75" Rúdkapacitás
  • 6k Fordulatszám
  • 15 hp Áramellátás
    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás

NAGYOBB MUNKATÉR

Haas TL-2

TL-2

CNC szerszámeszterga; 406 x 1219 mm maximális kapacitás

  • A2-5 Nose Tokmány mérete
  • 2.3" Rúdkapacitás
  • 1.8k Fordulatszám
  • 10 hp Áramellátás
    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás

NAGYOBB TERMELÉS

Haas ST-10Y

ST-10Y

Y-tengelyes CNC-eszterga 279 mm x 406 mm maximális kapacitás, a főorsó rúd áteresztése 44 mm-es

  • 6.5" Tokmány mérete
  • 1.75" Rúdkapacitás
  • 6k Fordulatszám
  • 15 hp Áramellátás
    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
Swing Diameter S.A.E METRIC
Elülső lakatszekrény felett 20.0 in 508 mm
Keresztszán felett 11.0 in 279 mm
Capacities S.A.E METRIC
Tokmány (opcionális) 8.0 in 203 mm
Max Cutting Diameter (with tool post) 16.0 in 406 mm
Max Cutting Diameter (with 4-station turret) 8.0 in 203.0 mm
Max Cutting Length (with tool post) 30.0 in 762 mm
Max Cutting Length (with 8-station turret) 1.65 in 42.0 mm
Maximális vágási hossz (befogó függvényében) 30.0 in 762 mm
Mozgástartomány S.A.E METRIC
X tengely 8.00 in 203 mm
Z tengely 30.00 in 762 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Gyorsjárat – X 450 ipm 11.4 m/min
Gyorsjárat – Z 450 ipm 11.4 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Max. tolóerő X 3894 lbf 17321 N
Max. erő a Z tengely irányában 1947 lbf 8661 N
Spindle S.A.E METRIC
Orsóorr A2-5 A2-5
Meghajtórendszer Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Max. teljesítmény 10.0 hp 7.5 kW
Max. sebesség 1800 rpm 1800 rpm
Max. nyomaték 108.0 ft-lbf @ 355 rpm 146.0 Nm @ 355 rpm
Főorsó furatátmérő ø 2.30 in 58.0 mm
Air Requirements S.A.E METRIC
Belső légtömlő 3/8 in 3/8 in
Csatoló (levegő) 3/8 in 3/8 in
Min. légnyomás 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Orsófordulatszám 1800 rpm 1800 rpm
Meghajtórendszer Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Orsóteljesítmény 10.0 hp 7.5 kW
Bemeneti AC feszültség (egyfázisú) 220 VAC 220 VAC
Teljes terhelés áramerőssége (egyfázisú) 40 A 40 A
Bemeneti AC feszültség (háromfázisú) – alacsony 220 VAC 220 VAC
Teljes terhelés áramerőssége (háromfázisú) – alacsony 25 A 25 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 13 A 13 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Belföldi raklap 92.0 in x 69.0 in x 87.0 in 234 cm x 175 cm x 221 cm
Export raklap 92.0 in x 69.0 in x 87.0 in 234 cm x 175 cm x 221 cm
Tömeg 4900 lb 2230.0 kg

MEGJEGYZÉS: Valamennyi felsorolt műszaki specifikáció a szabványos gépre vonatkozik. Az opcionális berendezésekkel módosulhatnak a gépek műszaki adatai.

*A Haas megmunkálógépek 220 V AC (200–240 V AC) feszültségű üzemre vannak kialakítva. Opcionális belső nagyfeszültségű transzformátor (380 - 480 VAC) minden modellnél elérhető, kivéve az asztali gépeknél, a CL-1-nél, a CM-1-nél és az SR sorozatú felsőmaróknál. Ez az opcionális magas feszültségű belső transzformátor nem terepen telepített; a géppel együtt kell megrendelni.

Az Európába és az Egyesült Királyságba szánt Haas gépek belső nagyfeszültségű, nem szigetelt transzformátorral vannak konfigurálva, hogy 400 V AC-n működjenek, kivéve az asztali gépeket, a CL-1, CM-1 és SR sorozatú lapmarókat. 

**Az opcionális szerszámváltók maximális mérete eltérhet a szabványos szerszámváltóétól. Az extra nagy szerszámokhoz két szomszédos zseb szükséges a szerszámok között. Kattintson ide a szerszámbefogó műszaki adataiért.

FIGYELEM! Az opcionális nagy teljesítményű orsóknak nagyobb lehet az áramellátás-szükségletük, mint a hagyományos orsónak. Ha azonban az orsó teljesítménye (kW) nem változik, akkor a teljesítményigény változatlan marad. Ellenőrizze a szükséges áramellátást, mielőtt odavezetné az áramot a géphez.

†A 40-es főorsókúpos DC sorozatú gépek  levegőfogyasztása magasabb lehet, ha a szerszámon keresztüli légbefúvás (TAB) aktiválva van.

 

Segítségre van szüksége a megfelelő gép megtalálásában?

Kiépítés és ár

Engedje meg, hogy segítsünk Önnek megtalálni a megfelelőt a műhelyének.

Kezdjen neki

További információkra van szüksége?

Ha többet szeretne tudni arról, hogy az új Haas gép hogyan keltheti életre termékeit, kérjük, ossza meg velünk elérhetőségi adatait.

Language Preference :
Loading

Az összes ár és termékjellemző értesítés nélkül változhat. A szállítás és az üzembe helyezés díját, az állami és helyi adókat, valamint a kereskedő által beszerelt kiegészítők árát az árak nem tartalmazzák. A nyomdai vagy tipográfiai hibákért nem vállalunk felelősséget. Az itt látható gépek opcionális berendezéseket tartalmaznak. A termék valós megjelenése eltérő lehet.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Visszajelzés
Haas Logo

A Haas szállította termékek árszabása

Ez az ár tartalmazza a szállítás költségeit, valamint az export- és importtevékenységekhez kapcsolódó vámterheket, a biztosítást és minden olyan további felmerülő költséget, amely egy franciaországi helyszínre történő kiszállítást terhel, melybe Ön mint vevő beleegyezett. A Haas CNC termékek szállítása nem járhat további kötelező költségekkel.