MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
Pocket Lathe

  1. Tornos
  2. Torno de compartimento

Torno de compartimento

    APENAS CNY
 
Atualmente não disponível na sua região

Para obter os melhores preços na sua zona, contacte o seu Haas Factory Outlet local.

Pocket lathe CNC com capacidade máxima de 356 x 279 mm e capacidade da barra de 44 mm

O Pocket Lathe Haas é pequeno o suficiente para caber em quase qualquer compartimento de espaço na sua oficina, ao mesmo tempo que fornece as funcionalidades e o desempenho das nossas máquinas de tamanho completo, a um preço muito acessível. 

É a escolha perfeita para oficinas em postos de arranque, escolas, amadores, maquinistas de oficina ou qualquer pessoa com espaço limitado e um orçamento limitado.

  • Controlador Haas de função completa e fácil de usar
  • Nariz A2-5 com bucha da pinça de fixação 5C pneumática
  • Kit de ferramentas tipo Gang
  • Energia monofásica ou trifásica 

 

See Available Stock

Tempo de espera atual

Filtros

  • 5C Collet Tamanho da bucha
  • 1.75" Capacidade da barra
  • 4500 RPM
  • 10 hp Potência
Comparar máquinas
EXPLORE TODO O INVENTÁRIO
Contacto do distribuidor
Comparar máquinas
CONSTRUÇÃO E PREÇO
Contacto do distribuidor
  • Construção e preço
  • Especificações
  • Informações sobre a máquina

Capacities S.A.E METRIC
Tamanho da bucha 6.5 in 165 mm
Max Cutting Diameter (gang tool) 14.00 in 356 mm
Diâmetro máximo de corte (varia com a torreta BASE) 6.50 in 165 mm
Comprimento máximo de corte (varia com o dispositivo) 11.0 in 279 mm
Capacidade da barra 1.75 in 44 mm
Cursos S.A.E METRIC
Eixo X 9.50 in 241 mm
Eixo Z 11.00 in 279 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Corte máximo 150 ipm 3.8 m/min
Rápidos em X 450 ipm 11.4 m/min
Rápidos em Z 450 ipm 11.4 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Impulso máximo X 3894 lbf 17321 N
Impulso máximo Y 1947 lbf 8661 N
Spindle S.A.E METRIC
Nariz do spindle A2-5 A2-5
Sistema de comando Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Valor nominal máximo 10.0 hp 7.5 kW
Velocidade máxima 4500 rpm 4500 rpm
Torque máximo 95.0 ft-lbf @ 178 rpm 128.8 Nm @ 178 rpm
Furo do spindle ø 2.31 in 58.7 mm
Turret S.A.E METRIC
Número de ferramentas 8 BOT 8 BOT
Ferramentas OD vs ID Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
Tempo de indexação (uma ferramenta) 1 s 1 s
Folga posterior da barra de alargamento (a partir da traseira da torreta) 1.74 in 44.5 mm
Folga posterior da barra de alargamento (a partir da frente da torreta) 4.73 in 120.1 mm
Geral S.A.E METRIC
Capacidade de refrigeração 25 gal 95 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 1 scfm @ 80 psi 0.5 L/min @ 5.5 bar
Pressão máxima do ar 120 psi 8.3 bar
Tubo de ar em linha 3/8 in 3/8 in
Transmissor de binário (Ar) 3/8 in 3/8 in
Pressão mín. do ar 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Velocidade do spindle 4500 rpm 4500 rpm
Sistema de comando Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Potência do fuso 10.0 hp 7.5 kW
Tensão de C.A. de Entrada (3 Fases) - Baixa 220 VAC 220 VAC
Amperagem de carga total (3 fases) - Baixa 50 A 50 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A

NOTA: Todas as especificações listadas são para as configurações padrão da máquina. Os equipamentos opcionais podem alterar as especificações da máquina.

* As máquinas Haas foram concebidas para funcionamento a uma potência de 220 V CA (200-240 V CA). Está disponível um transformador interno opcional de alta tensão (380 - 480 VCA) para todos os modelos, exceto máquinas de bancada das séries CL-1, CM-1 e SR. Este transformador interno opcional de alta tensão não pode ser instalado no campo; deve ser encomendado com a máquina.

As máquinas Haas destinadas à Europa e ao RU estão configuradas com um transformador interno não isolado de alta voltagem para funcionar a 400 VAC, exceto as máquinas de mesa, os routers da série CL-1, CM-1 e SR. 

**Os trocadores de ferramenta opcionais podem ter um tamanho de ferramenta máximo diferente do trocador de ferramenta padrão. As ferramentas extragrandes podem necessitar de dois compartimentos adjacentes vazios entre elas. Clique aqui para especificações do suporte da ferramenta.

ATENÇÃO! Os spindles de alto desempenho opcionais têm uma energia requerida maior do que o spindle padrão. No entanto, se a potência do spindle (kW) não se alterar, o requisito de potência permanece o mesmo. Verifique a energia requerida antes de ligar a energia da sua máquina.

† O consumo de ar em máquinas da série DC com cone ISO40 pode ser superior quando o jato de ar através da ferramenta (TAB) é ativado.

 

OPÇÕES DISPONÍVEIS

DOCUMENTOS

VÍDEOS

PRODUTOS RELACIONADOS

Funcionalidades padrão

O controlador Haas

  • Interface Ethernet
  • Ligação WiFi para o controlador Haas
  • Proteção contra picos de energia
  • Módulo de deteção antecipada de falha de energia
  • Gestão Avançada de Ferramentas
  • Código M de visualização multimédia; M130
  • HaasConnect: Monitorização Remota
  • HaasDrop
  • Sistema visual de programação da peça
  • Macros configuráveis pelo utilizador
  • 1 GB de memória do programa

Opções de Produtos

  • Luz de trabalho
  • Suporte de carregamento do telefone

Dispositivo de aperto

  • Bucha da pinça de fixação 5C, nariz A2-5

Garantia

  • Garantia padrão de 1 ano
Opções disponíveis

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opções de automatização
DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
  • Modelo 3D (ZIP) (Brevemente)
  • Guia de instalação
  • Desenho de layout (em breve)
  • Manual do Utilizador

*NOTA: Devido a melhorias contínuas no projeto, os modelos 3D e os desenhos de layout podem não ser precisos para o modelo de produção mais recente.

VÍDEOS
9 linhas de código de que precisa de saber para começar.
Estas 9 linhas de código é tudo o que precisa para começar. Mas também são aquilo que precisa realmente de compreender se deseja vir a ser um programador CNC com muitos conhecimentos. Mark explica onde INICIAR e onde ir, uma vez que essas 9 primeiras linhas estão sob o nosso controlo.
Exiba imagens e vídeos no seu controlador Haas usando o M130
Com o M130, pode exibir folhas de configuração, listas de ferramentas, instruções de trabalho e até vídeos – tudo no seu programa. Já não é necessário gravar instruções de trabalho na máquina ou escrever notas manuais a dizer ao seu operador como deve carregar ou inspecionar uma peça; coloque tudo no seu programa CNC!
O que é o código G?
Na última Sugestão do Dia, o Mark responde a uma questão que nos perguntam a toda a hora: “O que é o código G?” Não terá somente uma breve história do código-G, remontando ao seu início nos anos 50, mas Mark também explica como é que o código-G é usado atualmente nas máquinas CNC Haas.
PRODUTOS RELACIONADOS

Fresadora associada

    APENAS CNY
Saiba mais Construção e preço

Alternativa de sala de ferramenta

Haas TL-1

TL-1

Torno CNC Toolroom com capacidade máxima de 406 x 762 mm

  • A2-5 Nose Tamanho da bucha
  • 2.3" Capacidade da barra
  • 1.8k RPM
  • 10 hp Potência
    APENAS CNY
 
Saiba mais Construção e preço

Mais capacidade

Haas ST-10

ST-10

Torno CNC com capacidade máxima de 305 x 406 mm e capacidade da barra de 44 mm

  • 6.5" Tamanho da bucha
  • 1.75" Capacidade da barra
  • 6k RPM
  • 15 hp Potência
    APENAS CNY
 
Saiba mais Construção e preço

Precisa de ajuda para encontrar a máquina certa?

Construção e Preço

Deixe-nos ajudá-lo a encontrar o ideal para a sua loja.

Comece

Precisa de mais informação?

Se pretender mais informações sobre como uma nova máquina Haas pode dar vida aos seus produtos, partilhe as suas informações de contacto.

Language Preference :
Loading

Todos os preços e especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Não estão incluídos custos de transporte, instalação, impostos nacionais e locais e acessórios instalados pelo vendedor. Não nos responsabilizamos por erros de impressão ou tipográficos. Máquinas apresentadas com equipamento opcional. O aspeto real do produto pode ser diferente.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preçário de entregas da Haas

Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.