My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
Pocket Lathe

  1. Tokarki
  2. Tokarka kieszonkowa

Tokarka kieszonkowa

    TYLKO W WALUCIE CNY
Obecnie niedostępne w danym regionie

Skontaktuj się z lokalnym punktem sprzedaży fabrycznej Haas, aby uzyskać najlepsze ceny w Twoim regionie.

Tokarka CNC Pocket Lathe o maksymalnej pojemności 356 x 279 mm i obsłudze prętów o średnicy do 44 mm

Tokarka Haas Pocket Lathe jest wystarczająco mała, aby zmieściła się w niemal każdym wolnym miejscu w warsztacie, zapewniając jednocześnie funkcje i wydajność naszych pełnowymiarowych maszyn w bardzo przystępnej cenie. 

To doskonały wybór dla początkujących warsztatów, szkół, hobbystów, mechaników warsztatowych oraz wszystkich, którzy dysponują ograniczoną przestrzenią i ograniczonym budżetem.

  • W pełni funkcjonalny, łatwy w użyciu system sterowania Haas
  • Końcówka A2-5 z pneumatycznym uchwytem na tulejki zaciskowe 5C
  • Imak wielonożowy
  • Zasilanie jedno- lub trójfazowe 

 

See Available Stock

Aktualny czas realizacji

Filtry

  • 5C Collet Rozmiar uchwytu
  • 1.75" Pojemność pręta – Prześwit wrzeciona (przelot)
  • 4500 RPM
  • 10 hp Zasilanie
Porównaj maszyny
SPRAWDŹ, CO MAMY W MAGAZYNIE
Skontaktuj się z dystrybutorem
Porównaj maszyny
ZBUDUJ & WYCEŃ
Skontaktuj się z dystrybutorem
  • Zbuduj i wyceń
  • Dane techniczne
  • informacje o maszynie

Capacities S.A.E METRIC
Rozmiar uchwytu 6.5 in 165 mm
Max Cutting Diameter (gang tool) 14.00 in 356 mm
Maks. średnica cięcia (z głowicą BOT) 6.50 in 165 mm
Maks. długość cięcia (zależy od uchwytu roboczego) 11.0 in 279 mm
Pojemność pręta – Prześwit wrzeciona (przelot) 1.75 in 44 mm
Zakresy ruchu S.A.E METRIC
Oś X 9.50 in 241 mm
Oś Z 11.00 in 279 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Maks. cięcie 150 ipm 3.8 m/min
Szybkość dobiegów na X 450 ipm 11.4 m/min
Szybkość dobiegów na Z 450 ipm 11.4 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maks. napór X 3894 lbf 17321 N
Maks. napór Y 1947 lbf 8661 N
Spindle S.A.E METRIC
Końcówka wrzeciona A2-5 A2-5
Rodzaj napędu Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Moc maks. 10.0 hp 7.5 kW
Maks. prędkość 4500 rpm 4500 rpm
Maks. moment obrotowy 95.0 ft-lbf @ 178 rpm 128.8 Nm @ 178 rpm
Średnica wrzeciona ø 2.31 in 58.7 mm
Turret S.A.E METRIC
Liczba narzędzi 8 BOT 8 BOT
Narzędzia – średn. zewn. a średn. wewn. Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
Czas indeksowania (jedno narzędzie) 1 s 1 s
Prześwit tylny wytaczadła (od tyłu głowicy rewolwerowej) 1.74 in 44.5 mm
Prześwit tylny wytaczadła (od strony głowicy rewolwerowej) 4.73 in 120.1 mm
Ogólne dane S.A.E METRIC
Pojemność chłodziwa 25 gal 95 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 1 scfm @ 80 psi 0.5 L/min @ 5.5 bar
Maks. ciśnienie powietrza 120 psi 8.3 bar
Wewnętrzny wąż pneumatyczny 3/8 in 3/8 in
Sprzęgło (powietrze) 3/8 in 3/8 in
Min. ciśnienie powietrza 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Prędkość wrzeciona 4500 rpm 4500 rpm
Rodzaj napędu Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Moc wrzeciona 10.0 hp 7.5 kW
Napięcie wejściowa AC (3 fazy) – niskie 220 VAC 220 VAC
Ampery przy pełnym obciążeniu (3 fazy) – niskie 50 A 50 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A

UWAGA: Wszystkie podane specyfikacje dotyczą standardowej konfiguracji maszyny. Wyposażenie opcjonalne może zmienić specyfikację maszyny.

* Maszyny firmy Haas dostosowane są do pracy przy zasilaniu 220 VAC (200–240 VAC). W przypadku wszystkich modeli oprócz maszyn stołowych CL-1 i CM-1 oraz ruterów serii SR, dostępny jest opcjonalny zintegrowany transformator wysokonapięciowy (380–480 V AC). Niemożliwa jest instalacja opcjonalnego zintegrowanego transformatora wysokonapięciowego w terenie; transformator musi zostać zamówiony wraz z maszyną.

Maszyny firmy Haas przeznaczone do użytku w Europie i w Zjednoczonym Królestwie są wyposażone z wewnętrznym nieizolowanym transformatorem wysokiego napięcia, przeznaczonym do zasilania napięciem 400 VAC, z wyjątkiem obrabiarek stołowych, obrabiarek serii CL-1, CM-1 oraz ruterów SR. 

** Opcjonalne magazyny narzędzi mogą mieć inny maksymalny rozmiar narzędzia niż standardowy magazyn narzędzi. Bardzo duże narzędzia mogą wymagać, aby kieszenie pomiędzy dwoma sąsiednimi narzędziami pozostawały puste. Kliknij tutaj, aby zapoznać się ze specyfikacjami oprawek narzędziowych.

UWAGA! Opcjonalne wrzeciona o wysokiej wydajności mogą wymagać więcej mocy niż wrzeciona standardowe. Jeśli jednak moc wrzeciona (kW) nie ulega zmianie, wymagana moc pozostaje taka sama. Należy sprawdzić wymaganą moc przed uruchomieniem maszyny.

† Zużycie powietrza w maszynach serii DC ze stożkiem 40 może być wyższe, gdy aktywowany jest nadmuch powietrza przez narzędzie (TAB).

 

DOSTĘPNE OPCJE

DOKUMENTY

FILMY

POWIĄZANE PRODUKTY

Wyposażenie standardowe

Sterownik Haas

  • Interfejs Ethernet
  • Połączenie Wi-Fi z systemem Haas Control
  • Ochrona przeciwprzepięciowa
  • Moduł wczesnego wykrywania awarii zasilania
  • Zaawansowane zarządzanie narzędziami
  • Kod M wyświetlacza multimedialnego; M130
  • HaasConnect: Zdalny monitoring
  • HaasDrop
  • System wizualnego programowania części
  • Makra definiowane przez użytkownika
  • Standardowa pamięć programowa 1 GB

Opcje produktu

  • Światło robocze
  • Stojak do ładowania telefonu

Uchwyt roboczy

  • Uchwyt na tulejki zaciskowe 5C, końcówka A2-5

Gwarancja

  • Roczna gwarancja standardowa
Dostępne opcje

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opcje automatyzacji
DOKUMENTY TECHNICZNE
  • Model 3D (ZIP) (już wkrótce)
  • Instrukcja instalacji
  • Schemat układu (już wkrótce)
  • Instrukcja obsługi

*UWAGA :Ze względu na ciągłe udoskonalenia projektowe, modele 3D i schematy mogą odbiegać od produkowanej wersji maszyny.

FILMY
Potrzebujesz tylko 9 wierszy kodu, aby rozpocząć.
Wystarczy znać tylko 9 wierszy kodu, aby rozpocząć. Ale musisz również naprawdę je zrozumieć, jeżeli chcesz zostać fachowym programistą CNC. Mark wyjaśnia, od czego ZACZĄĆ i co zrobić w dalszej kolejności, gdy już użyjesz pierwszych 9 wierszy kodu.
Wyświetlaj zdjęcia i wideo w Haas Control za pomocą M130
Wydanie polecenia M130 umożliwia wyświetlanie w programie arkuszy ustawień, list narzędzi, instrukcji pracy, a nawet filmów. Koniec z wbijaniem instrukcji do maszyny lub ręcznym pisaniem notatek informujących operatora o załadowaniu lub sprawdzeniu części. Możesz to wszystko umieścić w swoim programie CNC!
Czym jest kod G?
W najnowszym odcinku z serii „Wskazówka dnia” Mark udziela odpowiedzi na pytanie, które często zadają nam inni użytkownicy: “Co to jest kod G”? Mark krótko przedstawi historię kodu G od lat 50-tych XX wieku i objaśni zastosowanie tego kodu w dzisiejszych nowoczesnych maszynach CNC Haas.
POWIĄZANE PRODUKTY

Frezarka uzupełniająca

    TYLKO W WALUCIE CNY
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń

Alternatywa dla obrabiarek narzędziowych

Haas TL-1

TL-1

Tokarka narzędziowa CNC o maksymalnej pojemności 406 x 762 mm

  • A2-5 Nose Rozmiar uchwytu
  • 2.3" Pojemność pręta – Prześwit wrzeciona (przelot)
  • 1.8k RPM
  • 10 hp Zasilanie
    TYLKO W WALUCIE CNY
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń

Większa pojemność

Haas ST-10

ST-10

Tokarka CNC o maksymalnej pojemności 305 x 406 mm i obsłudze prętów o średnicy do 44 mm

  • 6.5" Rozmiar uchwytu
  • 1.75" Pojemność pręta – Prześwit wrzeciona (przelot)
  • 6k RPM
  • 15 hp Zasilanie
    TYLKO W WALUCIE CNY
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń

Czy potrzebujesz pomocy w znalezieniu właściwej maszyny?

Zbuduj i wyceń

Pomożemy Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie dla Twojego zakładu.

Zaczynamy

Potrzebujesz więcej informacji?

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji o tym, jak nowa maszyna firmy Haas może ożywić Twoje produkty, przekaż nam swoje dane kontaktowe.

Language Preference :
Loading

Wszystkie ceny i dane techniczne mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia. Koszty związane z transportem, montażem, podatkami stanowymi i lokalnymi i akcesoriami zainstalowanymi przez dealera nie są wliczone w podane ceny. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku ani błędy typograficzne. Na ilustracjach przedstawiono modele z wyposażeniem opcjonalnym. Rzeczywisty wygląd produktu może się różnić.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Uwagi
Haas Logo

Cena dostawy Haas

Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.