My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
Pocket Lathe

  1. Strunguri
  2. Strung pentru cavități

Strung pentru cavități

    DOAR CNY
Indisponibil în prezent în regiunea dvs.

Pentru cele mai bune prețuri din zona dvs., contactați Reprezentanța Haas locală.

Pocket Lathe CNC cu capacitate maximă de 356 x 279 mm și capacitate bară de 44 mm

Pocket Lathe Haas este suficient de mică pentru a se potrivi în aproape orice spațiu redus din atelierul dvs., oferind în același timp caracteristicile și performanța mașinilor noastre de dimensiuni standard, la un preț foarte accesibil. 

Este alegerea perfectă pentru atelierele de tip start-up, școli, pasionați, mecanici amatori sau pentru orice persoană cu spațiu și buget limitat.

  • Unitate de comandă Haas cu funcție completă, ușor de utilizat
  • Cap A2-5 cu mandrină cu bucșă elastică 5C pneumatică
  • Placă de prelucrare tip bandă
  • Putere monofazată sau trifazată 

 

See Available Stock

Interval de livrare actual

Filtre

  • 5C Collet Dimensiune mandrină
  • 1.75" Capacitate bară
  • 4500 Rot/min
  • 10 hp Putere
Comparare mașini
EXPLORAȚI ÎNTREG INVENTARUL
Contactare distribuitor
Comparare mașini
Configurare și preț
Contactare distribuitor
  • Configurator și preț
  • Specificații
  • Informații despre mașină

Capacities S.A.E METRIC
Dimensiune mandrină 6.5 in 165 mm
Max Cutting Diameter (gang tool) 14.00 in 356 mm
Diametru maxim de așchiere (cu cap revolver BOT) 6.50 in 165 mm
Lungime maximă de așchiere (variază în funcție de sistemul de suport piesă) 11.0 in 279 mm
Capacitate bară 1.75 in 44 mm
Curse S.A.E METRIC
Axa X 9.50 in 241 mm
Axa Z 11.00 in 279 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Așchiere maximă 150 ipm 3.8 m/min
Curse rapide pe X 450 ipm 11.4 m/min
Curse rapide pe Z 450 ipm 11.4 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Tracțiune X maximă 3894 lbf 17321 N
Tracțiune Y maximă 1947 lbf 8661 N
Spindle S.A.E METRIC
Capul arborelui principal A2-5 A2-5
Sistem de antrenare Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Clasificare maximă 10.0 hp 7.5 kW
Viteză maximă 4500 rpm 4500 rpm
Cuplu maxim 95.0 ft-lbf @ 178 rpm 128.8 Nm @ 178 rpm
ø alezaj arbore principal 2.31 in 58.7 mm
Turret S.A.E METRIC
Număr de scule 8 BOT 8 BOT
Scule OD vs. ID Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
Timp indexare (o sculă) 1 s 1 s
Joc spate bară de alezat (din spatele capului revolver) 1.74 in 44.5 mm
Joc spate bară de alezat (din fața capului revolver) 4.73 in 120.1 mm
Generalități S.A.E METRIC
Capacitate lichid de răcire 25 gal 95 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 1 scfm @ 80 psi 0.5 L/min @ 5.5 bar
Presiune pneumatică maximă 120 psi 8.3 bar
Furtun de aer liniar 3/8 in 3/8 in
Cuplaj (aer) 3/8 in 3/8 in
Presiune pneumatică minimă 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Turație arbore principal 4500 rpm 4500 rpm
Sistem de antrenare Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Putere arbore principal 10.0 hp 7.5 kW
Tensiune AC de intrare (trifazat) - Scăzut 220 VAC 220 VAC
Amps încărcare completă (trifazat) – Scăzut 50 A 50 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A

NOTĂ: Toate specificațiile listate sunt pentru configurația standard a maşinii. Echipamentul opțional poate modifica specificațiile maşinii.

*Mașinile Haas sunt proiectate pentru a funcționa la tensiunea de 220 VAC (200-240 VAC). Un transformator intern de înaltă tensiune opțional (380 - 480 VAC) este disponibil pentru toate modelele, cu excepția Mașinilor pentru blat CL-1, CM-1 și frezelor din seria SR. Acest transformator intern de înaltă tensiune opțional nu poate fi instalat la client; trebuie comandat împreună cu mașina.

Mașinile Haas pentru Europa și Marea Britanie sunt configurate cu un transformator de înaltă tensiune intern neizolat pentru a funcționa la 400 VAC, cu excepția mașinilor desktop, a frezelor din seriile CL-1, CM-1 și SR. 

**Schimbătoarele de scule opționale pot avea o dimensiune maximă a sculei diferită de cea a schimbătorului de scule standard. Pentru sculele supradimensionate, este posibil să fie necesare două locașuri adiacente goale între scule. Faceți clic aici pentru specificațiile portsculelor.

ATENȚIE! Arborii principali opționali, de performanță ridicată pot avea o cerință de alimentare mai mare decât arborele principal standard. Cu toate acestea, în cazul în care cerința de cai putere privind arborele principal (kW) nu se modifică, puterea necesară rămâne aceeași. Verificați cerința de alimentare înainte de punerea sub tensiune a mașinii.

† Consumul de aer pe mașinile din seria DC cu 40 de conuri poate fi mai mare atunci când funcția jet de aer comprimat prin sculă (TAB) este activată.

 

OPȚIUNI DISPONIBILE

DOCUMENTE

VIDEOCLIPURI

PRODUSE ASOCIATE

Funcții standard

Unitatea de comandă Haas

  • Interfața Ethernet
  • Conexiune WiFi pentru unitatea de comandă Haas
  • Protecție la supratensiune
  • Modul de detectare timpurie a căderii de tensiune
  • Managementul avansat al sculei (ATM)
  • Codul M pentru afișare media; M130
  • HaasConnect: Monitorizare de la distanță
  • HaasDrop
  • Sistem de programare vizuală a pieselor
  • Macro-uri definite de utilizator
  • Memorie standard pentru programe, 1 GB

Opțiunile produsului

  • Lampă de lucru
  • Suport pentru încărcarea telefonului

Sistemul de suport piesă

  • Mandrină cu bucșă elastică 5C, Cap A2-5

Garanție

  • Garanție standard de 1 an
Opțiuni disponibile

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opțiuni de automatizare
DOCUMENTE TEHNICE
  • Model 3D (ZIP) (În curând)
  • Ghid de instalare
  • Schiță dispunere (În curând)
  • Manual de utilizare

*NOTĂ: datorită îmbunătățirilor continue aduse designului, modelele 3D și schițele pot să nu corespundă exact cu cel mai recent model de producție.

VIDEOCLIPURI
Aveți nevoie de 9 linii de cod pentru a putea începe
Aceste 9 linii de cod sunt tot ceea ce aveți nevoie pentru a putea începe. Dar, în același timp, acestea trebuie înțelese bine dacă doriți să fiți un programator CNC bine instruit. Mark explică de unde să PORNIȚI și unde să ajungeți, odată ce primele 9 linii de cod ne sunt cunoscute.
Afișați imagini și clipuri video în unitatea de comandă Haas utilizând M130
Cu M130, puteți afișa fișe cu setări, liste cu scule, instrucțiuni de lucru și chiar videoclipuri - toate în cadrul programului dvs. S-a terminat cu înregistrarea instrucțiunilor de lucru pe mașină sau cu notițele scrise de mână prin care explicați operatorului cum să încarce sau să inspecteze o piesă; treceți toate acestea în programul dvs. CNC!
Ce este codarea G?
În cel mai recent episod Recomandarea zilei, Mark răspunde la o întrebare pe care o primim mereu: “Ce este codarea G?” Nu veți afla doar o scurtă istorie a codării G, de la începuturile sale din anii 1950, ci Mark explică și în ce mod codarea G este utilizată astăzi pe mașinile CNC moderne de la Haas.
PRODUSE ASOCIATE

Freză asociată

    DOAR CNY
Aflați mai multe Build & Price

Alternativă la sculărie

Haas TL-1

TL-1

Strung de sculărie CNC cu capacitate maximă de 406 x 762 mm

  • A2-5 Nose Dimensiune mandrină
  • 2.3" Capacitate bară
  • 1.8k Rot/min
  • 10 hp Putere
    DOAR CNY
Aflați mai multe Build & Price

Capacitate mai mare

Haas ST-10

ST-10

Strung CNC cu capacitate maximă de 305 x 406 mm și capacitate bară de 44 mm

  • 6.5" Dimensiune mandrină
  • 1.75" Capacitate bară
  • 6k Rot/min
  • 15 hp Putere
    DOAR CNY
Aflați mai multe Build & Price

Aveți nevoie de ajutor pentru găsirea mașinii potrivite?

Configurare și preț

Lăsați-ne să vă ajutăm să găsiți mașina potrivită pentru atelierul dvs.

Începeți

Aveți nevoie de mai multe informații?

Dacă doriți mai multe informații despre modul în care o nouă mașină Haas poate aduce produsele dvs. la viață, trimiteți-ne datele dvs. de contact.

Language Preference :
Loading

Toate prețurile și specificațiile pot fi supuse modificărilor, fără o notificare prealabilă. Transportul, manipularea, taxele locale și naționale și accesoriile instalate de către dealer nu sunt incluse. Nu suntem responsabili pentru erorile de tipar sau greșelile de tipografie. Mașini prezentate cu echipamente opționale. Aspectul produsului real poate fi diferit.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.