My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
50-Taper

Seria Haas EC

Con 50

Soluția perfectă pentru prelucrarea de piese mari

Con 50

  • Schimbător de palete
  • Cadru de dimensiuni mari
  • 5 axe
Configurare și preț
Recently Updated

HMC cu con 50 dur și capacități mari


HMC-urile Haas cu 50 de conuri oferă performanța înaltă și capacitatea mare de care aveți nevoie pentru a prelucra piesele mari.

Rigid și puternic

HMC-urile Haas foarte populare cu 50 de conuri oferă cuburi de lucru mari și o capacitate maximă a piesei, fiind soluțiile perfecte pentru nevoile dvs. de prelucrare a pieselor mari. Modelele sunt disponibile cu un platou rotativ cu axa a 4-a integrat.

50

CON

3/4/5

AXĂ

7500-10.000

RPM

50 - 120

CAPACITATEA SCULEI

HMC-URI CU SCHIMBAREA PALETELOR

Haas EC-500/50

EC-500/50

HMC cu palete duble de 500 mm, 50 de conuri, curse de 813 x 635 x 711 mm

    DOAR CNY
Aflați mai multe Build & Price
Haas EC-630

EC-630

HMC cu palete duble de 630 mm, 50 de conuri, curse de 1.016 x 940 x 1.016 mm

    DOAR CNY
Aflați mai multe Build & Price

HMC-URI CU CADRU DE DIMENSIUNI MARI/ FREZE DE ALEZARE

Haas EC-1600

EC-1600

Freză orizontală CNC, cu curse de 1.626 x 1.270 x 813 mm

    DOAR CNY
Aflați mai multe Build & Price
Haas EC-1600ZT

EC-1600ZT

Freză orizontală CNC, cu curse de 1.626 x 1.270 x 1.016 mm

    DOAR CNY
Aflați mai multe Build & Price


Diametru platou – Axa a 4-a opțională: 30" (762 mm)


Balans piesă max., EC-1600: 50" (1.270 mm)


Balans max. piesă, EC-1600ZT: 78" (1.981 mm)

HMC-uri ÎN 5 AXE

Haas EC-1600ZT-5AX

EC-1600ZT-5AX

Freză orizontală CNC pe 5 axe, cu curse de 1.626 x 1.270 x 1.016 mm

    DOAR CNY
Aflați mai multe Build & Price

Fond de palete EC-1600ZT

DESCĂRCARE BROȘURĂ

JURNAL HAAS

    Toate coloanele VF-2 sunt prelucrate pe EC-1600s

    MAȘINILE HAAS PRODUC MAȘINI HAAS!

    Recently Updated

    HaasBuilt EC-1600


    Vedeți acest videoclip HaasBuilt care prezintă EC-1600. Acest HMC mare cu con 50 prelucrează cu ușurință piesele foarte mari.

    Sistemul fără fir de palpare intuitivă
    Cu Sistemul fără fir de palpare intuitivă Haas (WIPS) puteți seta scula și originile într-o fracțiune de secundă. Nu mai aveți de voie de scule pentru detectarea marginii și nu mai aveți nevoie de bucățele de hârtie sub sculă.
    Haas EC-1600ZT-5AX
    Am luat modelul încercat și validat EC-1600ZT și i-am adăugat capacitățile axei a 4-a și a 5-a pentru a crea un HMC capabil să prelucreze complet pe 5 axe piese mari.
    Afișare fotografii și videoclipuri
    Mark scoate în evidență funcția puternică Afișare media M130 de la Haas. Controlând un M130, puteți afișa foile de setare, listele de scule, instrucțiunile de lucru și chiar videoclipuri – toate din program.

     

    Recently Updated

    Construiți-vă noul HMC


    Sunteți gata să vă creați noua freză orizontală Haas?  

    Haideți să găsim mașina potrivită pentru atelierul dvs. și să devină a dvs., adăugând opțiunile și funcțiile care vi se potrivesc.

    ÎNCEPEȚI

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Preț de livrare Haas

    Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.