My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
50-Taper

Seria Haas EC

Stożek 50

Idealne rozwiązanie do obróbki dużych części

Stożek 50

  • Funkcja zmiany palet
  • Duża rama
  • 5 osi
Zbuduj i wyceń
Recently Updated

Wytrzymałe poziome centra obróbkowe z wrzecionem ze stożkiem 50 i dużą przestrzenią roboczą


Poziome centra obróbkowe HMC Haas ze stożkiem 50 oferują wysoką wydajność i dużą pojemność, jakich potrzebujesz do wykonania większej pracy.

Wytrzymałość i moc

Bardzo popularne centra obróbkowe Haas ze stożkiem 50 oferują duże kostki robocze i maksymalną pojemność części, przez co są idealnym rozwiązaniem do obróbki dużych części. Modele są dostępne ze zintegrowaną płytą obrotową w 4. osi.

50

STOŻEK

3/4/5

OŚ

7500-10 000

OBR/MIN

50 - 120

POJEMNOŚĆ NARZĘDZIA

POZIOME CENTRA OBRÓBKOWE Z FUNKCJĄ ZMIANY PALET

Haas EC-500/50

EC-500/50

Dwupaletowy HMC 500 mm, stożek 50, przesuw 813 x 635 x 711 mm

    TYLKO W WALUCIE CNY
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
Haas EC-630

EC-630

Dwupaletowy HMC 630 mm, stożek 50, przesuw 1016 x 940 x 1016 mm

    TYLKO W WALUCIE CNY
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń

POZIOME CENTRA OBRÓBKOWE Z DUŻĄ RAMĄ/ WYTACZARKO-FREZARKI

Haas EC-1600

EC-1600

Pozioma frezarka CNC o zakresach ruchu 1626 x 1270 x 813 mm

    TYLKO W WALUCIE CNY
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
Haas EC-1600ZT

EC-1600ZT

Pozioma frezarka CNC o zakresach ruchu 1626 x 1270 x 1016 mm

    TYLKO W WALUCIE CNY
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń


Średnica płyty – opcjonalna 4. oś: 30" (762 mm)


Maks. wychylenie części, EC-1600: 50" (1270 mm)


Maks. wychylenie części, EC-1600ZT: 78" (1981 mm)

5-OSIOWE POZIOME CENTRA OBRÓBKOWE

Haas EC-1600ZT-5AX

EC-1600ZT-5AX

5-osiowa pozioma frezarka CNC o zakresach ruchu 1626 x 1270 x 1016 mm

    TYLKO W WALUCIE CNY
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń

Zespół paletowy EC-1600ZT

POBIERZ BROSZURĘ

BIULETYN HAAS

    Wszystkie kolumny VF-2 są obrabiane na EC-1600

    MASZYNY HAAS PRODUKUJĄ MASZYNY HAAS!

    Recently Updated

    HaasBuilt EC-1600


    Obejrzyj wideo HaasBuilt, które prezentuje naszą maszynę EC-1600. To duże poziome centrum obróbkowe z wrzecionem ze stożkiem 50 pozwala łatwo obrabiać duże obiekty.

    System bezprzewodowego pomiaru sondą (WIPS, Wireless Intuitive Probing System)
    Dzięki systemowi bezprzewodowych pomiarów sondą Haas (WIPS) możesz szybciej ustawiać narzędzie i korekcje robocze. Koniec z wykrywaczami krawędzi i wsuwaniem papieru pod potrzebne narzędzie.
    Haas EC-1600ZT-5AX
    Wzięliśmy nasz sprawdzony model EC-1600ZT i rozszerzyliśmy o obsługę czwartej i piątej osi. Stworzyliśmy w ten sposób konsolę HMC, która może wykonywać pełną 5-osiową obróbkę na dużych częściach.
    Wyświetlaj zdjęcia i filmy wideo
    Mark prezentuje zaawansowaną funkcję wyświetlania multimediów w maszynie Haas M130. M130 umożliwia wyświetlanie arkuszy ustawień, list narzędzi, instrukcji pracy, a nawet filmów — wszystko z poziomu programu.

     

    Recently Updated

    Stwórz swoją własną maszynę HMC


    Chcesz stworzyć nową frezarkę poziomą Haas?  

    Znajdźmy odpowiednią maszynę do Twojej hali produkcyjnej i dostosujmy ją do Twoich potrzeb, dodając potrzebne opcje i funkcje.

    ZACZYNAMY

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Uwagi
    Haas Logo

    Cena dostawy Haas

    Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.