50-Taper

Haas EC 系列

50 锥度

适合大型工件加工的理想解决方案

50 锥度

  • 托盘更换
  • 大框架
  • 5 轴
配置和价格
Recently Updated

坚固的 50 锥度 HMC,具备大型工件加工能力


Haas 50-锥度 HMC系列具备处理较大作业的高性能和大容量。

坚硬且强大

炙手可热的 Haas 50-锥度 HMC 系列具备大型加工空间范围和最大零件容量,因而是满足大型部件加工要求的理想解决方案。各型号均可选配内嵌式第 4 轴转台台面。

50

锥度

3/4/5

轴

7500-10,000

RPM

50 - 120

刀具承载能力

托盘更换 HMC

Haas EC-500/50

EC-500/50

500 毫米双托盘 HMC,50 锥度,行程 813 毫米 x 635 毫米 x 711 毫米

    仅人民币
 
了解更多…… 配置和价格
Haas EC-630

EC-630

630 毫米双托盘 HMC,50 锥度,行程 1016 x 940 x 1016 毫米

    仅人民币
 
了解更多…… 配置和价格

大框架 HMC/镗孔铣床

Haas EC-1600

EC-1600

数控卧式加工中心,行程为 1626 x 1270 x 813 毫米

    仅人民币
 
了解更多…… 配置和价格
Haas EC-1600ZT

EC-1600ZT

数控卧式加工中心,行程为 1,626 x 1,270 x 1,016 毫米

    仅人民币
 
了解更多…… 配置和价格


转盘直径 – 可选第 4 轴:30"(762 毫米)


最大零件回转直径,EC-1600:50"(1270 毫米)


最大零件回转直径, EC-1600ZT:78"(1981 毫米)

5 轴 HMC

Haas EC-1600ZT-5AX

EC-1600ZT-5AX

5 轴数控卧式加工中心,行程为 1,626 x 1,270 x 1,016 毫米

    仅人民币
 
了解更多…… 配置和价格

EC-1600ZT 多托盘交换系统

下载手册

HAAS JOURNAL

    所有 VF-2 立柱都是在 EC-1600s 上加工的

    HAAS 机床制造 HAAS 机床!

    Recently Updated

    Haas 制造 EC-1600


    查看高调展示 EC-1600 的 Haas 制造视频。这一大型 50 锥度 HMC 确实能够轻松处理大型工件。

    无线直观探测系统
    使用 Haas 无线直观探针系统 (WIPS),可以在很短的时间内完成工具和零件偏置设置。刀具下方不再需要放置寻边器或纸条。
    Haas EC-1600ZT-5AX
    我们采用经过试验证实性能可靠的 EC-1600ZT,加装第 4 轴和第 5 轴功能,创造出具备大型工件全套 5 轴加工能力的 HMC。
    显示图片和视频
    Mark 展示了功能强大的 Haas M130 媒体显示器指令功能。发出 M130 指令后,尽可在程序中显示设置表、工具列表、操作说明甚至视频库。

     

    Recently Updated

    定制全新的 HMC


    准备好创建新的 Haas 卧式加工中心了吗? 

    我们一起来寻找适合您车间的机床,然后再加装适合您的选件和功能,使其成为您自己专属的机床。

    开始吧