Horizontal Mills

Haas

卧式加工中心

结构坚固、动力强劲,适合日常应应用的机床

配置和价格 ›

  • 40 锥度铣床
  • 50 锥度
  • 大框架
  • 5 轴
Recently Updated

业内极具价值的HMC系列


每一台 Haas HMC 都具有提高生产力所需的功能和性能,因此成为您考虑范围之内极具投资价值的设备。

Recently Updated

160 刀位侧挂式刀库


新款 Haas 设计和制造的 160+1 侧挂式刀库可容纳 160 件刀具,可为备用刀库提供充足的位置,同时为多个作业设置刀具。它是大批量生产或无人化操作、自动化操作(配合托盘库、协作机器人或工业机器人)的理想选择。

EC 系列机床

下载手册

HAAS JOURNAL

    Recently Updated

    卧式铣床:快速概览


    无论您是需要卧式加工中心进行大批量生产和无人看守操作,还是需要真正大的加工空间范围和最大承重能力,Haas 都有适合您要求的 HMC。本视频概述了我们的托盘交换铣床、大框架 HMC 和五轴卧式铣床。

    40 锥度铣床卧式加工中心

    了解详情

    托盘更换 HMC

    Haas EC-400

    EC-400

    400 毫米双托盘 HMC,行程为 559 毫米 x 635 毫米 x 559 毫米

        仅人民币
    了解更多…… 配置和价格
    Haas EC-500

    EC-500

    500 毫米双托盘 HMC,行程为 813 毫米 x 635 毫米 x 711 毫米

        仅人民币
    了解更多…… 配置和价格

    50 锥度卧式加工中心

    了解详情

    托盘更换 HMC

    Haas EC-500/50

    EC-500/50

    500 毫米双托盘 HMC,50 锥度,行程 813 毫米 x 635 毫米 x 711 毫米

        仅人民币
    了解更多…… 配置和价格
    Haas EC-630

    EC-630

    630 毫米双托盘 HMC,50 锥度,行程 1016 x 940 x 1016 毫米

        仅人民币
    了解更多…… 配置和价格

    大框架 HMC/镗孔铣床

    Haas EC-1600

    EC-1600

    数控卧式加工中心,行程为 1626 x 1270 x 813 毫米

        仅人民币
    了解更多…… 配置和价格
    Haas EC-1600ZT

    EC-1600ZT

    数控卧式加工中心,行程为 1,626 x 1,270 x 1,016 毫米

        仅人民币
    了解更多…… 配置和价格


    转盘直径 – 可选第 4 轴:30"(762 毫米)


    最大零件回转直径,EC-1600:50"(1270 毫米)


    最大零件回转直径, EC-1600ZT:78"(1981 毫米)

    5 轴 HMC

    Haas EC-1600ZT-5AX

    EC-1600ZT-5AX

    5 轴数控卧式加工中心,行程为 1,626 x 1,270 x 1,016 毫米

        仅人民币
    了解更多…… 配置和价格

    “利用这台机床,我们得以随时都能灵活地混合部件和按尺寸分批次。而如果要执行专项作业,机械师尽可以按下循环开始按钮之后就走开,设备自行运行三四小时都没有问题。”

    Chick Workholding Inc.
    Paul Swann | 用户 | Chick Workholding Inc.

    所有 VF-2 立柱都是在 EC-1600s 上加工的

    HAAS 机床制造 HAAS 机床!

    Recently Updated

    EC-1600 客户机床安装


    葡萄牙的 Jorge Castanho 最近验收了其全新的 EC-1600,这是在该国安装的第一台 EC-1600!该机床采用集成 4 轴转盘,可通过沿 Y 轴旋转工件 360 度,简化大型模具的机床加工。了解我们当地的 Haas 专卖店如何以简单和轻松的流程安装机床。

    Recently Updated

    哪一款卧式设备适合您?


    查看我们的卧式铣床阵容概览。本视频展示我们提供的每台铣床的细节,帮助您找到最适合您生产需求的设备。

    Vertical Machining Center/Vertical Mill Gantry spindle. Product of Haas CNC machine tools.

    主轴


    专门用于 Haas 机床的特制主轴

    这些主轴都是由 Haas 在加州工厂进行设计和制造,采用自定义工程设计,在动力、精度和耐用性方面均有可靠保障。

    了解详情

    切屑和冷却液


    保持切削区域整洁

    为您的 Haas 卧式加工中心装载动力强劲的刀具,用于管理切屑和冷却液(例如主轴中心冷却和排屑器)。

    了解详情
    Wireless Intuitive Probing System. Product of Haas CNC machine tools

    无线探测


    将设置时间缩短一半

    使用无线直观探测软件(WIPS)可缩短设置时间、提高作业精度并减少因未对准部件而产生的废料。

    了解详情
    Vertical Machining Center / Vertical Mill UMC control. Product of Haas CNC machine tools.

    控制器件


    更快、更智能、更强劲

    机床刀具行业使用最为简便的控制器件得到前所未有的改进,能够帮助您打造任何部件。

    了解详情

    刀库


    固定所有所需刀具

    对于 30 到 100 槽的设备,我们有侧挂式换刀装置能够满足您的需求,这些装置均为内部设计和制造,以保证精度和可靠性。

    了解详情

    多轴选项加工


    3 轴、4 轴或 5 轴…… 全部呈现

    所有 Haas 卧式加工中心均可选配 5 轴功能。只需将一台 Haas 回转设备连接到一台动力强劲的 5 轴机床上,即可以极低的价格获得该功能,即插即用,非常方便。

    了解详情

    需要帮忙寻找合适的机床吗?

    配置和价格

    您的下一台卧式加工中心已就位。

    开始吧