Horizontal Mills

Haas

横型マシニングセンター

あらゆるアプリケーション向けの頑丈でパワフルな機械

オンライン見積もり ›

  • 40テーパー
  • 50テーパー
  • 大型フレーム
  • 5軸
Recently Updated

業界のベストバリューHMC


HaasのHMCはすべて生産性工場に必要な機能やパフォーマンスを搭載しており、これまでの検討で最も効果の高い投資になります。

Recently Updated

160ポケットサイドマウントツールチェンジャー!


Haasの設計による新しい160+1サイドマウントツールチェンジャーは、160個の工具が収納されており、バックアップツーリングの場所を十分に確保し、複数の作業がこなせるよう工具を設定できます。これは、高い生産量が求められる現場や、パレットプール、コボット、ロボットと連携した無人・ライトアウト操作に最適です。

ECシリーズの機械

パンフレットをダウンロードする

HAASジャーナル

    Recently Updated

    横型ミル:簡単な概要


    無人で大量生産するための横型マシニングセンター、本当に大型の作業キューブと最大の可搬重量。Haasにはそうした期待に応えるHMCがあります。このビデオでは、パレット交換式のミル、大型フレームのHMC、5軸横型ミルの概要を説明します。

    40テーパーHMC

    詳細情報

    パレットチェンジ HMCs

    Haas EC-400

    EC-400

    400mmツインパレットHMC - 移動量559×635×559mm

        CNY限定
    詳細情報はこちら… Build & Price
    Haas EC-500

    EC-500

    500mmツインパレットHMC - 移動量813×635×711mm

        CNY限定
    詳細情報はこちら… Build & Price

    50テーパーHMC

    詳細情報

    パレットチェンジ HMCs

    Haas EC-500/50

    EC-500/50

    500mmツインパレットHMC、50テーパー、移動量813×635×711mm

        CNY限定
    詳細情報はこちら… Build & Price
    Haas EC-630

    EC-630

    630mmツインパレットHMC、50テーパー、移動量1,016×940×1,016mm

        CNY限定
    詳細情報はこちら… Build & Price

    大型フレーム HMCs | ボーリングミル

    Haas EC-1600

    EC-1600

    CNC横型ミル - 移動量1,626×1,270×813mm

        CNY限定
    詳細情報はこちら… Build & Price
    Haas EC-1600ZT

    EC-1600ZT

    CNC横型ミル - 移動量1,626×1,270×1,016mm

        CNY限定
    詳細情報はこちら… Build & Price


    プラッタの直径 – オプションの第4軸:30インチ(762mm)


    最大パーツスウィング、EC-1600:50インチ(1,270mm)


    最大パーツスウィング、EC-1600ZT:78インチ(1,981mm)

    5軸 HMCs

    Haas EC-1600ZT-5AX

    EC-1600ZT-5AX

    5軸CNC横型ミル - 移動量1,626×1,270×1,016mm

        CNY限定
    詳細情報はこちら… Build & Price

    「この機械には、好きなときに部品やバッチのサイズを組み合わせるという柔軟性があります。それでも、専用実行の場合、機械工がサイクル開始ボタンを押してから3〜4時間は離れることができます。」

    Chick Workholding Inc.
    Paul Swann | オーナー | Chick Workholding Inc.

    すべてのVF-2コラムは EC-1600sで機械加工されます

    Haas機械を作るHaas機械!

    Recently Updated

    EC-1600 お客様による機械の取り付け


    最近、ポルトガルのJorge Castanhoでは、新型のEC-1600が納入されました。この国で初となるEC-1600です。に統合された第4軸プラッタは、Y軸を中心にパーツを360度回転させることができるため、大きな金型の機械加工が簡単になります。地元のHAAS ファクトリーアウトレットにより、機械の納入から設置までがいかにシンプルかつ簡単になったかをご覧ください。

    Recently Updated

    どの横型が最適ですか?


    横型ミルのラインナップ概要をこちらでご確認ください。このビデオでは、お客様の生産ニーズに最適なものが見つけられるよう、それぞれのミルの詳細を説明しています。

    Vertical Machining Center/Vertical Mill Gantry spindle. Product of Haas CNC machine tools.

    スピンドル


    Haas機械専用

    Haasがカリフォルニアで設計・製造したスピンドルは、パワー・精度・耐久性を追求したカスタム設計です。

    詳細情報

    チップおよびクーラント


    切削エリアをきれいに

    Haasの横型ミルを強力な工具に取り付け、スルースピンドルクーラントやチップコンベヤといった切粉やクーラントを管理しましょう。

    詳細情報
    Wireless Intuitive Probing System. Product of Haas CNC machine tools

    ワイヤレスプローブ


    セットアップ時間を半分に短縮

    直感型ワイヤレスプローブシステム(WIPS)を使えば、セットアップ時間を短縮し、精度を上げ、間違って部品を揃えることで発生するムダを省きます。

    詳細情報
    Vertical Machining Center / Vertical Mill UMC control. Product of Haas CNC machine tools.

    コントロール


    より早く、よりスマートに、よりパワフルに

    工作機械業界随一の使いやすいコントロールが、さらに使いやすくなりました。ほとんどどんなものでも加工することができます。

    詳細情報

    ツールチェンジャー


    必要な工具をすべて保持

    30〜100ポケットまで、サイドマウントツールチェンジャーはお客様のニーズに応えます。社内で設計・製作し、精度と信頼性を保証しています。

    詳細情報

    複数軸制御加工


    3軸、4軸、5軸… お任せください

    Haas横型ミルはすべて、5軸能力を備えています。Haasロータリーをプラグに差し込むだけで、わずかな価格でパワフルな5軸機械を実現します。

    詳細情報

    適切な機械を見つけるためにサポートが必要ですか?

    オンライン見積もり

    Haasの横型ミルをお選びください。

    今すぐ始める