VR Series – 2-Axis Spindle

  1. 立型マシニングセンター
  2. VRシリーズ
VRシリーズ

VRシリーズ

2軸スピンドルヘッド機械

VRシリーズ

  • モデル
構成と価格
Recently Updated

5軸連接スピンドルマシニングセンター


Haas VRシリーズの立型マシニングセンターは、5軸部品が大きすぎて従来の回転テーブルやトラニオンを使って回転できない場合に最適なソリューションです。VRシリーズの各機械は、大きなTスロットテーブルが搭載されており、大きな加工品や固定具を簡単に支えることができます。また、パワフルな2軸ジンバルスピンドルヘッドを使用して部品のほぼあらゆる角度でアクセスでき、複雑な形状、アンダーカット、5面加工を実現します。

今日は何を作りますか?

Haas VRシリーズVMCは、エアフレームコンポーネント、レイアウト成形、そして複合構造など大型部品の同時5軸加工と3+2加工のためのコスト効率に優れたソリューションです。2軸スピンドルヘッドは、複雑な加工において部品のほぼあらゆる角度にアクセスできます。

HSK-A63

テーパー

5

軸

20,000

RPM

30-50

工具能力

Recently Updated

最適なVRを選択!


VR機械の完全ラインナップをじっくりご覧ください。強力なジンバル式2軸スピンドルヘッドを使用し、大型VMCは従来のロータリーやトラニオンテーブルでは大きすぎる第5軸加工パーツに最適なソリューションを提供します。

連接スピンドル機械

Product Image

VR-5

5軸立型マシニングセンター:50" x 26" x 25"、2軸ヘッド

    CNY限定
 
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas VR-8

VR-8

5軸立型マシニングセンター:64" x 40" x 42"、2軸ヘッド

    CNY限定
 
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas VR-9

VR-9

5軸立型マシニングセンター:84" x 40" x 42"、2軸ヘッド

    CNY限定
 
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas VR-11

VR-11

5軸立型マシニングセンター:120" x 40" x 42"、2軸ヘッド

    CNY限定
 
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas VR-11

VR-14

5軸立型マシニングセンター:150" x 40" x 42"、2軸ヘッド

    CNY限定
 
詳細情報はこちら… Build & Price

TCPCでは以下を行う必要はありません。

✗   毎回同じ位置に部品を設置

✗    固定具交換の際にプログラムを補正

✗    ジョブを別のHaas機械に移動した場合にプログラムを補正

TCPCはすべてを一新します。

✓   プログラミングとセットアップの時間を節約

✓   固定にかかるコストを削減

✓   多軸オペレーターの数を増大

✓   生産性と利益を向上

 

Recently Updated

VRを構成する


新しいHaas 5軸立型マシニングセンターを構成する準備はできましたか? 

お客様の工場に適切な機械を見つけ、自分に合ったオプションや機能を追加することで独自の機械を作りましょう。

今すぐ始める