VR-5

  1. 立型マシニングセンター
  2. VRシリーズ
  3. VR-5

VR-5

    CNY限定

お住まいの地域での最低価格については、最寄りのHAAS ファクトリーアウトレットにお問い合わせください。

5軸立型マシニングセンター:50" x 26" x 25"、2軸ヘッド

VR-5は、当社の中型VMCプラットフォームに2軸スピンドルヘッド機能を追加し、中型部品のプロファイル加工と輪郭形成用のコンパクトな5軸機械を実現しています。大型フレームのVR-8よりも40%小さいこの機械のフットプリントは、スペースが限られている工場に適しています。

標準機能には、24,000rpmの一体型モータースピンドル、50+1サイドマウントツールチェンジャー、長い加工品と固定具を容易に支持する54" x 24"(1372x610mm)のTスロットテーブルが含まれています。2軸ジンバル式ヘッドは、±245度のC軸回転と±120度のB軸チルトにより、複雑な形状、アンダーカット、5面機械加工など、ほぼあらゆる角度にアクセスでき、B軸とC軸のブレーキにより、3+2加工にも十分な剛性を発揮します。

  • 24,000rpmの一体型モータースピンドル
  • ±245度のC軸回転と±120度のB軸チルト
  • 50+1 サイドマウントツールチェンジャー
  • 5軸同時加工
  • 剛性の高い3+2機械加工用のB軸とC軸のブレーキ
  • ツールセンターポイント制御を含む

See Available Stock

現在のリードタイム

フィルター

  • BT30 テーパー
  • 5 軸
  • 24k RPM
  • 50+1 工具収容能力
各機種の比較
全在庫を検索
販売代理店に問い合わせる

北米でのみ注文可能で、納品には4か月かかる見込みです。

注記: スピンドルノーズからテーブルまでのサイズ(最小および最大)は、スピンドルの向きによって異なります。機械のレイアウト図面を参照してください。
 

各機種の比較
構築と価格
販売代理店に問い合わせる
  • 構成と価格
  • 仕様
  • 機械情報
  • 自動化

移動 S.A.E METRIC
X軸 50.00 in 1270 mm
Y軸 26.00 in 660 mm
Z軸 25.00 in 635 mm
スピンドルノーズからテーブル(~最大) 29.2 in 742 mm
スピンドルノーズからテーブル(~最小) 4.2 in 107 mm
Spindle S.A.E METRIC
最大定格 15.0 hp 11.2 kW
最大速度 24000 rpm 24000 rpm
最大トルク 11.0 ft-lbf @ 5500 rpm 14.9 Nm @ 5500 rpm
駆動システム Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
テーパー BT30 BT30
ベアリング潤滑 Grease Packed Grease Packed
冷却 Liquid Cooled Liquid Cooled
B軸 - 傾斜 S.A.E METRIC
旅行 ±120˚ ±120˚
最大速度 105 °/sec 105 °/sec
Torque (Continuous) 112 ft-lbf 152 Nm
ブレーキトルク 100 ft-lbf 136 Nm
C Axis - Rotation S.A.E METRIC
移動± 245 ° to 245- ° 245 ° to 245- °
最大速度 100 °/sec 100 °/sec
Torque (Continuous) 210 ft-lbf 285 Nm
ブレーキトルク 190 ft-lbf 258 Nm
テーブル S.A.E METRIC
長さ 54.0 in 1372 mm
幅 24.0 in 610 mm
Tスロット幅 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Tスロット中心距離 3.15 in 80 mm
標準Tスロットの数 7 7
テーブル上の最大重量(均等に分配) 4000 lb 1814 kg
Feedrates S.A.E METRIC
最大切削 500 ipm 12.7 m/min
X軸で高速 710 ipm 18.0 m/min
Y軸で高速 710 ipm 18.0 m/min
Z軸で高速 710 ipm 18.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
最大スラストX 2550 lbf 11343 N
最大スラストY 4100 lbf 18238 N
最大スラストZ 4100 lbf 18238 N
Tool Changer S.A.E METRIC
タイプ SMTC SMTC
能力 50+1 50+1
Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
最大工具長さ(ゲージ線から) 16.00 in 406 mm
最大工具重量 12.0 lb 5.4 kg
一般 S.A.E METRIC
クーラント能力 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
インラインエアホース 3/8 in 3/8 in
カップラ(エア) 3/8 in 3/8 in
最小空気圧 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
スピンドル速度 24000 rpm 24000 rpm
駆動システム Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
スピンドル出力 15.0 hp 11.2 kW
入力AC電圧(3相) - 低電圧 220 VAC 220 VAC
全負荷電流(3相) - 低 40 A 40 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
国内用パレット 168.0 in x 101.5 in x 109.0 in 427 cm x 258 cm x 277 cm
輸出用パレット 164.0 in x 91.5 in x 101.0 in 417 cm x 233 cm x 257 cm
重量 12700 lb 5761.0 kg
50+1 SMTC付き国内用パレット 168 in x 102 in x 122 in 427 cm x 260 cm x 310 cm
50+1 SMTC付き輸出用パレット 164 in x 92 in x 101 in 417 cm x 233 cm x 257 cm
重量(50+1 SMTC含む) 12700 lb 5761 kg

注記:リストされているすべての仕様は、標準の機械構成用です。オプションの機器で、機械の仕様を変更する場合があります。

*Haas機械は、220VAC(200-240 VAC)の電源で作動するように設計しています。デスクトップ機械、CL-1、CM-1とSRシリーズのルーターを除く全モデルに、オプションの内部高圧トランスフォーマー(380~480VAC)をご用意しています。 このオプションの内部高圧トランスフォーマーは、後付けできませんので、機械と一緒に発注していただかなければなりません。

ヨーロッパと英国向けのHaas機械は、デスクトップ機械、CL-1、CM-1、およびSRシリーズのルーターを除き、400 VACで動作するように内部に高電圧非絶縁トランスフォーマーを搭載した仕様となっています。 

**オプションのツールチェンジャーの最大工具サイズは、標準のツールチェンジャーとは異なる場合があります。特大工具では、工具の間に空の2つの隣接ポケットが必要になる場合があります。工具ホルダの仕様については、こちらをクリックしてください。

注意!オプションの高性能スピンドルは、標準スピンドルよりも高い電力を必要とする場合があります。ただし、スピンドル馬力(kW)が変化しない場合、必要電力は同じままです。機械への電源投入前に、電力要件を確認してください。

† 40テーパーDCシリーズの機械では、スルーツールエアーブラスト(TAB)の作動中に、空気消費量が増加する場合があります。

 

使用可能オプション

技術ドキュメント

関連製品

標準機能

スピンドル

  • 24,000rpmの一体型スピンドル、BT30

ツールチェンジャー

  • 50+1 サイドマウントツールチェンジャー

検査

  • 直感型ワイヤレス検査システム

チップおよびクーラントの管理

  • 高圧フラッドクーラント
  • チップコンベヤ
  • ウィンドウエアーブラスト
  • 95ガロン クーラントタンク
  • チップトレーフィルターキット
  • チップ洗浄機能

Haas制御

  • 制御ワイドスクリーンモニター
  • タッチディスプレイ付き大型リモートジョグハンドル
  • イーサネットインターフェース
  • Haas制御用WiFi接続
  • CNC制御キャビネットクーラー
  • 電力サージ保護
  • 早期電源エラー検出モジュール
  • 第2原点
  • - 高度ツーリング管理
  • メディアディスプレイMコード M130
  • HaasConnect:遠隔モニタリング
  • 安全運転
  • HaasDrop
  • ダイナミックワークオフセットとツール中央点制御
  • リジッドタッピング
  • 標準プログラムメモリ、1GB
  • エコモード

生産オプション

  • ステンレス鋼ウェイカバー
  • 携帯電話充電スタンド

発送

  • リフト対応装備

保証

  • 1年間の標準保証
使用可能オプション

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

自動化オプション
技術ドキュメント
  • 3Dモデル(ZIP)
  • 設置ガイド
  • アンカーリングテンプレート
  • レイアウト図
  • オペレーターマニュアル

*注: Haasでは、継続的に設計を改善しております。3Dモデルとレイアウト図面は、最新の生産モデルとは若干異なる場合があります。

関連製品

異なるアプローチ

Haas UMC-500

UMC-500

5軸CNC立型マシニングセンター - 移動量610×406×406mm

  • 40 テーパー
  • 5 軸
  • 8.1k RPM
  • 30+1 工具収容能力
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price

広い加工範囲

Haas VR-8

VR-8

5軸立型マシニングセンター:64" x 40" x 42"、2軸ヘッド

  • HSK-A63 テーパー
  • 5 軸
  • 20k RPM
  • 50+1 工具収容能力
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price

異なるアプローチ

Haas VF-540TR

VF-5/40TR

トラニオンCNC立型マシニングセンター - 移動量1,270×660×635mm

  • 40 テーパー
  • 5 軸
  • 8.1k RPM
  • 30+1 工具収容能力
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
標準機能

スピンドル

  • 24,000rpmの一体型スピンドル、BT30

ツールチェンジャー

  • 50+1 サイドマウントツールチェンジャー

検査

  • 直感型ワイヤレス検査システム

チップおよびクーラントの管理

  • 高圧フラッドクーラント
  • チップコンベヤ
  • ウィンドウエアーブラスト
  • 95ガロン クーラントタンク
  • チップトレーフィルターキット
  • チップ洗浄機能

Haas制御

  • 制御ワイドスクリーンモニター
  • タッチディスプレイ付き大型リモートジョグハンドル
  • イーサネットインターフェース
  • Haas制御用WiFi接続
  • CNC制御キャビネットクーラー
  • 電力サージ保護
  • 早期電源エラー検出モジュール
  • 第2原点
  • - 高度ツーリング管理
  • メディアディスプレイMコード M130
  • HaasConnect:遠隔モニタリング
  • 安全運転
  • HaasDrop
  • ダイナミックワークオフセットとツール中央点制御
  • リジッドタッピング
  • 標準プログラムメモリ、1GB
  • エコモード

生産オプション

  • ステンレス鋼ウェイカバー
  • 携帯電話充電スタンド

発送

  • リフト対応装備

保証

  • 1年間の標準保証
使用可能オプション

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

自動化オプション

HAASロボットの追加に関する懸念事項への回答: ロボット化にそれほど多くのスペースを占有したり、多大の費用がかかったり、統合に何週間もかかったりすることはありません。。 

効率的なスペース活用

費用対効果

統合の容易さ

学習の容易さ

適切な機械を見つけるためにサポートが必要ですか?

オンライン見積もり

お客様の工場にぴったりの製品を探すお手伝いをいたします。

今すぐ始める

詳しい情報は

Haasの新しい機械はお客様の製品に新しい息吹をもたらすことができます。どのようにして…? 連絡先をお知らせください。

Language Preference :
Loading

すべての価格と仕様は、予告なしに変更されることがあります。輸送、装備、国税と地方税、およびディーラーの設置済付属品は含まれません。誤字誤植の責任は負わないものとします。オプション装置を含めた機械の表示。実際の製品の外観は異なることがあります。