My Haas Добре дошли,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Вписване Регистрирайте се Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Изход Добре дошли, Моите машини Последна дейност Моите оферти Моя профил Моите потребители Изход
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
      СЕРИЯТА ЕС СЕРИЯТА ЕС ИЗГРАЖДАНЕ И ЦЕНА | ЦЕНОРАЗПИС ИЗГРАЖДАНЕ И ЦЕНА | ЦЕНОРАЗПИС Машини на склад Машини на склад КАКВО НОВО КАКВО НОВО ВАШЕТО ПЪРВО ЦПУ ВАШЕТО ПЪРВО ЦПУ
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
      СЕРИЯТА ЕС СЕРИЯТА ЕС ИЗГРАЖДАНЕ И ЦЕНА | ЦЕНОРАЗПИС ИЗГРАЖДАНЕ И ЦЕНА | ЦЕНОРАЗПИС Машини на склад Машини на склад КАКВО НОВО КАКВО НОВО ВАШЕТО ПЪРВО ЦПУ ВАШЕТО ПЪРВО ЦПУ
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
      НАЧАЛО ОБСЛУЖВАНЕ Ръководства за оператора Процедури „Как да…“ Ръководства за отстраняване на неизправности Превантивна поддръжка Части Haas Haas Tooling Видеоклипове
  • Видеоклипове Main Menu
My Haas Добре дошли,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Вписване Регистрирайте се Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Изход Добре дошли, Моите машини Последна дейност Моите оферти Моя профил Моите потребители Изход
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
VR-5

  1. Вертикални фрези
  2. Серия VR
  3. VR-5

VR-5

    САМО CNY

За най-добри цени във Вашия регион се свържете с Вашето местно представителство на завода на Haas.

Вертикален обработващ център с 5-оси: 50" x 26" x 25" 2-осна глава

VR-5 предоставя възможности за 2-осна шпинделна глава на нашата платформа за средноразмерни ВОЦ, за да създаде компактна 5-осна машина за профилиране и контуриране на средни по размер детайли. По-малкият размер на отпечатъка на машината – 40% по-малък от този на VR-8 с голяма рамка – я прави подходяща за цехове, където пространството е с висока стойност.

Стандартните характеристики включват шпиндел с вграден мотор с 24 000 оборота в минута, странично монтиран инструментален магазин 50+1 и маса с Т-образни канали 54" x 24" (1372 x 610 мм), която лесно поддържа по-дълги детайли и устройства за фиксиране. 2-осната шарнирна глава осигурява ±245 градуса въртене на ос C и ±120 градуса наклон на ос B, за да достигне до почти всеки ъгъл за сложни форми, подрязвания и 5-странична обработка, а спирачките на оси B и C осигуряват много твърдост за обработка 3+2.

  • 24 000 оборота в минута интегрален шпиндел на двигателя
  • Въртене на ±245 градуса по ос С и наклонено положение от ±120 градуса по ос В
  • 50+1 странично монтиран инструментален магазин (SMTC)
  • Едновременно обработване по 5 оси
  • Спирачки на оси B и C за здрава 3+2 машинна обработка
  • Включва контрол на точката на инструмента

See Available Stock

Текущо време на ход

Филтри

  • BT30 Конус
  • 5 Оси
  • 24k ОБ/МИН
  • 50+1 Капацитет на инструментите
Сравнете машини
РАЗГЛЕДАЙТЕ НАЛИЧНОСТИТЕ
Свържете се с дистрибутор

Предлага се за поръчка само в Северна Америка с очаквана доставка 4 месеца.

Забележка: Размерите на просвета от челото на шпиндела до масата (минимум и максимум) ще варират според ориентацията на шпиндела. Вижте схематичния чертеж на машината.
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
Ос Х 50.00 in 1270 mm
Ос Y 26.00 in 660 mm
Ос Z 25.00 in 635 mm
Чело на шпиндела към масата (~ макс) 29.2 in 742 mm
Чело на шпиндела към масата (~ мин) 4.2 in 107 mm
Spindle S.A.E METRIC
Максимална мощност на шпиндела 15.0 hp 11.2 kW
Максимални обороти 24000 rpm 24000 rpm
Максимален въртящ момент 11.0 ft-lbf @ 5500 rpm 14.9 Nm @ 5500 rpm
Задвижваща система Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Конус BT30 BT30
Мазане на лагерите Grease Packed Grease Packed
Охлаждане Liquid Cooled Liquid Cooled
Ос В - Наклонено положение S.A.E METRIC
Travel ±120˚ ±120˚
Максимални обороти 105 °/sec 105 °/sec
Torque (Continuous) 112 ft-lbf 152 Nm
Макс. Въртящ момент на спирачката 100 ft-lbf 136 Nm
C Axis - Rotation S.A.E METRIC
Ход ± 245 ° to 245- ° 245 ° to 245- °
Максимални обороти 100 °/sec 100 °/sec
Torque (Continuous) 210 ft-lbf 285 Nm
Макс. Въртящ момент на спирачката 190 ft-lbf 258 Nm
Работна маса S.A.E METRIC
Дължина 54.0 in 1372 mm
Ширина 24.0 in 610 mm
Ширина на Т-образните канали 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Разстояние до центъра на Т-образния канал 3.15 in 80 mm
Брой стандартни Т-образни канали 7 7
Максимално тегло върху масата (равномерно разпределение) 4000 lb 1814 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Максимално работно подаване 500 ipm 12.7 m/min
Макс. Скорост на бърз ход по ос Х 710 ipm 18.0 m/min
Макс. Скорост на бърз ход по ос Y 710 ipm 18.0 m/min
Макс. Скорост на бърз ход по ос Z 710 ipm 18.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Максимално осово натоварване на ос Х 2550 lbf 11343 N
Максимално осово натоварване на ос Y 4100 lbf 18238 N
Максимално осово натоварване на ос Z 4100 lbf 18238 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Вид SMTC SMTC
Капацитет 50+1 50+1
Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
Максимална дължина на инструмента (от края на конуса) 16.00 in 406 mm
Максимално тегло на инструмент 12.0 lb 5.4 kg
Обща информация S.A.E METRIC
Капацитет на охлаждащата течност 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Шлаух за въздух 3/8 in 3/8 in
Присъединителен куплунг 3/8 in 3/8 in
Минимално въздушно налягане 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Обороти на шпиндела 24000 rpm 24000 rpm
Задвижваща система Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Мощност на шпиндела 15.0 hp 11.2 kW
Напрежение на входящ променлив ток (3 фаза) - ниско 220 VAC 220 VAC
Макс. Ток при пълен товар (3 фази) - ниско 40 A 40 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Местен палет 168.0 in x 101.5 in x 109.0 in 427 cm x 258 cm x 277 cm
Експортен палет 164.0 in x 91.5 in x 101.0 in 417 cm x 233 cm x 257 cm
Тегло 12700 lb 5761.0 kg
Местен палет w/50+1 SMTC 168 in x 102 in x 122 in 427 cm x 260 cm x 310 cm
Експортен палет w/50+1 SMTC 164 in x 92 in x 101 in 417 cm x 233 cm x 257 cm
Тегло w/50+1 SMTC 12700 lb 5761 kg

ЗАБЕЛЕЖКА: Всички изброени спецификации са за стандартната конфигурация на машина. Опционалното оборудване може да промени спецификациите на машина.

*Машините Haas са проектирани да работят на 220 VAC (200-240 VAC) мощност. Допълнителен вътрешен високоволтов трансформатор (380 - 480 VAC) се предлага за всички модели, с изключение на настолните машини CL-1, CM-1 и рутери серия SR. Този допълнителен високоволтов вътрешен трансформатор не може да се инсталира на място; трябва да се поръча заедно с машината.

Машините Haas, предназначени за Европа и Обединеното кралство, са конфигурирани с вътрешен високоволтов неизолиран трансформатор за работа на 400 VAC, с изключение на настолни машини, рутери от серия CL-1, CM-1 и SR. 

**Опционалните инструментални магазини могат да имат различен максимален размер на инструмента от стандартния инструментален магазин. Изключително големите инструменти може да изискват два съседни джоба да останат празни между инструментите. Щракнете тук за спецификации за инструментален държач.

Внимание! Опционалните високопроизводителни шпиндели могат да имат по-големи изисквания за електрозахранване от стандартния шпиндел. Ако обаче конската сила на шпинделa (KW) не се промени, изискването за мощност остава същото. Проверете необходимата мощност, преди да включите захранването за вашата машина.

† Потреблението на въздух при машини от серия DC с конус 40 може да бъде по-голямо, когато е активирано Обдухване с въздух на инструментите (TAB).

 

НАЛИЧНИ ОПЦИИ

ТЕХНИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ

СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ

Стандартни функции

Шпиндели

  • 24 000 оборота в минута интегрален шпиндел, BT30

Инструментален магазин

  • 50+1 странично монтиран инструментален магазин (SMTC)

Измерване

  • Система за безжично интуитивно измерване на детайлите и инструментите

Управление на стружките и охлаждащата течност

  • Струйна охлаждаща течност под високо налягане
  • Шнек за стружки
  • Пистолет за въздух за почистване на прозореца
  • 95-галонен резервоар за охлаждаща течност
  • Комплект филтърна тава за стружки
  • Функция за отмиване на стружки

Управлението на Haas

  • Монитор за управление на целия екран
  • Голямо Дистанционно управление с ръчен импулсен генератор със сензорен дисплей
  • Ethernet интерфейс
  • WiFi връзка за управлението на Haas
  • Охлаждащо устройство за таблото за управление на ЦПУ
  • Защита от пренапрежение
  • Модул за откриване на прекъсване в електрозахранването
  • Втора начална позиция
  • Разширено управление на инструменти
  • Мултимедиен дисплей М-код; M130
  • HaasConnect: Дистанционно наблюдение
  • Безопасна работа
  • HaasDrop
  • Динамичен офсет на детайла и управление на централната точка на инструмента
  • Твърдо нарязване на резба
  • Стандартна програмна памет, 1 GB
  • ЕКО режим

Продуктови опции

  • Защитни капаци на направляващите от неръждаема стомана
  • Стойка за зареждане на телефон

Транспортиране

  • Система за разтоварване

Гаранция

  • Стандартна 1-годишна гаранция
Налични опции

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Опции за автоматизация
ТЕХНИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
  • 3D модел (ZIP)
  • Ръководство за инсталиране
  • Шаблон за анкероване
  • Общ чертеж
  • Ръководство за оператора

*ЗАБЕЛЕЖКА: Поради непрекъснатите подобрения в дизайна, 3D модели и общите чертежи може да не са точни спрямо най-новия модел на производство.

СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ

Различен подход

Haas UMC-500

UMC-500

Вертикален обработващ център с ЦПУ с 5 оси и ходове 610 x 406 x 406 мм

  • 40 Конус
  • 5 Оси
  • 8.1k ОБ/МИН
  • 30+1 Капацитет на инструментите
    САМО CNY
Научете повече Конфигуриране и ценообразуване

По-голяма работна зона на детайла

Haas VR-8

VR-8

Вертикален обработващ център с 5-оси: 1 626 x 1 016 x 1 067 мм, 2-осна глава

  • HSK-A63 Конус
  • 5 Оси
  • 20k ОБ/МИН
  • 50+1 Капацитет на инструментите
    САМО CNY
Научете повече Конфигуриране и ценообразуване

Различен подход

Haas VF-540TR

VF-5/40TR

ЦПУ вертикална фреза тип люлка с 1 270 x 660 x 635 мм хода

  • 40 Конус
  • 5 Оси
  • 8.1k ОБ/МИН
  • 30+1 Капацитет на инструментите
    САМО CNY
Научете повече Конфигуриране и ценообразуване
Стандартни функции

Шпиндели

  • 24 000 оборота в минута интегрален шпиндел, BT30

Инструментален магазин

  • 50+1 странично монтиран инструментален магазин (SMTC)

Измерване

  • Система за безжично интуитивно измерване на детайлите и инструментите

Управление на стружките и охлаждащата течност

  • Струйна охлаждаща течност под високо налягане
  • Шнек за стружки
  • Пистолет за въздух за почистване на прозореца
  • 95-галонен резервоар за охлаждаща течност
  • Комплект филтърна тава за стружки
  • Функция за отмиване на стружки

Управлението на Haas

  • Монитор за управление на целия екран
  • Голямо Дистанционно управление с ръчен импулсен генератор със сензорен дисплей
  • Ethernet интерфейс
  • WiFi връзка за управлението на Haas
  • Охлаждащо устройство за таблото за управление на ЦПУ
  • Защита от пренапрежение
  • Модул за откриване на прекъсване в електрозахранването
  • Втора начална позиция
  • Разширено управление на инструменти
  • Мултимедиен дисплей М-код; M130
  • HaasConnect: Дистанционно наблюдение
  • Безопасна работа
  • HaasDrop
  • Динамичен офсет на детайла и управление на централната точка на инструмента
  • Твърдо нарязване на резба
  • Стандартна програмна памет, 1 GB
  • ЕКО режим

Продуктови опции

  • Защитни капаци на направляващите от неръждаема стомана
  • Стойка за зареждане на телефон

Транспортиране

  • Система за разтоварване

Гаранция

  • Стандартна 1-годишна гаранция
Налични опции

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Опции за автоматизация

ОТГОВОРИ НА ВАШИТЕ ПРИТЕСНЕНИЯ ЗА ДОБАВЯНЕ НА РОБОТ HAAS: Няма да заема много място, нито ще струва един тон пари и няма да отнеме седмици, за да се интегрира. 

НЕ ЗАЕМА МЯСТО

РЕНТАБИЛЕН

ИНТЕГРИРА СЕ ЛЕСНО

ЛЕСНО СЕ РАЗУЧАВА

Имате ли нужда от помощ, за да изберете подходящата машина?

Конфигуратор и цени

Нека Ви помогнем да изберете подходящата машина за Вашето производство.

Започнете

Необходима Ви е повече информация?

Ако искате да получавате повече информация как с нова машина Haas можете да реализирате свои продукти, моля, споделете своите данни за контакт.

Language Preference :
Loading

Всички цени и спецификации подлежат на промяна без уведомление. Таксите за доставка, опаковане и държавни и мести данъци, разходи за монтаж от доставчика и инсталираните от дилъра аксесоари не са включени. Не носи отговорност за печатни или типографски грешки. Показаните машини са с опционално оборудване. Актуалният външен вид на изделието може да е различен.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Обратна връзка
Haas Logo

Доставна цена за Haas

Тази цена включва разходите за доставка, мита за износ и внос, застраховка и всички други разходи, направени по време на доставката до място във Франция, договорени с Вас като купувач. Никакви други задължителни разходи не могат да се добавят към доставката на продукт с ЦПУ на Haas.