My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
VR-5

  1. Freze verticale
  2. Seria VR
  3. VR-5

VR-5

    DOAR CNY

Pentru cele mai bune prețuri din zona dvs., contactați Reprezentanța Haas locală.

Centru de prelucrare vertical axa a 5 a; 50" x 26" x 25", păpușă portsculă în 2 axe

VR-5 aduce capacitățile păpușii portsculă în 2 axe la platforma noastră VMC de dimensiune medie pentru a crea o maşină compactă pe axa a 5 a pentru profilarea pieselor de dimensiune medie. Amprenta mai mică a maşină – cu 40% mai mică decât cea a VR-8 cu cadru de dimensiuni mari – o face potrivită pentru atelierele în care spațiul este foarte mare.

Funcțiile standard includ un arborele principal cu motor integral de 24.000 rpm, un schimbător de scule lateral 50+1 și o masă pentru canal T de 54" x 24" (1372 x 610 mm) care susține cu ușurință piesele de prelucrat și dispozitivele de fixare mai lungi. Capul cu sistem de suspensie în 2 axe asigură o rotație de ±245 grade pe axa C și o înclinare de ±120 grade pe axa B pentru a accesa aproape orice unghi pentru forme complexe, unghiuri de degajare și prelucrarea pe 5 laturi, iar frânele de pe axele B și C asigură o rigiditate suficientă pentru prelucrarea 3+2.

  • Arborele principal cu motor integral de 24.000 rpm
  • ±245 grade de rotire a axei C și o înclinare a axei B de ±120 grade
  • Schimbătorul de scule lateral 50+1
  • Prelucrarea simultană în 5 axe
  • Frâne pe axele B și C pentru prelucrare rigidă 3+2
  • Include Controlul punctului central al sculei

See Available Stock

Interval de livrare actual

Filtre

  • BT30 Con
  • 5 Axa
  • 24k Rot/min
  • 50+1 Capacitatea sculei
Comparare mașini
EXPLORAȚI ÎNTREG INVENTARUL
Contactare distribuitor

Disponibil pentru comandă numai în America de Nord, cu livrare estimată de 4 luni.

Notă: Dimensiunile distanței de la capul arborelui la masă (minime și maxime) vor varia în funcție de orientarea arborelui principal. A se vedea schema mașinii.
 

Comparare mașini
Configurare și preț
Contactare distribuitor
  • Configurator și preț
  • Specificații
  • Informații despre mașină
  • Automatizare

Curse S.A.E METRIC
Axa X 50.00 in 1270 mm
Axa Y 26.00 in 660 mm
Axa Z 25.00 in 635 mm
Distanța de la capul arborelui la masă (~ max) 29.2 in 742 mm
Distanța de la capul arborelui la masă (~ min) 4.2 in 107 mm
Spindle S.A.E METRIC
Clasificare maximă 15.0 hp 11.2 kW
Viteză maximă 24000 rpm 24000 rpm
Cuplu maxim 11.0 ft-lbf @ 5500 rpm 14.9 Nm @ 5500 rpm
Sistem de antrenare Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Con BT30 BT30
Lubrifiere lagăr Grease Packed Grease Packed
Răcire Liquid Cooled Liquid Cooled
Axa B – înclinare S.A.E METRIC
Travel ±120˚ ±120˚
Viteză maximă 105 °/sec 105 °/sec
Torque (Continuous) 112 ft-lbf 152 Nm
Cuplu frână 100 ft-lbf 136 Nm
C Axis - Rotation S.A.E METRIC
Cursă ± 245 ° to 245- ° 245 ° to 245- °
Viteză maximă 100 °/sec 100 °/sec
Torque (Continuous) 210 ft-lbf 285 Nm
Cuplu frână 190 ft-lbf 258 Nm
Masă S.A.E METRIC
Lungime 54.0 in 1372 mm
Lățime 24.0 in 610 mm
Lățime canal T 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Distanță centru canal T 3.15 in 80 mm
Număr de canale T standard 7 7
Greutate maximă pe masă (distribuită uniform) 4000 lb 1814 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Așchiere maximă 500 ipm 12.7 m/min
Curse rapide pe X 710 ipm 18.0 m/min
Curse rapide pe Y 710 ipm 18.0 m/min
Curse rapide pe Z 710 ipm 18.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Tracțiune X maximă 2550 lbf 11343 N
Tracțiune Y maximă 4100 lbf 18238 N
Tracțiune Z maximă 4100 lbf 18238 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Tip SMTC SMTC
Capacitate 50+1 50+1
Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
Lungime maximă sculă (de la linia de reper) 16.00 in 406 mm
Greutate maximă sculă 12.0 lb 5.4 kg
Generalități S.A.E METRIC
Capacitate lichid de răcire 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Furtun de aer liniar 3/8 in 3/8 in
Cuplaj (aer) 3/8 in 3/8 in
Presiune pneumatică minimă 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Turație arbore principal 24000 rpm 24000 rpm
Sistem de antrenare Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Putere arbore principal 15.0 hp 11.2 kW
Tensiune AC de intrare (trifazat) - Scăzut 220 VAC 220 VAC
Amps încărcare completă (trifazat) – Scăzut 40 A 40 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Paletă internă 168.0 in x 101.5 in x 109.0 in 427 cm x 258 cm x 277 cm
Paletă export 164.0 in x 91.5 in x 101.0 in 417 cm x 233 cm x 257 cm
Greutate 12700 lb 5761.0 kg
Paletă internă cu 50+1 SMTC 168 in x 102 in x 122 in 427 cm x 260 cm x 310 cm
Paletă export cu 50+1 SMTC 164 in x 92 in x 101 in 417 cm x 233 cm x 257 cm
Greutate cu 50+1 SMTC 12700 lb 5761 kg

NOTĂ: Toate specificațiile listate sunt pentru configurația standard a maşinii. Echipamentul opțional poate modifica specificațiile maşinii.

*Mașinile Haas sunt proiectate pentru a funcționa la tensiunea de 220 VAC (200-240 VAC). Un transformator intern de înaltă tensiune opțional (380 - 480 VAC) este disponibil pentru toate modelele, cu excepția Mașinilor pentru blat CL-1, CM-1 și frezelor din seria SR. Acest transformator intern de înaltă tensiune opțional nu poate fi instalat la client; trebuie comandat împreună cu mașina.

Mașinile Haas pentru Europa și Marea Britanie sunt configurate cu un transformator de înaltă tensiune intern neizolat pentru a funcționa la 400 VAC, cu excepția mașinilor desktop, a frezelor din seriile CL-1, CM-1 și SR. 

**Schimbătoarele de scule opționale pot avea o dimensiune maximă a sculei diferită de cea a schimbătorului de scule standard. Pentru sculele supradimensionate, este posibil să fie necesare două locașuri adiacente goale între scule. Faceți clic aici pentru specificațiile portsculelor.

ATENȚIE! Arborii principali opționali, de performanță ridicată pot avea o cerință de alimentare mai mare decât arborele principal standard. Cu toate acestea, în cazul în care cerința de cai putere privind arborele principal (kW) nu se modifică, puterea necesară rămâne aceeași. Verificați cerința de alimentare înainte de punerea sub tensiune a mașinii.

† Consumul de aer pe mașinile din seria DC cu 40 de conuri poate fi mai mare atunci când funcția jet de aer comprimat prin sculă (TAB) este activată.

 

OPȚIUNI DISPONIBILE

DOCUMENTE TEHNICE

PRODUSE ASOCIATE

Funcții standard

Arborii principali

  • Arborele principal cu motor integral de 24.000 rpm, BT30

Schimbătoare de scule

  • Schimbătorul de scule lateral 50+1

Palpare

  • Sistemul fără fir de palpare intuitivă

Gestionarea lichidului de răcire și șpanului

  • Lichid de răcire la înaltă presiune
  • Transportator de șpan
  • Jet de aer comprimat pentru geam
  • Rezervor pentru lichidul de răcire de 95 de galoane
  • Kit filtru tavă de șpan
  • Funcție de spălare a șpanului

Unitatea de comandă Haas

  • Monitor pentru unitatea de comandă cu ecran lat
  • Manetă de comandă avans rapid de la distanță cu ecran tactil mare
  • Interfața Ethernet
  • Conexiune WiFi pentru unitatea de comandă Haas
  • Răcitor compartiment de comandă CNC
  • Protecție la supratensiune
  • Modul de detectare timpurie a căderii de tensiune
  • Poziție de origine secundară
  • Managementul avansat al sculei (ATM)
  • Codul M pentru afișare media; M130
  • HaasConnect: Monitorizare de la distanță
  • Rulare s
  • HaasDrop
  • Origini dinamice și Controlul punctului central al sculei
  • Tarodarea rigidă
  • Memorie standard pentru programe, 1 GB
  • Modul ECO

Opțiunile produsului

  • Capace de protecție glisieră din oțel inoxidabil
  • Suport pentru încărcarea telefonului

Expediere

  • Dispozitiv de ridicare

Garanție

  • Garanție standard de 1 an
Opțiuni disponibile

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opțiuni de automatizare
DOCUMENTE TEHNICE
  • Model 3D (ZIP)
  • Ghid de instalare
  • Șablon de ancorare
  • Schiță
  • Manual de utilizare

*NOTĂ: datorită îmbunătățirilor continue aduse designului, modelele 3D și schițele pot să nu corespundă exact cu cel mai recent model de producție.

PRODUSE ASOCIATE

Abordare diferită

Haas UMC-500

UMC-500

Centru de prelucrare vertical CNC în 5 axe, cu curse de 610 x 406 x 406 mm

  • 40 Con
  • 5 Axa
  • 8.1k Rot/min
  • 30+1 Capacitatea sculei
    DOAR CNY
Aflați mai multe Build & Price

Incintă de lucru mai mare

Haas VR-8

VR-8

Centru de prelucrare vertical în 5 axe; 64" x 40" x 42", păpușă portsculă în 2 axe

  • HSK-A63 Con
  • 5 Axa
  • 20k Rot/min
  • 50+1 Capacitatea sculei
    DOAR CNY
Aflați mai multe Build & Price

Abordare diferită

Haas VF-540TR

VF-5/40TR

Freză verticală CNC înclinabilă, cu curse de 1270 x 660 x 635 mm

  • 40 Con
  • 5 Axa
  • 8.1k Rot/min
  • 30+1 Capacitatea sculei
    DOAR CNY
Aflați mai multe Build & Price
Funcții standard

Arborii principali

  • Arborele principal cu motor integral de 24.000 rpm, BT30

Schimbătoare de scule

  • Schimbătorul de scule lateral 50+1

Palpare

  • Sistemul fără fir de palpare intuitivă

Gestionarea lichidului de răcire și șpanului

  • Lichid de răcire la înaltă presiune
  • Transportator de șpan
  • Jet de aer comprimat pentru geam
  • Rezervor pentru lichidul de răcire de 95 de galoane
  • Kit filtru tavă de șpan
  • Funcție de spălare a șpanului

Unitatea de comandă Haas

  • Monitor pentru unitatea de comandă cu ecran lat
  • Manetă de comandă avans rapid de la distanță cu ecran tactil mare
  • Interfața Ethernet
  • Conexiune WiFi pentru unitatea de comandă Haas
  • Răcitor compartiment de comandă CNC
  • Protecție la supratensiune
  • Modul de detectare timpurie a căderii de tensiune
  • Poziție de origine secundară
  • Managementul avansat al sculei (ATM)
  • Codul M pentru afișare media; M130
  • HaasConnect: Monitorizare de la distanță
  • Rulare s
  • HaasDrop
  • Origini dinamice și Controlul punctului central al sculei
  • Tarodarea rigidă
  • Memorie standard pentru programe, 1 GB
  • Modul ECO

Opțiunile produsului

  • Capace de protecție glisieră din oțel inoxidabil
  • Suport pentru încărcarea telefonului

Expediere

  • Dispozitiv de ridicare

Garanție

  • Garanție standard de 1 an
Opțiuni disponibile

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opțiuni de automatizare

RĂSPUNSURI LA PREOCUPĂRILE DVS. PRIVIND ADĂUGAREA UNUI ROBOT HAAS: Nu ocupă mult spațiu, nu costa o grămadă de bani și integrarea acestuia nu durează câteva săptămâni. 

ECONOMISEȘTE SPAȚIU

RENTABIL

UȘOR DE INTEGRAT

UȘOR DE ÎNVĂȚAT

Aveți nevoie de ajutor pentru găsirea mașinii potrivite?

Configurare și preț

Lăsați-ne să vă ajutăm să găsiți mașina potrivită pentru atelierul dvs.

Începeți

Aveți nevoie de mai multe informații?

Dacă doriți mai multe informații despre modul în care o nouă mașină Haas poate aduce produsele dvs. la viață, trimiteți-ne datele dvs. de contact.

Language Preference :
Loading

Toate prețurile și specificațiile pot fi supuse modificărilor, fără o notificare prealabilă. Transportul, manipularea, taxele locale și naționale și accesoriile instalate de către dealer nu sunt incluse. Nu suntem responsabili pentru erorile de tipar sau greșelile de tipografie. Mașini prezentate cu echipamente opționale. Aspectul produsului real poate fi diferit.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.