My Haas Vítejte
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
      DOMOVSKÁ STRÁNKA - SERVIS Návody k obsluze Postupy „jak na to“ Průvodce pro odstraňování závad Preventivní údržba Náhradní díly Haas Haas Tooling Videa
  • Videa Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Events
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • RYCHLÉ ODKAZY Speciální řada  Speciální řada 
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
VR-5

  1. Vertikální frézy
  2. Řada VR
  3. VR-5

VR-5

    JEN CNY

Chcete-li zjistit nejlepší ceny ve vaší oblasti, kontaktutje místní podnikovou prodejnu Haas.

Pětiosé vertikální obráběcí centrum; 50" x 26" x 25", dvouosá hlavice

VR-5 vnáší do naší platformy VMC střední velikosti schopnosti 2osé hlavice vřeteno a vytváří tak kompaktní 5osý obráběcí stroj pro profilování a konturování obrobků střední velikosti.

Menší půdorys stroje – o 40 % menší než VR-8 s velkým rámem – je vhodný pro provozovny, kde je málo prostoru.

Standardní funkce zahrnují vřeteno s integrovaným motorem 24 000rpm, boční zásobník nástrojů 50 + 1 a stůl s T-drážkou 54" x 24" (1372 x 610 mm), který snadno podporuje delší obrobky a upínání. Dvouosá zavěšená hlava umožňuje ±245stupňové otáčení osy C a ±120stupňové naklánění osy B pro přístup k téměř jakémukoli úhlu pro složité tvary, podříznutí a pětistranné obrábění a brzdy na osách B a C poskytují dostatečnou tuhost pro obrábění 3+2.

    Integrální motorové vřeteno 24 000 ot./min.
  • Otáčení±245 stupňů v ose C a náklon ±120 stupňů v ose B
  • Boční zásobník nástrojů 50+1 nástroj
  • Pětiosé současné obrábění
  • Brzdy na osách B a C pro dokonalou stabilitu při obrábění 3+2
  • Vybaveno řízením středového bodu nástroje

See Available Stock

Aktuální dodací doba

Filtry

  • BT30 Kužel
  • 5 Osa
  • 24k RPM
  • 50+1 Kapacita nástroje
Porovnat stroje
PROZKOUMAT CELOU NABÍDKU
Kontaktovat distributora
K dispozici k objednání pouze v Severní Americe, s odhadovaným 4měsíčním termínem dodání.

Poznámka: Rozměry čela vřetena ke stolu (minimum a maximum) se budou lišit dle orientace vřetena. Viz schéma rozvržení stroje.
 

Porovnat stroje
SESTAVENÍ A CENA
Kontaktovat distributora
  • Sestavení a cena
  • Specifikace
  • Informace o stroji
  • Automatizace

Dráhy pojezdu S.A.E METRIC
Osa X 50.00 in 1270 mm
Osa Y 26.00 in 660 mm
Osa Z 25.00 in 635 mm
Vzdálenost od čela vřetena ke stolu (~ max.) 29.2 in 742 mm
Vzdálenost od čela vřetena ke stolu (~ min.) 4.2 in 107 mm
Spindle S.A.E METRIC
Max. výkon 15.0 hp 11.2 kW
Max. rychlost 24000 rpm 24000 rpm
Max. krouticí moment 11.0 ft-lbf @ 5500 rpm 14.9 Nm @ 5500 rpm
Hnací systém Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Kužel BT30 BT30
Mazání ložisek Grease Packed Grease Packed
Chlazení Liquid Cooled Liquid Cooled
Osa B – náklon S.A.E METRIC
Travel ±120˚ ±120˚
Max. rychlost 105 °/sec 105 °/sec
Torque (Continuous) 112 ft-lbf 152 Nm
Brzdný moment 100 ft-lbf 136 Nm
C Axis - Rotation S.A.E METRIC
Pojezd ± 245 ° to 245- ° 245 ° to 245- °
Max. rychlost 100 °/sec 100 °/sec
Torque (Continuous) 210 ft-lbf 285 Nm
Brzdný moment 190 ft-lbf 258 Nm
Stůl S.A.E METRIC
Délka 54.0 in 1372 mm
Šířka 24.0 in 610 mm
Šířka T-drážek 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Vzdálenost T-drážek od středu 3.15 in 80 mm
Počet standardních T-drážek 7 7
Max. zatížení stolu (rovnoměrně rozložené) 4000 lb 1814 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Max. obrábění 500 ipm 12.7 m/min
Rychloposuv na X 710 ipm 18.0 m/min
Rychloposuv na Y 710 ipm 18.0 m/min
Rychloposuv na Z 710 ipm 18.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Max. síla X 2550 lbf 11343 N
Max. síla Y 4100 lbf 18238 N
Max. síla Z 4100 lbf 18238 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Typ SMTC SMTC
Kapacita 50+1 50+1
Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
Max. délka nástroje (od kalibrované čáry) 16.00 in 406 mm
Max. hmotnost nástroje 12.0 lb 5.4 kg
Všeobecně S.A.E METRIC
Objem chladicí kapaliny 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Přímá vzduchová hadice 3/8 in 3/8 in
Spojka (vzduchová) 3/8 in 3/8 in
Min. tlak vzduchu 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Rychlost vřetena 24000 rpm 24000 rpm
Hnací systém Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Výkon vřetena 15.0 hp 11.2 kW
Vstupní střídavé napětí (3 fáze) – nízké 220 VAC 220 VAC
Jmenovitý odběr (3 fáze) – nízký 40 A 40 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Tuzemská paleta 168.0 in x 101.5 in x 109.0 in 427 cm x 258 cm x 277 cm
Exportní paleta 164.0 in x 91.5 in x 101.0 in 417 cm x 233 cm x 257 cm
Hmotnost 12700 lb 5761.0 kg
Tuzemská paleta s 50+1 SMTC 168 in x 102 in x 122 in 427 cm x 260 cm x 310 cm
Exportní paleta s 50+1 SMTC 164 in x 92 in x 101 in 417 cm x 233 cm x 257 cm
Hmotnost s 50+1 SMTC 12700 lb 5761 kg

POZNÁMKA: Všechny uvedené specifikace jsou pro standardní konfiguraci stroje. Volitelné vybavení může změnit specifikace stroje.

*Stroje Haas jsou konstruovány na napájení 220 Vstř. (200 - 240 Vstř.).

Pro všechny modely, s výjimkou stolních strojů, CL-1, CM-1 a fréz řady SR na obrysové frézování plechů, je k dispozici doplňkový vysokonapěťový transformátor (380–480 V AC).Tento doplňkový vysokonapěťový transformátor není určen k instalaci u zákazníka; je nutno jej objednat se strojem. 

Stroje Haas určené pro Evropu a Velkou Británii jsou vybaveny vnitřním vysokonapěťovým neoddělovacím transformátorem pro provoz na 400 VAC, s výjimkou stolních strojů, CL-1, CM-1 a fréz řady SR na obrysové frézování plechů.

 

**Volitelné měniče nástrojů mohou mít jinou maximální velikost nástroje než standardní měnič nástrojů.

Extra velké nástroje mohou vyžadovat dvě prázdné sousední kapsy mezi nástroji. Klikněte sem pro specifikace nástrojového držáku.

POZOR! Doplňková vysoce výkonná vřetena mohou mít vyšší požadavky na energii než standardní vřetena. Pokud se však výkon vřetena (kW) nezmění, zůstává požadované napájení stejné. Před rozeběhnutím stroje zkontrolujte požadované napájení.
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
  • Integrální vřeteno 24 000 ot./min, BT30

Měniče nástrojů

  • Boční zásobník nástrojů s kapacitou 50 + 1 nástroj

Sondování

  • Bezdrátový intuitivní systém sondování

Správa třísek a chladicí kapaliny

  • Vysokotlaká proudová chladicí kapalina
  • Šnek na třísky
  • Ofukovací tryska okna
  • Nádrž chladicí kapaliny s kapacitou 95 galonů
  • Sada filtrů vany na třísky
  • Funkce mytí třísek

Řízení Haas

  • Ovládací prvek širokoúhlé obrazovky
  • Velké dálkové ovládací kolečko s dotykovou obrazovkou
  • Rozhraní Ethernet
  • WiFi připojení pro řízení Haas
  • Chladič skříně řízení CNC
  • Ochrana proti přepětí napájení
  • Detekční modul výpadku napájení
  • Druhá výchozí poloha
  • Pokročilá správa nástrojů
  • Media Display M-kód; M130
  • HaasConnect: Vzdálené monitorování
  • Bezp sp
  • HaasDrop
  • Dynamické ofsety obrobku a řízení středového bodu nástroje
  • Pevné závitování
  • Standardní programová paměť, 1 GB
  • ECO Mode

Možnosti produktů

  • Kryty vedení z nerezové oceli
  • Nabíjecí stojan telefonu

Doprava

  • Výbava pro zvedání

Záruka

  • Standardní záruka 1 rok
Dostupné možnosti

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Možnosti automatizace
TECHNICKÁ DOKUMENTACE
  • 3D model (ZIP)
  • Pokyny k instalaci
  • Šablona ukotvení
  • Dispoziční výkres
  • Návod k obsluze

*POZNÁMKA: Vzhledem k neustálému zlepšování designu nemusí být 3D modely a výkresy rozvržení shodné s nejnovějším výrobním modelem.

VIDEA

Synchronizujte vaše vřetena s G199

VR-5 vnáší do naší platformy VMC střední velikosti schopnosti 2osé hlavice vřeteno a vytváří tak kompaktní 5osý obráběcí stroj pro profilování a konturování obrobků střední velikosti.

Menší půdorys stroje – o 40 % menší než VR-8 s velkým rámem – je vhodný pro provozovny, kde je málo prostoru.

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Jiný přístup

Haas UMC-500

UMC-500

Pětiosé vertikální obráběcí centrum CNC s pojezdy o rozměrech 610 x 406 x 406 mm

  • 40 Kužel
  • 5 Osa
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Kapacita nástroje
    JEN CNY
Více informací Sestavení a cena

Větší pracovní prostor

Haas VR-8

VR-8

Pětiosé vertikální obráběcí centrum; 1 626 × 1 016 × 1 067 mm, dvouosá hlavice

  • HSK-A63 Kužel
  • 5 Osa
  • 20k RPM
  • 50+1 Kapacita nástroje
    JEN CNY
Více informací Sestavení a cena

Jiný přístup

Haas VF-540TR

VF-5/40TR

Kolébková vertikální fréza CNC s pojezdy o rozměrech 1 270 × 660 × 635 mm

  • 40 Kužel
  • 5 Osa
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Kapacita nástroje
    JEN CNY
Více informací Sestavení a cena
Standardní prvky

Vřetena

  • Integrální vřeteno 24 000 ot./min, BT30

Měniče nástrojů

  • Boční zásobník nástrojů s kapacitou 50 + 1 nástroj

Sondování

  • Bezdrátový intuitivní systém sondování

Správa třísek a chladicí kapaliny

  • Vysokotlaká proudová chladicí kapalina
  • Šnek na třísky
  • Ofukovací tryska okna
  • Nádrž chladicí kapaliny s kapacitou 95 galonů
  • Sada filtrů vany na třísky
  • Funkce mytí třísek

Řízení Haas

  • Ovládací prvek širokoúhlé obrazovky
  • Velké dálkové ovládací kolečko s dotykovou obrazovkou
  • Rozhraní Ethernet
  • WiFi připojení pro řízení Haas
  • Chladič skříně řízení CNC
  • Ochrana proti přepětí napájení
  • Detekční modul výpadku napájení
  • Druhá výchozí poloha
  • Pokročilá správa nástrojů
  • Media Display M-kód; M130
  • HaasConnect: Vzdálené monitorování
  • Bezp sp
  • HaasDrop
  • Dynamické ofsety obrobku a řízení středového bodu nástroje
  • Pevné závitování
  • Standardní programová paměť, 1 GB
  • ECO Mode

Možnosti produktů

  • Kryty vedení z nerezové oceli
  • Nabíjecí stojan telefonu

Doprava

  • Výbava pro zvedání

Záruka

  • Standardní záruka 1 rok
Dostupné možnosti

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Možnosti automatizace

ODPOVĚĎI NA VAŠE DOTAZY OHLEDNĚ NASAZENÍ ROBOTA HAAS: Nezabere mnoho místa, nestojí hromadu peněz ani vám nepotrvá integrace týdny. 

ÚČINNÉ VYUŽITÍ PROSTORU

NÁKLADOVĚ EFEKTIVNÍ

SNADNÁ INTEGRACE

SNADNÉ ZAUČENÍ

Potřebujete pomoc s vyhledáním toho pravého stroje?

Sestavení a cena

Dovolte nám najít ten správný pro vaši dílnu.
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
Dopravné, náklady na smontování, státní a místní daně a prodejcem instalované příslušenství nejsou v ceně zahrnuty. Odpovědnost za tiskové nebo typografické chyby vyloučena. Na obrázcích jsou stroje s doplňkovou výbavou. Skutečný vzhled produktu se může lišit.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Zpětná vazba
Haas Logo

Cena dodávky společnosti Haas

Tato cena zahrnuje náklady na dopravu, vývozní a dovozní cla, pojištění a veškeré další náklady, které vzniknou během přepravy na místo ve Francii dohodnuté s vámi jako kupujícím. K dodávce CNC produktu Haas nelze přidat žádné další povinné náklady.