My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
VR-5

  1. Frezarki pionowe
  2. VR Series
  3. VR-5

VR-5

    TYLKO W WALUCIE CNY

Skontaktuj się z lokalnym punktem sprzedaży fabrycznej Haas, aby uzyskać najlepsze ceny w Twoim regionie.

5-osiowe pionowe centrum obróbcze; 50" x 26" x 25", dwuosiowa głowica

VR-5 poszerza możliwości naszej średniej platformy VMC o funkcje 2-osiowej głowicy wrzeciona, tworząc kompaktową maszynę 5-osiową do profilowania i konturowania części średniej wielkości. Maszyna ta zajmuje mniej miejsca – o 40% mniej niż VR-8 z dużą ramą – co sprawia, że doskonale nadaje się do warsztatów, gdzie wolna przestrzeń jest w cenie.

Standardowe wyposażenie obejmuje wrzeciono ze zintegrowanym silnikiem 24 000 obr./min, mocowane bocznie urządzenie do wymiany narzędzi 50+1 oraz stół z rowkami teowymi T o wymiarach 54" x 24" (1372 x 610 mm), który z łatwością obsługuje dłuższe przedmioty obrabiane i mocowania. 2-osiowa głowica przegubowa zapewnia ±245 stopni obrotu w osi C i ±120 stopni pochylenia w osi B, aby uzyskać dostęp pod prawie każdym kątem do skomplikowanych kształtów, podcięć i obróbki 5-stronnej, a hamulce na osiach B i C zapewniają dużą sztywność do obróbki 3+2.

  • Wrzeciono ze zintegrowanym silnikiem 24 000 obr./min.
  • Obrót w zakresie ±245 stopni w osi C oraz wychylenie w osi B w zakresie ±120 stopni.
  • Mocowane bocznie urządzenie do wymiany narzędzi 50+1
  • Jednoczesna obróbka na 5 osiach
  • Hamulce na osiach B i C do sztywnej obróbki 3+2
  • Zawiera sterowanie centrowaniem oprzyrządowania

See Available Stock

Aktualny czas realizacji

Filtry

  • BT30 Stożek
  • 5 Oś
  • 24k RPM
  • 50+1 Pojemność narzędzia
Porównaj maszyny
SPRAWDŹ, CO MAMY W MAGAZYNIE
Skontaktuj się z dystrybutorem

Możliwość zamówienia tylko w Ameryce Północnej – przewidywana dostawa w ciągu 4 miesięcy.

Uwaga: Wymiary końcówki wrzeciona do stołu (minimalne i maksymalne) będą się zmieniać w zależności od orientacji wrzeciona. Patrz rysunek układu maszyny.
 

Porównaj maszyny
ZBUDUJ & WYCEŃ
Skontaktuj się z dystrybutorem
  • Zbuduj i wyceń
  • Dane techniczne
  • informacje o maszynie
  • Automatyka

Zakresy ruchu S.A.E METRIC
Oś X 50.00 in 1270 mm
Oś Y 26.00 in 660 mm
Oś Z 25.00 in 635 mm
Od końca wrzeciona do stołu (~ maks.) 29.2 in 742 mm
Końcówka wrzeciona do stołu do stołu (~ min.) 4.2 in 107 mm
Spindle S.A.E METRIC
Moc maks. 15.0 hp 11.2 kW
Maks. prędkość 24000 rpm 24000 rpm
Maks. moment obrotowy 11.0 ft-lbf @ 5500 rpm 14.9 Nm @ 5500 rpm
Rodzaj napędu Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Stożek BT30 BT30
Smarowanie łożysk Grease Packed Grease Packed
Chłodzenie Liquid Cooled Liquid Cooled
Oś B – wychylenie S.A.E METRIC
Travel ±120˚ ±120˚
Maks. prędkość 105 °/sec 105 °/sec
Torque (Continuous) 112 ft-lbf 152 Nm
Moment hamujący 100 ft-lbf 136 Nm
C Axis - Rotation S.A.E METRIC
Zakres ruchu ± 245 ° to 245- ° 245 ° to 245- °
Maks. prędkość 100 °/sec 100 °/sec
Torque (Continuous) 210 ft-lbf 285 Nm
Moment hamujący 190 ft-lbf 258 Nm
Stół S.A.E METRIC
Długość 54.0 in 1372 mm
Szerokość 24.0 in 610 mm
Szerokość rowków teowych 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Odległość od środka rowków teowych 3.15 in 80 mm
Liczba standardowych stołów z rowkami teowymi 7 7
Maks. obciążenie stołu (równomiernie rozłożone) 4000 lb 1814 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Maks. cięcie 500 ipm 12.7 m/min
Szybkość dobiegów na X 710 ipm 18.0 m/min
Szybkość dobiegów na Y 710 ipm 18.0 m/min
Szybkość dobiegów na Z 710 ipm 18.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maks. napór X 2550 lbf 11343 N
Maks. napór Y 4100 lbf 18238 N
Maks. napór Z 4100 lbf 18238 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Typ SMTC SMTC
Pojemność 50+1 50+1
Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
Maks. długość narzędzia (od linii nitowania) 16.00 in 406 mm
Maks. masa narzędzia 12.0 lb 5.4 kg
Ogólne dane S.A.E METRIC
Pojemność chłodziwa 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Wewnętrzny wąż pneumatyczny 3/8 in 3/8 in
Sprzęgło (powietrze) 3/8 in 3/8 in
Min. ciśnienie powietrza 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Prędkość wrzeciona 24000 rpm 24000 rpm
Rodzaj napędu Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Moc wrzeciona 15.0 hp 11.2 kW
Napięcie wejściowa AC (3 fazy) – niskie 220 VAC 220 VAC
Ampery przy pełnym obciążeniu (3 fazy) – niskie 40 A 40 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Paleta krajowa 168.0 in x 101.5 in x 109.0 in 427 cm x 258 cm x 277 cm
Paleta eksportowa 164.0 in x 91.5 in x 101.0 in 417 cm x 233 cm x 257 cm
Waga 12700 lb 5761.0 kg
Paleta krajowa z 50+1 SMTC 168 in x 102 in x 122 in 427 cm x 260 cm x 310 cm
Paleta eksportowa z 50+1 SMTC 164 in x 92 in x 101 in 417 cm x 233 cm x 257 cm
Waga z 50+1 SMTC 12700 lb 5761 kg

UWAGA: Wszystkie podane specyfikacje dotyczą standardowej konfiguracji maszyny. Wyposażenie opcjonalne może zmienić specyfikację maszyny.

* Maszyny firmy Haas dostosowane są do pracy przy zasilaniu 220 VAC (200–240 VAC). W przypadku wszystkich modeli oprócz maszyn stołowych CL-1 i CM-1 oraz ruterów serii SR, dostępny jest opcjonalny zintegrowany transformator wysokonapięciowy (380–480 V AC). Niemożliwa jest instalacja opcjonalnego zintegrowanego transformatora wysokonapięciowego w terenie; transformator musi zostać zamówiony wraz z maszyną.

Maszyny firmy Haas przeznaczone do użytku w Europie i w Zjednoczonym Królestwie są wyposażone z wewnętrznym nieizolowanym transformatorem wysokiego napięcia, przeznaczonym do zasilania napięciem 400 VAC, z wyjątkiem obrabiarek stołowych, obrabiarek serii CL-1, CM-1 oraz ruterów SR. 

** Opcjonalne magazyny narzędzi mogą mieć inny maksymalny rozmiar narzędzia niż standardowy magazyn narzędzi. Bardzo duże narzędzia mogą wymagać, aby kieszenie pomiędzy dwoma sąsiednimi narzędziami pozostawały puste. Kliknij tutaj, aby zapoznać się ze specyfikacjami oprawek narzędziowych.

UWAGA! Opcjonalne wrzeciona o wysokiej wydajności mogą wymagać więcej mocy niż wrzeciona standardowe. Jeśli jednak moc wrzeciona (kW) nie ulega zmianie, wymagana moc pozostaje taka sama. Należy sprawdzić wymaganą moc przed uruchomieniem maszyny.

† Zużycie powietrza w maszynach serii DC ze stożkiem 40 może być wyższe, gdy aktywowany jest nadmuch powietrza przez narzędzie (TAB).

 

DOSTĘPNE OPCJE

DOKUMENTY TECHNICZNE

POWIĄZANE PRODUKTY

Wyposażenie standardowe

Wrzeciona

  • Wrzeciono ze zintegrowanym silnikiem 24 000 obr./min., BT30

Magazyny narzędzi

  • Mocowane bocznie urządzenie do wymiany narzędzi 50+1

Pomiary sondą

  • System bezprzewodowego pomiaru sondą (WIPS, Wireless Intuitive Probing System)

Zarządzanie wiórami i chłodziwem

  • Chłodziwo pod wysokim ciśnieniem
  • Przenośnik śrubowy wiórów
  • Okienny nadmuch powietrza
  • Zbiornik chłodziwa o pojemności 95 galonów
  • Zestaw filtra korytka na wióry
  • Funkcja spłukiwania wiórów

Sterownik Haas

  • Panel sterowania z monitorem panoramicznym
  • Duży pilot zdalnego sterowania z wyświetlaczem dotykowym
  • Interfejs Ethernet
  • Połączenie Wi-Fi z systemem Haas Control
  • Chłodnica szafy sterowania CNC
  • Ochrona przeciwprzepięciowa
  • Moduł wczesnego wykrywania awarii zasilania
  • Drugie położenie początkowego
  • Zaawansowane zarządzanie narzędziami
  • Kod M wyświetlacza multimedialnego; M130
  • HaasConnect: Zdalny monitoring
  • Bezpieczny przebieg
  • HaasDrop
  • Dynamiczne korekcje robocze oraz sterowanie punktami środkowymi narzędzi
  • Gwintowanie na sztywno
  • Standardowa pamięć programowa 1 GB
  • ECO Mode

Opcje produktu

  • Prowadnice ze stali nierdzewnej
  • Stojak do ładowania telefonu

Transport

  • Przygotowanie do podnoszenia

Gwarancja

  • Roczna gwarancja standardowa
Dostępne opcje

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opcje automatyzacji
DOKUMENTY TECHNICZNE
  • Model 3D (ZIP)
  • Instrukcja instalacji
  • Szablon kotwiczenia
  • Schemat
  • Instrukcja obsługi

*UWAGA :Ze względu na ciągłe udoskonalenia projektowe, modele 3D i schematy mogą odbiegać od produkowanej wersji maszyny.

POWIĄZANE PRODUKTY

Odmienne podejście

Haas UMC-500

UMC-500

5-osiowe pionowe centrum obróbcze CNC o zakresach ruchu 610 x 406 x 406 mm

  • 40 Stożek
  • 5 Oś
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Pojemność narzędzia
    TYLKO W WALUCIE CNY
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń

Większy obszar roboczy

Haas VR-8

VR-8

5-osiowe pionowe centrum obróbcze; 64" x 40" x 42", dwuosiowa głowica

  • HSK-A63 Stożek
  • 5 Oś
  • 20k RPM
  • 50+1 Pojemność narzędzia
    TYLKO W WALUCIE CNY
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń

Odmienne podejście

Haas VF-540TR

VF-5/40TR

Frezarka CNC uchylno-obrotowy o zakresie ruchów 1270 x 660 x 635 mm

  • 40 Stożek
  • 5 Oś
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Pojemność narzędzia
    TYLKO W WALUCIE CNY
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
Wyposażenie standardowe

Wrzeciona

  • Wrzeciono ze zintegrowanym silnikiem 24 000 obr./min., BT30

Magazyny narzędzi

  • Mocowane bocznie urządzenie do wymiany narzędzi 50+1

Pomiary sondą

  • System bezprzewodowego pomiaru sondą (WIPS, Wireless Intuitive Probing System)

Zarządzanie wiórami i chłodziwem

  • Chłodziwo pod wysokim ciśnieniem
  • Przenośnik śrubowy wiórów
  • Okienny nadmuch powietrza
  • Zbiornik chłodziwa o pojemności 95 galonów
  • Zestaw filtra korytka na wióry
  • Funkcja spłukiwania wiórów

Sterownik Haas

  • Panel sterowania z monitorem panoramicznym
  • Duży pilot zdalnego sterowania z wyświetlaczem dotykowym
  • Interfejs Ethernet
  • Połączenie Wi-Fi z systemem Haas Control
  • Chłodnica szafy sterowania CNC
  • Ochrona przeciwprzepięciowa
  • Moduł wczesnego wykrywania awarii zasilania
  • Drugie położenie początkowego
  • Zaawansowane zarządzanie narzędziami
  • Kod M wyświetlacza multimedialnego; M130
  • HaasConnect: Zdalny monitoring
  • Bezpieczny przebieg
  • HaasDrop
  • Dynamiczne korekcje robocze oraz sterowanie punktami środkowymi narzędzi
  • Gwintowanie na sztywno
  • Standardowa pamięć programowa 1 GB
  • ECO Mode

Opcje produktu

  • Prowadnice ze stali nierdzewnej
  • Stojak do ładowania telefonu

Transport

  • Przygotowanie do podnoszenia

Gwarancja

  • Roczna gwarancja standardowa
Dostępne opcje

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opcje automatyzacji

JEŚLI MASZ WĄTPLIWOŚCI DOTYCZĄCE DODANIA ROBOTA HAAS: Robot nie zajmuje dużo miejsca, nie kosztuje fortuny, a jego integracja nie trwa tygodniami. 

OSZCZĘDNOŚĆ MIEJSCA

EFEKTYWNOŚĆ KOSZTOWA

ŁATWOŚĆ INTEGRACJI

PROSTOTA NAUKI

Czy potrzebujesz pomocy w znalezieniu właściwej maszyny?

Zbuduj i wyceń

Pomożemy Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie dla Twojego zakładu.

Zaczynamy

Potrzebujesz więcej informacji?

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji o tym, jak nowa maszyna firmy Haas może ożywić Twoje produkty, przekaż nam swoje dane kontaktowe.

Language Preference :
Loading

Wszystkie ceny i dane techniczne mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia. Koszty związane z transportem, montażem, podatkami stanowymi i lokalnymi i akcesoriami zainstalowanymi przez dealera nie są wliczone w podane ceny. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku ani błędy typograficzne. Na ilustracjach przedstawiono modele z wyposażeniem opcjonalnym. Rzeczywisty wygląd produktu może się różnić.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Uwagi
Haas Logo

Cena dostawy Haas

Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.