Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
VR-5

  1. Vertikalni rezkarji
  2. Serija VF
  3. VR-5

VR-5

    SAMO CNY

Za najboljše cene na svojem območju se obrnite na lokalno tovarniško izpostavo Haas.

5-osni vertikalni obdelovalni center; 50" x 26" x 25", 2-osna glava

VR-5 prinaša zmogljivosti glave vreteno 2-osi na našo sredinsko platformo VMC, da ustvari kompaktni 5-osni stroj za profiliranje in konturno rezkanje srednje velikih delov. Manjši tloris stroja - 40 % manjši od velikega formata VR-8 - je primeren za delavnice, kjer je prostor bistvenega pomena.

Standardne funkcije vključujejo vreteno integralnega motorja z 24.000 vrt/min, 50+1 stranski menjalec orodja in 54" x 24" (1372 x 610 mm) mizo s T-utori, ki preprosto podpira daljše obdelovance in vpenjalne naprave. 2-osna kardanska glava zagotavlja ±245 stopinj rotacije C-osi in ±120 stopinj nagiba B-osi za dostop do skoraj vsakega kota za kompleksne oblike, zarezovanje in 5-stransko obdelavo ter zavore na B- in C-osi zagotavljajo veliko togost za obdelovanje 3 + 2.

  • Vgrajeno motorno vreteno s 24.000 vrt/min
  • Omogoča ±245 stopinj rotacije C-osi in ±120 stopinj nagiba B-osi
  • Stranski menjalec orodja 50+1
  • 5-osna sočasna obdelava
  • Zmogljive zavore na oseh B in C za togo obdelavo 3+2
  • Vključuje krmiljenje delovne točke orodja

See Available Stock

Trenutni izvedbeni rok

Filtri

  • BT30 Konus
  • 5 Osi
  • 24k RPM
  • 50+1 Kapaciteta orodij
Primerjava strojev
RAZIŠČITE ZALOGO
Stik z distributerjem

Na voljo samo za naročilo v Severni Ameriki s predvidenim 4-mesečnim časom dostave.

Opomba: Dimenzije čela vretena do mize (minimalne in maksimalne) se bodo z usmerjenostjo vretena spreminjale. Poglejte sliko načrta stroja.
 

Primerjava strojev
SESTAVI IN PREVERI CENO
Stik z distributerjem
  • Sestavi in preveri ceno
  • Specifikacije
  • Podatki o stroju
  • Avtomatizacija

Gibanje S.A.E METRIC
X-os 50.00 in 1270 mm
Y-os 26.00 in 660 mm
Z-os 25.00 in 635 mm
Čelo vretena do mize (~ maks.) 29.2 in 742 mm
Čelo vretena do mize (~ min) 4.2 in 107 mm
Spindle S.A.E METRIC
Maks. ocena 15.0 hp 11.2 kW
Maks. hitrost 24000 rpm 24000 rpm
Maks. navor 11.0 ft-lbf @ 5500 rpm 14.9 Nm @ 5500 rpm
Pogonski sistem Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Konus BT30 BT30
Mazanje ležajev Grease Packed Grease Packed
Hlajenje Liquid Cooled Liquid Cooled
Nagib B-osi S.A.E METRIC
Travel ±120˚ ±120˚
Maks. hitrost 105 °/sec 105 °/sec
Torque (Continuous) 112 ft-lbf 152 Nm
Zavorni navor 100 ft-lbf 136 Nm
C Axis - Rotation S.A.E METRIC
Gibanje ± 245 ° to 245- ° 245 ° to 245- °
Maks. hitrost 100 °/sec 100 °/sec
Torque (Continuous) 210 ft-lbf 285 Nm
Zavorni navor 190 ft-lbf 258 Nm
Tabela S.A.E METRIC
Dolžina 54.0 in 1372 mm
Širina 24.0 in 610 mm
Širina T-utora 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Razdalja med T-utori 3.15 in 80 mm
Število standardnih T-utorov 7 7
Maks. dolžina na mizi (enakomerno porazdeljeno) 4000 lb 1814 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Maks. rezkanje 500 ipm 12.7 m/min
Hodi na X 710 ipm 18.0 m/min
Hitri hodi na Y 710 ipm 18.0 m/min
Hitri hodi na Z 710 ipm 18.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maks. sila X 2550 lbf 11343 N
Maks. sila Y 4100 lbf 18238 N
Maks. sila Z 4100 lbf 18238 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Vrsta SMTC SMTC
Kapaciteta 50+1 50+1
Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
Maks. dolžina orodja (od črte) 16.00 in 406 mm
Maks. teža orodja 12.0 lb 5.4 kg
Splošno S.A.E METRIC
Kapaciteta emulzije 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Priložena zračna cev 3/8 in 3/8 in
Spojka (zrak) 3/8 in 3/8 in
Zračni pritisk min. 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Hitrost vretena 24000 rpm 24000 rpm
Pogonski sistem Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Moč vretena 15.0 hp 11.2 kW
Vhodna izmenična napetost (3 faze) - nizka 220 VAC 220 VAC
Tok polne obremenitve (3 faze) - nizek 40 A 40 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Domača paleta 168.0 in x 101.5 in x 109.0 in 427 cm x 258 cm x 277 cm
Izvozna paleta 164.0 in x 91.5 in x 101.0 in 417 cm x 233 cm x 257 cm
Teža 12700 lb 5761.0 kg
Domača paleta s stranskim menjalcem orodij (SMC) 50+1 168 in x 102 in x 122 in 427 cm x 260 cm x 310 cm
Izvozna paleta s stranskim menjalcem orodij (SMC) 50+1 164 in x 92 in x 101 in 417 cm x 233 cm x 257 cm
Teža s stranskim menjalcem orodij (SMC) 50+1 12700 lb 5761 kg

OPOMBA: Vse navedene specifikacije veljajo za standardno konfiguracijo stroja. Izbirna oprema lahko spremeni specifikacije stroja.

* Stroji Haas so zasnovani za delovanje z napajalno napetostjo 220 VAC (200-240 VAC). Izbirni interni visokonapetostni transformator (380–480 VAC) je na voljo pri vseh modelih, razen pri namiznih strojih CL-1 in CM-1 in usmerjevalnikih serije SR. Ta izbirni interni visokonapetostni transformator ni namenjen nameščanju na terenu; naročiti ga morate skupaj s strojem.

Stroji Haas, namenjeni za Evropo in Združeno kraljestvo, so konfigurirani z notranjim visokonapetostnim neizoliranim transformatorjem za delovanje na 400 VAC, razen namiznih strojev, CL-1, CM-1 in usmerjevalnikov serije SR. 

** Izbirni menjalniki orodja imajo lahko drugačno največjo velikost orodja kot standardni menjalnik orodja. Izjemno velika orodja lahko zahtevajo, da sta med orodji prazni dve sosednji odprtini. Kliknite tukaj za specifikacije držala orodja.

POZOR! Izbirna visoko zmogljiva vretena lahko zahtevajo večjo moč kot standardno vreteno. Vendar pa, če se moč vretena (kW) ne spremeni, ostane zahtevana moč enaka. Pred vklopom stroja preverite zahtevano moč.
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
  • Vgrajeno vreteno s 24.000 vrt/min, BT30

Menjalci orodja

  • Stranski menjalec orodja 50+1

Merjenje s sondo

  • Intuitivni sistem brezžičnega merjenja

Obvladovanje odrezkov in emulzije

  • Visokotlačna emulzija za hlajenje z zalivanjem
  • Polžni transporter odrezkov
  • Sistem izpihovanja oken
  • 95-galonski rezervoar emulzije
  • Komplet filtra pladnja za odrezke
  • Funkcija izpiranja odrezkov

Krmilje Haas

  • Širok nadzorni zaslon
  • Velika konzola z elektronskimi kolesi za ročno pozicioniranje (jog) z zaslonom na dotik
  • Vmesnik Ethernet
  • WiFi povezava za krmilje Haas
  • Hladilnik omarice CNC-krmilja
  • Zaščita pred napetostnim sunkom
  • Sistem zgodnjega zaznavanja prekinitve napajanja
  • Druga referenčna pozicija
  • Napredno upravljanje orodij
  • M-koda za prikaz medijskih vsebin; M130
  • HaasConnect: Oddaljen nadzor
  • Safe Run
  • HaasDrop
  • Dinamične ničelne točke obdelovanca in krmiljenje središčne točke
  • Togo vrezovanje navojev
  • Standarden programski spomin, 1 GB
  • ECO način

Opcije izdelka

  • Zaščite vodil iz nerjavečega jekla
  • Stojalo za polnjenje telefona

Odprema

  • Sistem za dvig stroja

Garancija

  • 1 leto standardne garancije
Razpoložljive izbirne možnosti

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Možnosti avtomatizacije
TEHNIČNI DOKUMENTI
  • Model 3D (ZIP)
  • Navodila za namestitev
  • Predloga za sidranje
  • Skica postavitve
  • Priročnik za operaterja

* OPOMBA: Zaradi nenehnih izboljšav zasnove 3D-modeli in pregledne risbe morebiti ne bodo ustrezali najnovejšemu proizvodnemu modelu.

POVEZANI IZDELKI

Drugačen pristop

Haas UMC-500

UMC-500

5-osni vertikalni obdelovalni CNC-center s hodi 610 x 406 x 406 mm

  • 40 Konus
  • 5 Osi
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Kapaciteta orodij
    SAMO CNY
Naučite se več Build & Price

Večje delovno območje

Haas VR-8

VR-8

5-osni vertikalni obdelovalni center; 64" x 40" x 42", 2-osna glava

  • HSK-A63 Konus
  • 5 Osi
  • 20k RPM
  • 50+1 Kapaciteta orodij
    SAMO CNY
Naučite se več Build & Price

Drugačen pristop

Haas VF-540TR

VF-5/40TR

Vertikalni CNC-rezkar s trunionom s hodi 1270 x 660 x 635 mm

  • 40 Konus
  • 5 Osi
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Kapaciteta orodij
    SAMO CNY
Naučite se več Build & Price
Standardne funkcije

Vretena

  • Vgrajeno vreteno s 24.000 vrt/min, BT30

Menjalci orodja

  • Stranski menjalec orodja 50+1

Merjenje s sondo

  • Intuitivni sistem brezžičnega merjenja

Obvladovanje odrezkov in emulzije

  • Visokotlačna emulzija za hlajenje z zalivanjem
  • Polžni transporter odrezkov
  • Sistem izpihovanja oken
  • 95-galonski rezervoar emulzije
  • Komplet filtra pladnja za odrezke
  • Funkcija izpiranja odrezkov

Krmilje Haas

  • Širok nadzorni zaslon
  • Velika konzola z elektronskimi kolesi za ročno pozicioniranje (jog) z zaslonom na dotik
  • Vmesnik Ethernet
  • WiFi povezava za krmilje Haas
  • Hladilnik omarice CNC-krmilja
  • Zaščita pred napetostnim sunkom
  • Sistem zgodnjega zaznavanja prekinitve napajanja
  • Druga referenčna pozicija
  • Napredno upravljanje orodij
  • M-koda za prikaz medijskih vsebin; M130
  • HaasConnect: Oddaljen nadzor
  • Safe Run
  • HaasDrop
  • Dinamične ničelne točke obdelovanca in krmiljenje središčne točke
  • Togo vrezovanje navojev
  • Standarden programski spomin, 1 GB
  • ECO način

Opcije izdelka

  • Zaščite vodil iz nerjavečega jekla
  • Stojalo za polnjenje telefona

Odprema

  • Sistem za dvig stroja

Garancija

  • 1 leto standardne garancije
Razpoložljive izbirne možnosti

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Možnosti avtomatizacije

ODGOVORI NA VAŠA VPRAŠANJA GLEDE DODAJANJA ROBOTA HAAS: Ne bo zavzel veliko prostora, ne bo stal veliko denarja in ne bo trajalo več tednov za integracijo. 

PROSTORSKO UČINKOVITO

STROŠKOVNO UČINKOVITO

ENOSTAVNA VGRADNJA

ENOSTAVNO UČENJE UPORABE
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
Vse cene in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Tovorni prevoz, manipulacija, državni in lokalni davki in dodatna oprema, ki jo je namestil prodajalec, niso vključeni. Ne odgovarjamo za tiskarske ali tipografske napake. Stroji so prikazani z izbirno opremo. Dejanski videz stroja je lahko drugačen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.