VR-5

  1. 立式加工中心
  2. VR 系列
  3. models
  4. VR-5

VR-5

    仅人民币

若要获取有关您区域的优惠价格,请联系您当地的 Haas 专卖店。

5 轴立式加工中心;50 英寸 x 26 英寸 x 25 英寸,2 轴头

VR-5 为我们的中型 VMC 平台带来 2 轴主轴头功能,打造紧凑型 5 轴机床,用于对中型零件进行仿形切削和轮廓加工。机床占地面积较小,比大框架 VR-8 小 40%,尤为适合空间有限的车间。

标准功能包括 24,000-rpm 集成电机主轴、50+1 侧挂式刀库和 54" x 24"(1372 毫米 x 610 毫米) T 型槽工作台,其可轻松地支撑较长的工件和夹具。2 轴万向头提供 ±245 度 C 轴旋转和 ±120 度 B 轴倾斜,支持几乎任何角度的复杂形状、根切和 5 侧加工,而 B 轴和 C 轴上的制动器为 3+2 加工提供大量刚性。

  • 24,000 转速集成电机主轴
  • ±245 度 C 轴旋转和 ±120 度 B 轴倾斜
  • 50+1 侧挂式刀库
  • 5 轴联动加工
  • 在 B 和 C 轴配有制动器,适用于刚性 3+2 机床加工
  • 包括刀具中心点控制

See Available Stock

当前交付周期

筛选器

  • BT30 锥度
  • 5 轴
  • 24k RPM
  • 50+1 刀库容量
机床对比
详细了解所有库存
联系经销商

仅适用于北美,预计交付周期 4 个月。

说明:主轴端部到工作台的尺寸(最小和最大)将随主轴的定向而变化。请查看机床布置图。
 

机床对比
配置和价格
联系经销商
  • 配置和价格
  • 规格
  • 机床信息
  • 自动化

行程 S.A.E METRIC
X 轴 50.00 in 1270 mm
Y 轴 26.00 in 660 mm
Z 轴 25.00 in 635 mm
主轴鼻端到台面(最大) 29.2 in 742 mm
主轴鼻端到台面(最小) 4.2 in 107 mm
Spindle S.A.E METRIC
最大额定功率 15.0 hp 11.2 kW
最高速度 24000 rpm 24000 rpm
最大扭矩 11.0 ft-lbf @ 5500 rpm 14.9 Nm @ 5500 rpm
传动系统 Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
锥度 BT30 BT30
轴承润滑 Grease Packed Grease Packed
冷却 Liquid Cooled Liquid Cooled
B 轴斜率 S.A.E METRIC
Travel ±120˚ ±120˚
最高速度 105 °/sec 105 °/sec
Torque (Continuous) 112 ft-lbf 152 Nm
刹车盘扭矩 100 ft-lbf 136 Nm
C Axis - Rotation S.A.E METRIC
行程 ± 245 ° to 245- ° 245 ° to 245- °
最高速度 100 °/sec 100 °/sec
Torque (Continuous) 210 ft-lbf 285 Nm
刹车盘扭矩 190 ft-lbf 258 Nm
工作台 S.A.E METRIC
长度 54.0 in 1372 mm
宽度 24.0 in 610 mm
T 型槽宽度 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
T 型槽中心距离 3.15 in 80 mm
标准 T 型槽数量 7 7
工作台最大重量(均匀分布) 4000 lb 1814 kg
Feedrates S.A.E METRIC
最大切削 500 ipm 12.7 m/min
X 轴快移 710 ipm 18.0 m/min
Y 轴快移 710 ipm 18.0 m/min
Z 轴快移 710 ipm 18.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
最大推力 X 轴 2550 lbf 11343 N
最大推力 Y 轴 4100 lbf 18238 N
最大推力 Z 轴 4100 lbf 18238 N
Tool Changer S.A.E METRIC
类型 SMTC SMTC
容量 50+1 50+1
Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
最大刀具强度(从测线起) 16.00 in 406 mm
最大刀具重量 12.0 lb 5.4 kg
一般信息 S.A.E METRIC
冷却液容量 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
内衬输气软管 3/8 in 3/8 in
联接器(空气) 3/8 in 3/8 in
最小空气压力 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
主轴速度 24000 rpm 24000 rpm
传动系统 Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
主轴电源 15.0 hp 11.2 kW
输入交流电压(3 相)- 低 220 VAC 220 VAC
满载电流(3 相)- 低 40 A 40 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
国产托盘 168.0 in x 101.5 in x 109.0 in 427 cm x 258 cm x 277 cm
出口托盘 164.0 in x 91.5 in x 101.0 in 417 cm x 233 cm x 257 cm
重量 12700 lb 5761.0 kg
国产托盘(有无 50+1 SMTC) 168 in x 102 in x 122 in 427 cm x 260 cm x 310 cm
出口托盘(有/无 50+1 SMTC) 164 in x 92 in x 101 in 417 cm x 233 cm x 257 cm
重量(有/无 50+1 SMTC) 12700 lb 5761 kg
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
  • 24,000 转速集成主轴,BT30

刀库

  • 50+1 侧挂式刀库

探测

  • 无线直观探测系统

切屑和冷却液管理

  • 高压溢流冷却液
  • 排屑螺杆
  • 窗口吹气装置
  • 95 加仑冷却液箱
  • 屑盘过滤器套件
  • 切屑冲洗功能

Haas 控制系统

  • 控制宽屏监视器
  • 带触控屏显示的大遥控手轮
  • 以太网接口
  • Haas 控制系统的 WiFi 连接
  • 数控加工设备控制柜冷却器
  • 电涌保护
  • 早期断电保护装置
  • 第二机床原点
  • 高级刀具管理
  • M130 媒体显示器 M 代码
  • HaasConnect:远程监控
  • 安全运行
  • HaasDrop
  • 动态工件偏置和刀具中心点控制
  • 刚性攻丝
  • 标准程序内存,1 GB
  • 生态模式

产品选项

  • 不锈钢导轨护板
  • 手机充电支架

运输

  • 起吊装置

保修期

  • 1 年标准保修
可用的选项

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

自动化选件
技术文档
  • 3D 模型(ZIP 压缩文件)
  • 安装指南
  • 地脚模板
  • 布局图
  • 操作手册

*注意: 由于设计不断获得改进,3D 模型和布局图可能无法准确反映最新的生产模型。

相关产品

其他方法

Haas UMC-500

UMC-500

5 轴数控立式加工中心,行程为 610 毫米 x 406 毫米 x 406 毫米

  • 40 锥度
  • 5 轴
  • 8.1k RPM
  • 30+1 刀库容量
    仅人民币
了解更多…… 配置和价格

加工范围更广

Haas VR-8

VR-8

5 轴立式加工中心;64" x 40" x 42",2 轴头

  • HSK-A63 锥度
  • 5 轴
  • 20k RPM
  • 50+1 刀库容量
    仅人民币
了解更多…… 配置和价格

其他方法

Haas VF-540TR

VF-5/40TR

耳轴数控立式加工中心,行程为 1,270 毫米 x 660 毫米 x 635 毫米

  • 40 锥度
  • 5 轴
  • 8.1k RPM
  • 30+1 刀库容量
    仅人民币
了解更多…… 配置和价格
标准特征

主轴

  • 24,000 转速集成主轴,BT30

刀库

  • 50+1 侧挂式刀库

探测

  • 无线直观探测系统

切屑和冷却液管理

  • 高压溢流冷却液
  • 排屑螺杆
  • 窗口吹气装置
  • 95 加仑冷却液箱
  • 屑盘过滤器套件
  • 切屑冲洗功能

Haas 控制系统

  • 控制宽屏监视器
  • 带触控屏显示的大遥控手轮
  • 以太网接口
  • Haas 控制系统的 WiFi 连接
  • 数控加工设备控制柜冷却器
  • 电涌保护
  • 早期断电保护装置
  • 第二机床原点
  • 高级刀具管理
  • M130 媒体显示器 M 代码
  • HaasConnect:远程监控
  • 安全运行
  • HaasDrop
  • 动态工件偏置和刀具中心点控制
  • 刚性攻丝
  • 标准程序内存,1 GB
  • 生态模式

产品选项

  • 不锈钢导轨护板
  • 手机充电支架

运输

  • 起吊装置

保修期

  • 1 年标准保修
可用的选项

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

自动化选件

回答您关于添加 Haas 机器人的疑问: 它占地面积小、成本低、集成时间短 。 

节省空间

经济高效

易于集成

简单易学