MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
VR-5

  1. Vertikale freser
  2. VR-serien
  3. VR-5

VR-5

    KUN CNY

For de beste prisene i området ditt, kontakt det lokale Haas fabrikkutsalget ditt.

5-akset vertikalt maskineringssenter, 50" x 26" x 25", 2-aksehode

VR-5 bringer 2-akset spindelhodekapasiteter til den mellomstore VMC-plattformen vår for å skape en kompakt 5-aksemaskin for profilering og konturering av deler i middels størrelse. Maskinens mindre fotavtrykk – 40 % mindre enn VR-8 med stor ramme – gjør den godt egnet for verksteder der plassen er viktig.

Standard funksjoner inkluderer en 24 000 o/min integrert motorspindel, en 50+1 sidemontert verktøyveksler, og et 54" x 24" (1372 x 610 mm) T-spor bord som enkelt støtter lengre arbeidsstykker og festeanordninger. Det 2-aksede kardanske hodet gir ±245 grader C-akserotasjon og ±120 grader av B-aksevipping for å få tilgang til nesten alle vinkler for komplekse former, underkutt og 5-sidemaskinering, og bremser på B- og C-aksene gir rikelig med stivhet for 3+2-maskinering.

  • 24 000 o/min integrert motorspindel
  • ± 245 grader rotasjon på C-aksen og ± 120 grader vipp på B-aksen
  • 50+1 sidemontert verktøyveksler
  • Samtidig maskinering med 5-akse
  • Bremser på B- og C-aksene for stiv 3+2-maskinering
  • Inkluderer senterpunktkontroll for verktøy

See Available Stock

Nåværende ledetid

Filtre

  • BT30 Kone
  • 5 Akse
  • 24k O/MIN
  • 50+1 Verktøykapasitet
Sammenligne maskiner
UTFORSK ALT INVENTAR
Kontakt distributør

Kun tilgjengelig for bestilling i Nord-Amerika, med beregnet levering i løpet av fire måneder.

Merknad: Spindelnese til bord-dimensjonene (minimum og maksimum) vil variere med spindelens retning. Se tegning for maskinutforming.
 

Sammenligne maskiner
BYGG OG PRISSETT
Kontakt distributør
  • Bygg-og-Pris
  • Spesifikasjoner
  • Maskininfo
  • Automatisering

Vandring S.A.E METRIC
X-akse 50.00 in 1270 mm
Y-akse 26.00 in 660 mm
Z-akse 25.00 in 635 mm
Spindelnese til bord (~ maks) 29.2 in 742 mm
Spindelnese til bord (~ min) 4.2 in 107 mm
Spindle S.A.E METRIC
Maks effekt 15.0 hp 11.2 kW
Maks hastighet 24000 rpm 24000 rpm
Maks. moment 11.0 ft-lbf @ 5500 rpm 14.9 Nm @ 5500 rpm
Drivsystem Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Kone BT30 BT30
Lagersmøring Grease Packed Grease Packed
Kjøling Liquid Cooled Liquid Cooled
B-akse – helning S.A.E METRIC
Travel ±120˚ ±120˚
Maks hastighet 105 °/sec 105 °/sec
Torque (Continuous) 112 ft-lbf 152 Nm
Bremsemoment 100 ft-lbf 136 Nm
C Axis - Rotation S.A.E METRIC
Vandring ± 245 ° to 245- ° 245 ° to 245- °
Maks hastighet 100 °/sec 100 °/sec
Torque (Continuous) 210 ft-lbf 285 Nm
Bremsemoment 190 ft-lbf 258 Nm
Tabell S.A.E METRIC
Lengde 54.0 in 1372 mm
Bredde 24.0 in 610 mm
T-sporbredde 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
T-spor, senteravstand 3.15 in 80 mm
Antall Std T-spor 7 7
Maks vekt på bord (jevnt fordelt) 4000 lb 1814 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Maks kutting 500 ipm 12.7 m/min
X-aksen hastighet 710 ipm 18.0 m/min
Y-aksen hastighet 710 ipm 18.0 m/min
Z-aksen hastighet 710 ipm 18.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maks skyvekraft X 2550 lbf 11343 N
Maks skyvekraft Y 4100 lbf 18238 N
Maks skyvekraftZ 4100 lbf 18238 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Type SMTC SMTC
Kapasitet 50+1 50+1
Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
Maks verktøylengde (fra målelinje) 16.00 in 406 mm
Maks verktøyvekt 12.0 lb 5.4 kg
Generelt S.A.E METRIC
Kjølevæskekapasitet 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Innebygd luftslange 3/8 in 3/8 in
Kopler (Luft) 3/8 in 3/8 in
Lufttrykk min 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Spindelhastighet 24000 rpm 24000 rpm
Drivsystem Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Spindelkraft 15.0 hp 11.2 kW
Inngang AC-spenning (3 fase) – lav 220 VAC 220 VAC
Full last forsterkere (3 fase) – lav 40 A 40 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Lokal palle 168.0 in x 101.5 in x 109.0 in 427 cm x 258 cm x 277 cm
Eksportpalle 164.0 in x 91.5 in x 101.0 in 417 cm x 233 cm x 257 cm
Vekt 12700 lb 5761.0 kg
Lokal palle m./50+1 SMTC 168 in x 102 in x 122 in 427 cm x 260 cm x 310 cm
Eksportpalle m./50+1 SMTC 164 in x 92 in x 101 in 417 cm x 233 cm x 257 cm
Vekt m./50+1 SMTC 12700 lb 5761 kg

MERK: Alle de oppførte spesifikasjonene er for standard maskinkonfigurasjon. Valgfritt utstyr kan endre maskinens spesifikasjoner.

*Haas-maskiner er designet for å drive på 220 V AC (200–240 V AC)-strøm. En valgfri intern transformator med høy spenning (380 – 480 V AC) er tilgjengelig for alle modeller, med unntak av skrivebordmaskinene, CL-1, CM-1 og SR-serien av rutere. Denne valgfrie interne transformatoren med høy spenning kan ikke ettermonteres; den må bestilles med maskinen.

Haas-maskiner som er beregnet for Europa og Storbritannia er konfigurert med en intern høyspent ikke-isolert transformator for å drive på 400 V AC, med unntak av skrivebordmaskiner, CL-1, CM-1 og SR-serien av rutere. 

**Valgfrie verktøyvekslere kan ha en annen maks. verktøystørrelse enn standard verktøyveksleren. Ekstra store verktøy kan kreve to tilstøtende lommer tomme mellom verktøyene. Klikk her for verktøyholderspesifikasjoner.

VÆR OPPMERKSOM! Valgfrie høyytelsesspindler kan kreve mer strøm enn standardspindelen. Men hvis spindelens hestekrefter (kW) ikke endres, forblir strømkravet det samme. Verifiser strømkravet før du kjører strøm for maskinen din.
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
  • 24 000 o/min integrert motorspindel, BT30

Verktøyvekslere

  • 50+1 sidemontert verktøyveksler

Probing

  • Trådløst og intuitivt probingsystem

Håndtering av spon og kjølevæske

  • Høytrykksoversvømmelseskjølevæske
  • Sponmaterskrue
  • Luftstrøm mot vindu
  • 95-gallon kjølevæsketank
  • Filtersett for sponskuff
  • Sponspylingsfunksjon

Haas-kontrollen

  • Widescreen kontrollskjerm
  • Stort fjernbetjent håndratt med berøringsskjerm
  • Ethernet-grensesnitt
  • Wi-Fi-tilkobling for Haas-kontrollen
  • CNC-kontrollkabinettkjøler
  • Overspenningsbeskyttelse
  • Tidlig strømfeilsøkingsmodul
  • Andre hjemposisjon
  • Avansert verktøystyring
  • Media Display M-Code, M130
  • HaasConnect: Ekstern overvåkning
  • Safe Run
  • HaasDrop
  • Dynamisk arbeidsoffset og Tool Center Point Control
  • Fast gjenging
  • Standard programminne, 1 GB
  • ECO Mode

Produktalternativer

  • Banedeksler av rustfritt stål
  • Ladestativ for telefon

Frakt

  • Løftemulighet

Garanti

  • 1 års standard garanti
Tilgjengelige alternativer

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatiseringsalternativer
TEKNISKE DOKUMENTER
  • 3D-modell (ZIP)
  • Installasjonsveiledning
  • Forankringsmal
  • Oppsettstegning
  • Operatørhåndbok

*MERK: På grunn av kontinuerlige forbedringer i design, er det mulig at 3D-modeller og layout-tegninger ikke er nøyaktige i henhold til den siste produksjonsmodellen.

VIDEOER

Synkroniser spindlene dine med G199

VR-5 bringer 2-akset spindelhodekapasiteter til den mellomstore VMC-plattformen vår for å skape en kompakt 5-aksemaskin for profilering og konturering av deler i middels størrelse. Maskinens mindre fotavtrykk – 40 % mindre enn VR-8 med stor ramme – gjør den godt egnet for verksteder der plassen er viktig.

RELATERTE PRODUKTER

Annerledes tilnærming

Haas UMC-500

UMC-500

Vertikalt CNC-maskineringssenter med 5-akse og 610 x 406 x 406 mm vandring

  • 40 Kone
  • 5 Akse
  • 8.1k O/MIN
  • 30+1 Verktøykapasitet
    KUN CNY
Lær mer Bygg og pris

Større arbeidsområde

Haas VR-8

VR-8

5-akse vertikalt maskineringssenter, 64" x 40" x 42", 2-aksehode

  • HSK-A63 Kone
  • 5 Akse
  • 20k O/MIN
  • 50+1 Verktøykapasitet
    KUN CNY
Lær mer Bygg og pris

Annerledes tilnærming

Haas VF-540TR

VF-5/40TR

Vugge for vertikal CNC-fres med 1270 mm x 660 mm x 635 mm vandring

  • 40 Kone
  • 5 Akse
  • 8.1k O/MIN
  • 30+1 Verktøykapasitet
    KUN CNY
Lær mer Bygg og pris
Standardfunksjoner

Spindler

  • 24 000 o/min integrert motorspindel, BT30

Verktøyvekslere

  • 50+1 sidemontert verktøyveksler

Probing

  • Trådløst og intuitivt probingsystem

Håndtering av spon og kjølevæske

  • Høytrykksoversvømmelseskjølevæske
  • Sponmaterskrue
  • Luftstrøm mot vindu
  • 95-gallon kjølevæsketank
  • Filtersett for sponskuff
  • Sponspylingsfunksjon

Haas-kontrollen

  • Widescreen kontrollskjerm
  • Stort fjernbetjent håndratt med berøringsskjerm
  • Ethernet-grensesnitt
  • Wi-Fi-tilkobling for Haas-kontrollen
  • CNC-kontrollkabinettkjøler
  • Overspenningsbeskyttelse
  • Tidlig strømfeilsøkingsmodul
  • Andre hjemposisjon
  • Avansert verktøystyring
  • Media Display M-Code, M130
  • HaasConnect: Ekstern overvåkning
  • Safe Run
  • HaasDrop
  • Dynamisk arbeidsoffset og Tool Center Point Control
  • Fast gjenging
  • Standard programminne, 1 GB
  • ECO Mode

Produktalternativer

  • Banedeksler av rustfritt stål
  • Ladestativ for telefon

Frakt

  • Løftemulighet

Garanti

  • 1 års standard garanti
Tilgjengelige alternativer

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatiseringsalternativer

SVAR PÅ DINE BEKYMRINGER OM Å LEGGE TIL EN HAAS ROBOT: Den vil ikke ta opp mye plass, koste tonnevis av penger, eller ta uker å integrere. 

PLASSBESPARENDE

KOSTNADSEFFEKTIV

ENKEL Å INTEGRERE

ENKEL Å LÆRE
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
Alle priser og spesifikasjoner kan endres uten varsel. Frakt, rigging, statlige og lokale skatter, samt forhandlerinstallert tilbehør, er ikke inkludert. Det tas ikke ansvar for trykkfeil eller typografiske feil. Maskiner vises med alternativt utstyr. Faktisk produktutseende kan avvike.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Tilbakemelding
Haas Logo

Haas-levert pris

Denne prisen inkluderer fraktkostnader, utførsels- og innførselstoll, forsikring, og alle andre utgifter som pådras under forsendelse til en lokasjon i Frankrike som er avtalt med deg som kjøper. Ingen andre obligatoriske kostnader kan legges til ved levering av et Haas CNC-produkt.