MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
      • Série VR
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
VR-5

  1. Fresadoras verticais
  2. Série VR
  3. VR-5

VR-5

    APENAS CNY

Para obter os melhores preços na sua zona, contacte o seu Haas Factory Outlet local.

Centro de maquinagem vertical de 5 eixos; 50" x 26" x 25", cabeça de 2 eixos

O VR-5 traz as capacidades da cabeça do spindle de 2 eixos para a nossa plataforma VMC de tamanho médio para criar uma máquina compacta de 5 eixos para perfilagem e contorno de peças de tamanho médio. A menor área útil de cobertura da máquina – 40% mais pequena do que a VR-8 de quadro grande – torna-a bem adequada para oficinas onde o espaço é primordial.

As características padrão incluem um spindle de motor integral de 24 000 rpm, um trocador de ferramenta de instalação lateral 50+1 e uma mesa com ranhura T de 54" x 24" (1372 x 610 mm) que suporta facilmente peças e acessórios mais compridos. A cabeça com suspensão cardã de 2 eixos fornece ±245 graus de rotação do eixo C e ±120 graus de inclinação do eixo B para aceder a quase qualquer ângulo para formas complexas, rasgos negativos e maquinagem de 5 lados, e os travões nos eixos B e C fornecem bastante rigidez para maquinagem 3+2.

  • Spindle integral do motor de 24 000 rpm
  • ±245 graus de rotação do eixo C e ±120 graus de inclinação do eixo B
  • Trocador de ferramenta de instalação lateral 50+1
  • Maquinagem simultânea de 5 eixos
  • Travões nos eixos B e C para maquinagem rígida de 3+2
  • Inclui o controlo do ponto central da ferramenta

See Available Stock

Tempo de espera atual

Filtros

  • BT30 Cone
  • 5 Eixo
  • 24k RPM
  • 50+1 Capacidade da ferramenta
Comparar máquinas
EXPLORE TODO O INVENTÁRIO
Contacto do distribuidor

Disponível para encomenda apenas na América do Norte, com um prazo de entrega estimado de 4 meses.

Nota: As dimensões que definem a distância do nariz do spindle para mesa (máxima e mínima) serão variáveis, consoante a orientação do spindle. Veja o esquema da máquina.
 

Comparar máquinas
CONSTRUÇÃO E PREÇO
Contacto do distribuidor
  • Construção e preço
  • Especificações
  • Informações sobre a máquina
  • Automação

Cursos S.A.E METRIC
Eixo X 50.00 in 1270 mm
Eixo Y 26.00 in 660 mm
Eixo Z 25.00 in 635 mm
Do nariz do spindle à mesa (~ máx) 29.2 in 742 mm
Do nariz do spindle à mesa (~ mín) 4.2 in 107 mm
Spindle S.A.E METRIC
Valor nominal máximo 15.0 hp 11.2 kW
Velocidade máxima 24000 rpm 24000 rpm
Torque máximo 11.0 ft-lbf @ 5500 rpm 14.9 Nm @ 5500 rpm
Sistema de comando Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Cone BT30 BT30
Lubrificação do casquilho Grease Packed Grease Packed
Líquido de refrigeração Liquid Cooled Liquid Cooled
Eixo B - Inclinação S.A.E METRIC
Travel ±120˚ ±120˚
Velocidade máxima 105 °/sec 105 °/sec
Torque (Continuous) 112 ft-lbf 152 Nm
Torque de travagem 100 ft-lbf 136 Nm
C Axis - Rotation S.A.E METRIC
Percurso ± 245 ° to 245- ° 245 ° to 245- °
Velocidade máxima 100 °/sec 100 °/sec
Torque (Continuous) 210 ft-lbf 285 Nm
Torque de travagem 190 ft-lbf 258 Nm
Mesa S.A.E METRIC
Comprimento 54.0 in 1372 mm
Largura 24.0 in 610 mm
Largura da ranhura T 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Distância do centro da ranhura T 3.15 in 80 mm
Número de ranhuras T padrão 7 7
Peso máximo na mesa (distribuição uniforme) 4000 lb 1814 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Corte máximo 500 ipm 12.7 m/min
Rápidos em X 710 ipm 18.0 m/min
Rápidos em Y 710 ipm 18.0 m/min
Rápidos em Z 710 ipm 18.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Impulso máximo X 2550 lbf 11343 N
Impulso máximo Y 4100 lbf 18238 N
Impulso máximo Z 4100 lbf 18238 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Tipo SMTC SMTC
Capacidade 50+1 50+1
Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
Comprimento máximo da ferramenta (a partir da linha do indicador) 16.00 in 406 mm
Peso máximo da ferramenta 12.0 lb 5.4 kg
Geral S.A.E METRIC
Capacidade de refrigeração 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Tubo de ar em linha 3/8 in 3/8 in
Transmissor de binário (Ar) 3/8 in 3/8 in
Pressão mín. do ar 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Velocidade do spindle 24000 rpm 24000 rpm
Sistema de comando Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Potência do fuso 15.0 hp 11.2 kW
Tensão de C.A. de Entrada (3 Fases) - Baixa 220 VAC 220 VAC
Amperagem de carga total (3 fases) - Baixa 40 A 40 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Palete doméstica 168.0 in x 101.5 in x 109.0 in 427 cm x 258 cm x 277 cm
Palete de exportação 164.0 in x 91.5 in x 101.0 in 417 cm x 233 cm x 257 cm
Peso 12700 lb 5761.0 kg
Palete doméstica c/ 50+1 SMTC 168 in x 102 in x 122 in 427 cm x 260 cm x 310 cm
Palete de exportação c/ 50+1 SMTC 164 in x 92 in x 101 in 417 cm x 233 cm x 257 cm
Peso c/ 50+1 SMTC 12700 lb 5761 kg

NOTA: Todas as especificações listadas são para as configurações padrão da máquina. Os equipamentos opcionais podem alterar as especificações da máquina.

* As máquinas Haas foram concebidas para funcionamento a uma potência de 220 V CA (200-240 V CA). Está disponível um transformador interno opcional de alta tensão (380 - 480 VCA) para todos os modelos, exceto máquinas de bancada das séries CL-1, CM-1 e SR. Este transformador interno opcional de alta tensão não pode ser instalado no campo; deve ser encomendado com a máquina.

As máquinas Haas destinadas à Europa e ao RU estão configuradas com um transformador interno não isolado de alta voltagem para funcionar a 400 VAC, exceto as máquinas de mesa, os routers da série CL-1, CM-1 e SR. 

**Os trocadores de ferramenta opcionais podem ter um tamanho de ferramenta máximo diferente do trocador de ferramenta padrão. As ferramentas extragrandes podem necessitar de dois compartimentos adjacentes vazios entre elas. Clique aqui para especificações do suporte da ferramenta.

ATENÇÃO! Os spindles de alto desempenho opcionais têm uma energia requerida maior do que o spindle padrão. No entanto, se a potência do spindle (kW) não se alterar, o requisito de potência permanece o mesmo. Verifique a energia requerida antes de ligar a energia da sua máquina.

† O consumo de ar em máquinas da série DC com cone ISO40 pode ser superior quando o jato de ar através da ferramenta (TAB) é ativado.

 

OPÇÕES DISPONÍVEIS

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

PRODUTOS RELACIONADOS

Funcionalidades padrão

Spindles

  • Spindle integral do motor de 24 000 rpm, BT30

Trocadores da ferramenta

  • Comutador de ferramentas de montagem lateral 50+1

Sondagem

  • Sistema de sondagem intuitivo sem fios

Gestão da limalha e do líquido de refrigeração

  • Líquido de refrigeração de alta pressão
  • Parafuso sem fim da limalha
  • Jato de ar da janela
  • Depósito do fluido de refrigeração de 95 galões
  • Kit de filtro de bandeja de limalha
  • Funcionalidade de limpeza de limalha

O controlador Haas

  • Monitor de ecrã panorâmico de controlo
  • Manípulo de deslocamento remoto grande com ecrã tátil
  • Interface Ethernet
  • Ligação WiFi para o controlador Haas
  • Líquido de Refrigeração do Quadro de Controlo CNC
  • Proteção contra picos de energia
  • Módulo de deteção antecipada de falha de energia
  • Segunda posição inicial
  • Gestão Avançada de Ferramentas
  • Código M de visualização multimédia; M130
  • HaasConnect: Monitorização Remota
  • Execução segura
  • HaasDrop
  • Desvios de trabalho dinâmicos e controlo do ponto central da ferramenta
  • Roscagem rígida
  • 1 GB de memória do programa
  • Modo ECO

Opções de Produtos

  • Coberturas de passagens em aço inoxidável
  • Suporte de carregamento do telefone

Envio

  • Provisão de Levantamento

Garantia

  • Garantia padrão de 1 ano
Opções disponíveis

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opções de automatização
DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
  • Modelo 3D (ZIP)
  • Guia de instalação
  • Template de ancoragem
  • Desenho de layout
  • Manual do Utilizador

*NOTA: Devido a melhorias contínuas no projeto, os modelos 3D e os desenhos de layout podem não ser precisos para o modelo de produção mais recente.

PRODUTOS RELACIONADOS

Abordagem diferente

Haas UMC-500

UMC-500

Centro de maquinagem vertical CNC de 5 eixos com percursos de 610 x 406 x 406 mm

  • 40 Cone
  • 5 Eixo
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Capacidade da ferramenta
    APENAS CNY
Saiba mais Construção e preço

Maior área de trabalho

Haas VR-8

VR-8

Centro de maquinagem vertical de 5 eixos; 64" x 40" x 42", cabeça de 2 eixos

  • HSK-A63 Cone
  • 5 Eixo
  • 20k RPM
  • 50+1 Capacidade da ferramenta
    APENAS CNY
Saiba mais Construção e preço

Abordagem diferente

Haas VF-540TR

VF-5/40TR

Fresadora Vertical CNC Trunnion com percursos de 1270 x 660 x 635 mm

  • 40 Cone
  • 5 Eixo
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Capacidade da ferramenta
    APENAS CNY
Saiba mais Construção e preço
Funcionalidades padrão

Spindles

  • Spindle integral do motor de 24 000 rpm, BT30

Trocadores da ferramenta

  • Comutador de ferramentas de montagem lateral 50+1

Sondagem

  • Sistema de sondagem intuitivo sem fios

Gestão da limalha e do líquido de refrigeração

  • Líquido de refrigeração de alta pressão
  • Parafuso sem fim da limalha
  • Jato de ar da janela
  • Depósito do fluido de refrigeração de 95 galões
  • Kit de filtro de bandeja de limalha
  • Funcionalidade de limpeza de limalha

O controlador Haas

  • Monitor de ecrã panorâmico de controlo
  • Manípulo de deslocamento remoto grande com ecrã tátil
  • Interface Ethernet
  • Ligação WiFi para o controlador Haas
  • Líquido de Refrigeração do Quadro de Controlo CNC
  • Proteção contra picos de energia
  • Módulo de deteção antecipada de falha de energia
  • Segunda posição inicial
  • Gestão Avançada de Ferramentas
  • Código M de visualização multimédia; M130
  • HaasConnect: Monitorização Remota
  • Execução segura
  • HaasDrop
  • Desvios de trabalho dinâmicos e controlo do ponto central da ferramenta
  • Roscagem rígida
  • 1 GB de memória do programa
  • Modo ECO

Opções de Produtos

  • Coberturas de passagens em aço inoxidável
  • Suporte de carregamento do telefone

Envio

  • Provisão de Levantamento

Garantia

  • Garantia padrão de 1 ano
Opções disponíveis

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opções de automatização

RESPOSTAS ÀS SUAS PREOCUPAÇÕES SOBRE ADICIONAR UM ROBÔ HAAS: Não ocupará muito espaço, não custará muito dinheiro nem demorará semanas a integrar . 

EFICIÊNCIA EM TERMOS DE ESPAÇO

ECONOMICAMENTE EFICAZ

FÁCIL DE INTEGRAR

FÁCIL DE APRENDER

Precisa de ajuda para encontrar a máquina certa?

Construção e Preço

Deixe-nos ajudá-lo a encontrar o ideal para a sua loja.

Comece

Precisa de mais informação?

Se pretender mais informações sobre como uma nova máquina Haas pode dar vida aos seus produtos, partilhe as suas informações de contacto.

Language Preference :
Loading

Todos os preços e especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Não estão incluídos custos de transporte, instalação, impostos nacionais e locais e acessórios instalados pelo vendedor. Não nos responsabilizamos por erros de impressão ou tipográficos. Máquinas apresentadas com equipamento opcional. O aspeto real do produto pode ser diferente.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preçário de entregas da Haas

Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.