27. Українська
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
    27. Українська
×

검색 결과

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

VR-5

  1. 수직 밀
  2. VR 시리즈
  3. VR-5

VR-5

    CNY 전용

해당 지역의 최저 가격은 현지 Haas 직영 창고 매장에 문의하십시오.

5축 수직 머시닝 센터, 50" x 26" x 25", 2축 헤드

VR-5는 중형 VMC 플랫폼에 2축 스핀들 헤드 기능을 제공하여 중형 공작물의 모방절삭 및 윤곽 절삭을 위한 소형 5축 기계를 생성합니다. 큰 프레임 VR-8보다 40% 작은 기계의 작은 바닥면적으로 공간이 중요한 공장에 적합합니다.

표준 기능에는 24,000rpm 일체형 모터 스핀들, 50+1 측면 장착 공구 교환장치, 더 긴 공작물과 고정장치를 쉽게 지지하는 54" x 24"(1,372 x 610mm) T-슬롯 테이블이 포함됩니다. 2축 짐벌 헤드는 ±245도의 C축 회전과 ±120도의 B축 기울기를 제공하여 복잡한 모양, 언더컷 및 5면 가공에 거의 모든 각도에 접근할 수 있으며 B축 및 C축의 브레이크는 3+2 가공을 위한 충분한 강성을 제공합니다.

  • 24,000rpm 일체형 모터 스핀들
  • ±245도의 C축 회전과 ±120도의 B축 틸트
  • 50+1 측면 장착 공구 교환장치
  • 5축 동시 가공
  • 안정적인 3+2 가공을 위한 B 및 C축의 브레이크
  • 공구 센터 포인트 제어 장치 포함

See Available Stock

현재 리드 타임

필터

  • BT30 테이퍼
  • 5 축
  • 24k RPM
  • 50+1 공구 용량
기계 비교
모든 재고 둘러보기
대리점 연락처

북미에서만 주문할 수 있으며 예상 배송 시간은 4개월입니다.

참고: 스핀들 노우즈와 테이블 사이의 거리(최소 및 최대)는 스핀들의 방향에 따라 다릅니다. 기계 배치 도면을 참조하십시오.
 

기계 비교
제작 및 가격
대리점 연락처
  • 제작 및 가격
  • 규격
  • 기계 정보
  • 자동화

이동거리 S.A.E METRIC
X축 50.00 in 1270 mm
Y축 26.00 in 660 mm
Z축 25.00 in 635 mm
주축단과 테이블 사이의 거리(~ 최대) 29.2 in 742 mm
주축단과 테이블 사이의 거리(~ 최소) 4.2 in 107 mm
Spindle S.A.E METRIC
최대 정격 15.0 hp 11.2 kW
최대 속도 24000 rpm 24000 rpm
최대 토크 11.0 ft-lbf @ 5500 rpm 14.9 Nm @ 5500 rpm
드라이브 시스템 Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
테이퍼 BT30 BT30
베어링 윤활 Grease Packed Grease Packed
냉각 Liquid Cooled Liquid Cooled
B축 - 틸트 S.A.E METRIC
Travel ±120˚ ±120˚
최대 속도 105 °/sec 105 °/sec
Torque (Continuous) 112 ft-lbf 152 Nm
브레이크 토크 100 ft-lbf 136 Nm
C Axis - Rotation S.A.E METRIC
이동거리 ± 245 ° to 245- ° 245 ° to 245- °
최대 속도 100 °/sec 100 °/sec
Torque (Continuous) 210 ft-lbf 285 Nm
브레이크 토크 190 ft-lbf 258 Nm
테이블 S.A.E METRIC
길이 54.0 in 1372 mm
폭 24.0 in 610 mm
T–슬롯 폭 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
T-슬롯 중앙 거리 3.15 in 80 mm
표준 T-슬롯 수 7 7
테이블에 실리는 최대 무게(골고루 배분 시) 4000 lb 1814 kg
Feedrates S.A.E METRIC
최대 절삭 500 ipm 12.7 m/min
X에서 급속 710 ipm 18.0 m/min
Y에서 급속 710 ipm 18.0 m/min
Z에서 급속 710 ipm 18.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
최대 스러스트 X 2550 lbf 11343 N
최대 스러스트 Y 4100 lbf 18238 N
최대 스러스트 Z 4100 lbf 18238 N
Tool Changer S.A.E METRIC
유형 SMTC SMTC
용량 50+1 50+1
Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
최대 공구 길이(게이지 라인부터) 16.00 in 406 mm
최대 공구 무게 12.0 lb 5.4 kg
일반 S.A.E METRIC
절삭유 탱크 용량 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
인라인 에어 호스 3/8 in 3/8 in
커플러(공기) 3/8 in 3/8 in
기압 최소 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
스핀들 회전수 24000 rpm 24000 rpm
드라이브 시스템 Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
스핀들 동력 15.0 hp 11.2 kW
입력 AC 전압(3상) - 낮음 220 VAC 220 VAC
최대 부하 전류(3상) - 낮음 40 A 40 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
국내용 팔레트 168.0 in x 101.5 in x 109.0 in 427 cm x 258 cm x 277 cm
수출용 팔레트 164.0 in x 91.5 in x 101.0 in 417 cm x 233 cm x 257 cm
무게 12700 lb 5761.0 kg
50+1 SMTC 포함 국내용 팔레트 168 in x 102 in x 122 in 427 cm x 260 cm x 310 cm
50+1 SMTC 포함 수출용 팔레트 164 in x 92 in x 101 in 417 cm x 233 cm x 257 cm
50+1 SMTC 포함 무게 12700 lb 5761 kg

참고: 나열된 모든 규격은 표준 기계 구성을 위한 것입니다. 옵션 장비는 기계의 규격을 변경할 수 있습니다.

*Haas 기계는 220VAC(200~240VAC) 전력에서 작동하도록 고안되었습니다. 데스크톱 기계, CL-1, CM-1 및 SR 시리즈 라우터를 제외한 모든 모델에 대해 옵션 사항인 내부 고전압 변압기(380~480VAC)를 사용할 수 있습니다. 이 옵션 사항인 고전압 내부 변압기는 현장 설치가 불가능하고, 기계와 함께 주문해야 합니다.

유럽 및 영국으로 판매되는 Haas 기계는 데스크톱 기계, CL-1, CM-1 및 SR 시리즈 라우터를 제외하면, 400VAC에서 작동하도록 내부 고전압 비절연 변압기로 구성되어 있습니다. 

**옵션 공구 교환장치는 표준 공구 교환장치와 최대 공구 크기가 다를 수 있습니다. 초대형 공구는 공구 사이에 인접한 두 개의 포켓이 비어 있어야 할 수도 있습니다. 공구 홀더 규격을 보려면 여기를 클릭하십시오.

주의! 옵션 사항인 고성능 스핀들은 표준 스핀들보다 더 높은 소요 전력을 가지고 있을 수 있습니다. 하지만 스핀들 마력(kW)이 변경되지 않으면 소요 전력은 동일합니다. 기계의 전원을 작동시키기 전에 소요 전력을 확인하십시오.

† 공구통과 공기 분사장치(TAB)가 작동되면 40-테이퍼 DC 시리즈 기계의 공기 소모량이 더 높아질 수 있습니다.

 

가용한 선택품

기술 문서

관련 제품

표준 특장점

스핀들

  • 24,000rpm 일체형 스핀들, BT30

공구 교환장치

  • 50+1 측면 장착 공구 교환장치

검사

  • 무선 직관형 검사 시스템

칩 및 절삭유 관리

  • 고압 절삭유 넘침
  • 칩 오거
  • 창문 공기 분사장치
  • 95갤런 절삭유 탱크
  • 칩 트레이 필터 키트
  • 칩 세척 기능

Haas Control

  • 제어용 와이드스크린 모니터
  • 터치스크린 화면이 탑재된 대형 원격 조그 핸들
  • 이더넷 인터페이스
  • Haas 제어용 WiFi 연결
  • CNC 제어 캐비닛 쿨러
  • 전원 서지 보호
  • 초기 정전 감지 모듈
  • 두 번째 원점 위치
  • 고급 공구 관리
  • 미디어 디스플레이 M-코드, M130
  • HaasConnect: 원격 모니터링
  • 안전한 가동
  • HaasDrop
  • 동적 워크 오프셋 및 공구 센터 포인트 제어
  • 동기 탭핑
  • 표준 프로그램 메모리, 1GB
  • ECO 모드

제품 선택 사항

  • 스테인리스강 웨이 커버
  • 전화 충전 스탠드

배송

  • 리프팅 준비품

보증

  • 1년 표준 계약
가용한 선택품

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

자동화 옵션
기술 문서
  • 3D 모델(ZIP)
  • 설치 안내서
  • 고정 템플릿
  • 레이아웃 도면
  • 작업자 안내서

*참고: 지속적인 설계 개선으로 인해 3D 모델 및 레이아웃 도면은 최신 생산 모델에서 정확하지 않을 수 있습니다.

관련 제품

차별화된 접근법

Haas UMC-500

UMC-500

이동거리 610 x 406 x 406mm의 5축 CNC 수직 머시닝 센터

  • 40 테이퍼
  • 5 축
  • 8.1k RPM
  • 30+1 공구 용량
    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격

더 큰 공작물 가공범위

Haas VR-8

VR-8

5축 수직 머시닝 센터, 1,626 x 1,016 x 1,067mm, 2축 헤드

  • HSK-A63 테이퍼
  • 5 축
  • 20k RPM
  • 50+1 공구 용량
    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격

차별화된 접근법

Haas VF-540TR

VF-5/40TR

이동거리 1270 x 660 x 635mm 트러니언 CNC 수직 밀

  • 40 테이퍼
  • 5 축
  • 8.1k RPM
  • 30+1 공구 용량
    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격
표준 특장점

스핀들

  • 24,000rpm 일체형 스핀들, BT30

공구 교환장치

  • 50+1 측면 장착 공구 교환장치

검사

  • 무선 직관형 검사 시스템

칩 및 절삭유 관리

  • 고압 절삭유 넘침
  • 칩 오거
  • 창문 공기 분사장치
  • 95갤런 절삭유 탱크
  • 칩 트레이 필터 키트
  • 칩 세척 기능

Haas Control

  • 제어용 와이드스크린 모니터
  • 터치스크린 화면이 탑재된 대형 원격 조그 핸들
  • 이더넷 인터페이스
  • Haas 제어용 WiFi 연결
  • CNC 제어 캐비닛 쿨러
  • 전원 서지 보호
  • 초기 정전 감지 모듈
  • 두 번째 원점 위치
  • 고급 공구 관리
  • 미디어 디스플레이 M-코드, M130
  • HaasConnect: 원격 모니터링
  • 안전한 가동
  • HaasDrop
  • 동적 워크 오프셋 및 공구 센터 포인트 제어
  • 동기 탭핑
  • 표준 프로그램 메모리, 1GB
  • ECO 모드

제품 선택 사항

  • 스테인리스강 웨이 커버
  • 전화 충전 스탠드

배송

  • 리프팅 준비품

보증

  • 1년 표준 계약
가용한 선택품

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

자동화 옵션

HAAS 로봇 추가 관련 우려 사항에 대한 답변: 많은 공간을 차지하지 않고, 비용이 크게 소요되지 않으며, 통합에 몇 주가 걸리지도 않습니다. 

공간 효율성

비용 효율성

쉬운 통합

쉬운 학습

적합한 기계를 찾는 데 도움이 필요하신가요?

제작 및 가격

고객님의 공장에 가장 적합한 제품을 찾아드립니다.

시작하기

추가 정보가 필요하십니까?

새로운 Haas 기계가 귀하의 제품에 어떤 방식으로 생명력을 불어넣는지에 관해 더 자세한 정보를 알기 원하신다면, 귀하의 연락처 정보를 알려주시기 바랍니다.

Language Preference :
Loading

모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.