MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
VR-5

  1. Verticale bewerkingscentra
  2. VR-serie
  3. VR-5

VR-5

    ALLEEN CNY
 

Neem voor de beste prijzen in uw regio contact op met uw lokale Haas Factory Outlet.

5-assig verticaal bewerkingscentrum 50" x 26" x 25", 2-assige kop

De VR-5 geeft ons middelgrote VMC-platform de mogelijkheden van een 2-assige spilkop en creëert zo een compacte 5-assige machine voor het profileren en contourfrezen van middelgrote werkstukken. Dankzij het kleinere stelvlak van de machine, dat 40% kleiner is dan de VR-8 met een groot frame, is hij zeer geschikt voor werkplaatsen met weinig ruimte.

Standaardfuncties omvatten een integrale motorspil met 24.000 omw/min, een 50+1 aan de zijkant bevestigde gereedschapswisselaar en een 54" x 24" (1372 x 610 mm) T-sleuventafel die met gemak langere werkstukken en opspanningen ondersteunt. De 2-assige cardanische kop biedt ±245 DEG C-asrotatie en ±120 DEG B-askanteling om bijna elke hoek te bereiken voor complexe vormen, onderfrezen en 5-zijdige bewerkingen, en de remmen op de B-en C-assen bieden voldoende stijfheid voor 3+2 bewerkingen.

  • integrale motorspil met 24.000 omw/min
  • ±245 DEG C-asrotatie en ±120 DEG B-askanteling
  • 50+1 aan de zijkant bevestigde gereedschapswisselaar
  • 5-assig gelijktijdig bewerken
  • Remmen op de B- en C-assen voor stijve 3+2 bewerkingen
  • Bevat Tool Center Point Control

See Available Stock

Huidige doorlooptijd

Filters

  • BT30 Conus
  • 5 As
  • 24k RPM
  • 50+1 Gereedschapcapaciteit
Vergelijk machines
VERKEN ALLE INVENTARIS
Contactgegevens distributeur

Alleen beschikbaar voor bestelling in Noord-Amerika, met een geschatte levertijd van 4 maanden.

Let op: De afmetingen van spilneus-tot-tafel (minimum en maximum) variëren met de oriëntatie van de spil. Zie lay-outtekening van de machine.
 

Vergelijk machines
SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN
Contactgegevens distributeur
  • Samenstellenenprijs bepalen
  • Specificaties
  • Machine-informatie
  • Automatisering

Verplaatsingen S.A.E METRIC
X-as 50.00 in 1270 mm
Y-as 26.00 in 660 mm
Z-as 25.00 in 635 mm
Spilneus tot tafel (~ max.) 29.2 in 742 mm
Spilneus tot tafel (~ min.) 4.2 in 107 mm
Spindle S.A.E METRIC
Max. classificatie 15.0 hp 11.2 kW
Max. snelheid 24000 rpm 24000 rpm
Max. koppel 11.0 ft-lbf @ 5500 rpm 14.9 Nm @ 5500 rpm
Aandrijfsysteem Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Conus BT30 BT30
Lagersmering Grease Packed Grease Packed
Koeling Liquid Cooled Liquid Cooled
B-as - Kantelen S.A.E METRIC
Travel ±120˚ ±120˚
Max. snelheid 105 °/sec 105 °/sec
Torque (Continuous) 112 ft-lbf 152 Nm
Remkoppel 100 ft-lbf 136 Nm
C Axis - Rotation S.A.E METRIC
Verplaatsing ± 245 ° to 245- ° 245 ° to 245- °
Max. snelheid 100 °/sec 100 °/sec
Torque (Continuous) 210 ft-lbf 285 Nm
Remkoppel 190 ft-lbf 258 Nm
Tafel S.A.E METRIC
Lengte 54.0 in 1372 mm
Breedte 24.0 in 610 mm
Breedte T-sleuf 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Middellijn T-sleuf 3.15 in 80 mm
Aantal standaard T-sleuven 7 7
Max. gewicht op tafel (gelijkmatig verdeeld) 4000 lb 1814 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Maximaal frezen 500 ipm 12.7 m/min
IJlgangen op X 710 ipm 18.0 m/min
IJlgangen op Y 710 ipm 18.0 m/min
IJlgangen op Z 710 ipm 18.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Max. drukkracht X 2550 lbf 11343 N
Max. drukkracht Y 4100 lbf 18238 N
Max. drukkracht Z 4100 lbf 18238 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Type SMTC SMTC
Capaciteit 50+1 50+1
Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
Max. lengte gereedschap (vanaf de ijklijn) 16.00 in 406 mm
Max. gewicht gereedschap 12.0 lb 5.4 kg
Algemeen S.A.E METRIC
Koelmiddelcapaciteit 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Interne luchtslang 3/8 in 3/8 in
Koppeling (lucht) 3/8 in 3/8 in
Min. luchtdruk 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Spilsnelheid 24000 rpm 24000 rpm
Aandrijfsysteem Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Spilvoeding 15.0 hp 11.2 kW
Wisselstroomspanning (3-fases) - Laag 220 VAC 220 VAC
Ampères bij maximale belasting (3-fases) - Laag 40 A 40 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Binnenlandse pallet 168.0 in x 101.5 in x 109.0 in 427 cm x 258 cm x 277 cm
Exportpallet 164.0 in x 91.5 in x 101.0 in 417 cm x 233 cm x 257 cm
Gewicht 12700 lb 5761.0 kg
Binnenlandse pallet met 50+1 SMTC 168 in x 102 in x 122 in 427 cm x 260 cm x 310 cm
Exportpallet met 50+1 SMTC 164 in x 92 in x 101 in 417 cm x 233 cm x 257 cm
Gewicht met 50+1 SMTC 12700 lb 5761 kg

OPMERKING: Alle vermelde specificaties zijn voor de standaard machineconfiguratie. Optionele apparatuur kan de specificaties van de machine wijzigen.

*Haas machines zijn ontworpen om te werken op 220 VAC (200-240 VAC)-voeding. Voor alle modellen, behalve de Desktop-machines CL-1 en CM-1 en voor routers uit de SR-serie, is een optionele interne hoogspanningstransformator (380 - 480 VAC) verkrijgbaar. Deze optionele interne hoogspanningstransformator kan niet achteraf geïnstalleerd worden en moet bij de machine worden besteld.

Haas-machines die zijn bedoeld voor Europa en het VK zijn geconfigureerd met een interne niet-geïsoleerde hoogspanningstransformator om te werken op 400 VAC, behalve de Desktop-machines, CL-1, CM-1 en routers uit de SR-serie. 

**Optionele gereedschapswisselaars kunnen een andere maximale gereedschapsgrootte hebben dan de standaard gereedschapswisselaar. Voor XL gereedschappen kunnen twee aangrenzende lege zakken tussen gereedschappen vereist zijn. Klik hier voor specificaties van de gereedschapshouder.

LET OP! De optionele hoogwaardige spillen kunnen een hoger vermogen nodig hebben dan de standaard spil. Als het vermogen van de pk van de spil (kW) echter niet verandert, blijft het benodigde vermogen hetzelfde. Controleer het benodigde vermogen voordat u uw machine aanzet.

† Luchtverbruik op 40-conus uit de DC-serie kan hoger zijn wanneer de inwendige luchtkoeling (TAB) is geactiveerd.

 

BESCHIKBARE OPTIES

TECHNISCHE DOCUMENTEN

VIDEO’S

GERELATEERDE PRODUCTEN

Standaardkenmerken

Spillen

  • Integrale spil van 24.000 omw/min, BT30

Gereedschapswisselaars

  • 50+1 Aan de zijkant bevestigde gereedschapswisselaar

Tasten

  • Draadloos intuïtief meettastersysteem

Beheer van spanen en koelmiddel

  • Hogedruk stroomkoelmiddel
  • Spanentransporteur
  • Luchtstraal voor venster
  • Koelmiddeltank van 95 gallon
  • spanenlade filterset
  • Spaan Washdown-functie

De Haas besturing

  • Besturing breedbeeldmonitor
  • Groot joghandwiel met afstandsbediening en touchscreen display
  • Ethernet-interface
  • WIFI-verbinding voor de Haas besturing
  • Koeling van de CNC-bedieningskast
  • Bescherming tegen stroompieken
  • Module voor vroege stroomstoringsdetectie
  • Tweede uitgangspositie
  • Advanced Tool Management (ATM)
  • M-code voor mediaweergave; M130
  • HaasConnect: Bewaking op afstand
  • Uitvoeren in veilige modus
  • HaasDrop
  • Dynamic work offsets en Tool Center Point Control
  • Gesynchroniseerd tappen
  • Standaard programmageheugen, 1GB
  • Eco-modus

Productopties

  • Roestvrij staal Geleidingsafdekkingen
  • Oplaadstandaard voor telefoon

Verzending

  • Tilvoorziening

Garantie

  • Standaardgarantie van 1 jaar
Beschikbare opties

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatiseringsopties
TECHNISCHE DOCUMENTEN
  • 3D-model (ZIP)
  • Installatiehandleiding
  • Verankeringssjabloon
  • Lay-outtekening
  • Bedieningshandleiding

*OPMERKING: Wegens voortdurende verbeteringen in het ontwerp, kunnen 3D-modellen en lay-outtekeningen niet nauwkeurig zijn voor het laatste productiemodel.

VIDEO’S

Synchroniseer uw spillen met G199

De VR-5 geeft ons middelgrote VMC-platform de mogelijkheden van een 2-assige spilkop en creëert zo een compacte 5-assige machine voor het profileren en contourfrezen van middelgrote werkstukken. Dankzij het kleinere stelvlak van de machine, dat 40% kleiner is dan de VR-8 met een groot frame, is hij zeer geschikt voor werkplaatsen met weinig ruimte.

GERELATEERDE PRODUCTEN

Andere aanpak

Haas UMC-500

UMC-500

5-assig CNC verticaal bewerkingscentrum met verplaatsingen van 610 x 406 x 406 mm

  • 40 Conus
  • 5 As
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Gereedschapcapaciteit
    ALLEEN CNY
 
Meer informatie Samenstellen en prijs

Groter werkbereik

Haas VR-8

VR-8

5-assig verticaal bewerkingscentrum (VMC); 1626 x 1016 x 1067 mm, 2-assige kop

  • HSK-A63 Conus
  • 5 As
  • 20k RPM
  • 50+1 Gereedschapcapaciteit
    ALLEEN CNY
 
Meer informatie Samenstellen en prijs

Andere aanpak

Haas VF-540TR

VF-5/40TR

CNC verticale tapfrees met verplaatsingen van 1270 x 660 x 635 mm

  • 40 Conus
  • 5 As
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Gereedschapcapaciteit
    ALLEEN CNY
 
Meer informatie Samenstellen en prijs
Standaardkenmerken

Spillen

  • Integrale spil van 24.000 omw/min, BT30

Gereedschapswisselaars

  • 50+1 Aan de zijkant bevestigde gereedschapswisselaar

Tasten

  • Draadloos intuïtief meettastersysteem

Beheer van spanen en koelmiddel

  • Hogedruk stroomkoelmiddel
  • Spanentransporteur
  • Luchtstraal voor venster
  • Koelmiddeltank van 95 gallon
  • spanenlade filterset
  • Spaan Washdown-functie

De Haas besturing

  • Besturing breedbeeldmonitor
  • Groot joghandwiel met afstandsbediening en touchscreen display
  • Ethernet-interface
  • WIFI-verbinding voor de Haas besturing
  • Koeling van de CNC-bedieningskast
  • Bescherming tegen stroompieken
  • Module voor vroege stroomstoringsdetectie
  • Tweede uitgangspositie
  • Advanced Tool Management (ATM)
  • M-code voor mediaweergave; M130
  • HaasConnect: Bewaking op afstand
  • Uitvoeren in veilige modus
  • HaasDrop
  • Dynamic work offsets en Tool Center Point Control
  • Gesynchroniseerd tappen
  • Standaard programmageheugen, 1GB
  • Eco-modus

Productopties

  • Roestvrij staal Geleidingsafdekkingen
  • Oplaadstandaard voor telefoon

Verzending

  • Tilvoorziening

Garantie

  • Standaardgarantie van 1 jaar
Beschikbare opties

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatiseringsopties

ANTWOORDEN OP UW VRAGEN OVER HET TOEVOEGEN VAN EEN HAAS ROBOT: Hij neemt niet veel ruimte in beslag, hij kost veel geld of het duurt weken om hem te integreren. 

PLAATSBESPAREND

KOSTENBESPAREND

EENVOUDIG TE INTEGREREN

EENVOUDIG TE LEREN

Hebt u hulp nodig bij het vinden van de juiste machine?

Samenstellen en prijs bepalen

Laat ons u helpen de juiste te vinden voor uw werkplaats.

Aan de slag

Op zoek naar meer informatie?

Als u meer informatie wilt over hoe een nieuwe Haas machine uw producten tot leven kan brengen, deel dan uw contactgegevens met ons.

Language Preference :
Loading

Alle prijzen en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Vracht, optuiging, nationale en lokale belastingen en door de dealer geïnstalleerde toebehoren zijn niet inbegrepen. Niet verantwoordelijk voor druk- of typefouten. Machines weergegeven met optionele uitrusting. Het werkelijke uiterlijk van het product kan afwijken.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Leveringsprijs Haas

Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.