My Haas Dobro došli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      POČETNA STRANICA SERVISA Priručnici za korisnika Upute za izvršenje Upute za rješavanje problema Preventivno održavanje Haas dijelovi Haas Tooling Videozapisi
  • Videozapisi Main Menu
My Haas Dobro došli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
VR-5

  1. Vertikalne glodalice
  2. VR serija
  3. VR-5

VR-5

    SAMO CNY
 

Za najbolje cijene u vašem području, obratite se lokalnoj Haas tvorničkoj trgovini.

5-osni vertikalni obradni centar; 50" x 26" x 25", 2-osna glava

VR-5 donosi mogućnosti 2-osne glave glavnog vretena na našu VMC platformu srednje veličine radi stvaranja kompaktnog 5. osnog stroja za profiliranje i konturiranje dijelova srednje veličine. Manja tlocrtna dimenzija stroja - 40 % manja od modela VR-8 velikog okvira - čine ga pogodnim za radionice u kojima je prostor dragocjen.

Standardne značajke uključuju glavno vreteno s integralnim motorom od 24.000 rpm, bočno pričvršćen izmjenjivač alata 50+1 i stol sa T-utorima od 54" x 24" (1372 x 610 mm) koji lako podržava dulje obratke i učvršćenja. Dvoosna gimbalna glava pruža ±245 stupnjeva C osne rotacije i ±120 stupnjeva nagiba po B osi za pristup gotovo bilo kojem kutu za složene oblike, podrezivanje i 5-stranu strojnu obradu, a kočnice na B i C osi pružaju veliku krutost za 3+2 strojnu obradu.

  • Integrirano glavno vreteno s motorom od 24.000 rpm
  • ±245 stupnjeva rotacije po C-osi i ±120 stupnjeva nagiba po B-osi
  • Bočno pričvršćen izmjenjivač alata 50+1
  • Simultana 5-osna strojna obrada
  • Kočnice na B i C osovini za krutu 3+2 strojnu obradu
  • Uključuje upravljanje središnjom točkom alata

See Available Stock

Trenutačno vrijeme isporuke

Filtri

  • BT30 Konus
  • 5 Os
  • 24k o/min
  • 50+1 Kapacitet alata
Usporedi strojeve
ISTRAŽITE SAV INVENTAR
Kontaktirajte zastupnika

Dostupno za narudžbu samo u Sjevernoj Americi, uz procijenjeno vrijeme isporuke od 4 mjeseca.

Napomena: Visina od teoretskog vrha konusa glavnog vretena do stola (minimalna i maksimalna) ovisi o orijentaciji glavnog vretena. Pogledajte nacrt stroja.
 

Usporedi strojeve
SASTAVLJANJE I CIJENA
Kontaktirajte zastupnika
  • Izgradi i cijena
  • Specifikacije
  • Informacije o stroju
  • Automatizacija

Hodovi S.A.E METRIC
Os X 50.00 in 1270 mm
Os Y 26.00 in 660 mm
Z os 25.00 in 635 mm
Nos vretena do stola (~ maks.) 29.2 in 742 mm
Nos vretena do stola (~ min.) 4.2 in 107 mm
Spindle S.A.E METRIC
Maks. ocjena 15.0 hp 11.2 kW
Maks. brzina 24000 rpm 24000 rpm
Maks. obratni moment 11.0 ft-lbf @ 5500 rpm 14.9 Nm @ 5500 rpm
Pogonski sustav Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Konus BT30 BT30
Podmazivanje ležaja Grease Packed Grease Packed
Hlađenje Liquid Cooled Liquid Cooled
B os - nagib S.A.E METRIC
Travel ±120˚ ±120˚
Maks. brzina 105 °/sec 105 °/sec
Torque (Continuous) 112 ft-lbf 152 Nm
Kočni obratni moment 100 ft-lbf 136 Nm
C Axis - Rotation S.A.E METRIC
Hod ± 245 ° to 245- ° 245 ° to 245- °
Maks. brzina 100 °/sec 100 °/sec
Torque (Continuous) 210 ft-lbf 285 Nm
Kočni obratni moment 190 ft-lbf 258 Nm
Tablica S.A.E METRIC
Dužina 54.0 in 1372 mm
Širina 24.0 in 610 mm
Širina T-utora 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Udaljenost središta T-utora 3.15 in 80 mm
Broj standardnih T-utora 7 7
Maksimalna težina na stolu (jednako raspoređena) 4000 lb 1814 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Maksimalno rezanje 500 ipm 12.7 m/min
Brzi pomaci na X 710 ipm 18.0 m/min
Brzi pomaci na Y 710 ipm 18.0 m/min
Brzi pomaci na Z 710 ipm 18.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maksimalni potisak X 2550 lbf 11343 N
Maksimalni potisak Y 4100 lbf 18238 N
Maksimalni potisak Z 4100 lbf 18238 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Tip SMTC SMTC
Kapacitet 50+1 50+1
Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
Maksimalna dužina alata (od crte koja presijeca os vretena, od koje se mjeri vrh alata) 16.00 in 406 mm
Maksimalna težina alata 12.0 lb 5.4 kg
Općenito S.A.E METRIC
Kapacitet rashladnog sredstva 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Izravno spojeno crijevo za zrak 3/8 in 3/8 in
Spojnica (zrak) 3/8 in 3/8 in
Minimalni tlak zraka 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Brzina vretena 24000 rpm 24000 rpm
Pogonski sustav Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Snaga vretena 15.0 hp 11.2 kW
Ulazni napon izmjenične struje (3 faza) - niski 220 VAC 220 VAC
Struja pod punim opterećenjem (3 faze) - niska 40 A 40 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Domaća paleta 168.0 in x 101.5 in x 109.0 in 427 cm x 258 cm x 277 cm
Izvozna paleta 164.0 in x 91.5 in x 101.0 in 417 cm x 233 cm x 257 cm
Težina 12700 lb 5761.0 kg
Domaća paleta s 50+1 SMTC 168 in x 102 in x 122 in 427 cm x 260 cm x 310 cm
Izvozna paleta s 50+1 SMTC 164 in x 92 in x 101 in 417 cm x 233 cm x 257 cm
Težina s 50+1 SMTC 12700 lb 5761 kg

NAPOMENA: Sve navedene specifikacije odnose se na standardnu konfiguraciju stroja. Opcijska oprema može promijeniti specifikacije stroja.

*Haas strojevi dizajnirani su za rad na napajanju od 220 VAC (200-240 VAC). Dodatni interni visokonaponski transformator (380 - 480 VAC) dostupan je za sve modele, osim za Desktop strojeve, CL-1 i CM-1 i usmjernike ploča za SR seriju. Ovaj opcijski visokonaponski interni transformator nije moguće ugraditi na terenu; mora se naručiti sa strojem.

Haas strojevi namijenjeni Europi i Ujedinjenom Kraljevstvu konfigurirani su s internim visokonaponskim neizolacijskim transformatorom za rad na 400 V AC, osim Desktop strojeva, uroutersa serije CL-1, CM-1 i SR. 

**Opcijski izmjenjivači alata mogu imati drugačiju maksimalnu veličinu alata od standardnog izmjenjivača alata. Iznimno veliki alati mogu zahtijevati da između alata budu prazna dva susjedna utora. Kliknite ovdje za specifikacije držača alata.

PAŽNJA! Dodatna opcijska glavna vretena velike učinkovitosti zahtijevaju više snage od standardnog glavnog vretena. Međutim, ako se konjska snaga glavnog vretena (kW) ne promijeni, potrebna snaga ostaje ista. Provjerite potrebne specifikacije napajanja prije instalacije napajanja za stroj.

† Potrošnja zraka na strojevima serije DC konus 40 može biti veća kada je aktiviran ispuhivanje zrakom kroz alat (TAB).

 

DOSTUPNE OPCIJE

TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

VIDEOZAPISI

POVEZANI PROIZVODI

Standardne značajke

Glavna vretena

  • Integrirano glavno vreteno od 24.000 rpm, BT30

Izmjenjivači alata

  • Bočno pričvršćen izmjenjivač alata 50+1

Sondiranje

  • Bežični intuitivni sustav sondiranja

Upravljanje strugotinom i rashladnim sredstvima

  • Tekuće rashladno sredstvo visokog pritiska
  • Pužni vijak za odvodnju strugotine
  • Window Air Blast
  • 95-galonski spremnik za rashladno sredstvo
  • Komplet filtra ladice za strugotine
  • Značajka ispiranja strugotina

Haas upravljačka naprava

  • Monitor širokog zaslona upravljačke jedinice
  • Velika daljinska ručica s dodirnim zaslonom
  • Sučelje etherneta
  • WiFi veza za Haas kontrolu
  • CNC upravljački hladnjak ormara
  • Zaštita od prenapona
  • Rani modul za detekciju nestanka struje
  • Druga pozicija strojne nul točke
  • Napredno upravljanje alatom
  • M-naredba za prikaz medija datoteka; M130
  • HaasConnect: Udaljeni nadzor
  • SigPokr.
  • HaasDrop
  • Dinamička nulta točka i upravljač točke središta alata
  • Kruto urezivanje navoja
  • Standardne programske memorije, 1 GB
  • Eko način

Opcije proizvoda

  • Zaštita kliznih stazaod nehrđajućeg čelika
  • Stalak za punjenje telefona

Dostava

  • Provedba podizanja

Jamstvo

  • 1-godišnje standardno jamstvo
Dostupne opcije

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Mogućnosti automatizacije
TEHNIČKA DOKUMENTACIJA
  • 3D model (ZIP)
  • Vodič za instalaciju
  • Predložak za ankeriranje
  • Nacrt
  • Priručnik za korisnika

*NAPOMENA: Zbog stalnih poboljšanja dizajna, 3D modeli i crteži izgleda možda nisu precizni u odnosu na najnoviji proizvodni model.

VIDEOZAPISI

Sinkronizirajte svoja vretena uz G199

VR-5 donosi mogućnosti 2-osne glave glavnog vretena na našu VMC platformu srednje veličine radi stvaranja kompaktnog 5. osnog stroja za profiliranje i konturiranje dijelova srednje veličine. Manja tlocrtna dimenzija stroja - 40 % manja od modela VR-8 velikog okvira - čine ga pogodnim za radionice u kojima je prostor dragocjen.

POVEZANI PROIZVODI

Drukčiji pristup

Haas UMC-500

UMC-500

5-osni CNC vertikalni obradni centar s hodom 610 x 406 x 406 mm

  • 40 Konus
  • 5 Os
  • 8.1k o/min
  • 30+1 Kapacitet alata
    SAMO CNY
 
Saznajte više Build & Price

Veći radni prostor

Haas VR-8

VR-8

5-osni vertikalni obradni centar s hodom 64" x 40" x 42", 2-osna glava

  • HSK-A63 Konus
  • 5 Os
  • 20k o/min
  • 50+1 Kapacitet alata
    SAMO CNY
 
Saznajte više Build & Price

Drukčiji pristup

Haas VF-540TR

VF-5/40TR

Trunion CNC okomita glodalica s hodom od 1270 x 660 x 635 mm

  • 40 Konus
  • 5 Os
  • 8.1k o/min
  • 30+1 Kapacitet alata
    SAMO CNY
 
Saznajte više Build & Price
Standardne značajke

Glavna vretena

  • Integrirano glavno vreteno od 24.000 rpm, BT30

Izmjenjivači alata

  • Bočno pričvršćen izmjenjivač alata 50+1

Sondiranje

  • Bežični intuitivni sustav sondiranja

Upravljanje strugotinom i rashladnim sredstvima

  • Tekuće rashladno sredstvo visokog pritiska
  • Pužni vijak za odvodnju strugotine
  • Window Air Blast
  • 95-galonski spremnik za rashladno sredstvo
  • Komplet filtra ladice za strugotine
  • Značajka ispiranja strugotina

Haas upravljačka naprava

  • Monitor širokog zaslona upravljačke jedinice
  • Velika daljinska ručica s dodirnim zaslonom
  • Sučelje etherneta
  • WiFi veza za Haas kontrolu
  • CNC upravljački hladnjak ormara
  • Zaštita od prenapona
  • Rani modul za detekciju nestanka struje
  • Druga pozicija strojne nul točke
  • Napredno upravljanje alatom
  • M-naredba za prikaz medija datoteka; M130
  • HaasConnect: Udaljeni nadzor
  • SigPokr.
  • HaasDrop
  • Dinamička nulta točka i upravljač točke središta alata
  • Kruto urezivanje navoja
  • Standardne programske memorije, 1 GB
  • Eko način

Opcije proizvoda

  • Zaštita kliznih stazaod nehrđajućeg čelika
  • Stalak za punjenje telefona

Dostava

  • Provedba podizanja

Jamstvo

  • 1-godišnje standardno jamstvo
Dostupne opcije

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Mogućnosti automatizacije

ODGOVORI NA SVA VAŠA PITANJA O DODAVANJU HAAS ROBOTA: Neće zauzimati puno prostora, koštati gomilu novaca niti će bit potrebni tjedni da se integrira. 

PROSTORNA UČINKOVITOST

ISPLATIVOST

JEDNOSTAVNA INTEGRACIJA

LAKO UČENJE

Trebate pomoć oko pronalaska pravog stroja?

Sastavljanje i cijena

Dopustite da vam pomognemo da pronađete pravu za vašu radionicu.

Početak

Trebate više informacija?

Ako želite više informacija o tome kako novi stroj tvrtke Haas može oživjeti vaše proizvode, ostavite svoje podatke za kontakt.

Language Preference :
Loading

Sve cijene i specifikacije podložne su promjenama bez prethodne najave. Prijevoz, montaža, državne i lokalne takse, te instalaterski pribor od strane dobavljača nisu uključeni. Ne odgovaramo za tiskarske ili tipografske pogreške. Strojevi prikazani s dodatnom opremom. Stvarni izgled proizvoda može se razlikovati.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratna veza
Haas Logo

Haas cijena s dostavom

Ova cijena uključuje troškove dostave, izvozne i uvozne carine, osiguranje i sve druge troškove dostave na lokaciju u Francuskoj dogovorenu s vama kao kupcem. Nikakvi drugi obvezni troškovi ne mogu se dodati u cijenu dostave Haas CNC proizvoda.