My Haas Dobro došli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      POČETNA STRANICA SERVISA Priručnici za korisnika Upute za izvršenje Upute za rješavanje problema Preventivno održavanje Haas dijelovi Haas Tooling Videozapisi
  • Videozapisi Main Menu
My Haas Dobro došli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
Desktop Mill

  1. Desktop strojevi
  2. Desktop glodalica

Desktop glodalica

    SAMO CNY
Trenutačno nije dostupno u vašoj regiji

Za najbolje cijene u vašem području, obratite se lokalnoj Haas tvorničkoj trgovini.

CNC Desktop glodalice za obuku

Haas Desktop glodalica je vrhunski stroj za obuku u školama i na tehničkim fakultetima. Pokretan pomoću Haas CNC upravljanja sa svim funkcijama smještenim u našem prijenosnom zaštitnom kućištu simulatora, Desktop glodalica je savršena za podučavanje osnovnim principima programiranja i upravljanja CNC glodalicom. Dizajnirana za rezanje plastike i strojno obradivog voska, savršena je i za hobiste i stolarske strojare.

CNC držač olovke: pretvara Desktop glodalicu u CNC crtač, za crtanje, provjeru putanja alata i podučavanje CNC programiranja.

Dostupan softverski paket: obrada meterijala visokim brzinama rezanja, Haas vizualni programski sustav, korisnički definirani makro i rotacija koordinata skaliranje.

  • Prijenosni dizajn lako se uklapa u radnu površinu ili okretni alatni okvir
  • Pokreće ga Haas upravljač u potpunosti
  • Električno glavno vreteno od 15.000 rpm
  • Ethernet i WiFi povezivanje
  • M-naredba za prikaz medija datoteka na M130  

NAPOMENA: Pokretanje glavnog vretena sporije od 1500 rpm uzrokovat će pregrijavanje glavnog vretena.

PAŽNJA: Tlocrtna dimenzija stroja se promijenila! Strojevi izrađeni nakon ~08/2024 mogu zahtijevati alatni okvir različite veličine za ugradnju od starijih strojeva. Pogledajte nacrte stroja za ispravne dimenzije.

See Available Stock

Trenutačno vrijeme isporuke

Filtri

  • ER11 Collet Konus
  • 3 Os
  • 15k o/min
  • 1 Kapacitet alata
Usporedi strojeve
ISTRAŽITE SAV INVENTAR
Kontaktirajte zastupnika
Usporedi strojeve
SASTAVLJANJE I CIJENA
Kontaktirajte zastupnika
  • Izgradi i cijena
  • Specifikacije
  • Detalji
  • Informacije o stroju

Hodovi S.A.E METRIC
Os X 6.00 in 152 mm
Os Y 10.00 in 254 mm
Z os 3.00 in 76 mm
Nos vretena do stola (~ maks.) 3.2 in 80 mm
Spindle S.A.E METRIC
Maks. brzina 15000 rpm 15000 rpm
Pogonski sustav Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Konus ER11 Collet ER11 Collet
Tablica S.A.E METRIC
Dužina 18.1 in 460 mm
Širina 10.6 in 270 mm
Širina T-utora 0.390 in 10 mm
Udaljenost središta T-utora 1.77 in 45 mm
Broj standardnih T-utora 6 6
Feedrates S.A.E METRIC
Maksimalno rezanje 140 ipm 3.6 m/min
Brzi pomaci na X 140 ipm 3.6 m/min
Brzi pomaci na Y 140 ipm 3.6 m/min
Brzi pomaci na Z 140 ipm 3.6 m/min
Electrical Specification S.A.E METRIC
Potrebna snaga 110 VAC @ 15 A | 220 VAC @ 9 A 110 VAC @ 15 A | 220 VAC @ 9 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Sanduk za izvoz 56.0 in x 37.0 in x 35.0 in 142 cm x 94 cm x 89 cm
Težina 360 lb 164.0 kg

NAPOMENA: Sve navedene specifikacije odnose se na standardnu konfiguraciju stroja. Opcijska oprema može promijeniti specifikacije stroja.

*Haas strojevi dizajnirani su za rad na napajanju od 220 VAC (200-240 VAC). Dodatni interni visokonaponski transformator (380 - 480 VAC) dostupan je za sve modele, osim za Desktop strojeve, CL-1 i CM-1 i usmjernike ploča za SR seriju. Ovaj opcijski visokonaponski interni transformator nije moguće ugraditi na terenu; mora se naručiti sa strojem.

Haas strojevi namijenjeni Europi i Ujedinjenom Kraljevstvu konfigurirani su s internim visokonaponskim neizolacijskim transformatorom za rad na 400 V AC, osim Desktop strojeva, uroutersa serije CL-1, CM-1 i SR. 

**Opcijski izmjenjivači alata mogu imati drugačiju maksimalnu veličinu alata od standardnog izmjenjivača alata. Iznimno veliki alati mogu zahtijevati da između alata budu prazna dva susjedna utora. Kliknite ovdje za specifikacije držača alata.

PAŽNJA! Dodatna opcijska glavna vretena velike učinkovitosti zahtijevaju više snage od standardnog glavnog vretena. Međutim, ako se konjska snaga glavnog vretena (kW) ne promijeni, potrebna snaga ostaje ista. Provjerite potrebne specifikacije napajanja prije instalacije napajanja za stroj.

† Potrošnja zraka na strojevima serije DC konus 40 može biti veća kada je aktiviran ispuhivanje zrakom kroz alat (TAB).

 

Pregled

Desktop glodalica savršen je stroj za podučavanje i hobiste. Premda malih dimenzija, ima značajke pune veličine uključujući potpuno funkcionalan sustav upravljanja Haas. Male dimenzije i jednostavnost uporabe pretvaraju bilo koju učionicu ili ured u priručni Centar za podučavanje CNC strojne obrade.

Mala glodalica velikih značajki

Podučavanje o postavljanju, rukovanju i programiranju CNC strojeva nikad nije bilo jednostavnije i ekonomičnije! Premda je Desktop glodalica malih dimenzija, njezina funkcionalnost i upravljanje identični su onima na Haas strojevima pune veličine što znači da učenici i hobisti mogu savladati konkretne tehnike rukovanja i programiranja i kada nisu raspoloživi prostori i resursi neophodni za proizvodne strojeve.

  • Isto potpuno funkcionalno Haas upravljanje i sučelje kao i svim Haas strojevima 
  • Može se postaviti na radnu plohu, ormarić, stol ili montirati na okretni alatni okvir - nije potreban namjenski prostor.
  • Istražite bilo koji prostor u CNC laboratorij za učenje
    • Nije potreban komprimirani zrak
    • Nije potrebno rashladno sredstvo, održavanje rashladnog sredstva niti odlaganje
    • Radi na jednofaznom napajanju od 120 V ili 220 V (mora se navesti pri naručivanju)
    • Nije potreban namjenski pad napajanja - samo ukopčajte u zid

Potpuno funkcionalan Haas sustav upravljanja

Stolna glodalica opremljena je Haas upravljačem s cjelovitim funkcijama smještenim u našem prijenosnom kućištu simulatora. Nudi iste značajke i mogućnosti kao i cijeli stroj Haas, pa nije ništa izgubljeno pri prijelazu sa stolne glodalice na proizvodni stroj. Rukovatelji imaju potpun pristup svim moćnim funkcijama Haas upravljača koje mogu brzo usvojiti, kao što su naš jednostavan vizualni sustav za programiranje (VPS), medijski zaslon M130, WI-Fi umrežavanje, HaasDrop i više!

 

Držač olovke

Neobavezni držač olovke    

Naš neobavezni držač olovke za Desktop glodalicu omogućuje vam da naučite i nacrtate NC putanje alata bez dodatnih alata i materijala

  • Ugrađuje se izravno u glavno vreteno
  • Opružni vrh zadržava ujednačen pritisak 
  • Potreban vam je samo papir i podložak

DOSTUPNE OPCIJE

TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

VIDEOZAPISI

SRODNI PROIZVODI

Standardne značajke

Glavna vretena

  • 15.000 rpm ER11 glavno vreteno

Haas upravljačka naprava

  • Sučelje etherneta
  • WiFi veza za Haas kontrolu
  • Napredno upravljanje alatom
  • M-naredba za prikaz medija datoteka; M130
  • HaasConnect: Udaljeni nadzor
  • HaasDrop
  • Standardne programske memorije, 1 GB

Držač obratka

  • 7" škripac desktop glodalice

Jamstvo

  • 6-mjesečno standardno jamstvo
Dostupne opcije

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Mogućnosti automatizacije
TEHNIČKA DOKUMENTACIJA
  • 3D model (stari stil) (ZIP)
  • 3D model (novi stil) (ZIP)
  • Vodič za instalaciju
  • Nacrt (stari stil)
  • Nacrt (novi stil)
  • Priručnik za korisnika

*NAPOMENA: Zbog stalnih poboljšanja dizajna, 3D modeli i crteži izgleda možda nisu precizni u odnosu na najnoviji proizvodni model.

VIDEOZAPISI

Pokazivanje desktop glodalice

Upravo tako . . . Vrijeme je za CNC! I vrijeme je za Desktop glodalicu! Marcus Imes, stručnjak za proizvode, pokazuje nam detalje korištenja Haas Desktop glodalice.

Namijenjen obrazovnom sektoru, kao i strojarima, Desktop glodalica kombinira potpuno opremljeni Haas upravljač sa strojem veličine radne površine kako bi stvorio savršen paket za podučavanje i učenje osnova CNC programiranja i rada.

Desktop glodalica

Haas Desktop glodalica je prijenosni CNC stroj usmjeren prema tržištu obrazovanja i hobista. Savršena je za učenje osnova CNC programiranja, na vodećem Haas upravljanju. Upravljajte i programirajte potpuno funkcionalni Haas CNC stroj, izravno na radnoj površini.

Desktop glodalica Demo rezanje

Pogledajte ovaj snimak Haas desktop glodalice u akciji!

Držač olovke za Desktop glodalicu
Desktop glodalica ne samo da reže, već može i držati olovku! Savršena je za ocrtavanje vašeg dizajna prije početka rezanja.
Pregledajte svoj Haas upravljač s računala ili telefona
Veliki broj učenika okupljenih oko Haas stroja može svima otežati da vide što se događa. Ali uz Haas NGC upravljanje, možete preslikati zaslon na računalo ili mobilni uređaj i projicirati upravljanje u razredu.
Prikazujte slike i videozapise na Haas kontroli pomoću M130
Uz M130 možete pregledati ploče za pripremu, popise alata, upute za rad te videozapise, sve u sklopu programa. Nema više potrebe za snimanjem upute za rukovanje strojem niti zapisivanja bilješki za operatera s uputama za umetanje ili pregled dijela; postavite sve u program CNC!
Što je G-kod?
U najnovijoj epizodi Savjet dana, Mark odgovara na pitanje koje nam neprestano postavljaju: "Što je G-kod?" Ne samo da ćete dobiti brzu povijest G-koda, koji seže do njegovih početaka 1950-ih, nego Mark objašnjava i kako se G-kod danas koristi na modernim Haas CNC strojevima.
POVEZANI PROIZVODI

Pune mogućnosti glodanja

Haas mala glodalica EDU

Mini Mill - EDU

Mini CNC vertikalna glodalica isključivo za obrazovanje s hodom 406 x 356 x 381 mm

  • 40 Konus
  • 3 Os
  • 4k o/min
  • 1 Kapacitet alata
    SAMO CNY
Saznajte više Build & Price

Veliki hod

Haas TM-1

TM-1

CNC alatna glodalica s hodom 762 x 406 x 406 mm

  • 40 Konus
  • 3 Os
  • 4k o/min
  • 1 Kapacitet alata
    SAMO CNY
Saznajte više Build & Price

CNC tokarenje

Haas TL-1-EDU

TL-1-EDU

CNC alatna tokarilica isključivo za obrazovanje maksimalnog kapaciteta 406 x 762 mm

  • A2-5 Nose Veličina stezne glave
  • 2.3" Kapacitet šipke
  • 1.8k o/min
  • 10 hp Snaga
    SAMO CNY
Saznajte više Build & Price

Trebate pomoć oko pronalaska pravog stroja?

Sastavljanje i cijena

Dopustite da vam pomognemo pronaći odgovarajućeg za vaš pogon.

Započnite

Trebate dodatne informacije?

Ako želite više informacija o tome kako novi stroj tvrtke Haas može oživjeti vaše proizvode, ostavite svoje podatke za kontakt.

Language Preference :
Loading

Sve cijene i specifikacije podložne su promjenama bez prethodne najave. Prijevoz, montaža, državne i lokalne takse, te instalaterski pribor od strane dobavljača nisu uključeni. Ne odgovaramo za tiskarske ili tipografske pogreške. Strojevi prikazani s dodatnom opremom. Stvarni izgled proizvoda može se razlikovati.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratna veza
Haas Logo

Haas cijena s dostavom

Ova cijena uključuje troškove dostave, izvozne i uvozne carine, osiguranje i sve druge troškove dostave na lokaciju u Francuskoj dogovorenu s vama kao kupcem. Nikakvi drugi obvezni troškovi ne mogu se dodati u cijenu dostave Haas CNC proizvoda.