Desktop Mill

  1. デスクトップ機械
  2. デスクトップミル

デスクトップミル

    CNY限定
現在お住まいの地域では販売しておりません

お住まいの地域での最低価格については、最寄りのHAAS ファクトリーアウトレットにお問い合わせください。

トレーニング用CNCデスクトップミル

Haasデスクトップミルは、学校や工業大学向けの究極のトレーニング機械です。ポータブルなシミュレーターカバーにHaas CNC制御の機能をすべて詰め込んだデスクトップミルは、CNCミルのプログラミングや操作の基本原則を教える教材として最適です。プラスチックや加工可能なロウを切削できるように設計されており、趣味や研究にも適しています。

CNCペンホルダー:図面作成、工具パスの確認、CNCプログラミングの指導時には、デスクトップミルをCNCプロッターに変換できます。

利用可能なソフトウェアパッケージ:高速機械加工、Haasビジュアルプログラミングシステム、ユーザー定義マクロ、回転およびスケーリングの整合。

  • デスクトップや工具箱の上に簡単にフィットするポータブルな設計
  • Haas制御の全機能を搭載
  • 15,000rpm電子スピンドル
  • イーサネットおよびWiFi接続
  • M130 メディアディスプレイMコード  

注記:スピンドルを1,500rpm以下の速度で作動させると、スピンドルが過熱します。

注意:機械のフットプリントが変更されました!2024年8月以降に製造された機械では、それ以前の機械とは異なるサイズの工具ボックスを取付ける必要がある場合があります。正しい寸法については、機械のレイアウト図を参照してください。

See Available Stock

現在のリードタイム

フィルター

  • ER11 Collet テーパー
  • 3 軸
  • 15k RPM
  • 1 工具収容能力
各機種の比較
全在庫を検索
販売代理店に問い合わせる
各機種の比較
構築と価格
販売代理店に問い合わせる
  • 構成と価格
  • 仕様
  • 詳細
  • 機械情報

移動 S.A.E METRIC
X軸 6.00 in 152 mm
Y軸 10.00 in 254 mm
Z軸 3.00 in 76 mm
スピンドルノーズからテーブル(~最大) 3.2 in 80 mm
Spindle S.A.E METRIC
最大速度 15000 rpm 15000 rpm
駆動システム Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
テーパー ER11 Collet ER11 Collet
テーブル S.A.E METRIC
長さ 18.1 in 460 mm
幅 10.6 in 270 mm
Tスロット幅 0.390 in 10 mm
Tスロット中心距離 1.77 in 45 mm
標準Tスロットの数 6 6
Feedrates S.A.E METRIC
最大切削 140 ipm 3.6 m/min
X軸で高速 140 ipm 3.6 m/min
Y軸で高速 140 ipm 3.6 m/min
Z軸で高速 140 ipm 3.6 m/min
Electrical Specification S.A.E METRIC
出力要件 110 VAC @ 15 A | 220 VAC @ 9 A 110 VAC @ 15 A | 220 VAC @ 9 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
輸出用クレート 56.0 in x 37.0 in x 35.0 in 142 cm x 94 cm x 89 cm
重量 360 lb 164.0 kg

注記:リストされているすべての仕様は、標準の機械構成用です。オプションの機器で、機械の仕様を変更する場合があります。

*Haas機械は、220VAC(200-240 VAC)の電源で作動するように設計しています。デスクトップ機械、CL-1、CM-1とSRシリーズのルーターを除く全モデルに、オプションの内部高圧トランスフォーマー(380~480VAC)をご用意しています。 このオプションの内部高圧トランスフォーマーは、後付けできませんので、機械と一緒に発注していただかなければなりません。

ヨーロッパと英国向けのHaas機械は、デスクトップ機械、CL-1、CM-1、およびSRシリーズのルーターを除き、400 VACで動作するように内部に高電圧非絶縁トランスフォーマーを搭載した仕様となっています。 

**オプションのツールチェンジャーの最大工具サイズは、標準のツールチェンジャーとは異なる場合があります。特大工具では、工具の間に空の2つの隣接ポケットが必要になる場合があります。工具ホルダの仕様については、こちらをクリックしてください。

注意!オプションの高性能スピンドルは、標準スピンドルよりも高い電力を必要とする場合があります。ただし、スピンドル馬力(kW)が変化しない場合、必要電力は同じままです。機械への電源投入前に、電力要件を確認してください。

† 40テーパーDCシリーズの機械では、スルーツールエアーブラスト(TAB)の作動中に、空気消費量が増加する場合があります。

 

概要

デスクトップミルは、教育用および趣味用の機械として最適です。小型ですが、Haas制御の全機能をはじめとするフルサイズ機能を装備しています。小型で使いやすいため、すべての教室やオフィスを実践的なCNCトレーニングセンターに変えることができます!

大きな機能を備えた小型ミル

CNCのセットアップ、操作、およびプログラミングを教えることが、これほど簡単で経済的であったことはありません!デスクトップミルは小型ですが、その機能と制御能力はフルサイズのHaas機械とまったく同じであるため、受講者や愛好者は、製造用機械に必要なスペースやリソースなしに、実際の機械操作とプログラミングの技術を学ぶことができます。

  • すべてのHaas機械と同じフル機能のHaas制御およびインターフェース
  • デスク、テーブル、キャビネットに設置するか、ローリング工具箱に取付けることができ、専用のスペースは不要です
  • どこでもCNC学習ラボに変える
    • 圧縮空気は不要です
    • クーラント、クーラントのメンテナンスや廃棄は不要です
    • 単相120Vまたは220V電源で動作(注文時に指定する必要あり)
    • 専用の電源不要。壁面コンセントに接続するだけ。

フル機能のHaas制御

デスクトップミルは、ポータブルシミュレーターカバーに収納されたフル機能のHaas制御で動作します。フルサイズのHaasの機械と同じ機能と能力を備えており、デスクトップミルから製造機械に移行しても失われるものはありません。オペレーターは、使いやすいビジュアルプログラミングシステム(VPS)やM130メディアディスプレイ、WiFiネットワーク、HaasDropなどをはじめとするHaas制御の強力な機能のすべてを完全に利用でき、またそれら機能を短時間に学ぶことできます。

 

ペンアタッチメント

オプションのペンアタッチメント    

デスクトップミル用のオプションのペンアタッチメントを使用すれば、工具や材料を追加せずに、NC工具パスを学習してプロットすることができます。

  • スピンドルに直接取り付ける
  • バネ仕掛けの先端で均一な圧力を維持 
  • 必要なものは紙とクリップボードだけ

使用可能オプション

技術ドキュメント

ビデオ

関連製品

標準機能

スピンドル

  • 15,000rpm ER11スピンドル

Haas制御

  • イーサネットインターフェース
  • Haas制御用WiFi接続
  • - 高度ツーリング管理
  • メディアディスプレイMコード M130
  • HaasConnect:遠隔モニタリング
  • HaasDrop
  • 標準プログラムメモリ、1GB

保持具

  • 7"デスクトップミルバイス

保証

  • 6か月間の標準保証
使用可能オプション

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

自動化オプション
技術ドキュメント
  • 3Dモデル(古いスタイル)(ZIP)
  • 3Dモデル(新しいスタイル)(ZIP)
  • 設置ガイド
  • レイアウト図(古いスタイル)
  • レイアウト図(新しいスタイル)
  • オペレーターマニュアル

*注: Haasでは、継続的に設計を改善しております。3Dモデルとレイアウト図面は、最新の生産モデルとは若干異なる場合があります。

ビデオ

デスクトップミルの説明

ここでは CNCタイムです!同時に、デスクトップミルの出番でもあります!プロダクトスペシャリストのマーカス・アイムスが、Haasデスクトップ ミルの使用について詳しく説明します。

デスクトップミルは教育部門だけでなく、卓上機械加工者を対象としており、フル機能のHaas制御とデスクトップサイズの機械を組み合わせて、CNCのプログラミングおよび操作の基礎を教えることと学ぶことの両方に適したパッケージを作成します。

デスクトップミル

Haasデスクトップミルは、主に教育および趣味に適したポータブルなCNC機械です。業界随一のHaas制御でCNCプログラミングの基礎を学ぶのに最適です。お使いのデスクトップで、Haas CNC機械の全機能を操作およびプログラミングできます。

デスクトップミルの切削デモ

動作中のHaasデスクトップミルのビデオをご覧ください!

デスクトップミル用ペンホルダー
このデスクトップミルは、切削ばかりでなく、ペンを握ることもできます!切削開始前のデザインのアウトラインを描くのに最適です。
コンピューターや携帯電話にHaas制御を表示
Haas機械の周りに学生が大勢集まっていると、何が起こっているのか全員が見ることができなくなります。Haas NGC制御があれば、コンピュータやモバイルデバイスの画面、教室のプロジェクターで制御画面を表示することが可能です。
M130を使ってHaas制御に写真やビデオを表示
M130を使えば、セットアップシート、工具リスト、作業指示書、さらにはビデオまで、すべてをプログラム内に表示できます。機械に作業指示書を張り付けたり、パートの取付・検査方法をオペレーターに指示する手書きのメモはもう必要ありません。CNCプログラムにすべてを入力してください!
Gコードとは?
最新版の「Tip of the Day」のエピソードで、私たちがよく受ける質問についてマークがお答えします。“Gコードとは?” 1950年代のGコードの始まりにさかのぼり、Gコードに関する簡単な歴史を知るだけでなく、Gコードが現代的なHaas CNC機械で現在どのように使用されているかをご説明します。
関連製品

完全ミリング(フライス削り)機能

Haas小型ミルEDU

Mini Mill - EDU

教育専用小型CNC立型マシニングセンター - 移動量406×356×381mm

  • 40 テーパー
  • 3 軸
  • 4k RPM
  • 1 工具収容能力
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price

大きな移動量

Haas TM-1

TM-1

CNC工具ルームミル - 移動量762×406×406mm

  • 40 テーパー
  • 3 軸
  • 4k RPM
  • 1 工具収容能力
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price

CNCターニング

Haas TL-1-EDU

TL-1-EDU

406×762mmの最大能力を備えた教育専用CNC工具ルーム旋盤

  • A2-5 Nose チャックサイズ
  • 2.3" バー能力
  • 1.8k RPM
  • 10 hp 出力
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price

適切な機械を見つけるためにサポートが必要ですか?

オンライン見積もり

お客様の工場にぴったりの製品を探すお手伝いをいたします。

今すぐ始める