Mini Mills

  1. 立型マシニングセンター
  2. 小型ミル
Haas小型ミル

小型ミル

カテゴリーを定義する機械

小型ミル

  • 機能
  • モデル
オンライン見積もり
Recently Updated

小型なのは名前と価格だけ


機械加工といえば、大きなサイズでコストがかかるものでした。小型ミルシリーズは、40テーパー性能を小さなパッケージに詰め込み、驚くべき価格で提供することでその定説を覆しました。

コンパクトな加工機械の先駆け – 再定義

Haas小型ミルは、コンパクトなマシニングセンターの業界標準となっています。学校やスタートアップ、CNC機械加工の入門編として最適です。機能満載で、二次加工用の機械が必要な工場や、限られたスペースでスピンドルを追加したい工場には、特に価値ある追加機械となります。

40インチ

テーパー

3/4/5

軸

6,000~15,000

RPM

10-31

工具能力

大幅アップグレード、変わらずコンパクトなフットプリント

✓  最新FEAによって最適化したベースおよびコラム鋳物


✓  高速スピンドル速度とラピッド(小型ミル)


✓  最新外部170リットル(45ガロン)クーラントタンク


✓  自動化用サイドウィンドウを備えた最新エンクロージャ

 

✓  最新30+1サイドマウントツールチェンジャー(超小型ミル)

 

✓   チップの流れを改善する後部Y軸ウォッシュダウンノズル

詳細を表示

    標準小型ミル

    Haas小型ミル

    Mini Mill

    小型CNC立型マシニングセンター - 移動量406×355×381mm

        CNY限定
    詳細情報はこちら… Build & Price

    超高速小型ミル

    Haas超小型ミル

    Super Mini Mill

    超高速、小型の立型ミル - 移動量406×355x381 mm

        CNY限定
    詳細情報はこちら… Build & Price

    教育用小型ミル

    Haas小型ミルEDU

    Mini Mill - EDU

    教育専用小型CNC立型マシニングセンター - 移動量406×356×381mm

        CNY限定
    詳細情報はこちら… Build & Price

    FEA最適化鋳物

    再設計により機械の全体的な剛性と安定性が向上しています。新しい鋳物は重量が30%増えていますが、素材の追加は必要な部分に限定したことで、コストを上げることなくパフォーマンスを増大させています。

     

    高速化スピンドルとラピッド

    小型ミルに最新標準装備された8,000rpmグリースパックスピンドルでは、より高い送りレートで以前のモデルよりrpmを上げ、さらに重い切削に対応する馬力とトルクを実現しています。

    外部クーラントタンク

    すべての小型ミルに最新標準装備された170リットル(45ガロン)外部クーラントタンクでは、クーラントのメンテナンスとタンクの清掃を簡素化し、クーラント能力を増進しています。

    サイドウィンドウ

    サイドウィンドウがすべての小型ミルで最新標準装備され、ジョブの設定や清掃でアクセスしやすくなり、機械加工中の状態もよく見えるようになっています。装備可能な自動ウィンドウにより、HaasコボットまたはAPLを簡単に追加でき、容易に自動化できます。

    サイドマウントツールチェンジャー

    超小型ミルに最新標準装備されたこのHaas設計・製造30+1サイドマウントツールチェンジャーでは、さらに多くのツールと高速工具交換を提供する一方で、大型の固定具と回転テーブルに対応する加工範囲を実現にしています。

    Y軸ウォッシュダウン

    最新標準のY軸ウォッシュダウンノズルは、後部Y軸ウェイカバーからチップを洗い流し、機械加工の拡張操作中、チップがテーブルの後ろに堆積するのを防ぎます。

     

    Haasコントロール

    Haas小型ミルには、自社製造のすべての機械に搭載されている、強力で使いやすいHaasコントロールを装備しています。ハードウエア・ソフトウエアともに自社設計・製造の Haas コントロールは、Haas 機械ツール専用に最適化されています。販売するすべての機械に標準装備されており、製品ライン全体にわたって統一されています。Haas コントロールは高速でスマートそしてパワフルであり、シンプルなユーザーインターフェースと、一貫した直感的なナビゲーションにより、簡単に学習して使用することができます。Haas制御は世界中で30万台以上が使用されており、業界標準であることは明らかです。

    標準機能:

    ■ タッチスクリーンインターフェース
    ■ 専用キーパッド
    ■
    ワンボタン機能
    ■ 多機能ジョグハンドル
    ■ カラーLCD画面
    ■ イーサネットインターフェース
    ■ USBポート
    ■ M130メディアプレーヤー

    ■ 高度な工具管理
    ■ 1GBプログラムメモリ
    ■ 電源障害検出
    ■ HaasConnectモバイル監視
    ■ WiFi接続
    ■ 安全運転
    ■ サージ保護
    ■ HaasDropワイヤレスファイル転送

    Vertical Machining Center/Vertical Mill Mini Mill series control. Product of Haas CNC machine tools.

    自動化対応

    Haas HC10コボットシステムやコンパクトオートパーツローダーなど、完全一体型の自動化システムを追加して、Haas小型ミルのスピンドル稼働時間を増やすことができます。これらのシステムを機械に直接接続し、Haas コントロールからシームレスに動作させて、迅速で容易な無人加工を実現します。 

    コボットを表示
    コンパクトAPLを表示

    容易なロータリー統合

    Haasロータリーは40年以上にわたり業界標準となってきており、すべてのHAASロータリーテーブルは、Haas 機械とのシームレスに統合することができます。オプションの4軸および5軸駆動を小型ミルに追加するだけで、Haasの単軸および2軸ロータリーにプラグアンドプレイで簡単に接続できます。 

    HA5C
    5Cコレットサイズ
    最大トルク 60ft-lb
    最大速度 410°/秒

    インデクサを表示

    HRT160
    プラッタサイズ 160mm
    最大トルク 150ft-lb
    最大速度 130°/秒

    回転テーブルを表示

    TRT160
    プラッタサイズ 160mm
    最大トルク 112ft-lb
    最大速度 104°/秒

    5軸ロータリーを表示

     

    Recently Updated

    自分に合う小型ミルを構築


    新しいHaas立型ミルを作る準備はできていますか?

    お客様の工場に適切な機械を見つけ、自分に合ったオプションや機能を追加することで独自の機械を作りましょう。

    今すぐ始める