Double-Column Mills

  1. 立型マシニングセンター
  2. ダブルコラムミル
HDCシリーズ

ダブルコラムミル

長い移動距離のダブルコラム機械

HDCシリーズ

構成と価格
Recently Updated

大型部品には、大型機械を


重い大型部品を処理する場合は、大量生産のあらゆる要件に対応するために必要な非常に大きな加工範囲と大容量を確保できるHaasダブルコラムマシニングセンターを使用します。

重工業向け巨大容量

HaasダブルコラムCNCマシニングセンターは、航空宇宙、重機、代替エネルギー、石油、ガス産業における大型部品の処理に必要な長い移動距離と強力な切削能力を提供します。完全サポート式のX軸移動は、大型部品、重い固定具、大型の回転テーブルやトラニオンを容易に処理することができます。

50/HSK

テーパー

3/4/5

軸

6000-10,000

RPM

50

工具能力

ダブルコラムマシニングセンター

Haas HDC-3-5AX

HDC-3-5AX

5軸CNCダブルコラムミル - 移動量3,810×2,692×1,092 mm

  • HSK-A100 テーパー
  • 5 軸
  • 6000 RPM
  • 50+1 工具収容能力
    CNY限定
 
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas HDC-3

HDC-3

3軸CNCダブルコラムミル - 移動量3,810 × 2,692 × 990 mm

  • 50 テーパー
  • 3 軸
  • 7500 RPM
  • 50+1 工具収容能力
    CNY限定
 
詳細情報はこちら… Build & Price

スピンドル

3軸Haas HDC-3は、60hp(44.7kW)ベクトル駆動システムを使用して駆動される、7500rpmインラインダイレクトドライブ式50テーパースピンドルを搭載しています。より高い切削速度と高速な材料除去を実現するため、オプションで10,000rpmのインラインスピンドルをご用意しています。

5軸Haas HDC-3-5AXには、パワフルな6,000rpm HSK-A100モーター内蔵スピンドルを備えた連接型スピンドルヘッドが装備されています。2軸ヘッドは、アンダーカット、複雑な輪郭形成、および多面機械加工を可能にするための±245度のC軸回転および±120度のB軸傾斜を提供します。より高い切削速度と表面の送りレートに対応するため、オプションで10,000rpmのスピンドルをご用意しています。

50+1 Side-Mount Tool Changer. Product of Haas CNC machine tools.

ツールチェンジャー

工具能力へのニーズは職務やプロセスによって異なります。Haasダブルコラム機械には、Haas製50+1サイドマウントツールチェンジャーが標準装備されています。この強固で安全・信頼性の高い設計は、長寿命およびメンテナンスフリーの操作を保証するために社内で製造されています。

 

 

Recently Updated

HDCを構築する


新しいHaasダブルコラムミルを作成する準備はできていますか?

お客様の工場に適切な機械を見つけ、自分に合ったオプションや機能を追加することで独自の機械を作りましょう。

今すぐ始める