HDC-3

HDC-3

    CNY限定
現在お住まいの地域では販売しておりません

お住まいの地域での最低価格については、最寄りのHAAS ファクトリーアウトレットにお問い合わせください。

3軸CNCダブルコラムミル - 移動量3,810 × 2,692 × 990 mm

HDC-3は、エアフレームコンポーネント、大型金型、重構造物などの大型部品の加工向けに設計された3軸ダブルコラムミルです。 高剛性構造であり、非常に安定した切削プラットフォームとなります。 完全なX軸移動がサポートされており、最大10,000ポンド(4,536kg)の部品を簡単に扱うことができます。

  • 頑丈な50テーパー インラインダイレクトドライブスピンドル
  • 50+1 サイドマウントツールチェンジャー
  • コントロールペンダントは可動スタンドに配置され、簡単にアクセスできます
  • 150" x 64"(3,810 x 1,626 mm)Tスロットテーブル
  • 完全サポート式のX軸移動
  • 10,000ポンド(4,536kg)のパーツ加工能力

注記:機械にはTスロットテーブルが標準装備されています。

See Available Stock

現在のリードタイム

フィルター

  • 50 テーパー
  • 3 軸
  • 7500 RPM
  • 50+1 工具収容能力
各機種の比較
構築と価格

2026年第1四半期納入予定の北米における注文を承っています。

各機種の比較
構築と価格
販売代理店に問い合わせる
  • 構成と価格
  • 機械情報
  • 仕様

使用可能オプション

技術ドキュメント

関連製品

標準機能

スピンドル

  • 高性能7,500rpmスピンドル

ツールチェンジャー

  • 50+1サイドマウントツールチェンジャー、50テーパー

チップおよびクーラントの管理

  • チップコンベヤ

Haas制御

  • 制御ワイドスクリーンモニター
  • タッチディスプレイ付き大型リモートジョグハンドル
  • イーサネットインターフェース
  • Haas制御用WiFi接続
  • 電力サージ保護
  • 早期電源エラー検出モジュール
  • 第2原点
  • - 高度ツーリング管理
  • メディアディスプレイMコード M130
  • HaasConnect:遠隔モニタリング
  • HaasDrop
  • リジッドタッピング
  • 標準プログラムメモリ、1GB
  • エコモード

生産オプション

  • ステンレス鋼ウェイカバー
  • HDCカメラモニターシステム
  • 携帯電話充電スタンド

ツーリングおよび固定具

  • 機械アンカーリングキット

保証

  • 1年間の標準保証
使用可能オプション

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

自動化オプション
技術ドキュメント
  • 3Dモデル (ZIP)
  • 設置ガイド
  • アンカーリングテンプレート
  • レイアウト図面(近日公開)
  • トルクグラフ

*注: Haasでは、継続的に設計を改善しております。3Dモデルとレイアウト図面は、最新の生産モデルとは若干異なる場合があります。

関連製品

5軸バージョン

Haas HDC-3-5AX

HDC-3-5AX

5軸CNCダブルコラムミル - 移動量3,810×2,692×1,092 mm

  • HSK-A100 テーパー
  • 5 軸
  • 6000 RPM
  • 50+1 工具収容能力
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price

異なるアプローチ

Haas VS-3

VS-3

立型マシニングセンター - 移動量3,810×1,270×1,270mm(150"×50"×50")

  • 50 テーパー
  • 3 軸
  • 7.5k RPM
  • 50+1 工具収容能力
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price

ガントリーミルの代替

Haas GM-2

GM-2

3軸CNCガントリーミル - 移動量3,683×2,223×559mm

  • 40 テーパー
  • 3 軸
  • 8.1k RPM
  • 30+1 工具収容能力
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
移動 S.A.E METRIC
X軸 150.00 in 3810 mm
Y軸 106.00 in 2692 mm
Z軸 39.00 in 991 mm
Spindle S.A.E METRIC
最大定格 60.0 hp 44.7 kW
最大定格 60.0 hp 44.7 kW
最大速度 7500 rpm 7500 rpm
最大速度 7500 rpm 7500 rpm
最大トルク 170.0 ft-lbf @ 1800 rpm 230.0 Nm @ 1800 rpm
最大トルク 170.0 ft-lbf @ 1800 rpm 230.0 Nm @ 1800 rpm
駆動システム Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
駆動システム Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
テーパー CT or BT 50 CT or BT 50
テーパー CT or BT 50 CT or BT 50
ベアリング潤滑 Air / Oil Injection Air / Oil Injection
ベアリング潤滑 Air / Oil Injection Air / Oil Injection
冷却 Coolant Jacket Coolant Jacket
テーブル S.A.E METRIC
長さ 150.0 in 3810 mm
幅 64.0 in 1626 mm
テーブル上の最大重量(均等に分配) 10000 lb 4536 kg
コラムの間 73.5 in 1867 mm
Bridge Clearance 51 in 1,295 mm
Tool Changer S.A.E METRIC
タイプ SMTC SMTC
能力 50+1 50+1
Max Tool Diameter (full)** 4.0 in 102 mm
Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 10.0 in 254 mm
最大工具長さ(ゲージ線から) 16.00 in 406 mm
最大工具重量 30.0 lb 13.6 kg
一般 S.A.E METRIC
クーラント能力 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
インラインエアホース 3/8 in 3/8 in
カップラ(エア) 3/8 in 3/8 in
最小空気圧 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
スピンドル速度 7500 rpm 7500 rpm
スピンドル速度 7500 rpm 7500 rpm
駆動システム Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
駆動システム Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
スピンドル出力 60.0 hp 44.7 kW
スピンドル出力 60.0 hp 44.7 kW
入力AC電圧(3相) - 低電圧 220 VAC 220 VAC
入力AC電圧(3相) - 低電圧 220 VAC 220 VAC
全負荷電流(3相) - 低 105 A 105 A
全負荷電流(3相) - 低 105 A 105 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A

注記:リストされているすべての仕様は、標準の機械構成用です。オプションの機器で、機械の仕様を変更する場合があります。

*Haas機械は、220VAC(200-240 VAC)の電源で作動するように設計しています。デスクトップ機械、CL-1、CM-1とSRシリーズのルーターを除く全モデルに、オプションの内部高圧トランスフォーマー(380~480VAC)をご用意しています。 このオプションの内部高圧トランスフォーマーは、後付けできませんので、機械と一緒に発注していただかなければなりません。