MyHaas Hoş Geldiniz,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturum Aç Kaydol Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturumu Kapat Hoş Geldiniz, Makinelerim Son Etkinlik Fiyat Tekliflerim Hesabım Kullanıcılarım Oturumu Kapat
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
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
      SERVİS ANA SAYFA Operatör El Kitapları Nasıl Yapılır Prosedürleri Sorun Giderme Kılavuzları Önleyici Bakım Haas Parçaları Haas Tooling Videolar
  • Videolar Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • HIZLI BAĞLANTILAR Özel Seri  Özel Seri 
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturum Aç Kaydol Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturumu Kapat Hoş Geldiniz, Makinelerim Son Etkinlik Fiyat Tekliflerim Hesabım Kullanıcılarım Oturumu Kapat
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
HDC-3

HDC-3

    SADECE CNY
 
Şu Anda Bölgenizde Mevcut Değil

Bölgenizdeki en iyi fiyat için yerel Haas Fabrika Satış Mağazası ile iletişime geçin.

3.810 x 2.692 x 990 mm hareketli 3 Eksenli CNC çift-Kolonlu Freze

HDC-3, uçak gövdesi bileşenlerini, geniş kalıpları ve ağır yapılar gibi büyük parçaların işlenmesi için tasarlanmış 3 eksenli çift kolonlu bir frezedir. Makinenin sağlam yapısı, çok dengeli bir kesme performansı sağlar. Tam olarak desteklenen X ekseni hareketi, 10.000 lb (4.536 kg’ye) kadar olan parçaları kolayca işler.

  • Dayanıklı 50 konikli inline direkt tahrikli iş mili
  • 50+1 Yana monteli takım değiştirici
  • Hareketli standa asılı kumanda ile erişim kolaylığı
  • 150" x 64" (3.810 x 1.626 mm) T-kanallı tabla
  • Tam destekli X ekseni hareketi
  • 10.000 lb (4536 kg) parça kapasitesi

NOT: Makine standart olarak bir T-kanallı tabla ile gelir.

See Available Stock

Mevcut Teslim Süresi

Filtreler

  • 50 Konik
  • 3 Eksen
  • 7500 RPM
  • 50+1 Takım Kapasitesi
Makineleri Karşılaştır
OLUŞTUR VE FİYAT AL

Kuzey Amerika siparişleri için hazır, tahmini teslimat 2026 yılının 1. çeyreği.
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
  • Yüksek Performanslı 7.500 dev/dk İş Mili

Takım Değiştiriciler

  • 50+1 Yana Monteli Takım Değiştirici, 50 Konikli

Talaş ve Soğutma Sıvısı Yönetimi

  • Talaş Helezonu

Haas Kontrol Ünitesi

  • Geniş Ekranlı Kontrol Monitörü
  • Dokunmatik Geniş Ekranlı Uzaktan El Kumandası
  • Ethernet Arayüzü
  • Haas Kontrol Ünitesi için WiFi Bağlantısı
  • Güç Dalgalanması Koruması
  • Erken Güç Kesintisi Algılama Modülü
  • İkinci Referans Pozisyonu
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
  • Paslanmaz ÇelikKızak Koruyucular
  • HDC Kamera Monitör Sistemi
  • Telefon Şarj Standı

Takımlar ve Fikstürleme

  • Makine Sabitleme Takımı

Garanti

  • 1 Yıllık Standart Garanti
Kullanılabilir Opsiyonlar

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Otomasyon Seçenekleri
TEKNİK BELGELER
  • 3D Model (ZIP)
  • Kurulum Kılavuzu
  • Sabitleme Şablonu
  • Yerleşim Çizimi (Yakında)
  • Tork Tablosu

*NOT: Tasarım iyileştirmeleri nedeniyle, 3D modeller ve plan çizimleri en son üretilen modelle %100 aynı olmayabilir.

İLGİLİ ÜRÜNLER

5 Eksen Versiyon

Haas HDC-3-5AX

HDC-3-5AX

3.810 x 2.692 x 1.092 mm hareketli 5 Eksenli CNC çift-Kolonlu Freze

  • HSK-A100 Konik
  • 5 Eksen
  • 6000 RPM
  • 50+1 Takım Kapasitesi
    SADECE CNY
 
Daha Fazla Bilgi Edinin Oluştur ve Fiyatlandır

Farklı Yaklaşım

Haas VS-3

VS-3

Dik İşleme Merkezi; 150" x 50" x 50" (3810 x 1270 x 1270 mm)

  • 50 Konik
  • 3 Eksen
  • 7.5k RPM
  • 50+1 Takım Kapasitesi
    SADECE CNY
 
Daha Fazla Bilgi Edinin Oluştur ve Fiyatlandır

Gantry Freze Alternatifi

Haas GM-2

GM-2

3683 x 2223 x 559 mm hareketli 3-Eksenli CNC Gantry Freze

  • 40 Konik
  • 3 Eksen
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Takım Kapasitesi
    SADECE CNY
 
Daha Fazla Bilgi Edinin Oluştur ve Fiyatlandır
Hareketler S.A.E METRIC
X Ekseni 150.00 in 3810 mm
Y Ekseni 106.00 in 2692 mm
Z Ekseni 39.00 in 991 mm
Spindle S.A.E METRIC
Maks. Güç 60.0 hp 44.7 kW
Maks. Güç 60.0 hp 44.7 kW
Maksimum Hız 7500 rpm 7500 rpm
Maksimum Hız 7500 rpm 7500 rpm
Maksimum Tork 170.0 ft-lbf @ 1800 rpm 230.0 Nm @ 1800 rpm
Maksimum Tork 170.0 ft-lbf @ 1800 rpm 230.0 Nm @ 1800 rpm
Tahrik Sistemi Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Tahrik Sistemi Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Konik CT or BT 50 CT or BT 50
Konik CT or BT 50 CT or BT 50
Rulman Yağlaması Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Rulman Yağlaması Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Soğutma Coolant Jacket Coolant Jacket
Tabla S.A.E METRIC
Uzunluk 150.0 in 3810 mm
Genişlik 64.0 in 1626 mm
Tabla Üzerinde Maks. Ağırlık (eşit şekilde dağıtıldığında) 10000 lb 4536 kg
Kolonlar Arası 73.5 in 1867 mm
Bridge Clearance 51 in 1,295 mm
Tool Changer S.A.E METRIC
Tip SMTC SMTC
Kapasite 50+1 50+1
Max Tool Diameter (full)** 4.0 in 102 mm
Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 10.0 in 254 mm
Maks. Takım Uzunluğu (mastar çizgisinden) 16.00 in 406 mm
Maks. Takım Ağırlığı 30.0 lb 13.6 kg
Genel S.A.E METRIC
Soğutma Sıvısı Kapasitesi 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
İnline Hava Hortumu 3/8 in 3/8 in
Kaplin (Hava) 3/8 in 3/8 in
Min. Hava Basıncı 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
İş Mili Hızı 7500 rpm 7500 rpm
İş Mili Hızı 7500 rpm 7500 rpm
Tahrik Sistemi Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Tahrik Sistemi Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
İş Mili Gücü 60.0 hp 44.7 kW
İş Mili Gücü 60.0 hp 44.7 kW
Giriş AC Voltajı (3 Faz) - Düşük 220 VAC 220 VAC
Giriş AC Voltajı (3 Faz) - Düşük 220 VAC 220 VAC
Tam Yüklü Amperler (Faz 3) - Düşük 105 A 105 A
Tam Yüklü Amperler (Faz 3) - Düşük 105 A 105 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A

NOT: Listelenen tüm spesifikasyonlar standart makine konfigürasyonu içindir. İsteğe bağlı ekipman, makinenin spesifikasyonlarını değiştirebilir.

*Haas makineler, 220 VAC (200-240 VAC) güçle çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Masaüstü makineler, CL-1, CM-1 ve SR Serisi yönlendiriciler dışında tüm modeller için isteğe bağlı dahili bir yüksek voltaj transformatörü (380 - 480 VAC) mevcuttur. Bu isteğe bağlı dahili yüksek voltaj transformatörü sahada monte edilemez; makineyle birlikte sipariş edilmelidir.

Avrupa ve Birleşik Krallık’a gidecek Haas makineleri; Masaüstü Makineleri, CL-1, CM-1 ve SR Serisi yönlendiriciler dışında 400 VAC’de çalışacak şekilde dahili bir yüksek gerilim izolasyonsuz transformatör ile yapılandırılmıştır. 

**Opsiyonel takım değiştiriciler, standart takım değiştiriciden farklı bir maks. takım boyutuna sahip olabilir. Ekstra büyük takımlar, takımlar arasında boş, iki bitişik cep gerektirebilir. Takım tutucu spesifikasyonları için buraya tıklayın.

DİKKAT! Opsiyonel yüksek performanslı iş milleri, standart iş millerine göre daha yüksek güç gereksinimine sahip olabilir. Ancak iş mili beygir gücü (kW) değişmezse, güç gereksinimi aynı kalır. Makinenize enerji vermeden önce güç gereksinimini doğrulayın.

† Takım İçinden Hava Üfleme (TAB) etkinleştirildiğinde, 40 konikli DC Serisi tezgahlarda hava tüketimi daha yüksek olabilir.

 

Doğru tezgahı bulmak için yardıma ihtiyacınız mı var?

Oluşturma ve Fiyat

Atölyeniz için uygun olanı bulmanıza yardımcı olalım.

Başlayın

Daha Fazla Bilgiye mi İhtiyacınız Var?

Yeni bir Haas makinenin ürünlerinizi nasıl hayata geçirebileceği konusunda daha fazla bilgi isterseniz, lütfen iletişim bilgilerinizi paylaşın.

Language Preference :
Loading

Tüm fiyatlar ve teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Nakliye, donatma, eyalet vergileri ve yerel vergiler ve bayinin kurduğu aksesuarlar dahil değildir. Basım hatalarından veya tipografik hatalardan sorumlu değildir. Makineler opsiyonel ekipmanlar ile gösterilmiştir. Gerçek ürün görünümü farklı olabilir.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Geribildirim
Haas Logo

Haas Teslim Fiyatı

Bu fiyat, sevkiyat bedeli, ihracat ve ithalat vergileri, sigorta ve Fransa’da alıcı olarak sizinle birlikte kararlaştırılan bir yere yapılan sevkiyat sırasında oluşan diğer masrafları içerir. Haas CNC Ürününün teslimine başka hiçbir zorunlu maliyet eklenmez.