My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
HDC-3

HDC-3

    TYLKO W WALUCIE CNY
 
Obecnie niedostępne w danym regionie

Skontaktuj się z lokalnym punktem sprzedaży fabrycznej Haas, aby uzyskać najlepsze ceny w Twoim regionie.

3-osiowa dwukolumnowa w konstrukcji bramowej CNC o zakresach ruchu 3810 mm x 2692 mm x 990 mm

HDC-3 to 3-osiowa frezarka dwukolumnowa przeznaczona do obróbki dużych części, takich jak elementy płatowca, duże formy i ciężkie struktury. Sztywna konstrukcja maszyny zapewnia bardzo stabilną platformę skrawania. W pełni podparte przesuwy na osi X z łatwością radzą sobie z częściami ważącymi do 10 000 lb (4536 kg).

  • Solidne wrzeciono ze stożkiem 50 z napędem bezpośrednim
  • Mocowane bocznie urządzenie do wymiany narzędzi 50+1
  • Panel sterowania z ruchomym stojakiem ułatwiającym dostęp
  • Stół z rowkami teowymi T 150" x 64" (3810 x 1626 mm)
  • Zakres ruchu osi X z pełnym podparciem
  • Maksymalna waga części: 10 000 lb (4536 kg)

UWAGA: Maszyna jest standardowo wyposażona w stół z rowkami teowymi T.

See Available Stock

Aktualny czas realizacji

Filtry

  • 50 Stożek
  • 3 Oś
  • 7500 RPM
  • 50+1 Pojemność narzędzia
Porównaj maszyny
ZBUDUJ & WYCEŃ

Dostępne w Ameryce Północnej, przewidywana dostawa w 1. kw. 2026 r.

Porównaj maszyny
ZBUDUJ & WYCEŃ
Skontaktuj się z dystrybutorem
  • Zbuduj i wyceń
  • informacje o maszynie
  • Dane techniczne

DOSTĘPNE OPCJE

DOKUMENTY TECHNICZNE

POWIĄZANE PRODUKTY

Wyposażenie standardowe

Wrzeciona

  • Wysokowydajne wrzeciono 7500 rpm

Magazyny narzędzi

  • Boczny magazyn narzędzi 50+1, stożek 50

Zarządzanie wiórami i chłodziwem

  • Przenośnik śrubowy wiórów

Sterownik Haas

  • Panel sterowania z monitorem panoramicznym
  • Duży pilot zdalnego sterowania z wyświetlaczem dotykowym
  • Interfejs Ethernet
  • Połączenie Wi-Fi z systemem Haas Control
  • Ochrona przeciwprzepięciowa
  • Moduł wczesnego wykrywania awarii zasilania
  • Drugie położenie początkowego
  • Zaawansowane zarządzanie narzędziami
  • Kod M wyświetlacza multimedialnego; M130
  • HaasConnect: Zdalny monitoring
  • HaasDrop
  • Gwintowanie na sztywno
  • Standardowa pamięć programowa 1 GB
  • ECO Mode

Opcje produktu

  • Stal nierdzewna Osłony prowadnicy
  • System monitorujący z kamerą HDC
  • Stojak do ładowania telefonu

Narzędzia i mocowanie

  • Zestaw kotwicy maszyny

Gwarancja

  • Roczna gwarancja standardowa
Dostępne opcje

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opcje automatyzacji
DOKUMENTY TECHNICZNE
  • Model 3D (ZIP)
  • Instrukcja instalacji
  • Szablon kotwiczenia
  • Schemat układu (już wkrótce)
  • Wykres momentu obrotowego

*UWAGA :Ze względu na ciągłe udoskonalenia projektowe, modele 3D i schematy mogą odbiegać od produkowanej wersji maszyny.

POWIĄZANE PRODUKTY

Wersja 5-osiowa

Haas HDC-3-5AX

HDC-3-5AX

5-osiowa dwukolumnowa frezarka o konstrukcji bramowej CNC o zakresach ruchu 3810 mm x 2692 mm x 1092 mm

  • HSK-A100 Stożek
  • 5 Oś
  • 6000 RPM
  • 50+1 Pojemność narzędzia
    TYLKO W WALUCIE CNY
 
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń

Odmienne podejście

Haas VS-3

VS-3

Pionowe centrum obróbcze o zakresach ruchu 150” x 50” x 50” (3810 x 1270 x 1270 mm)

  • 50 Stożek
  • 3 Oś
  • 7.5k RPM
  • 50+1 Pojemność narzędzia
    TYLKO W WALUCIE CNY
 
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń

Alternatywa dla frezarki bramowej

Haas GM-2

GM-2

3-osiowa frezarka z ręcznym posuwem w konstrukcji bramowej CNC o zakresach ruchu 3683 x 2223 x 559 mm

  • 40 Stożek
  • 3 Oś
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Pojemność narzędzia
    TYLKO W WALUCIE CNY
 
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
Zakresy ruchu S.A.E METRIC
Oś X 150.00 in 3810 mm
Oś Y 106.00 in 2692 mm
Oś Z 39.00 in 991 mm
Spindle S.A.E METRIC
Moc maks. 60.0 hp 44.7 kW
Moc maks. 60.0 hp 44.7 kW
Maks. prędkość 7500 rpm 7500 rpm
Maks. prędkość 7500 rpm 7500 rpm
Maks. moment obrotowy 170.0 ft-lbf @ 1800 rpm 230.0 Nm @ 1800 rpm
Maks. moment obrotowy 170.0 ft-lbf @ 1800 rpm 230.0 Nm @ 1800 rpm
Rodzaj napędu Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Rodzaj napędu Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Stożek CT or BT 50 CT or BT 50
Stożek CT or BT 50 CT or BT 50
Smarowanie łożysk Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Smarowanie łożysk Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Chłodzenie Coolant Jacket Coolant Jacket
Stół S.A.E METRIC
Długość 150.0 in 3810 mm
Szerokość 64.0 in 1626 mm
Maks. obciążenie stołu (równomiernie rozłożone) 10000 lb 4536 kg
Odstęp między kolumnami 73.5 in 1867 mm
Bridge Clearance 51 in 1,295 mm
Tool Changer S.A.E METRIC
Typ SMTC SMTC
Pojemność 50+1 50+1
Max Tool Diameter (full)** 4.0 in 102 mm
Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 10.0 in 254 mm
Maks. długość narzędzia (od linii nitowania) 16.00 in 406 mm
Maks. masa narzędzia 30.0 lb 13.6 kg
Ogólne dane S.A.E METRIC
Pojemność chłodziwa 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Wewnętrzny wąż pneumatyczny 3/8 in 3/8 in
Sprzęgło (powietrze) 3/8 in 3/8 in
Min. ciśnienie powietrza 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Prędkość wrzeciona 7500 rpm 7500 rpm
Prędkość wrzeciona 7500 rpm 7500 rpm
Rodzaj napędu Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Rodzaj napędu Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Moc wrzeciona 60.0 hp 44.7 kW
Moc wrzeciona 60.0 hp 44.7 kW
Napięcie wejściowa AC (3 fazy) – niskie 220 VAC 220 VAC
Napięcie wejściowa AC (3 fazy) – niskie 220 VAC 220 VAC
Ampery przy pełnym obciążeniu (3 fazy) – niskie 105 A 105 A
Ampery przy pełnym obciążeniu (3 fazy) – niskie 105 A 105 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A

UWAGA: Wszystkie podane specyfikacje dotyczą standardowej konfiguracji maszyny. Wyposażenie opcjonalne może zmienić specyfikację maszyny.

* Maszyny firmy Haas dostosowane są do pracy przy zasilaniu 220 VAC (200–240 VAC). W przypadku wszystkich modeli oprócz maszyn stołowych CL-1 i CM-1 oraz ruterów serii SR, dostępny jest opcjonalny zintegrowany transformator wysokonapięciowy (380–480 V AC). Niemożliwa jest instalacja opcjonalnego zintegrowanego transformatora wysokonapięciowego w terenie; transformator musi zostać zamówiony wraz z maszyną.

Maszyny firmy Haas przeznaczone do użytku w Europie i w Zjednoczonym Królestwie są wyposażone z wewnętrznym nieizolowanym transformatorem wysokiego napięcia, przeznaczonym do zasilania napięciem 400 VAC, z wyjątkiem obrabiarek stołowych, obrabiarek serii CL-1, CM-1 oraz ruterów SR. 

** Opcjonalne magazyny narzędzi mogą mieć inny maksymalny rozmiar narzędzia niż standardowy magazyn narzędzi. Bardzo duże narzędzia mogą wymagać, aby kieszenie pomiędzy dwoma sąsiednimi narzędziami pozostawały puste. Kliknij tutaj, aby zapoznać się ze specyfikacjami oprawek narzędziowych.

UWAGA! Opcjonalne wrzeciona o wysokiej wydajności mogą wymagać więcej mocy niż wrzeciona standardowe. Jeśli jednak moc wrzeciona (kW) nie ulega zmianie, wymagana moc pozostaje taka sama. Należy sprawdzić wymaganą moc przed uruchomieniem maszyny.

† Zużycie powietrza w maszynach serii DC ze stożkiem 40 może być wyższe, gdy aktywowany jest nadmuch powietrza przez narzędzie (TAB).

 

Potrzebujesz pomocy w znalezieniu właściwej maszyny?

Zbuduj i wyceń

Pomożemy Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie dla Twojego zakładu.

Zaczynamy

Potrzebujesz więcej informacji?

Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak nowa maszyna firmy Haas może ożywić Twoje produkty, przekaż nam swoje dane kontaktowe.

Language Preference :
Loading

Wszystkie ceny i dane techniczne mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia. Koszty związane z transportem, montażem, podatkami stanowymi i lokalnymi i akcesoriami zainstalowanymi przez dealera nie są wliczone w podane ceny. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku ani błędy typograficzne. Na ilustracjach przedstawiono modele z wyposażeniem opcjonalnym. Rzeczywisty wygląd produktu może się różnić.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Uwagi
Haas Logo

Cena dostawy Haas

Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.