MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
HDC-3

HDC-3

    APENAS CNY
 
Atualmente não disponível na sua região

Para obter os melhores preços na sua zona, contacte o seu Haas Factory Outlet local.

Fresadora CNC de 3 eixos de coluna dupla com percursos de 3810 x 2692 x 990 mm

A HDC-3 é uma fresadora de 3 eixos de coluna dupla concebida para maquinagens complexas de peças grandes, como componentes de fuselagem, moldes e estruturas pesadas. A construção de aço rígido da máquina fornece uma plataforma de corte muito estável. Os percursos do eixo X totalmente suportados trabalham facilmente com peças que pesam até 10 000 lb (4536 kg).

  • Spindle de acionamento direto robusto de cone ISO50
  • Trocador de ferramenta de instalação lateral 50+1
  • Anexo de controlador numa bancada móvel, para um fácil acesso
  • Mesa com ranhura T 150" x 64" (3810 x 1626 mm)
  • Percurso do eixo X totalmente compatível
  • Capacidade para peças até 10 000 lb (4536 kg)

NOTA: A máquina é fornecida de fábrica com uma mesa com ranhura T.

See Available Stock

Tempo de espera atual

Filtros

  • 50 Cone
  • 3 Eixo
  • 7500 RPM
  • 50+1 Capacidade da ferramenta
Comparar máquinas
CONSTRUÇÃO E PREÇO

Disponível para encomenda na América do Norte, com entrega prevista para o 1.º trimestre de 2026.

Comparar máquinas
CONSTRUÇÃO E PREÇO
Contacto do distribuidor
  • Construção e preço
  • Informações sobre a máquina
  • Especificações

OPÇÕES DISPONÍVEIS

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

PRODUTOS RELACIONADOS

Funcionalidades padrão

Spindles

  • Spindle de alto desempenho de 7500 rpm

Trocadores da ferramenta

  • Trocador de ferramentas de instalação lateral 50+1, cone 50

Gestão da limalha e do líquido de refrigeração

  • Parafuso sem fim da limalha

O controlador Haas

  • Monitor de ecrã panorâmico de controlo
  • Manípulo de deslocamento remoto grande com ecrã tátil
  • Interface Ethernet
  • Ligação WiFi para o controlador Haas
  • Proteção contra picos de energia
  • Módulo de deteção antecipada de falha de energia
  • Segunda posição inicial
  • Gestão Avançada de Ferramentas
  • Código M de visualização multimédia; M130
  • HaasConnect: Monitorização Remota
  • HaasDrop
  • Roscagem rígida
  • 1 GB de memória do programa
  • Modo ECO

Opções de Produtos

  • Forras do eixo Aço inoxidável
  • Sistema de monitorização da câmara HDC
  • Suporte de carregamento do telefone

Ferramentas e Fixação

  • Kit de fixação de máquina

Garantia

  • Garantia padrão de 1 ano
Opções disponíveis

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opções de automatização
DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
  • Modelo 3D (ZIP)
  • Guia de instalação
  • Template de ancoragem
  • Desenho de layout (em breve)
  • Gráfico de torque

*NOTA: Devido a melhorias contínuas no projeto, os modelos 3D e os desenhos de layout podem não ser precisos para o modelo de produção mais recente.

PRODUTOS RELACIONADOS

Versão de 5 eixos

HDC-3-5AX da Haas

HDC-3-5AX

Fresadora CNC de 5 eixos de coluna dupla com percursos de 3810 x 2692 x 1092 mm

  • HSK-A100 Cone
  • 5 Eixo
  • 6000 RPM
  • 50+1 Capacidade da ferramenta
    APENAS CNY
 
Saiba mais Construção e preço

Abordagem diferente

Haas VS-3

VS-3

Centro de maquinagem vertical com percursos de 150" x 50" x 50" (3810 x 1270 x 1270 mm)

  • 50 Cone
  • 3 Eixo
  • 7.5k RPM
  • 50+1 Capacidade da ferramenta
    APENAS CNY
 
Saiba mais Construção e preço

Alternativa fresadora de Pórtico

Haas GM-2

GM-2

Fresadora de pórtico CNC de 3 eixos com percursos de 3683 x 2223 x 559 mm

  • 40 Cone
  • 3 Eixo
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Capacidade da ferramenta
    APENAS CNY
 
Saiba mais Construção e preço
Cursos S.A.E METRIC
Eixo X 150.00 in 3810 mm
Eixo Y 106.00 in 2692 mm
Eixo Z 39.00 in 991 mm
Spindle S.A.E METRIC
Valor nominal máximo 60.0 hp 44.7 kW
Valor nominal máximo 60.0 hp 44.7 kW
Velocidade máxima 7500 rpm 7500 rpm
Velocidade máxima 7500 rpm 7500 rpm
Torque máximo 170.0 ft-lbf @ 1800 rpm 230.0 Nm @ 1800 rpm
Torque máximo 170.0 ft-lbf @ 1800 rpm 230.0 Nm @ 1800 rpm
Sistema de comando Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Sistema de comando Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Cone CT or BT 50 CT or BT 50
Cone CT or BT 50 CT or BT 50
Lubrificação do casquilho Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Lubrificação do casquilho Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Líquido de refrigeração Coolant Jacket Coolant Jacket
Mesa S.A.E METRIC
Comprimento 150.0 in 3810 mm
Largura 64.0 in 1626 mm
Peso máximo na mesa (distribuição uniforme) 10000 lb 4536 kg
Entre colunas 73.5 in 1867 mm
Bridge Clearance 51 in 1,295 mm
Tool Changer S.A.E METRIC
Tipo SMTC SMTC
Capacidade 50+1 50+1
Max Tool Diameter (full)** 4.0 in 102 mm
Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 10.0 in 254 mm
Comprimento máximo da ferramenta (a partir da linha do indicador) 16.00 in 406 mm
Peso máximo da ferramenta 30.0 lb 13.6 kg
Geral S.A.E METRIC
Capacidade de refrigeração 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Tubo de ar em linha 3/8 in 3/8 in
Transmissor de binário (Ar) 3/8 in 3/8 in
Pressão mín. do ar 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Velocidade do spindle 7500 rpm 7500 rpm
Velocidade do spindle 7500 rpm 7500 rpm
Sistema de comando Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Sistema de comando Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Potência do fuso 60.0 hp 44.7 kW
Potência do fuso 60.0 hp 44.7 kW
Tensão de C.A. de Entrada (3 Fases) - Baixa 220 VAC 220 VAC
Tensão de C.A. de Entrada (3 Fases) - Baixa 220 VAC 220 VAC
Amperagem de carga total (3 fases) - Baixa 105 A 105 A
Amperagem de carga total (3 fases) - Baixa 105 A 105 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A

NOTA: Todas as especificações listadas são para as configurações padrão da máquina. Os equipamentos opcionais podem alterar as especificações da máquina.

* As máquinas Haas foram concebidas para funcionamento a uma potência de 220 V CA (200-240 V CA). Está disponível um transformador interno opcional de alta tensão (380 - 480 VCA) para todos os modelos, exceto máquinas de bancada das séries CL-1, CM-1 e SR. Este transformador interno opcional de alta tensão não pode ser instalado no campo; deve ser encomendado com a máquina.

As máquinas Haas destinadas à Europa e ao RU estão configuradas com um transformador interno não isolado de alta voltagem para funcionar a 400 VAC, exceto as máquinas de mesa, os routers da série CL-1, CM-1 e SR. 

**Os trocadores de ferramenta opcionais podem ter um tamanho de ferramenta máximo diferente do trocador de ferramenta padrão. As ferramentas extragrandes podem necessitar de dois compartimentos adjacentes vazios entre elas. Clique aqui para especificações do suporte da ferramenta.

ATENÇÃO! Os spindles de alto desempenho opcionais têm uma energia requerida maior do que o spindle padrão. No entanto, se a potência do spindle (kW) não se alterar, o requisito de potência permanece o mesmo. Verifique a energia requerida antes de ligar a energia da sua máquina.

† O consumo de ar em máquinas da série DC com cone ISO40 pode ser superior quando o jato de ar através da ferramenta (TAB) é ativado.

 

Precisa de ajuda para encontrar a máquina certa?

Construção e Preço

Deixe-nos ajudá-lo a encontrar o ideal para a sua empresa.

Comece

Precisa de mais informação?

Se pretender saber mais sobre como uma nova máquina Haas pode dar vida aos seus produtos, partilhe as suas informações de contacto.

Language Preference :
Loading

Todos os preços e especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Não estão incluídos custos de transporte, instalação, impostos nacionais e locais e acessórios instalados pelo vendedor. Não nos responsabilizamos por erros de impressão ou tipográficos. Máquinas apresentadas com equipamento opcional. O aspeto real do produto pode ser diferente.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preçário de entregas da Haas

Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.