My Haas Vitajte,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
      DOMOV SERVISU Návody na obsluhu Postupy Ako na to Sprievodca riešením problémov Preventívna údržba Diely od spoločnosti Haas Haas Tooling Videá
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
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
HDC-3

HDC-3

    IBA CNY
 
Vo vašom regióne nie je momentálne k dispozícii

Ak chcete získať najlepšiu cenu vo svojej oblasti, obráťte sa na miestnu podnikovú predajňu spoločnosti Haas.

3-osová frézka CNC dvoma stojanmi s pojazdmi 3 810 mm x 2 692 mm x 990 mm

HDC-3 je 3-osová frézka s dvoma stojanmi určená na obrábanie veľkých obrobkov, ako sú komponenty trupov lietadiel, veľké formy a ťažké konštrukcie. Pevná konštrukcia stroja poskytuje veľmi stabilnú rezaciu platformu. Plne podporované pojazdy osi X ľahko zvládajú obrobky s hmotnosťou až do 10 000 lb (4 536 kg).

  • Inline vreteno s priamym pohonom s odolným kužeľom 50
  • Bočný menič nástrojov 50 + 1
  • Ľahký prístup vďaka visiacemu ovládaciemu panelu na pohyblivom stojane
  • 150" x 64" (3 810 x 1 626 mm) stôl s T drážkami
  • Plne podporovaný pojazd osi X
  • Kapacita obrobkov s hmotnosťou do 10 000 lb (4 536 kg)

POZNÁMKA: Stroj sa štandardne dodáva so stolom s T drážkami.

See Available Stock

Aktuálny čas dodania

Filtre

  • 50 Kužeľ
  • 3 Os
  • 7500 RPM
  • 50+1 Kapacita nástrojov
Porovnať stroje
ZOSTAVENIE A CENA

K dispozícii na objednávku v Severnej Amerike s predpokladaným dodaním v 1. kvartáli roku 2025.

Porovnať stroje
ZOSTAVENIE A CENA
Kontaktovať distribútora
  • Zostavenie a cena
  • Informácie o stroji
  • Špecifikácie

DOSTUPNÉ DOPLNKY

TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA

SÚVISIACE VÝROBKY

Štandardné funkcie

Vretená

  • Vysokovýkonné vreteno s 7 500 ot./min.

Meniče nástrojov

  • Bočný menič nástrojov (SMTC) 50 + 1, kužeľ 50

Manažment triesok a chladiacej kvapaliny

  • Dopravník triesok

Riadenie Haas

  • Ovládanie širokouhlého monitora
  • Diaľková rukoväť ručného pomalého posuvu krokovaním s dotykovou obrazovkou
  • Rozhranie Ethernet
  • WiFi pripojenie pre riadenie Haas
  • Prepäťová ochrana
  • Modul včasnej detekcie poruchy výkonu
  • Nastaviteľná východzia poloha Second Home Position
  • Pokročilá správa nástrojov
  • M kód na zobrazenie médií, M130
  • HaasConnect: monitorovanie zariadenia na diaľku
  • HaasDrop
  • Rezanie závitu pevným závitníkom
  • Štandardná programová pamäť, 1 GB
  • Režim ECO

Doplnková výbava

  • Kryt dráhyz nehrdzavejúcej ocele
  • Kamerový monitorovací systém HDC
  • Stojan na nabíjanie telefónu

Nástroje a upnutie

  • Sada na ukotvenie stroja

Záruka

  • Štandardná 1-ročná záruka
Dostupné doplnky

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Doplnky k automatizácii
TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA
  • 3D model (ZIP)
  • Inštalačná príručka
  • Šablóna ukotvenia
  • Nákres rozloženia (už čoskoro)
  • Tabuľka krútiaceho momentu

*POZNÁMKA: Vzhľadom na neustále zdokonaľovanie konštrukcie zariadení nemusia byť 3D modely a situačné výkresy totožné s aktuálne vyrábaným modelom.

SÚVISIACE VÝROBKY

5-osová verzia

HDC-3-5AX spoločnosti Haas

HDC-3-5AX

5-osová frézka CNC s dvoma stojanmi s pojazdmi 3 810 mm x 2 692 mm x 1 092 mm

  • HSK-A100 Kužeľ
  • 5 Os
  • 6000 RPM
  • 50+1 Kapacita nástrojov
    IBA CNY
 
Viac informácií Build & Price

Odlišný prístup

Haas VS-3

VS-3

Vertikálne obrábacie centrum 3 810 x 1 270 x 1 270 mm (150 x 50 x 50")

  • 50 Kužeľ
  • 3 Os
  • 7.5k RPM
  • 50+1 Kapacita nástrojov
    IBA CNY
 
Viac informácií Build & Price

Alternatíva k portálovej frézke

Haas GM-2

GM-2

3-osová portálová frézka CNC s posuvmi 3683 mm x 2223 mm x 559 mm

  • 40 Kužeľ
  • 3 Os
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Kapacita nástrojov
    IBA CNY
 
Viac informácií Build & Price
Posuvy S.A.E METRIC
Os X 150.00 in 3810 mm
Os Y 106.00 in 2692 mm
Os Z 39.00 in 991 mm
Spindle S.A.E METRIC
Max. hodnota 60.0 hp 44.7 kW
Max. hodnota 60.0 hp 44.7 kW
Maximálna rýchlosť 7500 rpm 7500 rpm
Maximálna rýchlosť 7500 rpm 7500 rpm
Max. krútiaci moment 170.0 ft-lbf @ 1800 rpm 230.0 Nm @ 1800 rpm
Max. krútiaci moment 170.0 ft-lbf @ 1800 rpm 230.0 Nm @ 1800 rpm
Hnací systém Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Hnací systém Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Kužeľ CT or BT 50 CT or BT 50
Kužeľ CT or BT 50 CT or BT 50
Mazanie ložiska Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Mazanie ložiska Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Chladenie Coolant Jacket Coolant Jacket
Stôl S.A.E METRIC
Dĺžka 150.0 in 3810 mm
Šírka 64.0 in 1626 mm
Max. nosnosť stola (rovnomerne zaťažený) 10000 lb 4536 kg
Medzi stĺpikmi 73.5 in 1867 mm
Bridge Clearance 51 in 1,295 mm
Tool Changer S.A.E METRIC
Typ SMTC SMTC
Kapacita 50+1 50+1
Max Tool Diameter (full)** 4.0 in 102 mm
Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 10.0 in 254 mm
Maximálna dĺžka nástroja (od meracej čiary) 16.00 in 406 mm
Maximálna hmotnosť nástroja 30.0 lb 13.6 kg
Všeobecné S.A.E METRIC
Kapacita chladiacej kvapaliny 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Spriahnutá vzduchová hadica 3/8 in 3/8 in
Spojka (vzduch) 3/8 in 3/8 in
Min. tlak vzduchu 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Otáčky vretena 7500 rpm 7500 rpm
Otáčky vretena 7500 rpm 7500 rpm
Hnací systém Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Hnací systém Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Výkon vretena 60.0 hp 44.7 kW
Výkon vretena 60.0 hp 44.7 kW
Vstupné striedavé napätie (3 fázy) – nízke 220 VAC 220 VAC
Vstupné striedavé napätie (3 fázy) – nízke 220 VAC 220 VAC
Ampéry pri plnom zaťažení (3 fázy) – nízke 105 A 105 A
Ampéry pri plnom zaťažení (3 fázy) – nízke 105 A 105 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A

POZNÁMKA: Všetky uvedené špecifikácie platia pre štandardnú konfiguráciu stroja. Voliteľné vybavenie môže zmeniť špecifikácie stroja.

* Stroje Haas sú navrhnuté na prevádzku pri napájaní 220 V AC (200 – 240 V AC). Voliteľný interný vysokonapäťový transformátor (380 – 480 V AC) je k dispozícii pre všetky modely okrem stolových strojov, CL-1, CM-1 a frézok série SR. Tento voliteľný interný vysokonapäťový transformátor nie je možné nainštalovať na mieste; je potrebné ho objednať spolu so strojom.

Stroje Haas určené pre Európu a Spojené kráľovstvo sú nakonfigurované s interným vysokonapäťovým neizolovaným transformátorom na prevádzku pri 400 V AC s výnimkou stolných strojov, smerovačov série CL-1, CM-1 a SR. 

** Voliteľné meniče nástrojov môžu mať inú maximálnu veľkosť nástroja ako štandardný menič nástrojov. Mimoriadne veľké nástroje môžu vyžadovať, aby boli medzi nástrojmi dve vedľajšie dutiny prázdne. Kliknutím sem získate špecifikácie držiaka nástrojov.

POZOR! Doplnkové vysokovýkonné vretená môžu mať väčšie energetické požiadavky ako štandardné vreteno. Ak sa však výkon motora (kW) vretena nezmení, požadované napájanie zostáva rovnaké. Overte energetické požiadavky pred tým, ako spustíte svoj stroj.

† Spotreba vzduchu na strojoch série DC s kužeľom 40 môže byť vyššia, keď je aktivovaný prúd vzduchu cez nástroj (TAB).

 

Potrebujete poradiť pri hľadaní správneho stroja?

Zostavenie a cena

Pomôžeme vám nájsť ten pravý stroj pre vašu dielňu.

Začnite

Potrebujete viac informácií?

Ak by ste chceli viac informácií o tom, ako môže nový stroj Haas oživiť vaše výrobky, pošlite nám vaše kontaktné údaje.

Language Preference :
Loading

Všetky ceny a špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Doprava, vybavenie, štátne a miestne dane a príslušenstvo nainštalované predajcom nie sú zahrnuté. Nezodpovedáme za tlačové alebo typografické chyby. Stroje sú zobrazené s voliteľným príslušenstvom. Skutočný vzhľad produktu sa môže líšiť.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Odozva
Haas Logo

Cena spoločnosti Haas za dodanie

Táto cena zahŕňa náklady na prepravu, vývozné a dovozné clá, poistenie a akékoľvek ďalšie výdavky, ktoré sa vyskytnú počas prepravy na miesto vo Francúzsku dohodnuté s vami ako kupujúcim. Žiadne ďalšie povinné náklady nemožno pridať k dodávke CNC produktu Haas.