My Haas Vitajte,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
      DOMOV SERVISU Návody na obsluhu Postupy Ako na to Sprievodca riešením problémov Preventívna údržba Diely od spoločnosti Haas Haas Tooling Videá
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
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
HDC-3-5AX

  1. Vertikálne obrábacie centrá
  2. Frézky s dvoma stojanmi
  3. models
  4. HDC-3-5AX

HDC-3-5AX

    IBA CNY
Vo vašom regióne nie je momentálne k dispozícii

Ak chcete získať najlepšiu cenu vo svojej oblasti, obráťte sa na miestnu podnikovú predajňu spoločnosti Haas.

5-osová frézka CNC s dvoma stojanmi s pojazdmi 3 810 mm x 2 692 mm x 1 092 mm

HDC-3-5AX je 5-osová frézka s dvoma stojanmi určená na komplexné obrábanie veľkých obrobkov, ako sú komponenty trupov lietadiel, formy na vrstvenie a kompozitné konštrukcie. Pevná konštrukcia stroja poskytuje veľmi stabilnú rezaciu platformu. Plne podporované pojazdy osi X ľahko zvládajú obrobky s hmotnosťou až do 10 000 lb (4 536 kg).

POZNÁMKA: Povrch stola pozostáva z troch prázdnych nástrojových dosiek, ktoré sa ľahko obrábajú pri vlastnom upnutí. K dispozícii sú voliteľné dosky s T drážkami.

  • Dvojosová hlava vretena poskytuje ± 245 stupňov rotácie osi C a ± 120 stupňov sklopenia osi B 
  • Integrované vreteno s motorom HSK-A100    
  • Bočný menič nástrojov 50+1
  • Ľahký prístup vďaka visiacemu ovládaciemu panelu na pohyblivom stojane
  • Stôl s rozmermi 153" x 49" (3 886 x 1 245 mm), s 3 prázdnymi doskami s priskrutkovanými nástrojmi pre vlastné upnutie
  • Plne podporovaný pojazd osi X
  • Kapacita obrobkov s hmotnosťou do 10 000 lb (4 536 kg)

See Available Stock

Aktuálny čas dodania

Filtre

  • HSK-A100 Kužeľ
  • 5 Os
  • 6000 RPM
  • 50+1 Kapacita nástrojov
Porovnať stroje
PRIESKÚMAJTE VŠETKY ZÁSOBY
Kontaktovať distribútora
Porovnať stroje
ZOSTAVENIE A CENA
Kontaktovať distribútora
  • Zostavenie a cena
  • Špecifikácie
  • Informácie o stroji

Posuvy S.A.E METRIC
Os X 150.00 in 3810 mm
Os Y 106.00 in 2692 mm
Os Z 43.00 in 1092 mm
Spindle S.A.E METRIC
Max. hodnota 60.0 hp 44.7 kW
Maximálna rýchlosť 6000 rpm 6000 rpm
Max. krútiaci moment 110.0 ft-lbf @ 3000 rpm 149.0 Nm @ 3000 rpm
Hnací systém Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Kužeľ HSK-A100 HSK-A100
Mazanie ložiska Grease Packed Grease Packed
Chladenie Liquid Cooled Liquid Cooled
Os B – sklon S.A.E METRIC
Travel ±120˚ ±120˚
Maximálna rýchlosť 68 °/sec 68 °/sec
Torque (Continuous) 944 ft-lbf 1279 Nm
Krútiaci moment brzdy 1239 ft-lbf 1680 Nm
Prevodový pomer 59:1 59:1
Načasovanie 4:1 4:1
C Axis - Rotation S.A.E METRIC
Posuv ± 245 ° to 245- ° 245 ° to 245- °
Maximálna rýchlosť 170 °/sec 170 °/sec
Torque (Continuous) 900 ft-lbf 1220 Nm
Krútiaci moment brzdy 2000 ft-lbf 2712 Nm
Prevodový pomer 105.83:1 105.83:1
Načasovanie 1:1 1:1
Stôl S.A.E METRIC
Dĺžka 153.0 in 3886 mm
Šírka 49.0 in 1245 mm
Max. nosnosť stola (rovnomerne zaťažený) 10000 lb 4536 kg
Medzi stĺpikmi 73.5 in 1867 mm
Bridge Clearance 51 in 1,295 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Rýchloposuvy na osi X 360 ipm 9.1 m/min
Rýchloposuvy na osi Y 400 ipm 10.2 m/min
Rýchloposuvy na osi Z 600 ipm 15.2 m/min
Tool Changer S.A.E METRIC
Typ SMTC SMTC
Kapacita 50+1 50+1
Max Tool Diameter (full)** 4.0 in 102 mm
Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 10.0 in 254 mm
Maximálna dĺžka nástroja (od meracej čiary) 16.00 in 406 mm
Maximálna hmotnosť nástroja 30.0 lb 13.6 kg
Všeobecné S.A.E METRIC
Kapacita chladiacej kvapaliny 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Spriahnutá vzduchová hadica 3/8 in 3/8 in
Spojka (vzduch) 3/8 in 3/8 in
Min. tlak vzduchu 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Otáčky vretena 6000 rpm 6000 rpm
Hnací systém Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Výkon vretena 60.0 hp 44.7 kW
Vstupné striedavé napätie (3 fázy) – nízke 220 VAC 220 VAC
Ampéry pri plnom zaťažení (3 fázy) – nízke 105 A 105 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Paleta na prepravu v rámci krajiny na plechovú debnu 96 in x 72 in x 60 in 244 cm x 183 cm x 152 cm
Hmotnosť pre plechovú debnu 2280 lb 1034 kg
Domestic Pallet, Column Assembly 150 in x 102 in x 87 in 381 cm x 259 cm x 221 cm
Domestic Pallet, Table Assembly 376 in x 91 in x 66 in 955 cm x 231 cm x 168 cm
Weight, Column Assembly, Domestic 7,260 lb 3,293 kg
Weight, Table Assembly, Export 20,860 lb 9,462 kg
Domestic Pallet, Bridge Assembly 240.0 in 120.0 in 133.0 in 610 cm 305 cm 338 cm
Weight, Bridge Assembly, Domestic 23,280 lb 10,560.0 kg
Domestic Pallet for Sheet Metal Crate #2 96.0 in 72.0 in 92.0 in 243.8 cm 182.9 cm 233.7 cm
Weight for Sheet Metal Crate #2, Domestic 2,340 lb 1,061.0 kg

POZNÁMKA: Všetky uvedené špecifikácie platia pre štandardnú konfiguráciu stroja. Voliteľné vybavenie môže zmeniť špecifikácie stroja.

* Stroje Haas sú navrhnuté na prevádzku pri napájaní 220 V AC (200 – 240 V AC). Voliteľný interný vysokonapäťový transformátor (380 – 480 V AC) je k dispozícii pre všetky modely okrem stolových strojov, CL-1, CM-1 a frézok série SR. Tento voliteľný interný vysokonapäťový transformátor nie je možné nainštalovať na mieste; je potrebné ho objednať spolu so strojom.

Stroje Haas určené pre Európu a Spojené kráľovstvo sú nakonfigurované s interným vysokonapäťovým neizolovaným transformátorom na prevádzku pri 400 V AC s výnimkou stolných strojov, smerovačov série CL-1, CM-1 a SR. 

** Voliteľné meniče nástrojov môžu mať inú maximálnu veľkosť nástroja ako štandardný menič nástrojov. Mimoriadne veľké nástroje môžu vyžadovať, aby boli medzi nástrojmi dve vedľajšie dutiny prázdne. Kliknutím sem získate špecifikácie držiaka nástrojov.

POZOR! Doplnkové vysokovýkonné vretená môžu mať väčšie energetické požiadavky ako štandardné vreteno. Ak sa však výkon motora (kW) vretena nezmení, požadované napájanie zostáva rovnaké. Overte energetické požiadavky pred tým, ako spustíte svoj stroj.

† Spotreba vzduchu na strojoch série DC s kužeľom 40 môže byť vyššia, keď je aktivovaný prúd vzduchu cez nástroj (TAB).

 

DOSTUPNÉ DOPLNKY

TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA

SÚVISIACE VÝROBKY

Štandardné funkcie

Vretená

  • Vreteno s 6 000 ot./min, HSK-A100

Meniče nástrojov

  • Bočný menič nástrojov (SMTC) 50 + 1

Snímanie

  • Bezdrôtový intuitívny systém sondovania, VF

Manažment triesok a chladiacej kvapaliny

  • Dopravník triesok
  • Filtrovacia sada žľabu na odvádzanie triesok

Riadenie Haas

  • Ovládanie širokouhlého monitora
  • Diaľková rukoväť ručného pomalého posuvu krokovaním s dotykovou obrazovkou
  • Rozhranie Ethernet
  • WiFi pripojenie pre riadenie Haas
  • Chladič ovládacej skrine CNC
  • Prepäťová ochrana
  • Modul včasnej detekcie poruchy výkonu
  • Nastaviteľná východzia poloha Second Home Position
  • Pokročilá správa nástrojov
  • M kód na zobrazenie médií, M130
  • HaasConnect: monitorovanie zariadenia na diaľku
  • HaasDrop
  • Dynamické korekcie obrobku a ovládanie stredových bodov nástrojov
  • Rezanie závitu pevným závitníkom
  • Štandardná programová pamäť, 1 GB
  • Režim ECO

Doplnková výbava

  • Kryt dráhy z nehrdzavejúcej ocele
  • Stôl s nástrojovou doskou
  • Kamerový monitorovací systém HDC
  • Stojan na nabíjanie telefónu

Nástroje a upnutie

  • Sada na ukotvenie stroja

Záruka

  • Štandardná 1-ročná záruka
Dostupné doplnky

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Doplnky k automatizácii
TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA
  • 3D model (ZIP)
  • Inštalačná príručka
  • Šablóna ukotvenia
  • Situačný výkres
  • Tabuľka krútiaceho momentu

*POZNÁMKA: Vzhľadom na neustále zdokonaľovanie konštrukcie zariadení nemusia byť 3D modely a situačné výkresy totožné s aktuálne vyrábaným modelom.

SÚVISIACE VÝROBKY

Portálová Frézovačka

Haas GM-2-5AX

GM-2-5AX

5-osová portálová frézka CNC s pojazdmi 3 683 mm x 2 223 mm x 998 mm

  • HSK 63F Kužeľ
  • 5 Os
  • 20k RPM
  • 30+1 Kapacita nástrojov
    IBA CNY
Viac informácií Build & Price

Odlišný prístup

Haas VR-11

VR-14

5-osové vertikálne obrábacie centrum; 150" x 40" x 42", 2-osová hlava

  • HSK-A63 Kužeľ
  • 5 Os
  • 20k RPM
  • 50+1 Kapacita nástrojov
    IBA CNY
Viac informácií Build & Price

Potrebujete viac informácií?

Ak by ste chceli viac informácií o tom, ako môže nový stroj Haas oživiť vaše výrobky, pošlite nám vaše kontaktné údaje.

Language Preference :
Loading

Všetky ceny a špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Doprava, vybavenie, štátne a miestne dane a príslušenstvo nainštalované predajcom nie sú zahrnuté. Nezodpovedáme za tlačové alebo typografické chyby. Stroje sú zobrazené s voliteľným príslušenstvom. Skutočný vzhľad produktu sa môže líšiť.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Odozva
Haas Logo

Cena spoločnosti Haas za dodanie

Táto cena zahŕňa náklady na prepravu, vývozné a dovozné clá, poistenie a akékoľvek ďalšie výdavky, ktoré sa vyskytnú počas prepravy na miesto vo Francúzsku dohodnuté s vami ako kupujúcim. Žiadne ďalšie povinné náklady nemožno pridať k dodávke CNC produktu Haas.