MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
HDC-3-5AX

  1. Verticale bewerkingscentra
  2. Frezen met dubbele kolom
  3. models
  4. HDC-3-5AX

HDC-3-5AX

    ALLEEN CNY
Momenteel niet beschikbaar in uw regio

Neem voor de beste prijzen in uw regio contact op met uw lokale Haas Factory Outlet.

5-assige CNC-frees met dubbele kolom met 3.810 x 2.692 x 1.092 mm bereik

De HDC-3-5AX is een 5-assige frees met dubbele kolom voor complexe bewerkingen van grote werkstukken, zoals delen voor vliegtuigonderdelen, layup-mallen en composietstructuren. De stijve constructie van de machine zorgt voor een zeer stabiel freesplatform. De volledig ondersteunde X-asverplaatsingen kunnen gemakkelijk werkstukken aan met een gewicht tot 10.000 lb (4.536 kg).

LET OP: Het tafeloppervlak bestaat uit drie blanke gereedschapsplaten die gemakkelijk kunnen worden bewerkt voor op maat gemaakte opspanningen. Optionele T-sleufplaten zijn beschikbaar.

  • De dubbelassige spilkop biedt ±245 DEG C-asrotatie en ±120 DEG B-askanteling 
  • HSK-A100 integrale motorspil    
  • 50+1 aan de zijkant bevestigde gereedschapswisselaar
  • Bedieningspaneel op beweegbare standaard voor eenvoudige toegang
  • 153" x 49" (3.886 x 1.245 mm) tafel, met 3 blanke opschroefbare gereedschapplaten voor aangepaste opspanning
  • Volledig ondersteunde X-asverplaatsing
  • Werkstukcapaciteit van 10.000 lb (4.536 kg)

See Available Stock

Huidige doorlooptijd

Filters

  • HSK-A100 Conus
  • 5 As
  • 6000 RPM
  • 50+1 Gereedschapcapaciteit
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
X-as 150.00 in 3810 mm
Y-as 106.00 in 2692 mm
Z-as 43.00 in 1092 mm
Spindle S.A.E METRIC
Max. classificatie 60.0 hp 44.7 kW
Max. snelheid 6000 rpm 6000 rpm
Max. koppel 110.0 ft-lbf @ 3000 rpm 149.0 Nm @ 3000 rpm
Aandrijfsysteem Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Conus HSK-A100 HSK-A100
Lagersmering Grease Packed Grease Packed
Koeling Liquid Cooled Liquid Cooled
B-as - Kantelen S.A.E METRIC
Travel ±120˚ ±120˚
Max. snelheid 68 °/sec 68 °/sec
Torque (Continuous) 944 ft-lbf 1279 Nm
Remkoppel 1239 ft-lbf 1680 Nm
Overbrengingsverhouding 59:1 59:1
Timing 4:1 4:1
C Axis - Rotation S.A.E METRIC
Verplaatsing ± 245 ° to 245- ° 245 ° to 245- °
Max. snelheid 170 °/sec 170 °/sec
Torque (Continuous) 900 ft-lbf 1220 Nm
Remkoppel 2000 ft-lbf 2712 Nm
Overbrengingsverhouding 105.83:1 105.83:1
Timing 1:1 1:1
Tafel S.A.E METRIC
Lengte 153.0 in 3886 mm
Breedte 49.0 in 1245 mm
Max. gewicht op tafel (gelijkmatig verdeeld) 10000 lb 4536 kg
Tussen kolommen 73.5 in 1867 mm
Bridge Clearance 51 in 1,295 mm
Feedrates S.A.E METRIC
IJlgangen op X 360 ipm 9.1 m/min
IJlgangen op Y 400 ipm 10.2 m/min
IJlgangen op Z 600 ipm 15.2 m/min
Tool Changer S.A.E METRIC
Type SMTC SMTC
Capaciteit 50+1 50+1
Max Tool Diameter (full)** 4.0 in 102 mm
Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 10.0 in 254 mm
Max. lengte gereedschap (vanaf de ijklijn) 16.00 in 406 mm
Max. gewicht gereedschap 30.0 lb 13.6 kg
Algemeen S.A.E METRIC
Koelmiddelcapaciteit 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Interne luchtslang 3/8 in 3/8 in
Koppeling (lucht) 3/8 in 3/8 in
Min. luchtdruk 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Spilsnelheid 6000 rpm 6000 rpm
Aandrijfsysteem Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Spilvoeding 60.0 hp 44.7 kW
Wisselstroomspanning (3-fases) - Laag 220 VAC 220 VAC
Ampères bij maximale belasting (3-fases) - Laag 105 A 105 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Binnenlandse pallet met plaatwerk krat 96 in x 72 in x 60 in 244 cm x 183 cm x 152 cm
Gewicht voor plaatwerk krat 2280 lb 1034 kg
Domestic Pallet, Column Assembly 150 in x 102 in x 87 in 381 cm x 259 cm x 221 cm
Domestic Pallet, Table Assembly 376 in x 91 in x 66 in 955 cm x 231 cm x 168 cm
Weight, Column Assembly, Domestic 7,260 lb 3,293 kg
Weight, Table Assembly, Export 20,860 lb 9,462 kg
Domestic Pallet, Bridge Assembly 240.0 in 120.0 in 133.0 in 610 cm 305 cm 338 cm
Weight, Bridge Assembly, Domestic 23,280 lb 10,560.0 kg
Domestic Pallet for Sheet Metal Crate #2 96.0 in 72.0 in 92.0 in 243.8 cm 182.9 cm 233.7 cm
Weight for Sheet Metal Crate #2, Domestic 2,340 lb 1,061.0 kg

OPMERKING: Alle vermelde specificaties zijn voor de standaard machineconfiguratie. Optionele apparatuur kan de specificaties van de machine wijzigen.

*Haas machines zijn ontworpen om te werken op 220 VAC (200-240 VAC)-voeding. Voor alle modellen, behalve de Desktop-machines CL-1 en CM-1 en voor routers uit de SR-serie, is een optionele interne hoogspanningstransformator (380 - 480 VAC) verkrijgbaar. Deze optionele interne hoogspanningstransformator kan niet achteraf geïnstalleerd worden en moet bij de machine worden besteld.

Haas-machines die zijn bedoeld voor Europa en het VK zijn geconfigureerd met een interne niet-geïsoleerde hoogspanningstransformator om te werken op 400 VAC, behalve de Desktop-machines, CL-1, CM-1 en routers uit de SR-serie. 

**Optionele gereedschapswisselaars kunnen een andere maximale gereedschapsgrootte hebben dan de standaard gereedschapswisselaar. Voor XL gereedschappen kunnen twee aangrenzende lege zakken tussen gereedschappen vereist zijn. Klik hier voor specificaties van de gereedschapshouder.

LET OP! De optionele hoogwaardige spillen kunnen een hoger vermogen nodig hebben dan de standaard spil. Als het vermogen van de pk van de spil (kW) echter niet verandert, blijft het benodigde vermogen hetzelfde. Controleer het benodigde vermogen voordat u uw machine aanzet.
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
  • Spil van 6.000 omw/min, HSK-A100

Gereedschapswisselaars

  • 50+1 Aan de zijkant bevestigde gereedschapswisselaar, HSK

Tasten

  • Draadloos intuïtief meettastersysteem, RF

Beheer van spanen en koelmiddel

  • Spanentransporteur
  • spanenlade filterset

De Haas besturing

  • Besturing breedbeeldmonitor
  • Groot joghandwiel met afstandsbediening en touchscreen display
  • Ethernet-interface
  • WIFI-verbinding voor de Haas besturing
  • Koeling van de CNC-bedieningskast
  • Bescherming tegen stroompieken
  • Module voor vroege stroomstoringsdetectie
  • Tweede uitgangspositie
  • Advanced Tool Management (ATM)
  • M-code voor mediaweergave; M130
  • HaasConnect: Bewaking op afstand
  • HaasDrop
  • Dynamic work offsets en Tool Center Point Control
  • Gesynchroniseerd tappen
  • Standaard programmageheugen, 1GB
  • Eco-modus

Productopties

  • Roestvrij staal Geleidingsafdekkingen
  • HDC camerabewakingssysteem
  • Oplaadstandaard voor telefoon

Gereedschap en opspanning

  • Machine verankeringsset

Garantie

  • Standaardgarantie van 1 jaar
Beschikbare opties

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatiseringsopties
TECHNISCHE DOCUMENTEN
  • 3D-model (ZIP)
  • Installatiehandleiding
  • Verankeringssjabloon
  • Lay-outtekening
  • Koppelgrafiek

*OPMERKING: Wegens voortdurende verbeteringen in het ontwerp, kunnen 3D-modellen en lay-outtekeningen niet nauwkeurig zijn voor het laatste productiemodel.

GERELATEERDE PRODUCTEN

Portaal freesmachine

Haas GM-2-5AX

GM-2-5AX

5-assige CNC-portaalfrees met verplaatsingen van 3.683 x 2.223 x 998 mm

  • HSK 63F Conus
  • 5 As
  • 20k RPM
  • 30+1 Gereedschapcapaciteit
    ALLEEN CNY
Meer informatie Samenstellen en prijs

Andere aanpak

Haas VR-11

VR-14

5-assig verticaal bewerkingscentrum (VMC); 3810 x 1016 x 1067 mm, 2-assige kop

  • HSK-A63 Conus
  • 5 As
  • 20k RPM
  • 50+1 Gereedschapcapaciteit
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
Alle prijzen en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Vracht, optuiging, nationale en lokale belastingen en door de dealer geïnstalleerde toebehoren zijn niet inbegrepen. Niet verantwoordelijk voor druk- of typefouten. Machines weergegeven met optionele uitrusting. Het werkelijke uiterlijk van het product kan afwijken.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Leveringsprijs Haas

Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.