My Haas Üdvözöljük!
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
      • Automata eszterga
      • Zsebeszterga
      • Haas rúdadagolók
    • Vízszintes marók
      Vízszintes marók
      Vízszintes marók View All
      • Vízszintes marók
      • 50-es főorsókúp
      • 40-es kúp
    • Forgóasztalok és indexelők
      Forgóasztalok és indexelők
      Forgóasztalok és indexelők View All
      • Forgóasztalok és indexelők
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
HDC-3-5AX

  1. Függőleges marók
  2. Dupla oszlopos marók
  3. models
  4. HDC-3-5AX

HDC-3-5AX

    CSAK KÍNAI JÜAN
 
Jelenleg nem érhető el az Ön régiójában

Az Ön területén igénybe vehető legjobb árakért forduljon a helyi Haas gyárfiókhoz.

5-tengelyes dupla oszlopos CNC maró 3810 x 2692 x 1092 mm mozgástartomány

A HDC-3-5AX egy 5-tengelyes dupla oszlopos maró, amely összetett, nagy munkadarabok, például repülőgépváz-alkatrészek, bonyolult öntőformák és összetett szerkezetek megmunkálásához készült. A gép merev felépítése igen stabil forgácsolási platformot kínál. A teljes mértékben támogatott X-tengelyes járatok könnyedén megbirkóznak a 10 000 font (4536 kg) tömegű munkadarabokkal is.

MEGJEGYZÉS: Az asztal felülete három üres szerszámlapból áll, melyek könnyedén megmunkálhatók az egyedi rögzítés érdekében. Opcionális T-horony lemezek kaphatók.

  • A kéttengelyes orsófej ±245 fokos C tengely mentén való forgást, és ±120 fokos B tengely mentén való döntést kínál 
  • HSK-A100 beépített motoros orsó
  • 50+1 szerszámos oldalsó felszerelésű szerszámváltó
  • Hordozható vezérlő a mozgó állványon a könnyű hozzáférés érdekében
  • 3886 x 1245 mm-es asztal (153" x 49") 3 üres felcsavarozható szerszámlappal az egyedi rögzítés jegyében.
  • Teljes mértékben támogatott X-tengelyes járat
  • Akár 4536 kg (10 000 font) tömegű munkadarabokhoz

See Available Stock

Aktuális teljesítési idő

Szűrők

  • HSK-A100 Kúpos
  • 5 Tengely
  • 6000 Fordulatszám
  • 50+1 Szerszámkapacitás
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
X tengely 150.00 in 3810 mm
Y tengely 106.00 in 2692 mm
Z tengely 43.00 in 1092 mm
Spindle S.A.E METRIC
Max. teljesítmény 60.0 hp 44.7 kW
Max. sebesség 6000 rpm 6000 rpm
Max. nyomaték 110.0 ft-lbf @ 3000 rpm 149.0 Nm @ 3000 rpm
Meghajtórendszer Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Kúpos HSK-A100 HSK-A100
Csapágy kenése Grease Packed Grease Packed
Hűtés Liquid Cooled Liquid Cooled
B tengely – dőlés S.A.E METRIC
Travel ±120˚ ±120˚
Max. sebesség 68 °/sec 68 °/sec
Torque (Continuous) 944 ft-lbf 1279 Nm
Fékezőnyomaték 1239 ft-lbf 1680 Nm
Fogaskerék-áttétel 59:1 59:1
Időzítés 4:1 4:1
C Axis - Rotation S.A.E METRIC
Elmozdulás ± 245 ° to 245- ° 245 ° to 245- °
Max. sebesség 170 °/sec 170 °/sec
Torque (Continuous) 900 ft-lbf 1220 Nm
Fékezőnyomaték 2000 ft-lbf 2712 Nm
Fogaskerék-áttétel 105.83:1 105.83:1
Időzítés 1:1 1:1
Asztal S.A.E METRIC
Hossz 153.0 in 3886 mm
Szélesség 49.0 in 1245 mm
Max. súly az asztalon (egyenletesen elosztva) 10000 lb 4536 kg
Oszlopok között 73.5 in 1867 mm
Bridge Clearance 51 in 1,295 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Gyorsjárat – X 360 ipm 9.1 m/min
Gyorsjáratok - Y 400 ipm 10.2 m/min
Gyorsjárat – Z 600 ipm 15.2 m/min
Tool Changer S.A.E METRIC
Típus SMTC SMTC
Kapacitás 50+1 50+1
Max Tool Diameter (full)** 4.0 in 102 mm
Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 10.0 in 254 mm
Max. szerszámhossz (mérési vonaltól) 16.00 in 406 mm
Max. szerszámtömeg 30.0 lb 13.6 kg
Általános S.A.E METRIC
Hűtőközeg-kapacitás 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Belső légtömlő 3/8 in 3/8 in
Csatoló (levegő) 3/8 in 3/8 in
Min. légnyomás 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Orsófordulatszám 6000 rpm 6000 rpm
Meghajtórendszer Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Orsóteljesítmény 60.0 hp 44.7 kW
Bemeneti AC feszültség (háromfázisú) – alacsony 220 VAC 220 VAC
Teljes terhelés áramerőssége (háromfázisú) – alacsony 105 A 105 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Belföldi raklap fémlemez-ládához 96 in x 72 in x 60 in 244 cm x 183 cm x 152 cm
Súly fémlemez-ládánál 2280 lb 1034 kg
Domestic Pallet, Column Assembly 150 in x 102 in x 87 in 381 cm x 259 cm x 221 cm
Domestic Pallet, Table Assembly 376 in x 91 in x 66 in 955 cm x 231 cm x 168 cm
Weight, Column Assembly, Domestic 7,260 lb 3,293 kg
Weight, Table Assembly, Export 20,860 lb 9,462 kg
Domestic Pallet, Bridge Assembly 240.0 in 120.0 in 133.0 in 610 cm 305 cm 338 cm
Weight, Bridge Assembly, Domestic 23,280 lb 10,560.0 kg
Domestic Pallet for Sheet Metal Crate #2 96.0 in 72.0 in 92.0 in 243.8 cm 182.9 cm 233.7 cm
Weight for Sheet Metal Crate #2, Domestic 2,340 lb 1,061.0 kg

MEGJEGYZÉS: Valamennyi felsorolt műszaki specifikáció a szabványos gépre vonatkozik. Az opcionális berendezésekkel módosulhatnak a gépek műszaki adatai.

*A Haas megmunkálógépek 220 V AC (200–240 V AC) feszültségű üzemre vannak kialakítva. Opcionális belső nagyfeszültségű transzformátor (380 - 480 VAC) minden modellnél elérhető, kivéve az asztali gépeknél, a CL-1-nél, a CM-1-nél és az SR sorozatú felsőmaróknál. Ez az opcionális magas feszültségű belső transzformátor nem terepen telepített; a géppel együtt kell megrendelni.

Az Európába és az Egyesült Királyságba szánt Haas gépek belső nagyfeszültségű, nem szigetelt transzformátorral vannak konfigurálva, hogy 400 V AC-n működjenek, kivéve az asztali gépeket, a CL-1, CM-1 és SR sorozatú lapmarókat. 

**Az opcionális szerszámváltók maximális mérete eltérhet a szabványos szerszámváltóétól. Az extra nagy szerszámokhoz két szomszédos zseb szükséges a szerszámok között. Kattintson ide a szerszámbefogó műszaki adataiért.

FIGYELEM! Az opcionális nagy teljesítményű orsóknak nagyobb lehet az áramellátás-szükségletük, mint a hagyományos orsónak. Ha azonban az orsó teljesítménye (kW) nem változik, akkor a teljesítményigény változatlan marad. Ellenőrizze a szükséges áramellátást, mielőtt odavezetné az áramot a géphez.
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
  • 6000 rpm HSK-A100 orsó

Szerszámváltók

  • 50+1 szerszámos oldalsó felszerelésű szerszámváltó, HSK

Mérés mérőérintkezővel

  • Vezeték nélküli intuitív mérőrendszer, RF

Forgács- és hűtőközeg-kezelés

  • Forgácskihordó
  • Forgácstálca-szűrőkészlet

A Haas-vezérlés

  • Széles képernyős monitor vezérlése
  • Nagy méretű távirányítós léptetőfogantyú érintőképernyővel
  • Ethernet-illesztőfelület
  • Wi-Fi-csatlakozás a Haas-vezérléshez
  • CNC vezérlőszekrény-hűtő
  • Túlfeszültség elleni védelem
  • Gyors áramszünet-érzékelő modul
  • Második kiindulási pozíció
  • Fejlett szerszámkezelés
  • Médiamegjelenítő M-kód; M130
  • HaasConnect: Távfelügyelet
  • HaasDrop
  • Dinamikus munkadarab-eltolások és szerszámközéppont-vezérlés
  • Szinkronizált menetfúrás
  • Normál programmemória, 1 GB
  • ECO üzemmód

Termékopciók

  • Rozsdaálló acélmegvezető burkolatok
  • HDC kamerafigyelő rendszer
  • Telefontöltő állvány

Szerszámozás és befogás

  • Gépi rögzítőszerelvény-készlet

Jótállás

  • 1 éves normál garancia
Rendelkezésre álló lehetőségek

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatizálási opciók
MŰSZAKI DOKUMENTUMOK
  • 3D modell (ZIP)
  • Telepítési útmutató
  • Rögzítési sablon
  • Elrendezési rajz
  • Nyomatéktáblázat

*MEGJEGYZÉS: A folyamatos tervezési fejlesztéseknek köszönhetően előfordulhat, hogy a 3D modellek és elrendezési rajzok nem teljesen felelnek meg az utolsó termelési modellnek.

KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

Állványos marógép

Haas GM-2-5AX

GM-2-5AX

5-tengelyes állványos CNC-maró 3683 x 2223 x 998 mm mozgástartomány

  • HSK 63F Kúpos
  • 5 Tengely
  • 20k Fordulatszám
  • 30+1 Szerszámkapacitás
    CSAK KÍNAI JÜAN
 
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás

Eltérő megközelítés

Haas VR-11

VR-14

5-tengelyes függőleges megmunkálóközpont; 150" x 40" x 42", 2-tengelyes fej

  • HSK-A63 Kúpos
  • 5 Tengely
  • 20k Fordulatszám
  • 50+1 Szerszámkapacitás
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
Az összes ár és termékjellemző értesítés nélkül változhat. A szállítás és az üzembe helyezés díját, az állami és helyi adókat, valamint a kereskedő által beszerelt kiegészítők árát az árak nem tartalmazzák. A nyomdai vagy tipográfiai hibákért nem vállalunk felelősséget. Az itt látható gépek opcionális berendezéseket tartalmaznak. A termék valós megjelenése eltérő lehet.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Visszajelzés
Haas Logo

A Haas szállította termékek árszabása

Ez az ár tartalmazza a szállítás költségeit, valamint az export- és importtevékenységekhez kapcsolódó vámterheket, a biztosítást és minden olyan további felmerülő költséget, amely egy franciaországi helyszínre történő kiszállítást terhel, melybe Ön mint vevő beleegyezett. A Haas CNC termékek szállítása nem járhat további kötelező költségekkel.