My Haas Üdvözöljük!
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
HDC-3-5AX Install Guide

ELŐTELEPÍTÉSI [UTASÍTÁS]

A böngésző nem támogatja a HTML5-videót. A böngésző nem támogatja a HTML5-videót.

HDC-3–5AX telepítési útmutató

    CSAK KÍNAI JÜAN
 
5-tengelyes dupla oszlopos CNC maró 3810 x 2692 x 1092 mm mozgástartomány

  • HSK-A100 Kúpos
  • 5 Tengely
  • 6000 Fordulatszám
  • 50+1 Szerszámkapacitás

  • ÚTMUTATÓ LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE
  • Elrendezési rajz
  • Emelési utasítások
  • Levegő / elektromosság / hűtőközeg / szállítás
  • Forgó illeszkedés
  • További források

Előtelepítési ellenőrzőlista

Töltse le és nyomtassa ki az előtelepítési ellenőrzőlistát

Bevezetés


Gépe üzembe helyezése könnyebb és gyorsabb lesz, ha a telepítés helye megfelelően elő van készítve. Az alábbi információkra lesz szükség:

  • Ellenőrizze, hogy a talaj megfelel-e a gép számára. További információkat ebben a dokumentumban, az „Elhelyezés és előkészítés” című résznél találhat.
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
A gépet szilárd és stabil betonalapra kell helyezni. A pontos geometria érdekében a gépnek 12" (300 mm) vastagságú betonalapra van szüksége. 

Vegye figyelmbe az alábbi részleteket:

  • A betont közvetlenül a talajra kell önteni.
  • A betonnak 28 napos, 3500 psi (240 bar) erősségűnek kell lennie.
  • A beton zúzaléka 1" (25 mm) méretű keverékből álljon.
  • A vasalásnak 40 ksi (2700 bar) szakítószilárdságúnak kell lennie.
  • Az ásást az egyenes talaj közelében kell elvégezni. Az ásás helyéről távolítson el minden laza anyagot. Ez megakadályozza a süllyedést.
  • Kövesse a helyi építkezési kódokat és előírásokat.
  • Egybefüggő betonlap – NE helyezze a gépeket dilatációs összekötőkre és repedésekre.

☑ Rögzítés

A legjobb forgácsolási teljesítmény érdekében a gépet le kell rögzíteni. A gépéhez való rögzítőszerelvény-készletek megtekintéséhez kattintson ide.

A gépéhez a HFO-jától szerezhet rögzítőszerelvény-készleteket. Ezek a készletek nem felelnek meg az építkezési, szeizmikus, vagy a helyhez kötött berendezések telepítési előírásainak. Ha ezen előírásoknak meg kell felelni, forduljon szakemberhez.

  • A rögzítési utasításokhoz és a rögzítés helyigényéhez kattintson ide 
  • Rögzítési minta letöltése

☑ A gép elhelyezése

A gép mozgatását végezheti targonca, görgős szállító vagy daru segítségével. Ügyeljen arra, hogy az emelőeszköznek elegendő teherbírása legyen.

A gép elhelyezésének megtervezésekor vegye figyelembe az alábbi listát:

  • Gondoskodjon a gép telepítésénél a megfelelő távolságról (lásd alább)
  • A gépet egybefüggő betontáblára helyezze.
  • A gép szintezőlábának a betontábla szélétől legalább 12" (300 mm) távolságra kell lennie.
  • A gépet különítse el a többi gép vagy más forrás rezgésétől.
  • Ne helyezze a gépet arra nem alkalmas felületekre. Ide tartozik az aszfalt, a tégla, a fa és a földtalaj.
  • Ha a gépet nem a földszinten akarja elhelyezni, forduljon egy szerkezetszakértőhöz.

A biztonsága érdekében és a normál kezeléshez hozzá kell férnie a vezérlőszekrényhez. Gondoskodjon 3' (1 m) szabad helyről a vezérlőszekrény és egyéb az épület egyéb elemei között.

A HFO-ja műszerésze végzi majd el a végső vízszintezést.

☑ Opcionális egységek elhelyezése

Gondoskodjon arról, hogy a gép helyén elegendő hely marad az olyan opcionális egységekhez, mint például:

  • Forgácsszállító - A helynek elégnek kell lennie a szállító ki- és beszereléséhez karbantartás esetén.
  • Külső transzformátorok.

 

Elrendezési rajz

Töltse le a gép kiosztási rajzát (PDF)

Emelési utasítások 

A HDC-3–5AX nem alkalmas felső emelésre. Nem rendelkezik beépített emelési előírásokkal, és targoncával kell felemelni.

Gép telepítéséhez szükséges távolság 

HÍD TELEPÍTÉSE, 1. LEHETŐSÉG: A GÉP HÁTULJÁRÓL AZ OSZLOPOKHOZ SZERELT HÍD.

1. LÉPÉS – BIZTOSÍTSA, HOGY MIND AZ „A”, MIND A „B” MÉRETFELTÉTELEK TELJESÜLJENEK A GÉP MEGFELELŐ TELEPÍTÉSI TÁVOLSÁGA ÉRDEKÉBEN.

2. LÉPÉS – OSZLOPOK TELEPÍTÉSE.

3. LÉPÉS – A HÍDSZERELVÉNY TELEPÍTÉSE (HELYEZZE A HIDAT AZ OSZLOPOKRA, MIELŐTT A HOSSZ-SZÁN A VÉGLEGES HELYZETBE KERÜLNE. A HOSSZ-SZÁN CSAK REFERENCIAKÉNT LÁTHATÓ A VÉGLEGES POZÍCIÓBAN).

4. LÉPÉS – HOSSZ-SZÁN FELSZERELÉSE A GÉP ELEJÉRŐL.

HÍD TELEPÍTÉSE, 2. LEHETŐSÉG: A GÉP ELEJÉRŐL AZ OSZLOPOKHOZ SZERELT HÍD.

1. LÉPÉS – BIZTOSÍTSA, HOGY MIND AZ „A”, MIND A „B” MÉRETFELTÉTELEK TELJESÜLJENEK A GÉP MEGFELELŐ TELEPÍTÉSI TÁVOLSÁGA ÉRDEKÉBEN.

2. LÉPÉS – OSZLOPOK TELEPÍTÉSE.

3. LÉPÉS – A HÍDSZERELVÉNY TELEPÍTÉSE (HELYEZZE A HIDAT AZ OSZLOPOKRA, MIELŐTT A HOSSZ-SZÁN A VÉGLEGES HELYZETBE KERÜLNE. A HOSSZ-SZÁN CSAK REFERENCIAKÉNT LÁTHATÓ A VÉGLEGES POZÍCIÓBAN).

4. LÉPÉS – HOSSZ-SZÁN FELSZERELÉSE A GÉP ELEJÉRŐL.

MEGJEGYZÉS: HÍDSZERELVÉNY A SZÁLLÍTÁSI KONFIGURÁCIÓBAN (VILLÁS TARGONCÁVAL) AZ OSZLOPOKRA TÖRTÉNŐ FELSZERELÉSHEZ.

Levegőzési igények | Szállítási méretek | Elektromos adatok

Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Belső légtömlő 3/8 in 3/8 in
Csatoló (levegő) 3/8 in 3/8 in
Min. légnyomás 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Orsófordulatszám 6000 rpm 6000 rpm
Meghajtórendszer Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Orsóteljesítmény 60.0 hp 44.7 kW
Bemeneti AC feszültség (háromfázisú) – alacsony 220 VAC 220 VAC
Teljes terhelés áramerőssége (háromfázisú) – alacsony 105 A 105 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Belföldi raklap fémlemez-ládához 96 in x 72 in x 60 in 244 cm x 183 cm x 152 cm
Súly fémlemez-ládánál 2280 lb 1034 kg
Domestic Pallet, Column Assembly 150 in x 102 in x 87 in 381 cm x 259 cm x 221 cm
Domestic Pallet, Table Assembly 376 in x 91 in x 66 in 955 cm x 231 cm x 168 cm
Weight, Column Assembly, Domestic 7,260 lb 3,293 kg
Weight, Table Assembly, Export 20,860 lb 9,462 kg
Domestic Pallet, Bridge Assembly 240.0 in 120.0 in 133.0 in 610 cm 305 cm 338 cm
Weight, Bridge Assembly, Domestic 23,280 lb 10,560.0 kg
Domestic Pallet for Sheet Metal Crate #2 96.0 in 72.0 in 92.0 in 243.8 cm 182.9 cm 233.7 cm
Weight for Sheet Metal Crate #2, Domestic 2,340 lb 1,061.0 kg


*A Haas megmunkálógépek 220 V AC feszültséggel való működésre vannak tervezve. Opcionális belső nagyfeszültségű transzformátor (380 - 480 VAC) minden modellnél elérhető, kivéve a CL-1 és CM-1 asztali gépeknél. Ez az opcionális magas feszültségű belső transzformátor nem terepen telepített; a géppel együtt kell megrendelni.

FIGYELEM! Az opcionális nagy teljesítményű orsóknak nagyobb az áramellátás-szükségletük, mint a hagyományos orsónak. Ellenőrizze a szükséges áramellátást, mielőtt odavezetné az áramot a géphez.

A Haas gépek levegőzési igényei

A gépnek a megfelelő működéshez tiszta és száraz, minimális nyomású és mennyiségű levegőre van szüksége. Tekintse meg az alábbi táblázatot.

  • A légbemenet helyének meghatározását megtalálja az elrendezési rajzon a http://haascnc.com címen.

Megjegyzés: Ha kiegészítő levegőcsatlakozásokat hoz létre, azoknak a légszűrő/szabályzó vagy a léglekapcsoló szelep bemeneti (szabályozatlan) oldalán kell elhelyezkednie.

  • A sűrített levegőt minimum 2 hp (1,5 kW) kompresszorral, egy minimum 20-gallonos (75 literes) tankkal biztosítsa, melyek folyamatos működésre képesek.
  • A kompresszornak 2 hp (1,5 kW) értékre van szüksége minden géphez (tehát 5 gép telepítése esetén egy 10 hp (7,5 kW) kompresszor szükséges).

* Ha a bejövő levegő nyomása 120 psi (8,2 bar) értéknél magasabb, szereljen be egy légnyomás-szabályozót.

Hűtőközeg


Figyelem:
 Vízmentes, „tiszta” ásványolajtermékek használata hűtőközegként tilos. Ezen termékek károsíthatják a gép csövezését és a tömítéseit. Ha minimumkenési rendszert alkalmaz, akkor kizárólag az ajánlott olajokat szabad használni.

Megjegyzés: Mindenképpen tartsa karban úgy a hűtőközeg-keveréket, hogy a hűtőközeg koncentrátuma elfogadható szinten maradjon. A nem megfelelően karbantartott hűtőközeg-keverékek következtében a gép összetevői megrozsdásodhatnak. A rozsda által okozott kárra a garancia nem terjed ki.

  • Látogasson el a szerszámgépek hűtőfolyadékainak forrásanyagaihoz a www.haascnc.com/video oldalon. A szerszámgépek hűtőfolyadékairól szóló videósorozat átfogó információkkal szolgál a hűtőközegek karbantartásával kapcsolatban.
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
  • A Haas megmunkálógépek 220 V AC feszültséggel való működésre vannak tervezve. Opcionális belső nagyfeszültségű transzformátor (380–480 VAC) minden modellhez kapható, kivéve az asztali gépeket, a CL-1 és a CM-1-modelleket.
  • Megjegyzés: Ez az opcionális belső nagyfeszültségű transzformátor nem telepíthető a terepen; azt a géppel együtt kell megrendelni.

Föld

  • A föld vezetékre a kezelő biztonságához és megfelelő kezeléséhez van szükség.
  • Egy külön földvezetéket kell csatlakoztatni a gép alvázához. 
  • A földvezetéket vissza kell szerelni a gépet árammal ellátó szervizpanelre.
  • Föld vezetéknek ne használjon csövet.
  • A gép földelésének biztosításához ne használjon hidegvizes csövet vagy földelőrudat.

Háromfázisú áram

  • A minimaró sorozat gépeinél egyes opciók, például az orsón keresztüláramló hűtőközeg esetén háromfázisú áramellátásra van szükség.
  • Több gép is háromfázisú áramellátást használ. Ez lehet Wye vagy Delta típusú is.
  • Földelje az áramforrást. A Delta legyen egylábas vagy középső lábas. A Wye legyen nullás.
  • Minden fázist ki kell egyenlíteni. A feszültségeknek állandónak kell maradniuk, ±10% eltérésen belül.

Egyfázisú áramellátás

  • Egyes gépek egyfázisú áramellátás használatát igénylik. Tekintse meg az „Elektromos adatok” fenti táblázatát.
  • Az áramellátásnak 208-240 V egyenáramúnak kell lennie, és ±10% eltérésen belül állandónak kell maradnia.
  • A minimaró sorozat gépeinél egyes opciók, például az orsón keresztüláramló hűtőközeg esetén háromfázisú áramellátásra van szükség.

Vezetékméretek

  • A vezetékek méretigényei azok hosszától függenek. Vegye figyelembe a helyi elektromos kódokat.

Szerviz megszakító

  • Gondoskodjon arról, hogy a géphez csatlakozó áramkörmegszakító megfelel a Haas által megadott műszaki adatoknak. Tekintse meg a „Teljes terhelés áramerőssége” oszlopot a fenti „Elektromos adatok” táblázatában.
  • Használja a következő nagyobb méretű, ipari minőségű megszakító, mely megfelel a helyi kódoknak és előírásoknak.

Fázisátalakítók

  • Csak akkor használjon fázisátalakítót, ha szükséges.
  • A fázisátalakítók miatt a gép a legnagyobb teljesítményénél gyengébben működhet.

Forgóasztal illesztési táblázat

HAAS FORGÓASZTAL HAAS SZERSZÁMGÉP FORGÓTERMÉK ILLESZKEDÉSI TÍPUSA FIGYELMEZTETÉS

* Ha egy forgó eszköz nem szerepel a listán, akkor az nem illeszkedik kompatibilisen ehhez a maróhoz.
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
Ez az ár tartalmazza a szállítás költségeit, valamint az export- és importtevékenységekhez kapcsolódó vámterheket, a biztosítást és minden olyan további felmerülő költséget, amely egy franciaországi helyszínre történő kiszállítást terhel, melybe Ön mint vevő beleegyezett. A Haas CNC termékek szállítása nem járhat további kötelező költségekkel.