My Haas Καλωσορίσατε
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Σύνδεση Εγγραφή Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Αποσύνδεση Καλωσορίσατε Τα μηχανήματά μου Τελευταία δραστηριότητα Οι προσφορές τιμής μου Ο λογαριασμός μου Οι χρήστες μου Αποσύνδεση
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
      ΣΕΙΡΑ EU ΣΕΙΡΑ EU ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Διαθέσιμα μηχανήματα Διαθέσιμα μηχανήματα ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC
      ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ
      • Επέλεξε εξοπλισμό και πάρε τιμή ένα νέο Haas
      • Τιμοκατάλογος
      • Διαθέσιμο απόθεμα
      • Χρηματοδότηση CNCA
      ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΤΕ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟΝ;

      Ένα Εργοστασιακό Παράρτημα Haas (HFO) είναι διαθέσιμο να απαντήσει στις ερωτήσεις σας και να παράσχει πληροφορίες για τις καλύτερες επιλογές σας.
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
      ΣΕΙΡΑ EU ΣΕΙΡΑ EU ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Διαθέσιμα μηχανήματα Διαθέσιμα μηχανήματα ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC
      ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ
      • Επέλεξε εξοπλισμό και πάρε τιμή ένα νέο Haas
      • Τιμοκατάλογος
      • Διαθέσιμο απόθεμα
      • Χρηματοδότηση CNCA
      ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΤΕ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟΝ;

      Ένα Εργοστασιακό Παράρτημα Haas (HFO) είναι διαθέσιμο να απαντήσει στις ερωτήσεις σας και να παράσχει πληροφορίες για τις καλύτερες επιλογές σας.
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
      ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ Εγχειρίδια χειριστή Τρόποι εκτέλεσης Οδηγοί αντιμετώπισης προβλημάτων Προληπτική συντήρηση Εξαρτήματα Haas Haas Tooling Βίντεο
  • Βίντεο Main Menu
My Haas Καλωσορίσατε
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Σύνδεση Εγγραφή Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Αποσύνδεση Καλωσορίσατε Τα μηχανήματά μου Τελευταία δραστηριότητα Οι προσφορές τιμής μου Ο λογαριασμός μου Οι χρήστες μου Αποσύνδεση
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
HDC-3-5AX Install Guide

 [ΟΔΗΓΟΣ]ΠΡΟΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Το πρόγραμμα περιήγησης δεν υποστηρίζει βίντεο HTML5. Το πρόγραμμα περιήγησης δεν υποστηρίζει βίντεο HTML5.

Οδηγός εγκατάστασης HDC-3-5AX

    ΜΟΝΟ ΣΕ CNY
Φρέζα τύπου διπλού βραχίονα CNC 5 αξόνων με διαδρομές 3810 x 2692 x 1092 mm

  • HSK-A100 Κώνος
  • 5 Άξονας
  • 6000 RPM
  • 50+1 Χωρητικότητα εργαλείου

  • ΟΔΗΓΟΣ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ
  • Σχέδιο διάταξης
  • Οδηγίες ανύψωσης
  • Αέρας / Ηλεκτρικός / Ψυκτικό υγρό / Αποστολή
  • Εφαρμογή περιστροφικού συστήματος
  • Επιπρόσθετες πηγές

Λίστα ελέγχου προεγκατάστασης

Λήψη της λίστας ελέγχου προεγκατάστασης για εκτύπωση

Εισαγωγή


Η εγκατάσταση του μηχανήματός σας είναι ευκολότερη και ταχύτερη εάν ο χώρος εγκατάστασης έχει προετοιμαστεί σωστά. Λάβετε υπόψη τις παρακάτω πληροφορίες:

  • Βεβαιωθείτε ότι το δάπεδό σας είναι κατάλληλο για το μηχάνημα. Ανατρέξτε στην ενότητα «Τοποθέτηση και Προετοιμασία» σε αυτό το έγγραφο για περισσότερες πληροφορίες.
    • Εάν πρέπει να φτιάξετε ένα νέο θεμέλιο, βεβαιωθείτε ότι έχετε αρκετό χρόνο ώστε το σκυρόδεμα να αποκτήσει τη δύναμη των 28 ημερών.
  • Καθαρίστε την τοποθεσία όπου θα γίνει η εγκατάσταση. Ορίστε μια διαδρομή μέσω της οποίας θα μεταφέρετε ελεύθερα το μηχάνημα στην τοποθεσία.
  • Βεβαιωθείτε ότι έχετε τη σωστή ηλεκτρική καλωδίωση και τον αγωγό αέρα προς τη θέση του μηχανήματος.
  • Προγραμματίστε την ημερομηνία και ώρα εγκατάστασης. Πείτε το στο HFO σας, ώστε να μπορούν να στείλουν έναν τεχνικό.
  • Εάν έχετε απορίες σχετικά με αυτήν τη διαδικασία, επικοινωνήστε με το HFO σας για περισσότερες πληροφορίες.
ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ

Τοποθέτηση και Προετοιμασία


☑
Βάση

Πρέπει να τοποθετήσετε το μηχάνημά σας σε στέρεη και σταθερή βάση από σκυρόδεμα. Αυτό το μηχάνημα απαιτεί βάση από σκυρόδεμα 12" (300 mm) για να διασφαλιστεί η ακριβής γεωμετρία. 

Ανατρέξτε στις παρακάτω προδιαγραφές:

  • Το μπετόν πρέπει να χυθεί κατευθείαν στην επιφάνεια.
  • Το μπετόν πρέπει να είναι 3500 psi (240 bar) με ισχύ 28 ημερών.
  • Το μπετόν πρέπει να είναι 1" (25 mm) μείγμα.
  • Η ενίσχυση από χάλυβα πρέπει να έχει αντοχή τάνυσης 40 ksi (2700 bar).
  • Η εκσκαφή πρέπει να κοπεί κοντά στο επίπεδο του εδάφους. Αφαιρέστε τυχόν χαλαρά υλικά κατά την εκσκαφή. Αυτό αποτρέπει την καθίζηση.
  • Ακολουθήστε όλους τους τοπικούς κωδικούς και κανονισμούς.
  • Μονοκόμματη πλάκα – ΜΗΝ τοποθετείτε τα μηχανήματα σε αρμούς διαστολής ή ρωγμές.

☑ Αγκύρωση

Αυτό το μηχάνημα πρέπει να αγκυρώνεται για βέλτιστη απόδοση κοπής. Κάντε κλικ εδώ για να δείτε κιτ αγκύρωσης για το μηχάνημά σας

Τα κιτ αγκύρωσης μηχανών είναι διαθέσιμα από το HFO σας. Αυτά τα κιτ δεν πληρούν τις προδιαγραφές εγκατάστασης κτιριακού, σεισμικού ή σταθερού εξοπλισμού. Επικοινωνήστε με έναν ειδικό εάν πρέπει να πληροίτε αυτές τις προδιαγραφές.

  • Κάντε κλικ εδώ για τις οδηγίες αγκύρωσης και το αποτύπωμα αγκύρωσης. 
  • Λήψη μοτίβου αγκύρωσης

☑ Τοποθέτηση μηχανήματος

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ανυψωτικό, ένα καρότσι με ρουλεμάν ή ένα γερανό για να μετακινήσετε το μηχάνημά σας. Φροντίστε να χρησιμοποιήσετε μια ανυψωτική συσκευή με επαρκή χωρητικότητα.

Ανατρέξτε σε αυτήν τη λίστα όταν σχεδιάζετε την τοποθέτηση του μηχανήματός σας:

  • Εξασφαλίστε επαρκές διάκενο εγκατάστασης του μηχανήματος (βλ. παρακάτω)
  • Βάλτε το μηχάνημα σε μια συνεχόμενη πλάκα από μπετόν.
  • Τα πόδια ρύθμισης του μηχανήματος πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 12" (300 mm) από την άκρη της πλάκας από μπετόν.
  • Απομονώστε το μηχάνημα από τυχόν κραδασμούς από άλλα μηχανήματα ή άλλες πηγές.
  • Μην τοποθετείτε το μηχάνημα σε ακατάλληλες επιφάνειες. Αυτές περιλαμβάνουν άσφαλτο, τούβλο, ξύλο ή βρώμικες επιφάνειες.
  • Αν σκοπεύετε να βάλετε το μηχάνημα σε ένα πάτωμα διαφορετικό από το επίπεδο του εδάφους, συμβουλευτείτε έναν τεχνικό.

Πρέπει να έχετε πρόσβαση στον πίνακα ελέγχου για τακτικές εργασίες και εργασίες ελέγχου. Βεβαιωθείτε ότι έχετε χώρο 3 '(1 m) μεταξύ του πίνακα ελέγχου και τυχόν δομών.

Ο τεχνικός σέρβις του HFO ολοκληρώνει τη διαδικασία τελικής ρύθμισης.

☑ Προαιρετική τοποθεσία εξαρτημάτων

Βεβαιωθείτε ότι η θέση του μηχανήματος διαθέτει επαρκή χώρο για προαιρετικά εξαρτήματα, όπως:

  • Γρεζομεταφορέα - Πρέπει να έχετε χώρο για να αφαιρέσετε και να εγκαταστήσετε τον μεταφορέα για συντήρηση.
  • Εξωτερικούς μετασχηματιστές.

 

Σχέδιο διάταξης

Λήψη σχεδίου διάταξης μηχανήματος (PDF)

Οδηγίες ανύψωσης 

Το HDC-3-5AX δεν είναι κατάλληλο για ανύψωση από πάνω. Δε διαθέτει ενσωματωμένες διατάξεις ανύψωσης και πρέπει να ανυψώνεται με περονοφόρο ανυψωτικό.

Διάκενο εγκατάστασης μηχανήματος 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ 1: ΓΕΦΥΡΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΣΕ ΣΤΗΛΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ.

ΒΗΜΑ 1 – ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΠΛΗΡΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ‘A’ ΚΑΙ ‘B’ ΓΙΑ ΕΠΑΡΚΕΣ ΔΙΑΚΕΝΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ.

ΒΗΜΑ 2 – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΛΩΝ.

ΒΗΜΑ 3 – ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΤΕ ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΓΕΦΥΡΑΣ (Η ΓΕΦΥΡΑ ΣΤΟΙΒΑΖΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΗΛΕΣ ΠΡΙΝ Η ΕΔΡΑ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΒΡΕΘΕΙ ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΘΕΣΗ. Η ΕΔΡΑ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ).

ΒΗΜΑ 4 – ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΤΕ ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ 2: ΓΕΦΥΡΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΣΕ ΣΤΗΛΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ.

ΒΗΜΑ 1 – ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΠΛΗΡΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ‘A’ ΚΑΙ ‘B’ ΓΙΑ ΕΠΑΡΚΕΣ ΔΙΑΚΕΝΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ.

ΒΗΜΑ 2 – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΛΩΝ.

ΒΗΜΑ 3 – ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΤΕ ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΓΕΦΥΡΑΣ (Η ΓΕΦΥΡΑ ΣΤΟΙΒΑΖΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΗΛΕΣ ΠΡΙΝ Η ΕΔΡΑ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΒΡΕΘΕΙ ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΘΕΣΗ. Η ΕΔΡΑ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ).

ΒΗΜΑ 4 – ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΤΕ ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΓΕΦΥΡΑΣ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ (ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ) ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΣΤΗΛΕΣ.

Απαιτήσεις αέρα | Αποστολές | Ηλεκτρικές προδιαγραφές

Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Εύκαμπτος σωλήνας αέρα σε γραμμή 3/8 in 3/8 in
Κόπλερ (αέρας) 3/8 in 3/8 in
Ελάχιστη πίεση αέρα 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Ταχύτητα ατράκτου 6000 rpm 6000 rpm
Σύστημα μονάδας οδήγησης Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Ισχύς ατράκτου 60.0 hp 44.7 kW
Τάση εισόδου AC (3φασική) - Χαμηλή 220 VAC 220 VAC
Ένταση πλήρους φορτίου (3φασική) - Χαμηλή 105 A 105 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Παλέτα εσωτερικού χώρου για κιβώτιο μεταλλικού ελάσματος 96 in x 72 in x 60 in 244 cm x 183 cm x 152 cm
Βάρος για κιβώτιο μεταλλικού ελάσματος 2280 lb 1034 kg
Domestic Pallet, Column Assembly 150 in x 102 in x 87 in 381 cm x 259 cm x 221 cm
Domestic Pallet, Table Assembly 376 in x 91 in x 66 in 955 cm x 231 cm x 168 cm
Weight, Column Assembly, Domestic 7,260 lb 3,293 kg
Weight, Table Assembly, Export 20,860 lb 9,462 kg
Domestic Pallet, Bridge Assembly 240.0 in 120.0 in 133.0 in 610 cm 305 cm 338 cm
Weight, Bridge Assembly, Domestic 23,280 lb 10,560.0 kg
Domestic Pallet for Sheet Metal Crate #2 96.0 in 72.0 in 92.0 in 243.8 cm 182.9 cm 233.7 cm
Weight for Sheet Metal Crate #2, Domestic 2,340 lb 1,061.0 kg


*Τα μηχανήματα Haas έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν με ισχύ 220 VAC. Ένας προαιρετικός εσωτερικός μετασχηματιστής υψηλής τάσης (380 - 480 VAC) είναι διαθέσιμος για όλα τα μοντέλα, εκτός από τα επιτραπέζια μηχανήματα CL-1 και CM-1. Αυτός ο προαιρετικός εσωτερικός μετασχηματιστής υψηλής τάσης δεν είναι ήδη εγκατεστημένος επί τόπου. Πρέπει να παραγγελθεί μαζί με το μηχάνημα.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι προαιρετικές άτρακτοι υψηλής απόδοσης έχουν υψηλότερη απαιτούμενη ισχύ από την τυπική άτρακτο. Επαληθεύστε την απαίτηση ισχύος πριν ενεργοποιήσετε το μηχάνημά σας.

Απαιτήσεις αέρα για μηχανήματα Haas

Το μηχάνημά σας πρέπει να διαθέτει παροχή καθαρού, ξηρού αέρα με ελάχιστη πίεση και όγκο για να λειτουργεί σωστά. Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα.

  • Για τη θέση της εισόδου αέρα, ανατρέξτε στο Σχέδιο διάταξης μηχανήματος που βρίσκεται στη διεύθυνση http://haascnc.com.

Σημείωση: Αν κάνετε βοηθητικές συνδέσεις αέρα, πρέπει να βρίσκονται στην πλευρά εισόδου (χωρίς ρύθμιση) του φίλτρου αέρα/ρυθμιστή ή της βαλβίδας διακοπής αέρα.

  • Παρέχετε πεπιεσμένο αέρα με τουλάχιστον 2 hp (1,5 kW) συμπιεστή με τουλάχιστον 20 γαλόνια (75 L) δεξαμενή, κατασκευασμένο για συνεχή λειτουργία.
  • Ο συμπιεστής σας πρέπει να έχει 2 hp (1,5 kW) για κάθε μηχάνημα (π.χ., μια εγκατάσταση 5 μηχανημάτων απαιτεί συμπιεστή 10 hp (7,5 kW)).

* Εάν η πίεση εισερχόμενου αέρα είναι μεγαλύτερη από 120 psi (8,2 bar), πρέπει να παρέχετε έναν ρυθμιστή πίεσης αέρα.

Ψυκτικό υγρό


Προσοχή:
 Μη χρησιμοποιείτε απευθείας ή «καθαρά» προϊόντα ορυκτελαίων, όπως ψυκτικό υγρό. Τα προϊόντα αυτά προκαλούν φθορά στα ελαστικά παρεμβύσματα και στις σωληνώσεις του μηχανήματος. Εάν χρησιμοποιείτε σύστημα λίπανσης ελάχιστης ποσότητας, να χρησιμοποιείτε μόνο τους συνιστώμενους τύπους λαδιών.

Σημείωση: Φροντίστε να διατηρήσετε το μίγμα ψυκτικού υγρού για να διατηρήσετε το συμπυκνωμένο ψυκτικό υγρό σε αποδεκτά επίπεδα. Τα μείγματα ψυκτικού υγρού που δεν έχουν συντηρηθεί κατάλληλα κάνουν τα εξαρτήματα του μηχανήματος να σκουριάζουν. Η ζημιά από σκουριά δεν καλύπτεται από την εγγύησή σας.

  • Μεταβείτε στη σελίδα του δοχείου ψυκτικού υγρού www.haascnc.com/video. Η σειρά βίντεο για το ψυκτικό υγρό μηχανήματος σάς παρέχει ολοκληρωμένες πληροφορίες σχετικά με τη συντήρηση του ψυκτικού υγρού.
  • Το μηχάνημα ψυκτικού υγρού πρέπει να είναι ένα από αυτούς τους τύπους:
    • ψυκτικό υγρό διαλυτού λαδιού
    • ημισυνθετικό ψυκτικό υγρό
    • συνθετικό ψυκτικό υγρό

 

Ηλεκτρικές απαιτήσεις για μηχανήματα Haas


Γενικά

  • Η ηλεκτρική ισχύς πρέπει να πληροί τους ισχύοντες κωδικούς και διατάξεις ασφαλείας.
  • Ένας εξουσιοδοτημένος ηλεκτρολόγος πρέπει να πραγματοποιήσει τη σύνδεση από τον κεντρικό αποζεύκτη στο μηχάνημα.
  • Ανατρέξτε στο Σχέδιο διάταξης μηχανήματος για τη θέση της ηλεκτρικής εισόδου του μηχανήματος.

Ισχύς 440 V *

  • Τα μηχανήματα Haas έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν με ρεύμα 220 VAC. Διατίθεται προαιρετικός εσωτερικός μετασχηματιστής υψηλής τάσης (380 - 480 VAC) για όλα τα μοντέλα, εκτός από τα επιτραπέζια μηχανήματα CL-1 και CM-1.
  • Σημείωση: Αυτός ο προαιρετικός εσωτερικός μετασχηματιστής υψηλής τάσης δεν μπορεί να εγκατασταθεί επιτόπου. Πρέπει να αγοραστεί μαζί με το μηχάνημα.

Γείωση

  • Το καλώδιο γείωσης είναι απαραίτητο για την ασφάλεια του χειριστή και τη σωστή λειτουργία.
  • Ένα ξεχωριστό καλώδιο γείωσης πρέπει να συνδεθεί στο πλαίσιο του μηχανήματος. 
  • Το καλώδιο γείωσης πρέπει να παρέχεται ξανά στον πίνακα σέρβις που τροφοδοτεί το μηχάνημα.
  • Μην χρησιμοποιείτε έναν αγωγό ως καλώδιο γείωσης.
  • Μην χρησιμοποιείτε σωλήνα κρύου νερού ή ράβδο γείωσης για να τροφοδοτήσετε τους διαύλους γείωσης του μηχανήματος.

Τριφασική τροφοδοσία

  • Για τα μηχανήματα σειράς Μίνι φρέζας, ορισμένες επιλογές, όπως η παροχή ψυκτικού υγρού μέσω ατράκτου, απαιτούν τριφασική τροφοδοσία.
  • Πολλά μηχανήματα χρησιμοποιούν τριφασική τροφοδοσία. Μπορεί να είναι τύπου Wye ή Delta.
  • Πρέπει να γειώσετε την πηγή ισχύος. Ένα ποδαράκι ή το κεντρικό ποδαράκι για Delta. Ουδέτερο για Wye.
  • Όλες οι φάσεις πρέπει να είναι ισορροπημένες. Οι τάσεις πρέπει να παραμένουν σταθερές εντός ±10%.

Μονοφασική τροφοδοσία

  • Ορισμένα μηχανήματα σάς επιτρέπουν να χρησιμοποιείτε μονοφασική τροφοδοσία. Ανατρέξτε στον πίνακα «Ηλεκτρικές προδιαγραφές» παραπάνω.
  • Η παρεχόμενη ισχύς πρέπει να είναι 208-240 VAC και να παραμένει σταθερή εντός ±10%.
  • Για τα μηχανήματα σειράς Μίνι φρέζας, ορισμένες επιλογές, όπως η παροχή ψυκτικού υγρού μέσω ατράκτου, απαιτούν τριφασική τροφοδοσία.

Μέγεθος καλωδίου

  • Το απαιτούμενο μέγεθος καλωδίου εξαρτάται από τα μήκη των καλωδίων σας. Ανατρέξτε στους τοπικούς ηλεκτρικούς κωδικούς σας.

Αποζεύκτης λειτουργίας

  • Βεβαιωθείτε ότι ο αποζεύκτης κυκλώματος που συνδέεται με το μηχάνημα ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές Haas. Ανατρέξτε στη στήλη «Ένταση πλήρους φορτίου» στον πίνακα «Ηλεκτρικές προδιαγραφές» παραπάνω.
  • Χρησιμοποιήστε τον επόμενο μεγαλύτερο βιομηχανικό αποζεύκτη που πληροί τους τοπικούς κωδικούς και κανονισμούς σας.

Μετατροπείς φάσης

  • Μην χρησιμοποιείτε μετατροπέα φάσης εκτός εάν είναι απαραίτητο.
  • Οι μετατροπείς φάσης μπορεί να προκαλέσουν τη λειτουργία του μηχανήματος με λιγότερη ισχύ.

Πίνακας εφαρμογής περιστροφικού συστήματος

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ HAAS ΜΗΧΑΝΗΜΑ HAAS ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΟΜΕΝΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

* Εάν ένα περιστροφικό προϊόν δεν αναγράφεται, δεν είναι συμβατό με αυτή τη φρέζα.

Επιπρόσθετες πηγές

  • Οδηγίες Αγκύρωσης
  • Εγκατάσταση τετάρτου και πέμπτου άξονα
  • Βιβλιοθήκη βίντεο
  • Εγχειρίδιο χειριστή
  • Service

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Ανατροφοδότηση
Haas Logo

Τιμή με παράδοση από τη Haas

Αυτή η τιμή περιλαμβάνει το κόστος αποστολής, τους δασμούς εξαγωγής και εισαγωγής, την ασφάλεια και οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες πραγματοποιήθηκαν κατά την αποστολή σε τοποθεσία εντός Γαλλίας, που συμφωνήθηκε μαζί σας ως αγοραστή. Καμία άλλη υποχρεωτική δαπάνη δεν μπορεί να προστεθεί στην παράδοση ενός προϊόντος CNC της Haas.