My Haas Tervetuloa,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
HDC-3-5AX Install Guide

ESIASENNUS [OHJE]

Selaimesi ei tue HTML5-videota. Selaimesi ei tue HTML5-videota.

HDC-3-5AX-asennusopas

    VAIN CNY
5-akselinen CNC -kaksipylväinen jyrsinkone, jonka liikealue on 3 810 x 2 692 x 1 092 mm

  • HSK-A100 Kartio
  • 5 Akseli
  • 6000 RPM
  • 50+1 Työkalukapasiteetti

  • VAIHEITTAINEN OPASTUS
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
  • Varmista, että lattia soveltuu koneellesi. Katso lisätietoja tutustumalla tämän asiakirjan kohtaan ”Sijoittaminen ja valmistelu”.
    • Jos uuden perustuksen valaminen osoittautuu tarpeelliseksi, varmista, että sinulla on riittävästi aikaa, jotta betoni saavuttaa 28 päivän vahvuuden.
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
Sinun on asetettava kone tukevalle ja vakaalle betoniperustukselle. Tämä kone vaatii 300 mm:n (12") betoniperustuksen tarkan geometrian varmistamiseksi. 

Katso näitä teknisiä tietoja:

  • Betoni on kaadettava suoraan alusrakenteen yläpinnalle.
  • Betonin paineen on oltava 3500 psi (240 bar) 28 päivän vahvuudella.
  • Betonin kiviaineksena on käytettävä 25 mm:n (1") sekoitusta.
  • Teräsvahvistuksen vetolujuuden on oltava 40 ksi (2700 bar).
  • Kaivanto on leikattava läheltä tasaista maata. Poista mahdollinen irrallinen materiaali kaivannosta. Tämä estää siirtymisen.
  • Noudata kaikkia paikallisia rakennusmääräyksiä ja -ohjeita.
  • Jatkuva laatta – ÄLÄ sijoita koneita laajennusliitosten tai rakojen päälle.

☑ Kiinnitys

Tämä kone on kiinnitettävä parhaan leikkaustehon saavuttamiseksi. Napsauta tästä nähdäksesi koneellesi sopivat kiinnityssarjat

Koneen kiinnityssarjoja saat lähimmästä HFO-myymälästä. Nämä sarjat eivät täytä rakennusten, seismisiä tai kiinteästi asennettujen koneiden asennusvaatimuksia. Ota yhteyttä asiantuntijaan, jos näiden vaatimusten täyttäminen on tarpeen.

  • Napsauta tästä nähdäksesi kiinnitysohjeet ja ankkurin ulkomitat. 
  • Lataa kiinnityskuvio

☑ Koneen sijoittaminen

Voit käyttää koneen siirtämiseen haarukkatrukkia, telavaunua tai nostolaitetta. Varmista, että käyttämäsi nostolaitteen kapasiteetti on riittävä.

Katso tätä luetteloa, kun suunnittelet koneen sijoittamista:

  • Varmista koneen riittävä asennusvälys (katso alla)
  • Aseta kone jatkuvalle betonilaatalle.
  • Koneen vaaitusjalkojen on oltava vähintään 300 mm:n (12") päässä betonilaatan reunasta.
  • Eristä kone muista koneista tai lähteistä tulevasta tärinästä.
  • Älä aseta koneita sopimattomille pinnoille. Sellaisia ovat asfaltti, tiili, puu ja maapohja.
  • Jos suunnittelet koneen sijoittamista muualle kuin maanpinnan tasolle, keskustele asiasta rakenneasiantuntijan kanssa.

Sinun on päästävä ohjauskaappiin tavallisia ja turvallisuustoimintoja varten. Varmista, että ohjauskaapin ja rakenteiden välillä on vähintään 1 m (3’) tilaa.
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
HDC-3-5AX ei sovellu siltanosturilla nostamiseen. Siinä ei ole sisäänrakennettuja nostovarusteita, ja se on nostettava trukilla.

Koneen asennusvälys 

SILLAN ASENNUSVAIHTOEHTO 1: SILTA KOOTTU PYLVÄILLE KONEEN TAKAOSASTA

VAIHE 1 – VARMISTA, ETTÄ SEKÄ MITTOJEN ”A” ETTÄ ”B” EHDOT TÄYTTYVÄT, JOTTA KONEEN ASENNUSVÄLYS ON RIITTÄVÄ.

VAIHE 2 – ASENNA PYLVÄÄT.

VAIHE 3 – ASENNA SILTAKOKOONPANO (SILTA PINOTAAN PYLVÄILLE ENNEN SATULAN LOPULLISEEN ASENTOON ASETTAMISTA. SATULA NÄYTETÄÄN LOPULLISESSA ASENNOSSA VAIN VIITTEEKSI).

VAIHE 4 – ASENNA SATULAKOKOONPANO KONEEN ETUOSASTA.

SILLAN ASENNUSVAIHTOEHTO 2:  SILTA KOOTTUNA PYLVÄILLE KONEEN ETUOSASTA.

VAIHE 1 –  VARMISTA, ETTÄ SEKÄ MITTOJEN ”A” ETTÄ ”B” EHDOT TÄYTTYVÄT, JOTTA KONEEN ASENNUSVÄLYS ON RIITTÄVÄ.

VAIHE 2 – ASENNA PYLVÄÄT.

VAIHE 3 – ASENNA SILTAKOKOONPANO (SILTA PINOTAAN PYLVÄILLE ENNEN SATULAN LOPULLISEEN ASENTOON ASETTAMISTA. SATULA NÄYTETÄÄN LOPULLISESSA ASENNOSSA VAIN VIITTEEKSI).

VAIHE 4 – ASENNA SATULAKOKOONPANO KONEEN ETUOSASTA.

HUOMAUTUS: SILTAKOKOONPANO ESITETÄÄN TOIMITUSMUODOSSAAN (HAARUKKATRUKKITYÖKALULLA) PYLVÄILLE ASENTAMISTA VARTEN.

Paineilmavaatimukset | Toimitusmitat | Sähkötiedot

Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Linjaan kytketty paineilmaletku 3/8 in 3/8 in
Liitin (ilma) 3/8 in 3/8 in
Ilmanpaine min. 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Karanopeus 6000 rpm 6000 rpm
Käyttömoottorijärjestelmä Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Karan teho 60.0 hp 44.7 kW
Syöttöjännite, vaihtovirta (3-vaihe) ‒ matala 220 VAC 220 VAC
Ampeerit täydellä kuormalla (3-vaiheinen) ‒ matala 105 A 105 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Kotimainen paletti metallilevylaatikolle 96 in x 72 in x 60 in 244 cm x 183 cm x 152 cm
Metallilevylaatikon paino 2280 lb 1034 kg
Domestic Pallet, Column Assembly 150 in x 102 in x 87 in 381 cm x 259 cm x 221 cm
Domestic Pallet, Table Assembly 376 in x 91 in x 66 in 955 cm x 231 cm x 168 cm
Weight, Column Assembly, Domestic 7,260 lb 3,293 kg
Weight, Table Assembly, Export 20,860 lb 9,462 kg
Domestic Pallet, Bridge Assembly 240.0 in 120.0 in 133.0 in 610 cm 305 cm 338 cm
Weight, Bridge Assembly, Domestic 23,280 lb 10,560.0 kg
Domestic Pallet for Sheet Metal Crate #2 96.0 in 72.0 in 92.0 in 243.8 cm 182.9 cm 233.7 cm
Weight for Sheet Metal Crate #2, Domestic 2,340 lb 1,061.0 kg


Haasin koneet on tarkoitettu käytettäväksi 220 voltin vaihtovirralla. Valinnainen sisäinen suurjännitemuuntaja (380–480 VAC) on saatavana kaikkiin malleihin, paitsi pöytäkoneisiin CL-1 ja CM-1. Tätä valinnaista sisäistä suurjännitemuuntajaa ei saa jälkiasennettuna; se on tilattava koneen mukana.

HUOMIO! Lisävarusteena saatavien suurnopeuskarojen tehontarve on vakiokaraa suurempi. Selvitä tehontarve ennen kuin kytket koneesi virtalähteeseen.

Haas-koneiden paineilmavaatimukset

Koneessa on oltava puhdas ja kuiva ilmalähde minimipaineella ja -tilavuudella, jotta se toimii oikein. Katso alla olevaa taulukkoa.

  • Katso ilmantulon sijainti koneen asettelupiirroksesta osoitteesta http://haascnc.com.

Huomaa: Jos teet lisäilmakytkentöjä, niiden on oltava ilmansuodattimen/-säätimen tai ilman sulkuventtiilin (säätelemättömällä) tulopuolella.

  • Syötä paineilmaa vähintään 1,5 kW:n (2 hv:n) kompressorilla, jossa on vähintään 75 ligran (20 gallonan) säiliö ja joka on tehty jatkuvaan käyttöön.
  • Kompressorissa on oltava 1,5 kW (2 hv) tehoa kutakin konetta varten (esim. 5 koneen kokoonpano vaatii 7,5 kW:n (10 hv:n) kompressorin).

* Jos ilman tulopaine on yli 8,2 ba (120 psi), on käytettävä ilmanpaineen säädintä.

Jäähdytysneste


Huomio:
 Älä käytä puhtaita tai eläinrasvapohjaisia mineraaliöljyjä jäähdytysnesteenä. Nämä tuotteet voivat vahingoittaa koneen putkia ja tiivisteitä. Jos käytät minimimäärävoitelujärjestelmää, käytä vain suositeltuja öljyjä.

Huom: Varmista, että jäähdytysnesteseos on sellainen, että jäähdytysnestetiivisteen määrä säilyy hyväksyttävällä tasolla. Väärin ylläpidettävät jäähdytysnesteseokset voivat aiheuttaa koneen komponenttien ruostumisen. Ruostevahingot eivät ole takuun kattamia.

  • Siirry koneen työkalujen jäähdytysnesteresurssiin osoitteessa www.haascnc.com/video. Koneen työkalujen jäähdytysnesteistä kertova videosarja antaa kattavat tiedot jäähdytysnesteiden huollosta.
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
  • Haasin koneet on tarkoitettu käytettäviksi 220 voltin vaihtovirralla. Valinnainen sisäinen korkeajännitteinen muuntaja (380–480 VAC) on saatavana kaikkiin malleihin, paitsi pöytäkonemalleihin CL-1 ja CM-1.
  • Huom: Tätä valinnaista korkeajännitteistä muuntajaa ei voida asentaa jälkikäteen – se täytyy tilata koneen tilaamisen yhteydessä.

Maadoitus

  • Maakaapeli tarvitaan käyttäjän turvallisuuden ja koneen asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi.
  • Erillinen maadoituskaapeli on kytkettävä koneen runkoon. 
  • Maadoituskaapeli on johdettava takaisin huoltopaneeliin, joka antaa koneelle virtaa.
  • Älä käytä kaapelijohtoa maakaapelina.
  • Älä käytä kylmävesiputkea tai maadoitussauvaa koneen maadoitusjohtimen syöttöön.

Kolmivaihevirta

  • MiniMill-jyrsinkoneessa jotkin vaihtoehdot, kuten karanläpijäähdytys, edellyttävät kolmivaihevirtaa.
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
  • MiniMill-jyrsinkoneessa jotkin vaihtoehdot, kuten karanläpijäähdytys, edellyttävät kolmivaihevirtaa.

Johdinkoko

  • Johtimen kokovaatimukset riippuvat johtimien pituuksista. Katso tarkemmin paikallisista sähkösäännöksistä.

Huoltokatkaisin

  • Varmista, että koneeseen virran kytkevä katkaisin täyttää Haasin tekniset vaatimukset. Katso ”Täyskuormitus ampeeria” -saraketta ”Sähköiset tekniset tiedot” -taulukosta edellä.
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
Tähän hintaan sisältyvät toimituskulut, vienti- ja tuontitullit, vakuutukset ja muut kulut, jotka koituvat toimituksen aikana sijaintiin Ranskassa, mistä on sovittu sinun kanssasi ostajana. Haas CNC-tuotteen toimitukseen ei saa lisätä muita pakollisia kustannuksia.