My Haas Tervetuloa,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
Pocket Lathe

  1. Sorvit
  2. Taskusorvi

Taskusorvi

    VAIN CNY
Ei tällä hetkellä saatavilla alueellasi

Saat alueesi parhaan hinnan ottamalla yhteyttä paikalliseen Haas Factory Outletiin.

CNC Pocket Lathe -sorvi 356 x 279 mm enimmäiskapasiteetilla ja 44 mm tankokapasiteetilla

Haasin Pocket Lathe -sorvi on riittävän pieni mahtumaan lähes mihin tahansa työpajasi tilaan, ja se tarjoaa täysikokoisten koneidemme ominaisuudet ja suorituskyvyn erittäin edulliseen hintaan. 

Se on juuri sopiva valinta start-up-verstaille, oppilaitoksille, harrastelijoille, autotallikoneistajille tai kenelle tahansa, jolla on rajoitetusti tilaa ja rajoitettu budjetti.

  • Kaikki toiminnot ja helppokäyttöinen Haas-ohjaus
  • A2-5-kärki pneumaattisella 5C-kiinnitysholkki-istukalla varustettuna
  • Ryhmätyyppinen työkalusarja
  • Yksi- tai 3-vaihevirta 

 

See Available Stock

Nykyinen toimitusaika

Suodattimet

  • 5C Collet Istukan koko
  • 1.75" TANKOKAP.
  • 4500 RPM
  • 10 hp Teho
Vertaa koneita
TUTUSTU KOKO VARASTOTILANTEESEEN
Ota yhteyttä jälleenmyyjään
Vertaa koneita
RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA
Ota yhteyttä jälleenmyyjään
  • Kokoonpano ja hinta
  • Tekniset tiedot
  • Koneen tiedot

Capacities S.A.E METRIC
Istukan koko 6.5 in 165 mm
Max Cutting Diameter (gang tool) 14.00 in 356 mm
Maks leikkausläpimitta (BOT-revolverilla) 6.50 in 165 mm
Enimmäisleikkauspituus (vaihtelee työkappaleen kiinnityksen mukaan) 11.0 in 279 mm
TANKOKAP. 1.75 in 44 mm
Liikealueet S.A.E METRIC
X-akseli 9.50 in 241 mm
Z-akseli 11.00 in 279 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Suurin leikkaus 150 ipm 3.8 m/min
Pikaliikkeet X-akselilla 450 ipm 11.4 m/min
Pikaliikkeet Z-akselilla 450 ipm 11.4 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maks työntövoima X 3894 lbf 17321 N
Maks työntövoima Y 1947 lbf 8661 N
Spindle S.A.E METRIC
Karanpää A2-5 A2-5
Käyttömoottorijärjestelmä Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Suurin teho 10.0 hp 7.5 kW
Suurin nopeus 4500 rpm 4500 rpm
Enimmäisvääntömomentti 95.0 ft-lbf @ 178 rpm 128.8 Nm @ 178 rpm
Karan sisäläpimitta 2.31 in 58.7 mm
Turret S.A.E METRIC
Työkalujen määrä 8 BOT 8 BOT
OD- tai ID-työkalut Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
Paikoitusaika (yksi työkalu) 1 s 1 s
Sisäterän tila revolverin takana 1.74 in 44.5 mm
Avarrustangon takavälys (revolverin otsapinnasta) 4.73 in 120.1 mm
Yleistä S.A.E METRIC
Jäähdytysnesteen tilavuus 25 gal 95 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 1 scfm @ 80 psi 0.5 L/min @ 5.5 bar
Ilmanpaineen maksimi 120 psi 8.3 bar
Linjaan kytketty paineilmaletku 3/8 in 3/8 in
Liitin (ilma) 3/8 in 3/8 in
Ilmanpaine min. 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Karanopeus 4500 rpm 4500 rpm
Käyttömoottorijärjestelmä Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Karan teho 10.0 hp 7.5 kW
Syöttöjännite, vaihtovirta (3-vaihe) ‒ matala 220 VAC 220 VAC
Ampeerit täydellä kuormalla (3-vaiheinen) ‒ matala 50 A 50 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A

HUOMAA: Kaikki luetellut tekniset tiedot koskevat koneen vakiokokoonpanoa. Lisävarusteet voivat muuttaa koneen teknisiä tietoja.

*Haasin koneet on tarkoitettu käytettäväksi 220 voltin (200–240 VAC) vaihtovirralla. Valinnainen sisäinen suurjännitemuuntaja (380–480 VAC) on saatavana kaikkiin malleihin, paitsi pöytäkoneisiin, CL-1- ja CM-1-malleihin ja SR-sarjan reitittimiin. Tätä valinnaista sisäistä suurjännitemuuntajaa ei saa jälkiasennettuna, vaan se on tilattava koneen mukana.

Eurooppaan ja Isoon-Britanniaan tarkoitetut Haas-koneet on konfiguroitu sisäisellä korkeajännitteisellä eristämättömällä muuntajalla toimimaan 400 VAC:n jännitteellä, paitsi pöytäkoneet, CL-1, CM-1 ja SR-sarjan reitittimet. 

**Valinnaisen työkalunvaihtajan enimmäiskoko voi olla eri kuin tavallisen työkalunvaihtajan. Erittäin suuret työkalut voivat edellyttää kahden vierekkäisen paikan jättämistä tyhjäksi työkalujen välillä. Napsauta tästä nähdäksesi työkalunpitimen tekniset tiedot.

HUOMIO! Lisävarusteena saatavien suurnopeuskarojen tehontarve voi olla vakiokaraa suurempi. Jos karan hevosvoimateho (kW) ei kuitenkaan muutu, tehovaatimus pysyy samana. Selvitä vaadittu teho ennen kuin kytket koneesi virtalähteeseen.

† Ilmankulutus 40-kartioisissa DC-sarjan koneissa voi olla suurempi, kun työkalun läpipuhallus (TAB) aktivoidaan.

 

KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT VAIHTOEHDOT

ASIAKIRJAT

VIDEOT

OHEISTUOTTEET

Perusominaisuudet

Haas-ohjaus

  • Ethernet-käyttöliittymä
  • Wi-Fi-yhteys Haas-ohjaukselle
  • Ylijännitesuoja
  • Hallittu koneen pysäytys virtakatkon yhteydessä
  • Edistyksellinen työkalunvalvonta
  • Medianäytön M-koodi: M130
  • HaasConnect: Etävalvonta
  • HaasDrop
  • Visuaalinen ohjelmointijärjestelmä
  • Käyttäjän määritettävät makrot
  • Vakio ohjelmamuisti 1 Gt

Tuotevaihtoehdot

  • Työvalo
  • Puhelimen latausteline

Työkappaleen kiinnitys

  • 5C-kiinnitysholkki-istukka, A2-5-nokka

Takuu

  • Yhden vuoden vakiotakuu
Käytettävissä olevat vaihtoehdot

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automaatioasetukset
TEKNISIÄ ASIAKIRJOJA
  • 3D-malli (ZIP) (tulossa pian)
  • Asennusopas
  • Asettelupiirros (tulossa pian)
  • Käyttöoppaat

*HUOMAUTUS: Jatkuvien suunnitteluun tehtävien parannusten seurauksena 3D-mallit ja piirustukset eivät välttämättä vastaa täysin uusinta tuotantomallia.

VIDEOT
Tarvitset vain yhdeksän koodiriviä päästäksesi alkuun.
Tarvitset vain nämä yhdeksän koodiriviä päästäksesi alkuun. Sinun tarvitsee kuitenkin myös ymmärtää ne hyvin, jos suunnittelet tulevaksi ammattitaitoiseksi CNC-ohjelmoijaksi. Mark selittää, mistä ALOITTAA ja miten jatkaa, kun ensimmäiset yhdeksän riviä on selvitetty.
Kuvien ja videoiden näyttäminen Haas-ohjauksessa M130:n avulla
M130:llä voit näyttää asetustietoja, työkaluluetteloja, työohjeita ja jopa videoita omassa ohjelmassasi. Ei enää työohjeiden naputtelua koneelle tai käsin kirjoitettuja muistilappuja käyttäjälle osan lataamisesta tai tarkastamisesta: voit viedä kaiken tämän CNC-ohjelmaasi!
Mitä G-koodit ovat?
Viimeisimmässä päivän vinkki -jaksossa Mark vastaa kysymykseen, jota kysytään meiltä jatkuvasti: ”Mitä G-koodit ovat?” Paitsi että saat nopean historian G-koodista palaamalla sen alkuun 1950-luvulla, myös Mark selittää, miten G-koodia käytetään nykyään moderneissa Haas CNC -koneissa.
OHEISTUOTTEET

Kumppanijyrsinkone

    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta

Työkaluhuonevaihtoehto

Haas TL-1

TL-1

CNC-työkalusorvi 406 x 762 mm:n enimmäiskapasiteetilla

  • A2-5 Nose Istukan koko
  • 2.3" TANKOKAP.
  • 1.8k RPM
  • 10 hp Teho
    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta

Lisää kapasiteettia

Haas ST-10

ST-10

CNC-sorvi 305 x 406 mm:n enimmäiskapasiteetilla ja 44 mm:n tankokapasiteetilla

  • 6.5" Istukan koko
  • 1.75" TANKOKAP.
  • 6k RPM
  • 15 hp Teho
    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta

Tarvitsetko apua oikean koneen löytämisessä?

Kokoonpano ja hinta

Autamme sinua löytämään oikean koneen omaan pajaasi.

Aloita

Tarvitsetko lisätietoja?

Jos haluat saada lisätietoa siitä, kuinka uusi Haas-kone voi tuoda eloa tuotteisiisi, voit antaa meille yhteystietosi.

Language Preference :
Loading

Kaikkia hintoja ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilmoittamatta. Hintoihin eivät sisälly rahti, kuormaus, paikalliset verot ja jälleenmyyjän asentamat lisävarusteet. Emme ole vastuussa paino- tai kirjoitusvirheistä. Esitetyissä koneissa on valinnaisia lisävarusteita. Tuotteet saattavat todellisuudessa näyttää hieman erilaisilta.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Palaute
Haas Logo

Haasin toimitushinta

Tähän hintaan sisältyvät toimituskulut, vienti- ja tuontitullit, vakuutukset ja muut kulut, jotka koituvat toimituksen aikana sijaintiin Ranskassa, mistä on sovittu sinun kanssasi ostajana. Haas CNC-tuotteen toimitukseen ei saa lisätä muita pakollisia kustannuksia.