My Haas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      SERVICE HJEMME Betjeningsvejledninger Anvendelsesprocedurer Fejlfindingsguide Forebyggende vedligeholdelse Haas-reservedele Haas Tooling Videoer
  • Videoer Main Menu
My Haas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
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
HDC-3-5AX

  1. Lodrette fræsere
  2. Fræsere med dobbelt kolonne
  3. models
  4. HDC-3-5AX

HDC-3-5AX

    KUN CNY
 
Ikke tilgængelig i dit område i øjeblikket

Kontakt din lokale Haas Factory Outlet for de bedste priser i dit område.

5-akset CNC-fræser med dobbelt kolonne og vandringer på 3.810 x 2.692 x 1.092 mm

HDC-3-5AX er en 5-akset fræser med dobbelt kolonne og er designet til kompleks bearbejdning af store emner, f.eks. flyskrogskomponenter, krogformer og sammensatte strukturer. Maskinens robuste konstruktion udgør en stabil skæreplatform. De fuldt understøttede X-aksevandringer klarer let emner, der vejer op til 10.000 pund (4.536 kg).

BEMÆRK: Bordoverfladen består af tre blanke værktøjsplader, som let kan bearbejdes til fixturing, der kan tilpasses. Valgfrie T-åbning er tilgængelige.

  • Spindelhoved med dobbelt-akse giver en ±245 graders C-akserotation og en ±120 graders B-aksehældning 
  • HSK-A100: spindel med integreret motor    
  • 50+1 sidemonteret værktøjsveksler
  • Kontrolpanel på bevægelig stand for let adgang
  • Bord på 3.886 x 1.245 mm (153" x 49") med tre blanke bolt-on-værktøjsplader til fixturing, der kan tilpasses
  • Fuldt understøttet X-aksevandring
  • Kapacitet til emner på 4.536 kg (10.000 pund)

See Available Stock

Aktuel leveringstid

Filtre

  • HSK-A100 Konus
  • 5 Akse
  • 6000 RPM
  • 50+1 Værktøjskapacitet
Sammenlign maskiner
SE HVAD VI HAR PÅ LAGER
Kontakt forhandler
Sammenlign maskiner
VERSION OG PRIS
Kontakt forhandler
  • Version og pris
  • Specifikationer
  • Oplysninger om maskine

Vandringer S.A.E METRIC
X-akse 150.00 in 3810 mm
Y-akse 106.00 in 2692 mm
Z-akse 43.00 in 1092 mm
Spindle S.A.E METRIC
Maks. effekt 60.0 hp 44.7 kW
Maks. hastighed 6000 rpm 6000 rpm
Maks. moment 110.0 ft-lbf @ 3000 rpm 149.0 Nm @ 3000 rpm
Drevsystem Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Konus HSK-A100 HSK-A100
Smøring af leje Grease Packed Grease Packed
Køling Liquid Cooled Liquid Cooled
B-akse - Hældning S.A.E METRIC
Travel ±120˚ ±120˚
Maks. hastighed 68 °/sec 68 °/sec
Torque (Continuous) 944 ft-lbf 1279 Nm
Bremsemoment 1239 ft-lbf 1680 Nm
Udvekslingsforhold 59:1 59:1
Tidspunkt 4:1 4:1
C Axis - Rotation S.A.E METRIC
Vandringer ± 245 ° to 245- ° 245 ° to 245- °
Maks. hastighed 170 °/sec 170 °/sec
Torque (Continuous) 900 ft-lbf 1220 Nm
Bremsemoment 2000 ft-lbf 2712 Nm
Udvekslingsforhold 105.83:1 105.83:1
Tidspunkt 1:1 1:1
Bord S.A.E METRIC
Længde 153.0 in 3886 mm
Bredde 49.0 in 1245 mm
Maks. vægt på bord (jævnt fordelt) 10000 lb 4536 kg
Mellem søjler 73.5 in 1867 mm
Bridge Clearance 51 in 1,295 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Ilgang på X 360 ipm 9.1 m/min
Ilgang på Y 400 ipm 10.2 m/min
Ilgang på Z 600 ipm 15.2 m/min
Tool Changer S.A.E METRIC
Type SMTC SMTC
Kapacitet 50+1 50+1
Max Tool Diameter (full)** 4.0 in 102 mm
Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 10.0 in 254 mm
Maks. værktøjslængde (fra målelinje) 16.00 in 406 mm
Maks. værktøjsvægt 30.0 lb 13.6 kg
Generelt S.A.E METRIC
Kølevandskapacitet 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Indbygget luftslange 3/8 in 3/8 in
Kobling (luft) 3/8 in 3/8 in
Min. lufttryk 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Spindelhastighed 6000 rpm 6000 rpm
Drevsystem Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Spindelstrøm 60.0 hp 44.7 kW
Indgående vekselspænding (3-faset) - Lav 220 VAC 220 VAC
Fuld belastningsampere (3-faset) - Lav 105 A 105 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Indenrigspalle med plademetalkasse 96 in x 72 in x 60 in 244 cm x 183 cm x 152 cm
Vægt for plademetalkasse 2280 lb 1034 kg
Domestic Pallet, Column Assembly 150 in x 102 in x 87 in 381 cm x 259 cm x 221 cm
Domestic Pallet, Table Assembly 376 in x 91 in x 66 in 955 cm x 231 cm x 168 cm
Weight, Column Assembly, Domestic 7,260 lb 3,293 kg
Weight, Table Assembly, Export 20,860 lb 9,462 kg
Domestic Pallet, Bridge Assembly 240.0 in 120.0 in 133.0 in 610 cm 305 cm 338 cm
Weight, Bridge Assembly, Domestic 23,280 lb 10,560.0 kg
Domestic Pallet for Sheet Metal Crate #2 96.0 in 72.0 in 92.0 in 243.8 cm 182.9 cm 233.7 cm
Weight for Sheet Metal Crate #2, Domestic 2,340 lb 1,061.0 kg

BEMÆRK: Alle angivne specifikationer er for standard maskinkonfiguration. Valgfrit udstyr kan ændre maskinens specifikationer.

*Haas-maskiner er designet til at fungere på 220 V AC (200-240  V AC) strøm. En valgfri intern højspændingstransformator (380-480 V AC) fås til alle modeller, undtagen desktopmaskiner, CL-1, CM-1 og routere i SR-serien. Denne valgfri interne højspændingstransformator kan ikke installeres på stedet; den skal bestilles sammen med maskinen.

Haas-maskiner til brug i Europa og Storbritannien er konfigureret med en ikke-isoleret højspændingstransformator til at fungere på 400 V AC, undtagen bordmaskiner, CL-1, CM-1 og SR-seriens routere. 

** Valgfrie værktøjsvekslere kan have en anden maks. værktøjsstørrelse end standard værktøjsveksleren. Ekstra store værktøjer kan kræve, at to tilstødende stationer er tomme mellem værktøjer. Klik her for specifikationer for værktøjsholder.

BEMÆRK! De højtydende spindler (ekstraudstyr) har et højere effektkrav end standardspindlen. Men hvis spindelens hestekræfter (kW) ikke ændrer sig, forbliver den påkrævede strømforsyning det samme. Bekræft den påkrævede strømforsyning, før du tænder for strømmen til din maskine.

† Luftforbruget på konus 40-maskiner i DC-serien kan være højere, når luft igennem spindel gennem værktøj (TAB) aktiveres.

 

TILGÆNGELIGE MULIGHEDER

TEKNISKE DOKUMENTER

RELATEREDE PRODUKTER

Standardfunktioner

Spindler

  • Spindel med 6.000 o/min, HSK-A100

Værktøjsvekslere

  • 50+1 sidemonteret værktøjsveksler, HSK

Probing

  • Trådløst, intuitivt probesystem, RF

Spån- og kølemiddelhåndtering

  • Spånsnegl
  • Spånbakke-filtersæt

Haas-styring

  • Bred kontrolskærm
  • Stor fjernbetjening med touch-skærm
  • Ethernet-interface
  • Wi-fi-tilslutning til Haas-kontrolenheden
  • Kabinetkøler med CNC-styring
  • Overspændingsbeskyttelse
  • Registreringsmodul i forbindelse med strømsvigt
  • 2. hjemposition
  • Avanceret værktøjsstyring
  • Mediedisplay M-kode; M130
  • HaasConnect: Monitorering
  • HaasDrop
  • Dynamiske arbejdsforskydninger og styring af værktøjets centerpunkt
  • Synkron gevindskæring
  • Standardprogramhukommelse, 1 GB
  • ECO Mode

Produktvalg

  • Guideafskærmninger i rustfrit stål
  • HDC-kameraovervågningssystem
  • Telefonens ladestander

Værktøjsbearbejdning og fastgørelse

  • Maskinanker-sæt

Garanti

  • 1 års standardgaranti
Tilgængelige muligheder

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Muligheder for automatisering
TEKNISKE DOKUMENTER
  • 3D-model (ZIP)
  • Installationsvejledning
  • Forankringsskabelon
  • Layouttegning
  • Momentdiagram

*BEMÆRK: Pga. løbende forbedringer i designet er 3D-modeller og tegninger ikke nødvendigvis nøjagtige i forhold til den seneste model.

RELATEREDE PRODUKTER

Gantry-stil fræsning

Haas GM-2-5AX

GM-2-5AX

5-akset CNC-gantryfræser med vandringer på 3.683 x 2.223 x 998 mm

  • HSK 63F Konus
  • 5 Akse
  • 20k RPM
  • 30+1 Værktøjskapacitet
    KUN CNY
 
Lær mere Version og pris

Anderledes tilgang

Haas VR-11

VR-14

5-akset, vertikalt bearbejdningscenter; 3.810 x 1.016 x 1.067 mm, 2-akse hoved

  • HSK-A63 Konus
  • 5 Akse
  • 20k RPM
  • 50+1 Værktøjskapacitet
    KUN CNY
 
Lær mere Version og pris

Har du brug for mere information?

Hvis du vil have flere oplysninger om, hvordan en ny Haas-maskine kan bringe liv i dine produkter, bedes du dele dine kontaktoplysninger.

Language Preference :
Loading

Alle priser og specifikationer kan ændres uden varsel. Fragt, rigning, skatter og lokale afgifter, og forhandlerinstalleret tilbehør medfølger ikke. Forbehold for trykfejl og typografiske fejl. Maskinerne er vist med ekstraudstyr. Det faktiske produkt kan se anderledes ud.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas-leveret pris

Denne pris omfatter forsendelsesomkostninger, eksport- og importafgifter og alle andre udgifter i forbindelse med levering til en lokation i Frankrig, der er aftalt med dig som køber. Ingen andre obligatoriske omkostninger kan blive tilføjet leveringen af et Haas CNC-produkt.