MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
HDC-3-5AX

  1. Fresatrici verticali
  2. Fresatrici a doppio montante
  3. models
  4. HDC-3-5AX

HDC-3-5AX

    SOLO CNY
 
Attualmente non disponibile nella tua regione

Per i migliori prezzi nella tua zona, contatta il tuo Haas Factory Outlet locale.

Fresatrice a doppio montante CNC a cinque assi con corse da 3.810 x 2.692 x 1.092 mm

L’HDC-3-5AX è una fresatrice a doppio montante a cinque assi progettata per lavorazioni complesse di pezzi di grandi dimensioni, come componenti di strutture di velivoli, stampi per laminazione e strutture composite. La struttura rigida della macchina fornisce una piattaforma di taglio molto stabile. Le corse dell’asse X completamente supportate sono in grado di gestire con facilità pezzi che raggiungono il peso di oltre 10.000 lb (4.536 kg).

NOTA: La superficie della tavola è costituita da tre piastre per utensili grezze che possono essere facilmente lavorate per un fissaggio dei pezzi personalizzato. Sono disponibili piastre opzionali con cava a T.

  • Il mandrino a due assi fornisce una rotazione dell’asse C di ±245 gradi e un’inclinazione dell’asse B di ±120 gradi 
  • Mandrino a motore integrale HSK-A100    
  • Cambio utensile montato a lato 50+1
  • Pannello di comando su supporto mobile per un facile accesso
  • Tavola da 153" x 49" (3.886 x 1.245 mm), con 3 piastre per utensili imbullonati grezze per il fissaggio dei pezzi personalizzato
  • Corsa dell’asse X completamente supportata
  • Capacità di supporto di 10.000 lb (4536 kg) di pezzi

See Available Stock

Tempo di consegna attuale

Filtri

  • HSK-A100 Cono
  • 5 Asse
  • 6000 RPM
  • 50+1 Capacità utensili
Confronta le macchine
SCOPRI TUTTO L’INVENTARIO
Contatta distributore
Confronta le macchine
Configura e quota
Contatta distributore
  • Configura e quota
  • Specifiche
  • Informazioni sulla macchina

Corse S.A.E METRIC
Asse X 150.00 in 3810 mm
Asse Y 106.00 in 2692 mm
Asse Z 43.00 in 1092 mm
Spindle S.A.E METRIC
Potenza max. nominale 60.0 hp 44.7 kW
Velocità max. 6000 rpm 6000 rpm
Coppia massima 110.0 ft-lbf @ 3000 rpm 149.0 Nm @ 3000 rpm
Sistema di azionamento Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Cono HSK-A100 HSK-A100
Lubrificazione cuscinetto Grease Packed Grease Packed
Raffreddamento Liquid Cooled Liquid Cooled
Inclinazione asse B S.A.E METRIC
Viaggi ±120˚ ±120˚
Velocità max. 68 °/sec 68 °/sec
Torque (Continuous) 944 ft-lbf 1279 Nm
Coppia frenante 1239 ft-lbf 1680 Nm
Rapporto degli ingranaggi 59:1 59:1
Fasatura 4:1 4:1
C Axis - Rotation S.A.E METRIC
Corsa ± 245 ° to 245- ° 245 ° to 245- °
Velocità max. 170 °/sec 170 °/sec
Torque (Continuous) 900 ft-lbf 1220 Nm
Coppia frenante 2000 ft-lbf 2712 Nm
Rapporto degli ingranaggi 105.83:1 105.83:1
Fasatura 1:1 1:1
Tavola S.A.E METRIC
Lunghezza 153.0 in 3886 mm
Larghezza 49.0 in 1245 mm
Peso max. sulla tavola (distribuito uniformemente) 10000 lb 4536 kg
Tra i montanti 73.5 in 1867 mm
Bridge Clearance 51 in 1,295 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Avanzamenti in rapido su X 360 ipm 9.1 m/min
Avanzamenti in rapido sull’asse Y 400 ipm 10.2 m/min
Avanzamenti in rapido su Z 600 ipm 15.2 m/min
Tool Changer S.A.E METRIC
Tipo SMTC SMTC
Capacità 50+1 50+1
Max Tool Diameter (full)** 4.0 in 102 mm
Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 10.0 in 254 mm
Lunghezza max. utensile (dalla linea di calibro) 16.00 in 406 mm
Peso max. utensile 30.0 lb 13.6 kg
Informazioni generali S.A.E METRIC
Capacità refrigerante 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Manicotto pneumatico in linea 3/8 in 3/8 in
Giunto (per aria) 3/8 in 3/8 in
Pressione aria min. 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Velocità mandrino 6000 rpm 6000 rpm
Sistema di azionamento Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Potenza mandrino 60.0 hp 44.7 kW
Tensione d’ingresso CA (trifase) - Bassa 220 VAC 220 VAC
Ampere a pieno carico (trifase) - Basso 105 A 105 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Pallet nazionale con cassa in lamiera 96 in x 72 in x 60 in 244 cm x 183 cm x 152 cm
Peso per cassa di lamiera 2280 lb 1034 kg
Domestic Pallet, Column Assembly 150 in x 102 in x 87 in 381 cm x 259 cm x 221 cm
Domestic Pallet, Table Assembly 376 in x 91 in x 66 in 955 cm x 231 cm x 168 cm
Weight, Column Assembly, Domestic 7,260 lb 3,293 kg
Weight, Table Assembly, Export 20,860 lb 9,462 kg
Domestic Pallet, Bridge Assembly 240.0 in 120.0 in 133.0 in 610 cm 305 cm 338 cm
Weight, Bridge Assembly, Domestic 23,280 lb 10,560.0 kg
Domestic Pallet for Sheet Metal Crate #2 96.0 in 72.0 in 92.0 in 243.8 cm 182.9 cm 233.7 cm
Weight for Sheet Metal Crate #2, Domestic 2,340 lb 1,061.0 kg

NOTA: Tutte le specifiche elencate si riferiscono alla configurazione standard della macchina. L'attrezzatura opzionale può modificare le specifiche della macchina.

*Le macchine Haas sono progettate per lavorare con una tensione di 220 VCA (200-240 V CA). Un trasformatore interno opzionale ad alta tensione (380 - 480 V CA) è disponibile per tutti i modelli, ad eccezione delle macchine da tavolo, del CL-1, del CM-1 e delle fresatrici Serie SR. Questo trasformatore interno ad alta tensione opzionale non può essere installato in loco e deve essere ordinato insieme alla macchina.

Le macchine Haas destinate all’Europa e al Regno Unito sono configurate con un trasformatore interno non isolato ad alta tensione che funziona su 400 V CA, eccetto le macchine da tavolo, CL-1, CM-1 e le fresatrici della serie SR. 

**I cambi utensile opzionali possono avere una dimensione utensile massima diversa dal cambio utensile standard. Gli utensili XL potrebbero richiedere due tasche adiacenti vuote tra gli utensili. Fai clic qui per le specifiche del portautensili.

ATTENZIONE! I mandrini ad alte prestazioni opzionali potrebbero avere una maggiore richiesta di alimentazione rispetto a quelli standard. Tuttavia, se la potenza in cavalli vapore del mandrino (kW) non cambia, il requisito di potenza rimane lo stesso. Verifica il requisito di alimentazione prima di attivare l’alimentazione della macchina.

† Il consumo d’aria sulle macchine della serie DC cono 40 può essere maggiore quando viene attivato il d’getto d'aria attraverso l’utensile (TAB).

 

OPZIONI DISPONIBILI

DOCUMENTI TECNICI

PRODOTTI CORRELATI

Funzioni standard

Mandrini

  • Mandrino da 6.000 rpm, HSK-A100

Cambi utensile

  • Cambio utensile montato a lato 50+1, HSK

Indagine tramite sonda

  • Sistema di sonda intuitiva wireless, RF

Gestione di trucioli e refrigerante

  • Evacuatore trucioli a coclea
  • Kit filtro per vassoio raccoglitrucioli

Il controllo Haas

  • Monitor widescreen di controllo
  • Maniglia di avanzamento a distanza di grandi dimensioni con display touchscreen
  • Interfaccia Ethernet
  • Connessione WiFi per il controllo Haas
  • Unità di raffreddamento per armadio del controllo CNC
  • Protezione contro le sovratensioni
  • Modulo di rilevamento precoce della mancanza di tensione
  • Seconda posizione iniziale
  • Gestione avanzata degli utensili
  • Codice M media display; M130
  • HaasConnect: Monitoraggio da remoto
  • HaasDrop
  • Offset pezzo dinamici e controllo del punto centrale utensile
  • Maschiatura rigida
  • Memoria per programmi standard, 1 GB
  • ECO Mode

Opzioni di prodotto

  • Copriguida in acciaio inossidabile
  • Sistema di monitoraggio con telecamera per HDC
  • Supporto di ricarica del telefono

Utensileria e fissaggio dei pezzi

  • Kit di ancoraggio della macchina

Garanzia

  • Garanzia standard di 1 anno
Opzioni disponibili

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opzioni di automazione
DOCUMENTI TECNICI
  • Modello 3D (ZIP)
  • Guida di installazione
  • Modello di ancoraggio
  • Disegno di layout
  • Grafico di coppia

*NOTA: a causa delle continue migliorie apportate al design, i modelli 3D e i disegni di layout potrebbero non essere accurati rispetto all’ultimo modello di produzione.

PRODOTTI CORRELATI

Fresatrice a portale mobile

Haas GM-2-5AX

GM-2-5AX

Fresatrice a portale mobile CNC a cinque assi con corse da 3.683 x 2.223 x 998 mm

  • HSK 63F Cono
  • 5 Asse
  • 20k RPM
  • 30+1 Capacità utensili
    SOLO CNY
 
Per saperne di più Configura et prix

Approccio diverso

Haas VR-11

VR-14

Centro di lavorazione verticale a cinque assi; 150" x 40" x 42", testa a due assi

  • HSK-A63 Cono
  • 5 Asse
  • 20k RPM
  • 50+1 Capacità utensili
    SOLO CNY
 
Per saperne di più Configura et prix

Hai bisogno di ulteriori informazioni?

Se desideri ricevere ulteriori informazioni riguardo a come una nuova macchina Haas possa dare vita ai tuoi prodotti, ti invitiamo a condividere le tue informazioni di contatto.

Language Preference :
Loading

Tutti i prezzi e le specifiche sono soggetti a modifica senza preavviso. Non sono inclusi il trasporto, l’attrezzatura, le tasse locali e gli accessori installati dal rivenditore. Haas non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori tipografici o di stampa. Le macchine sono raffigurate con dispositivi opzionali. L'aspetto reale dei prodotti potrebbe risultare diverso.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.