HDC-3-5AX

  1. 立式加工中心
  2. 双立柱铣床
  3. models
  4. HDC-3-5AX

HDC-3-5AX

    仅人民币
您的区域目前不供应

若要获取有关您区域的优惠价格,请联系您当地的 Haas 专卖店。

5 轴数控双立柱铣床,行程为 3810 x 2692 x 1092 毫米

HDC-3-5AX 是一款 5 轴双立柱铣床,设计用于复杂的大型部件加工,如机身元件、叠层模具和复合结构。机床的硬结构提供了较为稳定的切削平台。完全支撑的 X 轴行程可轻松处理重达 10,000 磅(4,536 千克)的零件。

说明:工作台表面由三块空白刀具板组成,易于加工成定制夹具。可提供可选的 T 型槽板。

  • 双轴主轴头实现 ±245 度的 C 轴旋转和 ±120 度的 B 轴倾斜 
  • HSK-A100 集成电机主轴    
  • 50+1 侧挂式刀库
  • 可移动支架上的控制器,方便操作
  • 153" x 49"(3,886 毫米 x 1,245 毫米)工作台,由三块空白的螺栓紧固刀具板组成,易于加工成定制夹具
  • 完全支持 X 轴行程
  • 10,000 磅(4,536 公斤)零件容量

See Available Stock

当前交付周期

筛选器

  • HSK-A100 锥度
  • 5 轴
  • 6000 RPM
  • 50+1 刀库容量
机床对比
详细了解所有库存
联系经销商
机床对比
配置和价格
联系经销商
  • 配置和价格
  • 规格
  • 机床信息

行程 S.A.E METRIC
X 轴 150.00 in 3810 mm
Y 轴 106.00 in 2692 mm
Z 轴 43.00 in 1092 mm
Spindle S.A.E METRIC
最大额定功率 60.0 hp 44.7 kW
最高速度 6000 rpm 6000 rpm
最大扭矩 110.0 ft-lbf @ 3000 rpm 149.0 Nm @ 3000 rpm
传动系统 Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
锥度 HSK-A100 HSK-A100
轴承润滑 Grease Packed Grease Packed
冷却 Liquid Cooled Liquid Cooled
B 轴斜率 S.A.E METRIC
Travel ±120˚ ±120˚
最高速度 68 °/sec 68 °/sec
Torque (Continuous) 944 ft-lbf 1279 Nm
刹车盘扭矩 1239 ft-lbf 1680 Nm
齿轮比 59:1 59:1
定时 4:1 4:1
C Axis - Rotation S.A.E METRIC
行程 ± 245 ° to 245- ° 245 ° to 245- °
最高速度 170 °/sec 170 °/sec
Torque (Continuous) 900 ft-lbf 1220 Nm
刹车盘扭矩 2000 ft-lbf 2712 Nm
齿轮比 105.83:1 105.83:1
定时 1:1 1:1
工作台 S.A.E METRIC
长度 153.0 in 3886 mm
宽度 49.0 in 1245 mm
工作台最大重量(均匀分布) 10000 lb 4536 kg
柱间 73.5 in 1867 mm
Bridge Clearance 51 in 1,295 mm
Feedrates S.A.E METRIC
X 轴快移 360 ipm 9.1 m/min
Y 轴快移 400 ipm 10.2 m/min
Z 轴快移 600 ipm 15.2 m/min
Tool Changer S.A.E METRIC
类型 SMTC SMTC
容量 50+1 50+1
Max Tool Diameter (full)** 4.0 in 102 mm
Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 10.0 in 254 mm
最大刀具强度(从测线起) 16.00 in 406 mm
最大刀具重量 30.0 lb 13.6 kg
一般信息 S.A.E METRIC
冷却液容量 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
内衬输气软管 3/8 in 3/8 in
联接器(空气) 3/8 in 3/8 in
最小空气压力 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
主轴速度 6000 rpm 6000 rpm
传动系统 Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
主轴电源 60.0 hp 44.7 kW
输入交流电压(3 相)- 低 220 VAC 220 VAC
满载电流(3 相)- 低 105 A 105 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
国产托盘(有/无钣金箱) 96 in x 72 in x 60 in 244 cm x 183 cm x 152 cm
钣金箱的重量 2280 lb 1034 kg
Domestic Pallet, Column Assembly 150 in x 102 in x 87 in 381 cm x 259 cm x 221 cm
Domestic Pallet, Table Assembly 376 in x 91 in x 66 in 955 cm x 231 cm x 168 cm
Weight, Column Assembly, Domestic 7,260 lb 3,293 kg
Weight, Table Assembly, Export 20,860 lb 9,462 kg
Domestic Pallet, Bridge Assembly 240.0 in 120.0 in 133.0 in 610 cm 305 cm 338 cm
Weight, Bridge Assembly, Domestic 23,280 lb 10,560.0 kg
Domestic Pallet for Sheet Metal Crate #2 96.0 in 72.0 in 92.0 in 243.8 cm 182.9 cm 233.7 cm
Weight for Sheet Metal Crate #2, Domestic 2,340 lb 1,061.0 kg
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
  • 6,000-rpm 主轴,HSK-A100

刀库

  • 50+1 侧挂式刀库,HSK

探测

  • 无线可视化探测系统射频机床

切屑和冷却液管理

  • 排屑螺杆
  • 屑盘过滤器套件

Haas 控制系统

  • 控制宽屏监视器
  • 带触控屏显示的大遥控手轮
  • 以太网接口
  • Haas 控制系统的 WiFi 连接
  • 数控加工设备控制柜冷却器
  • 电涌保护
  • 早期断电保护装置
  • 第二机床原点
  • 高级刀具管理
  • M130 媒体显示器 M 代码
  • HaasConnect:远程监控
  • HaasDrop
  • 动态工件偏置和刀具中心点控制
  • 刚性攻丝
  • 标准程序内存,1 GB
  • 生态模式

产品选项

  • 不锈钢导轨护板
  • HDC 摄像头监视器系统
  • 手机充电支架

刀具和夹具

  • 机床地脚套件

保修期

  • 1 年标准保修
可用的选项

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

自动化选件
技术文档
  • 3D 模型(ZIP 压缩文件)
  • 安装指南
  • 地脚模板
  • 布局图
  • 扭矩图表

*注意: 由于设计不断获得改进,3D 模型和布局图可能无法准确反映最新的生产模型。

相关产品

龙门铣

Haas GM-2-5AX

GM-2-5AX

5 轴数控龙门铣床,行程为 3,683 毫米 x 2,223 毫米 x 998 毫米

  • HSK 63F 锥度
  • 5 轴
  • 20k RPM
  • 30+1 刀库容量
    仅人民币
了解更多…… 配置和价格

其他方法

Haas VR-11

VR-14

5 轴立式加工中心;150" x 40" x 42",2 轴头

  • HSK-A63 锥度
  • 5 轴
  • 20k RPM
  • 50+1 刀库容量