My Haas Dobro došli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      POČETNA STRANICA SERVISA Priručnici za korisnika Upute za izvršenje Upute za rješavanje problema Preventivno održavanje Haas dijelovi Haas Tooling Videozapisi
  • Videozapisi Main Menu
My Haas Dobro došli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
HDC-3-5AX

  1. Vertikalne glodalice
  2. Glodalice s dvostrukim stupcem
  3. models
  4. HDC-3-5AX

HDC-3-5AX

    SAMO CNY
 
Trenutačno nije dostupno u vašoj regiji

Za najbolje cijene u vašem području, obratite se lokalnoj Haas tvorničkoj trgovini.

5. osna CNC glodalica s dvostrukim stupcem i hodom od 3810 x 2692 x 1092 mm

HDC-3-5AX 5-osna je glodalica s dvostrukim stupcem dizajnirana za složenu obradu velikih dijelova, kao što su dijelovi zračnih okvira, jednostavni kalupi i kompozitne konstrukcije. Kruta konstrukcija stroja pruža vrlo stabilnu platformu za rezanje. Potpuno podržani hodovi osi X lako rukuju dijelovima težine do 10.000 lb (4536 kg).

NAPOMENA: Površina stola sastoji se od tri prazne ploče s alatima koje se lako strojno obrađuju za prilagođeno stezanje. Dostupne su opcijske ploče s T-utorima.

  • Glava glavnog vretena s dvije osi pruža ±245 stupnjeva rotacije po C-osi i ±120 stupnjeva nagiba po B-osi 
  • HSK-A100 integralno motorno glavno vreteno    
  • Bočno pričvršćen izmjenjivač alata 50+1
  • Upravljačka kutija na pomičnom stalku za lak pristup
  • 153" x 49" (3886 x 1245 mm) stol, s 3 prazne ploče s alatima za prilagođeno stezanje i prihvat sirovca
  • Potpuno podržani hod osi X
  • Kapacitet dijela od 10.000 lb (4536 kg)

See Available Stock

Trenutačno vrijeme isporuke

Filtri

  • HSK-A100 Konus
  • 5 Os
  • 6000 o/min
  • 50+1 Kapacitet alata
Usporedi strojeve
ISTRAŽITE SAV INVENTAR
Kontaktirajte zastupnika
Usporedi strojeve
SASTAVLJANJE I CIJENA
Kontaktirajte zastupnika
  • Izgradi i cijena
  • Specifikacije
  • Informacije o stroju

Hodovi S.A.E METRIC
Os X 150.00 in 3810 mm
Os Y 106.00 in 2692 mm
Z os 43.00 in 1092 mm
Spindle S.A.E METRIC
Maks. ocjena 60.0 hp 44.7 kW
Maks. brzina 6000 rpm 6000 rpm
Maks. obratni moment 110.0 ft-lbf @ 3000 rpm 149.0 Nm @ 3000 rpm
Pogonski sustav Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Konus HSK-A100 HSK-A100
Podmazivanje ležaja Grease Packed Grease Packed
Hlađenje Liquid Cooled Liquid Cooled
B os - nagib S.A.E METRIC
Travel ±120˚ ±120˚
Maks. brzina 68 °/sec 68 °/sec
Torque (Continuous) 944 ft-lbf 1279 Nm
Kočni obratni moment 1239 ft-lbf 1680 Nm
Prijenosni omjer 59:1 59:1
Vrijeme 4:1 4:1
C Axis - Rotation S.A.E METRIC
Hod ± 245 ° to 245- ° 245 ° to 245- °
Maks. brzina 170 °/sec 170 °/sec
Torque (Continuous) 900 ft-lbf 1220 Nm
Kočni obratni moment 2000 ft-lbf 2712 Nm
Prijenosni omjer 105.83:1 105.83:1
Vrijeme 1:1 1:1
Tablica S.A.E METRIC
Dužina 153.0 in 3886 mm
Širina 49.0 in 1245 mm
Maksimalna težina na stolu (jednako raspoređena) 10000 lb 4536 kg
Između stupaca 73.5 in 1867 mm
Bridge Clearance 51 in 1,295 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Brzi pomaci na X 360 ipm 9.1 m/min
Brzi pomaci na Y 400 ipm 10.2 m/min
Brzi pomaci na Z 600 ipm 15.2 m/min
Tool Changer S.A.E METRIC
Tip SMTC SMTC
Kapacitet 50+1 50+1
Max Tool Diameter (full)** 4.0 in 102 mm
Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 10.0 in 254 mm
Maksimalna dužina alata (od crte koja presijeca os vretena, od koje se mjeri vrh alata) 16.00 in 406 mm
Maksimalna težina alata 30.0 lb 13.6 kg
Općenito S.A.E METRIC
Kapacitet rashladnog sredstva 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Izravno spojeno crijevo za zrak 3/8 in 3/8 in
Spojnica (zrak) 3/8 in 3/8 in
Minimalni tlak zraka 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Brzina vretena 6000 rpm 6000 rpm
Pogonski sustav Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Snaga vretena 60.0 hp 44.7 kW
Ulazni napon izmjenične struje (3 faza) - niski 220 VAC 220 VAC
Struja pod punim opterećenjem (3 faze) - niska 105 A 105 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Domaća paleta za sanduk metalne ploče 96 in x 72 in x 60 in 244 cm x 183 cm x 152 cm
Težina sanduka metalne ploče 2280 lb 1034 kg
Domestic Pallet, Column Assembly 150 in x 102 in x 87 in 381 cm x 259 cm x 221 cm
Domestic Pallet, Table Assembly 376 in x 91 in x 66 in 955 cm x 231 cm x 168 cm
Weight, Column Assembly, Domestic 7,260 lb 3,293 kg
Weight, Table Assembly, Export 20,860 lb 9,462 kg
Domestic Pallet, Bridge Assembly 240.0 in 120.0 in 133.0 in 610 cm 305 cm 338 cm
Weight, Bridge Assembly, Domestic 23,280 lb 10,560.0 kg
Domestic Pallet for Sheet Metal Crate #2 96.0 in 72.0 in 92.0 in 243.8 cm 182.9 cm 233.7 cm
Weight for Sheet Metal Crate #2, Domestic 2,340 lb 1,061.0 kg

NAPOMENA: Sve navedene specifikacije odnose se na standardnu konfiguraciju stroja. Opcijska oprema može promijeniti specifikacije stroja.

*Haas strojevi dizajnirani su za rad na napajanju od 220 VAC (200-240 VAC). Dodatni interni visokonaponski transformator (380 - 480 VAC) dostupan je za sve modele, osim za Desktop strojeve, CL-1 i CM-1 i usmjernike ploča za SR seriju. Ovaj opcijski visokonaponski interni transformator nije moguće ugraditi na terenu; mora se naručiti sa strojem.

Haas strojevi namijenjeni Europi i Ujedinjenom Kraljevstvu konfigurirani su s internim visokonaponskim neizolacijskim transformatorom za rad na 400 V AC, osim Desktop strojeva, uroutersa serije CL-1, CM-1 i SR. 

**Opcijski izmjenjivači alata mogu imati drugačiju maksimalnu veličinu alata od standardnog izmjenjivača alata. Iznimno veliki alati mogu zahtijevati da između alata budu prazna dva susjedna utora. Kliknite ovdje za specifikacije držača alata.

PAŽNJA! Dodatna opcijska glavna vretena velike učinkovitosti zahtijevaju više snage od standardnog glavnog vretena. Međutim, ako se konjska snaga glavnog vretena (kW) ne promijeni, potrebna snaga ostaje ista. Provjerite potrebne specifikacije napajanja prije instalacije napajanja za stroj.
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
  • 6000-rpm glavno vreteno, HSK-A100

Izmjenjivači alata

  • Bočno pričvršćen izmjenjivač alata 50+1, HSK

Sondiranje

  • Bežični intuitivni sustav sondiranja, RF

Upravljanje strugotinom i rashladnim sredstvima

  • Pužni vijak za odvodnju strugotine
  • Komplet filtra ladice za strugotine

Haas upravljačka naprava

  • Monitor širokog zaslona upravljačke jedinice
  • Velika daljinska ručica s dodirnim zaslonom
  • Sučelje etherneta
  • WiFi veza za Haas kontrolu
  • CNC upravljački hladnjak ormara
  • Zaštita od prenapona
  • Rani modul za detekciju nestanka struje
  • Druga pozicija strojne nul točke
  • Napredno upravljanje alatom
  • M-naredba za prikaz medija datoteka; M130
  • HaasConnect: Udaljeni nadzor
  • HaasDrop
  • Dinamička nulta točka i upravljač točke središta alata
  • Kruto urezivanje navoja
  • Standardne programske memorije, 1 GB
  • Eko način

Opcije proizvoda

  • Zaštita kliznih stazaod nehrđajućeg čelika
  • HDC sustav za nadzor s kamerom
  • Stalak za punjenje telefona

Alati i Stezanje i prihvat sirovca

  • Set za ankeriranje stroja

Jamstvo

  • 1-godišnje standardno jamstvo
Dostupne opcije

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Mogućnosti automatizacije
TEHNIČKA DOKUMENTACIJA
  • 3D model (ZIP)
  • Vodič za instalaciju
  • Predložak za ankeriranje
  • Nacrt
  • Grafikon obratnog momenta

*NAPOMENA: Zbog stalnih poboljšanja dizajna, 3D modeli i crteži izgleda možda nisu precizni u odnosu na najnoviji proizvodni model.

POVEZANI PROIZVODI

Portalna glodalica

Haas GM-2-5AX

GM-2-5AX

5. osna CNC glodalica s pokretnim postoljem s hodom 3683 x 2223 x 998 mm

  • HSK 63F Konus
  • 5 Os
  • 20k o/min
  • 30+1 Kapacitet alata
    SAMO CNY
 
Saznajte više Build & Price

Drukčiji pristup

Haas VR-11

VR-14

5-osni vertikalni obradni centar s hodom 150" x 40" x 42", 2-osna glava

  • HSK-A63 Konus
  • 5 Os
  • 20k o/min
  • 50+1 Kapacitet alata
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
Sve cijene i specifikacije podložne su promjenama bez prethodne najave. Prijevoz, montaža, državne i lokalne takse, te instalaterski pribor od strane dobavljača nisu uključeni. Ne odgovaramo za tiskarske ili tipografske pogreške. Strojevi prikazani s dodatnom opremom. Stvarni izgled proizvoda može se razlikovati.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratna veza
Haas Logo

Haas cijena s dostavom

Ova cijena uključuje troškove dostave, izvozne i uvozne carine, osiguranje i sve druge troškove dostave na lokaciju u Francuskoj dogovorenu s vama kao kupcem. Nikakvi drugi obvezni troškovi ne mogu se dodati u cijenu dostave Haas CNC proizvoda.